DT/DM - Pin Drive - Spindle - Replacement - AD0650

서비스 홈 방법 절차 DT/DM - 핀 드라이브 - 스핀들 - 교체 - AD0650

DT/DM - 핀 드라이브 - 스핀들 - 교체 - AD0650

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

6.2 DT/DM - 핀 드라이브 - 스핀들 - 교체

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

DT/DM - 핀 드라이브 - 스핀들 - 교체


AD0650

개정판 C - 2025년 10월

Introduction

DM-1 또는 DT-1에 대해 이 절차를 수행하십시오. 이 절차를 통해 핀 드라이브 교체 방법에 대해 설명합니다.

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-30-15519A: 스핀들, 30T MPO W/DB 인라인 DG
  • 93-30-12158D: SPINDLE 40T DM-1 PIN DRIVE
  • 93-30-1556: SPNDL 30T 인라인 DT-20K W/DB
  • 93-30-14481: 스핀들 40T 핀 DRV 그리스 팩 SVC DM-1

Spindle Removal

1

Z축을 이동거리 하단으로 조그합니다.

[EMERGENCY STOP]을 누릅니다.

스핀들 팬 어셈블리를 제거하십시오.

로커 암 어셈블리를 제거하십시오. 다음 단계를 따르십시오:

  • 클레비스 핀 [6]에서 C- 클립 [5]을 제거하십시오. 클레비스 핀을 밀어 제거하십시오.
  • 스트라이커 블록에서 스프링 [4]을 분리하십시오.
  • 안쪽 베어링 블록 [2]에서 4개의 스크류 [1]를 풉니다.
  • 외부 베어링 블록 [8]에서 4개의 스크류 [7]를 풉니다.
  • 기계에서 로커 암 어셈블리를 제거하십시오.
  • 내부 베어링 블록의 하단 절반 [3]을 제거하지 마십시오.
  • 베어링 블록에서 다우얼 핀을 제거하십시오.

참고:그림에는 스핀들과 스핀들 모터가 나와 있지 않습니다.

2

테이블이 스핀들 바로 아래에 올 때까지 X축 및 Y축을 조정하십시오.

 [EMERGENCY STOP]을 누릅니다.

6" x 6" x 6"(152mm x 152mm x 152mm) 나무 또는 알루미늄 블록 [2]를 테이블에 올려 놓습니다.

기계에 설치된 스핀들에 보호 캡 [1]을 부착하십시오.

 [EMERGENCY STOP]을 해제합니다.

각 경보를 소거하려면  [RESET] 을 누르십시오.

스핀들이 블록에 놓일 때까지 Z축을 음(-)의 방향으로 조정하십시오.

 [EMERGENCY STOP]을 누릅니다.

인코더용 브래킷 [3]에 리프트를 부착하십시오.

 주의: 스핀들이 모터 어댑터에서 분리되면 리프트로 모터 어셈블리를 지지해야 합니다.

3

오일 공급 튜브를 분리하십시오.

오일 공급 피팅을 제거하십시오.

모터 어댑터 [1]를 스핀들에 부착하는 4개의 스크류 [2]를 제거하십시오.

스핀들 플랜지용 [3] 리테이너 스크류 [4] 6개를 제거하십시오.

4

 [EMERGENCY STOP]을 해제합니다.

각 경보를 소거하려면  [RESET] 을 누르십시오.

Z축을 0.001"씩 천천히 양(+)의 방향으로 이동하여 0.04"(1mm) 거리까지 조정합니다.

 참고: 스핀들 [2]를 스핀들 캐스팅 [1]에서 1/32"(1mm) 떨어지게 합니다.

스핀들이 떨어지지 않으면 스트랩 렌치를 사용하여 스핀들을 시계 방향으로 1/4 바퀴 돌려 느슨하게 하십시오.

Z축을 조정하는 동시에 호이스트를 사용하여 모터 어셈블리 [3]를 올립니다.

스핀들 [4]을 제거 할 수 있을 때까지 Z축을 양(+)의 방향으로 조정하십시오.

Spindle Installation Preparation

1

스핀들 헤드 보어를 청소하십시오.

스핀들 헤드 캐스팅의 결합 표면 [1]을 연마하십시오.

스핀들 [3]에 닿는 모터 어댑터를 청소하십시오.

스핀들 윤활 포트 [2]는 연마하지 마십시오. 포트에 어떤 오염 물질도 두지 마십시오.

2

기계에 올바른 이송 튜브를 사용하십시오.

  • 20-2519B 사용: 이송 튜브 인라인, 가이드 드로바

3

전송 튜브 [1]가 마모되었거나 손상된 경우 교체하십시오.

다음 위치에서 전송 튜브에 그리스를 바르십시오.

  • 상단의 O-링 [2]
  • 드로우 바의 O-링용 소켓 [3].

전송 튜브[1]를 다시 모터 핀 드라이브 커플링 안으로 밀어 넣습니다.

4

3개의 슬리브 [1]이 스핀들 커플러 내부에 있는지 육안으로 확인하십시오. 길이가 같고 손상되지 않았는지 확인하십시오. 

 

Spindle Installation

윤활 포트에서 테이프를 제거하지 마십시오.

스핀들이 부착될 때까지 리프트를 사용하여 모터를 지지하십시오.

1

빨간색 보호 캡 [2]을 스핀들의 하단에 부착하십시오.

6" x 6" x 6"(152mm x 152mm x 152mm) 나무 또는 알루미늄 블록 [3]을 테이블 위에 올려 놓습니다.

블록에 스핀들을 놓습니다.

스핀들 윤활 포트 [1]가 전면에 있는지 확인하십시오.

5/16"-18 스크류 [4]를 모터 어댑터의 후면 구멍에 끼웁니다. 이 스크류는 모터 어댑터를 스핀들에 정렬하는 데 도움이 됩니다.

2

스핀들 커플러 [1]에 인디케이터를 놓습니다. 인디케이터의 영점을 설정합니다.

손으로 스핀들을 천천히 돌려 커플러에서 가장 높은 지점을 찾으십시오.

영구 마커로 포인트에 표시를 하십시오.

모터 [2]의 커플러를 점검하십시오.

모터 커플러에 마크가 있으면 3단계를 진행하십시오.

모터 커플러에 마크가 없는 경우:

  • 모터 커플러 [2]에 인디케이터를 놓습니다. 인디케이터의 영점을 설정합니다.
  • 손으로 모터를 천천히 돌려 가장 높은 지점을 찾으십시오.
  • 영구 마커를 사용하여 지점에 표시하십시오.

3

스핀들 윤활 포트에서 테이프 [1]을 제거하십시오.

스핀들 씰 O-링 [2]에 소량의 그리스를 바르십시오.

O-링을 윤활 포트 [3]에 삽입하십시오.

테이프를 제거한 스핀들의 윤활 포트 위에 놓으십시오.

4

헤드 마운트 [1]이 스핀들 플랜지 [2] 위로 0.5"(13mm)가 될 때까지 Z축을 음(-)의 방향으로 천천히 조정합니다.

스핀들 커플러의 표시가 모터 커플러 [3]의 표시 [4]와 정렬될 때까지 손으로 스핀들 커플러 [5]를 천천히 돌립니다. 2개의 표시를 최대한 가깝게 정렬하십시오.

Z축을 음(-)의 방향으로 천천히 조정하십시오.

 주의: Z축을 조정하면서 리프트를 내립니다. 스핀들이 모터 어댑터에 연결될 때까지 모터를 리프트로 지지해야 합니다.

스핀들이 스핀들 보어 중앙에 있는지 확인하십시오.

커플러가 원활하게 작동하는지 확인하십시오.

5

 참고: DM 10K 그리스 팩 스핀들 옵션(93-30-14481)이 적용된 경우 이 단계를 생략하십시오.

1단계에서 사용한 임시 스크류를 제거하십시오.

4개의 모터 장착 스크류 [1]를 모터 마운트 어댑터 [2]에 설치하십시오. 토크 없이 나사를 설치하십시오. 

모터를 지지하는 리프트를 제거하십시오.

오일 공급 피팅 [3]을 부착하십시오.

오일 공급 튜브 [4]를 연결하십시오.

6

정렬을 설정하려면, 장착 볼트를 느슨하게 한 상태로 스핀들 모터를 1000 RPM으로 구동합니다. 모터가 구동하는 동안 2개의 전면 장착 볼트를 조입니다.  [EMERGENCY STOP] 을 누르고 2개의 후면 볼트를 조입니다. 

기계 전면을 향한 커플링[1]의 표시된 높은 지점에 표시기를 놓습니다.

스핀들 헤드를 천천히 조그하여 두 커플링 NTE 0.0020" 사이의 Y축 오프셋을 측정합니다.

그런 다음 커플링의 높은 지점이 기계 측면을 향할 때까지 스핀들 샤프트를 CCW로 90도 돌립니다.  

스핀들 헤드를 천천히 조그하여 두 커플링 NTE 0.0020" 사이의 X축 오프셋을 측정합니다.

나사를 조입니다.  Haas 패스너 토크 사양을 참조하십시오.

 참고 :커플링 오프셋이 허용 오차를 초과하면 상부 모터 장착 나사 4개를 모두 풀고 오프셋이 허용 오차 내에 있을 때까지 모터를 두드려서 제자리에 맞춥니다. 

7

로커 어셈블리의 상단 내부 베어링 블록에 4개의 스크류 [1]를 끼웁니다.

4개의 스크류 [9]를 외부 베어링 블록에 끼웁니다.

로커 어셈블리 [3]를 스핀들 캐스팅에 놓습니다. 안쪽의 하부 베어링 블록 [2]을 가이드로 사용하십시오.

다우얼 핀 [8]을 사용하여 외부 베어링 블록을 정렬하십시오.

로커 암 [7]을 에어 실린더의 샤프트에 있는 요크 [5]로 통과 시키십시오.

클레비스 핀 [4]을 암과 요크를 통해 밀어 넣으십시오.

C-클립 [6]을 클레비스 핀에 놓습니다.

모든 스크류를 조입니다.  Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

로커 어셈블리가 올바르게 조정되었는지 확인하십시오.

 참고: 그림에는 스핀들과 스핀들 모터가 나와 있지 않습니다.

8

스프링 설치 공구를 사용하여 스프링을 스트라이커 블록에 부착하십시오.

DT-1 - 스핀들 로커 암 - 스프링 설치 공구 - 지침을 참조하십시오.

팬 어셈블리를 스핀들 헤드 상단에 설치하십시오.

스핀들 헤드 커버를 설치하십시오.

9

VMC - 스핀들 - 정렬("스핀들 스윕") 절차를 참조하십시오.

스핀들 브레이크 인 프로그램 실행: 스핀들 - 브레이크 인 프로그램 - 선반 및 밀.

Testing

1

 [COOLANT]를 눌러 TSC를 시작합니다. 

올바른 작동은 다음과 같습니다.

  1. 절삭유가 TSC 공구 홀더 [1]에서 올바르게 흐릅니다.
  2. 진공 발생기 호스[2]에서 약간의 물방울이 흐릅니다.

[RESET]을 누릅니다. 

에어 호스 및 절삭유 호스에 누출이 없는지 확인합니다.