Haas Robot Package 2 - Lathe - Installation

服务主页 方法程序 Haas Robot Package 2 - Lathe - Installation

Haas Robot Package 2 - Lathe - Installation

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/12/2023

Haas 25 公斤机器人套装 - 车床 - 安装


AD0871

版本 B - 2026 年 1 月

Introduction

此过程将向您展示如何安装 Haas 25 公斤机器人臂套装。

注意:Haas 设计的工作单元包含数控机床设备和机器人,该工作单元已通过 CE 认证评估。通过对此 Haas 设计单元的更改或变量进行评估,其满足适当标准,且可用于用户/集成商。

机器要求:

  • 100.21.000.1120 或更高版本
  • ST-20/25/20L/25L/30/35/30L/35L & DS-20Y/25Y/30Y 机器人钣金件(平面)
  • ST-30L/35L 机床必须具有右门组件 30-12628B 或更新版本。机床构建于 2020/10/08 及更新日期。如果机器没有组件,请使用门空中吊运车板 25-13911B 或更新版本来升级门组件。
  • Haas 自动门(参见  CAN自动门机器要求)
  • 遥控手轮 - XL 93-1000610  遥控手轮触摸 LCD (RJH-XL)
  • I/O PCB 铰链门 93-1000297 I/O 门总成铰链
  • 需要独立 200-230V 三相、50/60 Hz、3 kVA 电源 [7]。有关更多信息,请参阅 《Fanuc 启动指南》 。

注意:如果机床配备了“接料机”选件。收集盘会干扰机器人,因此需要将其移除。需要制作定制钣金面板以覆盖和密封开口。

固定/地脚要求

  • Haas 25 公斤机器人套装需要进行锚固,以便在根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时具有足够的稳定性。请参见下面的“机器人地脚锚定”部分。

Haas 机器人套装包括以下组件:

  • 30-13008C 25 公斤机器人套装围栏套件(带有门的围栏,用于围住操作员站)
  • 32-0933 门联锁
  • 32-8583B 远程急停组件(包括皮套和 36 英尺长的电缆,用于远程手轮点动)
  • 32-8582B 25 公斤 HRP 电气接口箱组件(包括机器人信号和电源线)

 注意: 上面的零件可能会更改,并且会根据生产日期而有所不同。 

Haas 机器人套装将以下组件现场安装至 Haas 机床:

零件编号 说明
93-1001031 - HRP 订购参数 机器人魔法代码
93-1000997 - 仅前门自动化安全参数 前门机器人安全参数

93-1000943 - INSTALL KIT HRP-2 ST-20/25/28/30/35 NOT CE

或者

93-1000944 - 安装套件 HRP-2 ST-30L/35L NOT CE

或者

93-1000916 - 安装套件 HRP-2 ST-20/35 CE

或者

93-1000915 - 安装套件 HRP-2 ST-20L/35L CE

ST-20/25/28/30/35 & DS-20Y/25Y HRP-2 安装套件

或者

ST-20L/25L/28L/30L/35L HRP-2 安装套件

或者

CE ST-20/25/28/30/35 & DS-20Y/25Y HRP-2 安装套件

或者

CE ST-20L/25L/28L/30L/35L HRP-2 安装套件

以下机器人安全设备之一:

93-1000896   HRP-2 安全围栏 VMC/ST

08-1897   激光区域扫描仪套件 

08-1899   多面光幕 HRP 套件

机器人安全设备
重要:与机器人或 APL 配套订购的、带有自动门的 HE 机床将不配备边缘传感器,原因是上述自动化选件带有围栏。如果机床在未配备围栏自动化选件的情况下运行,您需要为此机床订购和安装边缘传感器。请参考适当的边缘传感器规程,以获取正确的订购零件编号。

  • 铣床磨边传感器安装
  • 车床边缘传感器安装

Lathe Setup

1

拆下自动门盖 [1]。

2

ST-20/25/30/35 和 DS-20Y/25Y/30Y:

对于顶板带开关支架孔的机床设备。将开关支架安装到 ST-20/25 右侧的一对孔[1],以及 ST-30/35 & DS-30Y 左侧的一对孔[2]。

3

ST-20/25/30/35/30L/35L 和 DS-20Y/25Y/30Y:

对顶板不带开关支架孔的机床设备。使用所提供的钻杆,钻探左门全开开关的安装孔。

当们完全打开,将钻孔模板置于门滚轮调整面板位置。 

通过标有两个插槽[1]的钻导孔,钻探两个 Ø3/16" (4.7mm) 安装孔。

使用所提供的自助攻丝螺钉,安装门全开开关总成和门全开开关标记。

4

ST-30L/35L:

使用所提供的钻杆,钻探右门全开开关的安装孔。

将钻孔模板置于护罩顶部,靠近门追踪底座。

通过标有一个[1]的钻导孔,钻两个 Ø 3/16" (4.7mm)的安装孔。

使用所提供的自助攻丝螺钉,安装门全开开关总成和门全开开关标记。

5

如标签所示连接“门全开”开关:

  • BLK(黑色)<COM>连接顶部端口 [1]。
  • RED(红色)<NO>连接中部端口 [2]。

如图所示,将电缆插入控制柜。

注意: 确保安装随附磁夹 [3] 和电缆夹 [4],使电缆远离移动的自动门电机 [5]。

如果是单门设备,请将电缆另一端连接到SIO P27 RRI Door Open 输入端。

如果是双门设备,请将左门电缆连接到 SIO P27 RRI Door Open 输入端,并将右门电缆连接到 SIO P72 RRI Door Open 输入端。

安装电机盖。

6

  • APL 弹簧推杆采用刀柄制成,适合用于 25 毫米或 1" 刀架
  • 此刀具必须占用到塔上的刀架
  • 如果机器是 ST-10/15,则需要两个空刀架,以留出足够的空间来安装夹持器
  • 对以下步骤进行编程,以启动任何程序,从而确保零件正确装入卡盘:
    • 找到零件前面的弹簧推杆
    • 移动 Z 轴以将弹簧压缩约 0.50 英寸或 12.7 毫米
    • 打开卡盘并停顿一秒钟
    • 关闭卡盘并停顿一秒钟
    • 将刀塔缩回尽可能安全的位置

Robot Lifting

机器人起吊要求

使用这些信息来起吊/移动 25 公斤机器人套装。

需要根据 Fanuc 的建议起吊 Haas 25 公斤机器人套装。参见《Fanuc Robot M-20iD/25 机械装置操作手册》第 1 章第 1 部分安装第 1 页起,以获取更多信息。

25 公斤 HRP Fanuc 机器人 M-20iD/25 机械装置操作手册

Robot Installation

1

表 1[1]

表 2[2] (可选)

将 Fanuc 控制箱放置在设备后面的控制面板旁边[3]。

零件翻转工位 [4]。

2

带焊接底座的机器人

测量从设备裙边到机器人底座安装孔的尺寸。

 注意: 以下尺寸为推荐距离。位置可能因用户应用场合而异。

 

尺寸编号 ST-20/25 和 DS-20Y/25Y ST-20L/25L ST-30/35 & DS-30Y ST-30L/35L
1(机器人右后安装孔至机床前部) 29.0 英寸(736.6 毫米) 29.5  英寸(749.3 毫米) 29.5  英寸(749.3 毫米) 29.0  英寸(736.6 毫米)
2(机器人右前安装孔 至机床前部) 39.0 英寸(990.6 毫米) 39.0  英寸(990.6 毫米) 38.5  英寸(977.9 毫米) 38.5  英寸(977.9 毫米)
3 机器人右后安装孔到机床左侧) 27.0  英寸(685.8 毫米) 42.5  英寸(1079.5 毫米) 27.0  英寸(685.8 毫米) 49.5 英寸 (1257.3 毫米)
4(工作台 1 的前部工作台支架到机床前部) 28.0  英寸(711.2 毫米) 28.5  英寸(723.9 毫米) 28.5  英寸(723.9 毫米) 28.5  英寸(723.9 毫米)
5(工作台 1 的前部工作台支架左安装孔到机床左侧) 21.5  英寸(546.1 毫米) 5.5  英寸(139.7 毫米) 21.0  英寸(533.4 毫米) 1.5  英寸(38.1 毫米)
6 (工作台 2 的前工作台支架左安装孔到机床前部) 54.5  英寸(1384.3 毫米) 55.5  英寸(1409.7 毫米) 54.5  英寸(1384.3 毫米) 54.5  英寸(1384.3 毫米)
7 (工作台 2 的前部工作台支架右安装孔到机床前部) 63.5  英寸(1612.9 毫米) 65.0  英寸(1651.0 毫米) 63.5  英寸(1612.9 毫米) 63.5  英寸(1612.9 毫米)
8 (工作台 2 的前工作台支架左安装孔到工作台 1 的前工作台支架右安装孔) 59.0  英寸(1498.6 毫米) 59.0  英寸(1498.6 毫米) 60.0  英寸(1524.0 毫米) 60.0  英寸(1524.0 毫米)
9(零件翻转工位右后地脚孔至机床左侧) 24.5  英寸(622.3 毫米) 9.0  英寸(228.6 毫米) 24.5  英寸(622.3 毫米) 2.0  英寸((50.8 毫米)
10(零件翻转工位右前地脚孔至机床前部) 17.5  英寸(444.5 毫米) 18.0  英寸(457.2 毫米) 18.0  英寸 (457.2 毫米) 17.5  英寸(444.5 毫米)

3

带铸造底座的机器人

测量从机床裙边到机器人底座地脚孔的这些尺寸。

 注意: 以下尺寸为推荐距离。位置可能因用户应用场合而异。

尺寸编号 ST-20/25 和 DS-20Y/25Y ST-20L/25L ST-30/35 & DS-30Y ST-30L/35L
1(机器人右后安装孔至机床前部) 26.0 英寸(660.4 毫米) 26.5 英寸 (673.1 毫米) 26.5  英寸 (673.1 毫米) 26.0  英寸 (660.4 毫米)
2(机器人右前安装孔 至机床前部) 39.0 英寸(990.6 毫米) 39.0  英寸(990.6 毫米) 38.5  英寸(977.9 毫米) 38.5  英寸(977.9 毫米)
3 机器人右后安装孔到机床左侧) 27.0  英寸(685.8 毫米) 42.5  英寸(1079.5 毫米) 27.0  英寸(685.8 毫米) 49.5 英寸 (1257.3 毫米)
4(工作台 1 的前部工作台支架到机床前部) 28.0  英寸(711.2 毫米) 28.5  英寸(723.9 毫米) 28.5  英寸(723.9 毫米) 28.5  英寸(723.9 毫米)
5(工作台 1 的前部工作台支架左安装孔到机床左侧) 21.5  英寸(546.1 毫米) 5.5  英寸(139.7 毫米) 21.0  英寸(533.4 毫米) 1.5  英寸(38.1 毫米)
6 (工作台 2 的前工作台支架左安装孔到机床前部) 54.5  英寸(1384.3 毫米) 55.5  英寸(1409.7 毫米) 54.5  英寸(1384.3 毫米) 54.5  英寸(1384.3 毫米)
7 (工作台 2 的前部工作台支架右安装孔到机床前部) 63.5  英寸(1612.9 毫米) 65.0  英寸(1651.0 毫米) 63.5  英寸(1612.9 毫米) 63.5  英寸(1612.9 毫米)
8 (工作台 2 的前工作台支架左安装孔到工作台 1 的前工作台支架右安装孔) 59.0  英寸(1498.6 毫米) 59.0  英寸(1498.6 毫米) 60.0  英寸(1524.0 毫米) 60.0  英寸(1524.0 毫米)
9(零件翻转工位右后地脚孔至机床左侧) 24.5  英寸(622.3 毫米) 9.0  英寸(228.6 毫米) 24.5  英寸(622.3 毫米) 2.0  英寸((50.8 毫米)
10(零件翻转工位右前地脚孔至机床前部) 17.5  英寸(444.5 毫米) 18.0  英寸(457.2 毫米) 18.0  英寸 (457.2 毫米) 17.5  英寸(444.5 毫米)

4

机器人地脚要求

Haas 25 公斤机器人套装、零件工作台和零件翻转工位需要进行锚固,以便在根据 Haas 定义的零件尺寸和重量限制使用时具有足够的稳定性。若要获取关于地脚的信息,请参阅地脚说明(插入式扩展)。

地脚说明(插入式扩展)

5

关闭机床供气。

在 CALM 机柜内,从其中一个 CALM 歧管端口卸下 NPT 插头。

机器人夹持器空气调节器具有磁性安装件,可连接至机器人支架。

将奇迹人夹持器气动调节器安装至机器人支架。

将空气管线从调压器的左侧沿着机器的正面裙边,连接到 CALM 机柜,然后安装推连接头。

从调节器右侧将空气管线布线至机器人 Air 1 端口,然后安装推连接头。

打开机床供气。

将调节器设置为应用所需气压。 压力越高,夹紧力越大。以下是 HRP-2 单夹持器和双夹持器的气压范围。

  • 单夹持器气压范围 - (36.0 - 100.0 psi)
  • 双夹持器气压范围 - (44.0 - 100.0 psi)

Parts Table Assembly

1

零件工作台需要组装。请按以下程序安装。

Haas 机器人 - 零件工作台组件

Shaft Loading Kit Installation

1

安装 HRP-2 联接轴加载套件。请按以下程序安装。

25 公斤 HRP - 联接轴装载套件 - 安装

Robot Electrical - Installation

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

1

ST 机器人接口安装位置

机器人电气接口盒具有磁性底座,可固定到机床钣金上。

如图所示安装机器人电气接口盒[1]。

将机器人接口电缆[2]穿过电气柜底部。

2

执行以下步骤,将机器人连接至 Haas 机床。

机器人供电

需要独立 200-230V 三相、50/60 Hz、3 kVA 电源 [7]。有关更多信息,请参阅 《Fanuc 启动指南》 。

 注意: 建议安装应力消除电缆夹以消除电源线连接上的应力,并将电源线与控制器机柜隔离开。

电缆 P/N 33-8562C  配备多个连接:

I/O PCB

  • 将急停端子块连接至 SIO PCB TB-1B (见图)[1]。
  • 验证跳线是安装在  JP1
  • 的 SIO PCB 上。
  • 将设置模式端子块连接至 SIO PCB TB-3B (见图)[1]。
  • 将用户继电器插入 K9 和 K10。  (见图)[11]。
  • 将标签为  P1 SIO 的电缆连接至  P1[2]上 的 SIO PCB。

注意: 请勿将任何东西插入至接头 过滤器 OV 故障。

主孔PCB

  • 将  RJ-45  电缆 [3] 连接至以太网,再连接至 USB 适配器 [4] (P/N 33-0636)。 将  USB 接头端 连接至  主孔 PCB J8  顶部端口(见图)。将铁氧体过滤器 64-1252 添加到 USB 适配器。

PSUP PCB

  • 将 24VDC 电源 [10] 安装到控制柜左侧,并插入电缆 33-8562C上标有 24V PS 的接头。将电缆 33-1910A[9] 连接至 24VDC 电源[10],并将其插入 PSUP PCB上的 P3 。

SKBIF 至遥控手轮

  • 将 RJ12 电缆 33-8550C [5] 从远程急停箱连接至电缆 33-0713,并插入 SKIBF PCB P9。
  • 从水平位置上卸下 SKBIF 上的 JP2 和 JP3 ,并在垂直位置上进行更换。
  • 将 RJH-XL 电缆插入底座。

 警告: 由于不将跳线置于垂直位置,RJH-XL 上的急停功能被禁用,机床被视为不安全。跳线必须为垂直插入。

机器人电气柜到机器人控制器

  • 将机器人控制信号电缆[6] P/N 33-8592A 连接至机器人电箱。 将铁氧体过滤器  64-1252  添加到 RJ-45 线缆。

 重要须知: 连接机器人控制信号电缆 [6] 时,请确保将 M12 连接器母槽与 M12 连接器公键对齐,以防止任何可能导致引脚损坏的错位。 

 注意: 如果电缆 33-8591A 或 33-8592A 未安装到 Fanuc 控制箱,请参阅 HRP 故障排除指南 机器人控制接线 HRP-2/3 步骤以获取接线说明。

机器人安全设备 

  • 将机器人安全设备电缆 [8] 从电气接口箱连接至机器人安全设备(光幕、连锁围栏或区域扫描仪)。 若要获取更多关于安全设备的信息,请参见 “机器人安全设备 ”部分。 

Robot Safety Device

重要: 在正确配置和测试安全设备操作之前,请勿操作机器人。

光幕:

如果机床配备了光幕选件,则需安装光幕。请按以下程序安装: 

光幕安装

机器人围栏:

如果机床配备了围栏选件,则需要为机床安装机器人围栏和联锁总成。请按以下程序安装:

机器人围栏安装
HRP-2 车床围栏布局

注意:围栏地脚将使用 3/8 钻位,它们与机器人地脚的大小不相同。

机器人围栏:

将围栏面板钣金安装到冷却液收集器钣金上,并将机器人围栏固定到围栏面板钣金上。

区域扫描器:

如果机床配备了区域扫描仪,则需要安装并配置区域扫描仪。请按以下程序安装: 

区域扫描仪安装

First Power-UP

1

找到控制器操作面板上的模式开关。键应设置为 Auto Mode[2]。

确保未触及[E-STOP]按钮 [3]。

顺时针旋转断路器至“开”[1],打开机器人控制箱。

2

打开 Haas 数控设备。

将所有轴归零。

插入 USB 服务密钥。 转至服务模式.

转至 参数> 出厂 选项卡。 更改如下:

  • 1278 [1278:]机器人就绪急停启用为 TRUE
  • 2191 [694:]光幕类型 为 LC_TYPE_1
  • 2194 [:]启用前门全开开关 至 TRUE

注意: 软件版机器 100.20.000.1010或更高版本需更改以下参数:

  • 2192 [:]光幕触发阈值 为 0

按 SETTING(设置)。

设置为:

  • 372 上料器类型为 3:机器人
  • 376 已启用光幕 为 On

3

按  [CURRENT COMMANDS]。

前往  设备)>Robot(机器人)>Jogging(点动) 选项卡,更改以下选项:

  • 最大点动速度 为7.9 英寸/秒(200 毫米/秒)。

转到  Setup(设置) 选项卡。 更改以下内容:

  • 最大机器人速度 为  157 英寸/秒  (3988 毫米/秒)。 
  • 夹持器净重 –输入夹持器净重。请参见  HRP-2 机床布局图 以获取此设置的正确值。

    警告: 如此值设置不当,可能会导致机器人臂无法适当移动。

  • 夹持器数量  为夹持器的数量。
  • 硬爪夹紧输出 为  1。
  • 硬爪松开输出 为  2。
  • 硬爪夹紧延迟 为夹紧/松开时间(精确到秒)。
  • 硬爪夹紧类型 为 外径/内径.

4

按 [CURRENT COMMANDS]。

转到 设备>机器人>设置选项卡 [1]。

按 [E-Stop]。

按 [F1] 连接机器人[2]。

首次将机器人连接至机床设备时,将弹出“机器人激活”窗口。此弹出窗口显示门户网站上机床的软件版本 [3]、机器人的 MAC 地址 [4] 以及用于机床时间延长的机床生成的代码 [5]。

要激活机器人,请输入 F 编号 [6] 和解锁代码 [7]。

F 号位于控制面板门或机器手臂上的机器人 ID 标签上。

在  Haas 业务中心完成 机器人安装 后,将生成解锁代码。

 注意: 在机器人激活之前,需要激活机床。按照 机床激活/时间延长 - NGC  程序操作。 

服务激活。在“维修”模式下,按 [INSERT] 以连接机器人。循环供电后将禁用此功能。

注意:此步骤只能由 Haas 专卖店服务技术人员完成。

注意:控制箱上的绿色按钮将会亮起。

5

按[HANDLE JOG]按钮。 

请按 [CURRENT COMMANDS]  前往 Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (跑步) 选项卡。

在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以进入“联合坐标”。

将机器人从其装运位置点动到安全位置。

注意: 按 [Emergency Stop] 然后操作机器人。

注意:通过转动空气/润滑机柜内的阀门关闭机床设备,然后拉动泄压阀以释放系统内空气。

Gripper Installation

1

将夹持器安装到机器人端效应器安装面上。

2

将夹持器安装到机器人端效应器安装面上。

3

将联接轴夹持器组件安装到机器人端效应器安装面上。

4

请参阅  25 公斤 HRP 双夹持器 - 安装 ,了解关于在 25 公斤 HRP 上安装双夹持器的说明。

5

在机械臂上的电磁阀和夹持器之间铺设空气管路。将空气管路连接到相应的彩色编码配件。将导管安装至每对气动管线。 

 注意: 转动 CALM 机柜中的阀门以打开机床空气。

Verification

测试紧急停止功能:

  • 按控制器和外部  急停  按钮 ,确保机床产生  107 EMERGENCY STOP  警报。 如果“急停”按钮未生成 107 EMERGENCY STOP 警报,请验证接线。加载最新的配置文件以启用 RJH-XL。

测试机器人安全设备:

确保当机器人安全装置被触发时,Haas 控制器上显示急停或光幕触发图标。 

  • 围栏 - 将钥匙插入联锁内后,联锁前端的两个红色 LED 灯应熄灭。从联锁上取下钥匙,检查两个红色 LED 灯是否亮起。 
  • 区域扫描仪  - 步入保护区域,验证区域扫描仪上的红色 LED 灯是否亮起。走出保护区域,验证绿色 LED 灯是否亮起。
  • 光幕 - 通过干扰光幕光束,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示触发光幕图标。按[RESET]。走出光幕光束区域,验证 Haas 控制器屏幕上是否显示图标。

 注意 如果未显示光幕触发图标,请检测接线、校准和出厂设置: 2191 [694:] LIGHT CURTAIN TYPE  是否为 LC_TYPE_1

。

测试夹持器的操作:

  • 确认两个夹持器均适当夹紧和松开。
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (点动)  选项卡。
  • 按 [F2] 以夹紧/松开 精加工卡爪。
  • 按  [F3]  以夹紧/松开 硬爪 夹持器。

测试遥控手轮。

  • 移除遥控首轮
  • 按 [HANDLE JOG] 按钮。 
  • 请按  [CURRENT COMMANDS]  前往  Devices(设备) > Robot(机器人) >Jogging (点动)  选项卡。
  • 在“遥控手轮”上,按“联合”按钮以前往“联合坐标”。
  • 将机器人移至安全位置。

 重要提示: 如果尝试操作机器人时出现黄色警告消息,提示 "Please activate Light Curtain or Cell Safe"(“请激活光幕或单元安全”),请重新上传 HBC 配置文件以验证是否应用了安全参数。 

验证安全/运行模式运行

所有 Haas 数控设备的控制器侧面均安装了安全锁,以锁定和解锁设置模式。根据选定模式,机器人将具有以下行为。 

  • 当 Haas 控件处于运行模式(模式 1)时,解锁联锁并打开门以停止所有运动,并且只有在关闭并锁定后才能开始运动。
  • 当 Haas控件处于设置模式(模式 2)时,可执行机器人轴电动等限速运动,以对机器人的运动路径进行编程,选择位置,设置机器人刀具中心点(偏置值),装载和选择机床主轴或零件夹具的零件。编程路径也将能够缓慢运行,以证明机器人的编程路径正确。当 F2 按钮 RJH 按下时,
  • 处于设置模式的机器人只能用手柄点动。

FANUC Dual Check Safety (DCS) – Setup

每台 Haas 机器人均配有 FANUC 的 DCS 系统。用户可定义机器人的速度和位置限制。如果机器人超出了该限制,DCS 将停止机器人并切断电机电源。

此程序将向您展示如何设置 Fanuc 双重检查安全 (DCS) 区域。

FANUC 双重检查安全 (DCS) –设置

Fanuc Memory Device (MD) Backup

Fanuc 内存设备 (MD) 备份 - 无音频

设置 DCS 区域后,创建机器人的存储设备 (MD) 备份。使用笔记本电脑和 iPendant 连接到 Fanuc 控制。

将带有 MD 备份的拇指驱动器插入控制器 (UD1:) 上黑门中的 USB 端口或示教控制器 (UT1:) 上的 USB 端口。

导航到“导航”控制器。

将默认设备设置为您想要的设备。两个选项是 UT1:用于 Fanuc 示教控制器或 UD1:用于 Fanuc 控制柜前面的 USB 端口。

  • 按 MENU,然后按 File(文件)。
  • 按 F1 [TYPE]。选择 File(文件)。
  • 按 F5 [UTIL]。选择 Set Device(设置设备)。
  • 导航到要保存备份的设备,UT1: 或 UD1:。
  • 按 F4 [BACKUP]。如果您没有看到 [BACKUP],请按 [FCTN] 并选择 RESTORE/BACKUP(还原/备份)。
  • 选择以上所有,然后按 [ENTER]。
  • 它将提示您选择要执行的备份操作。按 F4,然后按  [YES]  备份当前文件。
  • 备份过程将需要几分钟才能完成。

将 MD 备份附加至机床工作订单。

Haas Robot - Quick Start Guide

机器人安装完毕后,请按照以下步骤设置作业。

Haas 机器人 -快速入门指南

Disable the Robot

若要禁用机器人,以通过独立模式运行机床设备。按[SETTING]。更改以下设置:

  • 372 上料器类型更改为0:无
  • 376 启用光幕 更改为 关闭