MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Bijur Meccanico - Pompa dell'olio - Asse - Test di pressione a tempo
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

Bijur Meccanico - Pompa dell'Olio - Asse - Test di pressione a tempo


Bijur Meccanico - Pompa dell'olio - Asse - Test di pressione a tempo

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Prerequisiti 3. Strumenti necessari 4. Bijur Meccanica - Pompa dell'Olio - Asse Z - Test di pressione a tempo (5 passi) 5. Bijur Meccanico - Pompa dell'olio - Asse X - Test di pressione a tempo (4 passi) 6. Bijur Meccanica - Pompa dell'olio - Asse Y - Test di pressione a tempo (6 passi) 7. Tabella di pressione dell'asse Back to Top

Introduzione

In questa procedura viene illustrato come eseguire una prova di pressione a tempo. Eseguire questo test su tutte le macchine HMC e VMC che dispongono di un sistema di pompaggio dell'olio meccanico Bijur. Si misura il tempo di perdita dalla pressione di picco all'inizio di un ciclo di pompaggio a pressione zero alla fine. Il tempo di perdita influisce sulla quantità di olio che viene inviata a tutti i punti di lubrificazione della macchina, incluso il mandrino. Se la pressione dell'aria e della lubrificazione scende troppo rapidamente, il mandrino non riceve abbastanza lubrificazione e potrebbe guastarsi. 

Prerequisiti

  • Un asse con (5) punti di lubrificazione, (4) camion e (1) dado a sfera scende da 40 psi (2,8 bar) a 20 psi (1,4 bar) in 100-120 secondi.
  • Le macchine con asse X di lunghezza elevata con (9) punti di lubrificazione, (8) camion e (1) dado a sfera perdono da 40 psi (2,8 bar) a 20 psi (1,4 bar) in un periodo inferiore a 100-120 secondi.
  • Le pompe che non raggiungono i 40 psi (2,8 bar) scendono a 20 psi (1,4 bar) in meno di 100 secondi.

Strumenti necessari

  • Timer

Bijur Meccanica - Pompa dell'Olio - Asse Z - Test di pressione a tempo

1

Scollegare il tubo di lubrificazione [1] che va dalla porta del collettore [2] alla pompa dell'olio. Installare una spina [3] nella porta del collettore [2].

 Nota: le illustrazioni di questa procedura mostrano il collettore di lubrificazione dell'olio di EC-1600. La posizione del collettore di lubrificazione dell'olio varia tra le macchine HMC e VMC e tra i modelli di ciascuna categoria. Individuare il punto in cui termina ogni tubo di lubrificazione prima di eseguire questa procedura.

2

Scollegare il tubo di lubrificazione dell'olio [1] dalla porta dell'asse X [3].

Installare una spina [2] nella porta dell’asse X [3].

Scollegare il tubo di lubrificazione dell'olio [4] dalla porta dell'asse Y [6].

Installare una spina [5] nella porta dell'asse Y [6].

3

Eseguire il codice seguente in MDI:

$G01 USD;

G53 Z-10. F10.

Z0 F10.;

M99;

4

Premere [CYCLE START].

Avviare il timer quando la pompa di lubrificazione cicli.

Fare riferimento alla colonna asse Z nel grafico alla fine di questa procedura.

Registrare le letture di pressione a intervalli di 30 secondi nella tabella seguente.

5

Premere [PARAM/DGNOS].

Andare alla scheda I/O .

Registrare il momento in cui l'indicatore di ingresso a bassa lubrificazione passa da 0 a 1.

Premere[RESET].

Bijur Meccanico - Pompa dell'olio - Asse X - Test di pressione a tempo

1

Rimuovere la spina [1] dalla porta dell'asse X [3].

Collegare il tubo di lubrificazione dell'olio dell'asse X [2] alla porta dell'asse X [3].

Scollegare il tubo di lubrificazione dell'olio [4] dalla porta dell'asse Z [6].

Installare una spina [5] nella porta dell'asse Z [6].

2

Eseguire il codice seguente in MDI:

$G01 USD;

G53 X-10. F10.

X0 F10.;

M99

3

Premere [CYCLE START].

Avviare il timer quando la pompa di lubrificazione cicli.

Fare riferimento alla colonna Asse X nel grafico alla fine di questa procedura.

Registrare le letture di pressione a intervalli di 30 secondi nella tabella seguente.

4

Premere [PARAM/DGNOS].

Andare alla scheda I/O .

Registrare il momento in cui l'indicatore di ingresso a bassa lubrificazione passa da 0 a 1.

Premere[RESET].

Bijur Meccanica - Pompa dell'olio - Asse Y - Test di pressione a tempo

1

Rimuovere il tubo di lubrificazione dell'olio dalla porta dell'asse X.

Installare una spina nella porta dell'asse X.

Rimuovere la spina dalla porta dell'asse Y.

Collegare il tubo di lubrificazione dell'olio dell'asse Y nella porta dell'asse Y.

2

Eseguire il codice seguente in MDI:

G01;

G53 Y-10. F10.;

Y0 F10.;

M99;

3

Premere [CYCLE START].

Avviare il timer quando la pompa di lubrificazione avvia il ciclo.

Fare riferimento alla colonna Asse Y nel grafico seguente.

Registrare le letture di pressione a intervalli di 30 secondi nella tabella seguente.

4

Premere [PARAM/DGNOS].

Andare alla scheda I/O .

Registrare il momento in cui l'indicatore di ingresso a bassa lubrificazione passa da 0 a 1.

Premere[RESET].

5

Rimuovere le spine dalle porte dell'asse X e dell'asse Z.

Collegare i tubi di lubrificazione dell'olio dell’asse X [1] e dell'asse Z [2] alle porte corrette.

Rimuovere la spina [5] dalla porta del mandrino [3].

Collegare il tubo dell'olio del mandrino [4] alla porta [3] del collettore.

6

Sostituire il pannello di copertura aria/lubrificante. Fissare il supporto per cavi sotto il gruppo collettore principale con (2) viti di fissaggio.

Fare riferimento alla sezione Bijur - Meccanico - Motore e filtro pompa dell’olio - Sostituzione.

Tabella di pressione dell'asse

Secondi Pressione asse Z Pressione asse X Pressione dell'asse Y
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240      

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.