MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Pallet Pool, Small VMC (PALLET POOL-VMC-SM)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


VF-2YTシリーズVMC用3+1パレットプール

    CNY限定
大量生産、無人運転
  • 3+1 ステーション
  • 36"×18" パレット サイズ
  • オプション情報
  • 仕様

概要

技術ドキュメント

ビデオ

これらの機械で使用可能

その他のパレットプール

Haas VF-2YTシリーズ VMC用3+1パレットプールは、大量生産や多品種少ロットの加工に最適です。パレット – ボルト穴パターン含め 914×457mm(36"×18")は、優先順位および配列の要件に従って個別にスケジュールすることで、優先順位の高いパーツを先に加工したり、より頻繁にステージングしたりできます。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷を下ろし再度積載するよう、決められたオペレーターステーションに並べることができます。

注記:サイドマウントツールチェンジャーが必要です。パレットプールは正しく作動するようアンカーリングが必要です。  後付けはできません。 

  • 加工範囲: 幅30" x 奥行き18" (762 x 457 mm)
  • 3+1パレット(保管場所用3+加工ステーション用1)
  • 1パレットあたりの最大積載量(加工品+保持具)750ポンド(340 kg)
  • 自動生産に適した完全統合型ソリューション
  • Haas制御の使いやすいスケジューリングインターフェース
  • 積み下ろしステーション専用
  • 機械と一緒に発注する必要があります
技術ドキュメント
  • 3Dモデル
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • 自動化オプションと設定チャート
サービスドキュメント
ビデオ

VF-2YTシリーズのミルで生産性を飛躍的に向上

VF-2YT VMCシリーズでスピンドル稼働時間を増大させたいと思ったことはありませんか? Haas VMCパレットプールによって、スピンドル稼働時間が増大し、無人運転による自動化が可能になるため、1日の終わりに稼動させる部品数を増やすことができます。合計4パレット(加工×1と待機×3)を提供するこのパレットプールは、Haas VF-2YTシリーズの機械の小さなフットプリントを活用して生産量を飛躍的に向上させたいショップに必須の製品です。

これらの機械で使用可能
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VM-2

VM-2

CNC立型金型機 - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
その他のパレットプール
Product Image

VF-2YTシリーズ用6+1ステーション パレットプール

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 36"×18" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

中型VF用5+1ステーションパレットプール

大量生産、無人運転

  • 5+1 ステーション
  • 52" x 20" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

UMCパレットプール、6ステーション

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 22" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

UMCパレットプール、20ステーション

大量生産、無人運転

  • 20+1 ステーション
  • 8" x 8" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

UMCパレットプール、10ステーション

大量生産、無人運転

  • 10+1 ステーション
  • 15.75" x 11.75" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、 VC-400/SS

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 14.5" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

パレットプール、EC

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 400mm パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Pallet Changer S.A.E METRIC
ステーションの数 3 + 1 3 + 1
パレット数量 4 4
パレットの長さ 36.00 in 914 mm
パレットの幅 18.00 in 457 mm
最大パレット積載量 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 30.00 in x 18.00 in 762 mm x 457 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 180.0 in x 92.0 in x 92.0 in 457 cm x 234 cm x 234 cm
輸出用クレート 182.0 in x 94.0 in x 98.0 in 462 cm x 239 cm x 249 cm
重量 6260 lb 2839.0 kg

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。