15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

T5C3

T5C3

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

傾斜3ヘッド5Cインデクサ

T5C3は、3個の5Cコレット回転スピンドルを備えた2軸傾斜回転ユニットです。標準5Cコレットで部品をクランプするか、3爪チャックでスピンドルノーズにねじ切りしチャックします。 このユニットには標準としてコレットクロージング能力がありません。 オプションのコレットクローザーをご利用ください。

ご注意:フル第4軸と第5軸を操作するには、第4軸および第5軸駆動とNGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降を搭載したHaasミルが必要です。   

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • 複数の回転スピンドルで生産性をアップ
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 米国製
  • 3 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転シリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

傾斜インデクサ モデルガイド

____________________________________________________

どこから始めていいかわからない? このビデオモデルガイドを参考に、お客様のニーズにピッタリのモデルを見つけてください!

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

1つの回転スピンドル

Haas T5C

T5C

傾斜5Cインデクサ

  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

2つの回転スピンドル

Haas T5C2

T5C2

傾斜2ヘッド5Cインデクサ

  • 2 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

4つの回転スピンドル

Haas T5C4

T5C4

傾斜4ヘッド5Cインデクサ

  • 4 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ上の最大重量 5 lb 2.3 kg
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 60 °/sec 60 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
数 3 3
最大速度 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 25 ft-lbf 34 Nm
ノーズのねじ切り 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
最大ランアウト 0.0004 in 0.010 mm
バックラッシュ 50 arc-sec 50 arc-sec
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
ギア比 60:1 60:1
コレットサイズ 5C 5C
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ ± 120 ° ± 120 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 60.0 arc-sec ± 60.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
ウォームギア径 2.8 in 71 mm
General - A (tilt) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
重量 S.A.E METRIC
テーブル 420 lb 191.0 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 47.0 in x 24.0 in x 19.0 in 119 cm x 61 cm x 48 cm
重量 535 lb 243.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
T5C3 EC-1600 ぴったり適合する
T5C3 EC-1600ZT ぴったり適合する
T5C3 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 MINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 MINIMILL2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 SMINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 SMINIMILL2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 TM-3 ぴったり適合する
T5C3 TM-3P ぴったり適合する
T5C3 VF-10/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-10/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-11/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-11/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-12/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-12/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-2 ぴったり適合する
T5C3 VF-2SS ぴったり適合する
T5C3 VF-2SSYT ぴったり適合する
T5C3 VF-2YT ぴったり適合する
T5C3 VF-3 ぴったり適合する
T5C3 VF-3SS ぴったり適合する
T5C3 VF-3SSYT ぴったり適合する
T5C3 VF-3YT ぴったり適合する
T5C3 VF-3YT/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-4 ぴったり適合する
T5C3 VF-4SS ぴったり適合する
T5C3 VF-5/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-5/40XT ぴったり適合する
T5C3 VF-5/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-5/50XT ぴったり適合する
T5C3 VF-5SS ぴったり適合する
T5C3 VF-6/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-6/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-6SS ぴったり適合する
T5C3 VF-7/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-7/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-8/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-8/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-9/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-9/50 ぴったり適合する
T5C3 VM-2 ぴったり適合する
T5C3 VM-3 ぴったり適合する
T5C3 VM-6 ぴったり適合する
T5C3 VF-2-I ぴったり適合する
T5C3 VF-2-V ぴったり適合する
T5C3 VF-2-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-2-SE ぴったり適合する
T5C3 VF-4-I ぴったり適合する
T5C3 VF-4-V ぴったり適合する
T5C3 VF-4-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-4-SE ぴったり適合する
T5C3 VF-4SS-V ぴったり適合する
T5C3 VF-2SS-V ぴったり適合する
T5C3 VF-6SS-V ぴったり適合する
T5C3 VF-5/40-I ぴったり適合する
T5C3 VF-3-V ぴったり適合する
T5C3 VF-3SS-V ぴったり適合する
T5C3 MINIMILL-UK 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 VF-2YT-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-14/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-14/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
T5C3 VF-4SS-UK ぴったり適合する
T5C3 VF-4SS-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-2YT-V ぴったり適合する
T5C3 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
T5C3 VF-5SS-V ぴったり適合する
T5C3 VF-5/40-V ぴったり適合する
T5C3 MINIMILL-EDU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C3 VF-2YT-I ぴったり適合する
T5C3 DC-2 ぴったり適合する
T5C3 VF-2SS-I ぴったり適合する
T5C3 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
T5C3 VF-4SS-I ぴったり適合する
T5C3 VF-5SS-I ぴったり適合する
T5C3 DC-2/40 ぴったり適合する
T5C3 DC-3/40 ぴったり適合する
T5C3 DC-4/40 ぴったり適合する
T5C3 VF-7SS ぴったり適合する
T5C3 VF-8SS ぴったり適合する
T5C3 VM-8 ぴったり適合する
T5C3 VM-9 ぴったり適合する
T5C3 VF-9SS ぴったり適合する
T5C3 VM-5 ぴったり適合する
T5C3 VM-5/50 ぴったり適合する
T5C3 VM-6/50 ぴったり適合する
T5C3 VM-8/50 ぴったり適合する
T5C3 VM-9/50 ぴったり適合する
T5C3 VM-3/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-3YT-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
T5C3 VF-10SS ぴったり適合する
T5C3 VF-11SS ぴったり適合する
T5C3 VF-12SS ぴったり適合する
T5C3 VF-14SS ぴったり適合する
T5C3 VM-10 ぴったり適合する
T5C3 VM-11 ぴったり適合する
T5C3 VM-12 ぴったり適合する
T5C3 VM-14 ぴったり適合する
T5C3 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-5SS/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-7SS/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-8SS/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-10SS/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-11SS/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-12SS/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-6SS/50 ぴったり適合する
T5C3 VM-10/50 ぴったり適合する
T5C3 VM-11/50 ぴったり適合する
T5C3 VF-9SSZT ぴったり適合する
T5C3 EC-1700ZT ぴったり適合する
T5C3 VM-12/50 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。