Pallet Pool, 6+1 EC-500 (PALLET POOL-EC-500)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


EC-500 HMC用6+1パレットプール

    CNY限定
大量生産、無人運転
  • 6+1 ステーション
  • 500mm パレット サイズ

2026年第3四半期納入予定で注文を承っています。

  • オプション情報
  • 仕様

概要

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

その他のパレットプール

Haas EC-500とEC-500/50 HMC用6+1パレットプールは、大量生産や多品種/少量加工に最適です。パレット – ボルト穴パターン含め 19.7"×19.7"(500×500mm)- 優先順位と順序の要件に従って個別にスケジュールできるため、優先順位の高いパーツを最初に加工したり、より頻繁にステージングしたりことができます。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷を下ろし再度積載するよう、決められたオペレーターステーションに並べることができます。

注記: オプションの50+1、100+1、または160+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。パレットプールは、正しく動作させるために固定する必要があります。

  • 加工範囲:直径29.5"× 高さ25"(749 x 635mm)
  • 6+1パレット(保管場所用6+加工ステーション用1)
  • 1パレットあたりの最大積載量(加工品+保持具)880ポンド(400kg)
  • 自動生産に適した完全統合型ソリューション
  • Haas制御の使いやすいスケジューリングインターフェース
  • 積み下ろしステーション専用
技術ドキュメント
    • レイアウト図面(近日公開)

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    サービスドキュメント
    以下の機械で使用可能です
    その他のパレットプール
    Product Image

    6+1パレットプール、EC-400

    大量生産、無人運転

    • 6+1 ステーション
    • 400mm パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    3+1パレットプール、VF-2YTシリーズ

    大量生産、無人運転

    • 3+1 ステーション
    • 36"×18" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    6+1パレットプール、VF-2YTシリーズ

    大量生産、無人運転

    • 6+1 ステーション
    • 36"×18" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    VF-4シリーズ用5+1パレットプール

    大量生産、無人運転

    • 5+1 ステーション
    • 52" x 20" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    6+1パレットプール、UMC-1250/SS

    大量生産、無人運転

    • 6+1 ステーション
    • 22" x 22" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    20+1パレットプール、UMC-500/SS

    大量生産、無人運転

    • 20+1 ステーション
    • 8" x 8" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    10+1パレットプール、UMC

    大量生産、無人運転

    • 10+1 ステーション
    • 15.75" x 11.75" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Product Image

    6+1パレットプール、VC-400/SS

    大量生産、無人運転

    • 6+1 ステーション
    • 22" x 14.5" パレット サイズ
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price