6 - HPB - Maintenance


  • 0 - HPB - Table of Contents
  • 1 - HPB - Introduction
  • 3 - HPB - Safety
  • 4 - HPB - Installation
  • 5 - HPB - Operation
  • 6 - HPB - Maintenance
  • 7 - HPB - Troubleshooting

Go To :

  • 6.1 HPBメンテナンス
  • 6.2 HPBサービスパーツリスト

6.1 HPB Maintenance

Recently Updated

Haasプレスブレーキメンテナンススケジュール


改訂A

Maintenance

Updated

Haasプレスブレーキは、最適な操作を行うための定期的なメンテナンスがほぼ不要です。このページでは、推奨されるメンテナンス間隔をご案内します。

 警告:メンテナンス作業を行う前にプレスブレーキで[POWER OFF]を押してください。

メンテナンス項目 間隔 アクション
外部の清掃 毎日 機械を清潔に保ち、油汚れを取り除き、滑ったり怪我をしたりする可能性を防止します。
メッシュオイルフィルターと高圧オイルフィルターを清掃します 毎月1回 オイル吸入ポートのメッシュオイルフィルターと圧力ブロックの高圧オイルフィルターを定期的に清掃して、オイルポンプの乾燥やシステムの詰まりを防ぎます。
オイル交換 最初の500時間の運転後、オイルを交換し、その後は2000時間ごとにオイルを交換する必要があります オイルの経年変化と汚染によって異なります。
軸ウェイの潤滑 必要に応じて 機械の潤滑ラベルに従って操作します。機械のガイドレールに定期的にカルシウムベースのグリースを塗布し、X軸とR軸の駆動機構に定期的に希釈グリースをブラシで塗ります。No.2グリースを下部ガイドレール、リニアガイド、ボールスクリューに塗布します。
ザークフィッティングの潤滑 毎月1回 グリースガンを使用して、機械のすべてのザークフィッティングを適切に潤滑します。
リニアガイドの清掃 週1回 蓄積したほこりを取り除き、スムーズに動くようにします。
外部ケーブルとキャビネットの配線を確認します 週1回 週1回

6.2 Service Parts List

Recently Updated

Haasプレスブレーキ - サービスパーツリスト


改訂A

部品番号 説明