11. DC-Series - Maintenance

DC-Series Operator's/Service Manual


  • 0. DCシリーズ - 目次
  • 1. DC-Series - Introduction
  • 2. DC-Series - Legal Information
  • 3. DC-Series - Safety
  • 4. DC-Series - Installation
  • 5. DC-Series - Operation / Tool Changer
  • 6. DC-Series - Control Icons
  • 7. DC-Series - Programming
  • 8. DC-Series - G-Codes
  • 9. DC-Series - M-Codes
  • 10. DC-Series - Settings
  • 11. DC-Series - Maintenance
  • 12. DC-Series - Spindle Chiller

Go To :

  • 11.1 DCシリーズメンテナンススケジュール
  • 11.2 DCシリーズ - 軸潤滑ポンプのメンテナンス
  • 11.3 DCシリーズ - エアレギュレーターのメンテナンス
  • 11.4 DCシリーズ - スピンドルチラーのメンテナンス

11.1 DCシリーズメンテナンススケジュール

DCツールチェンジャー
メンテナンス項目 間隔
ツールチェンジャーからチップを取り除きます。
週1回
 モーターとギアボックスを点検します。
毎月1回
ガイドレールにグリースを塗ります。
毎月1回
抽出器の指にグリースを塗ります。
毎月1回
補助フィルター
メンテナンス項目 間隔
フィルターバッグを交換します。
ゲージを確認します
ホースのひび割れを点検します。
6ヶ月に一回
電気キャビネット
メンテナンス項目 間隔
ベクトル駆動通気口/フィルターを清掃します。
毎月1回
カバー
メンテナンス項目 間隔
窓の損傷がないか点検します。
毎日
ドアのインターロックの動作を点検します。
毎日
ウェイカバーと潤滑を確認します。
毎月1回
空圧式
メンテナンス項目 間隔
スピンドルの空気調整器圧力を点検します。
週一回
ホースのひび割れについて点検します。
6か月ごと
空気パージソレノイドを清掃します。
年1回
エアレギュレーター:
メンテナンス項目 間隔
出力空気圧の点検。
週1回
空気潤滑レベルの点検/補充。
毎月1回
エアフィルターの清掃/交換
6か月ごと
プローブシステム
メンテナンス項目 間隔
プローブの電池を確認します。
6か月ごと
プローブの較正を確認します。
6か月ごと
ロータリー
メンテナンス項目 間隔
オイルレベルを点検します。
年1回
オイルを交換します。
2年に1回
A軸カウンターバランスシリンダーにオイル漏れがないか検査します。 2年に1回
A軸のカウンターバランスシリンダーを交換します。
4年に1回
標準フラッドクーラントシステム
メンテナンス項目 間隔
フィルタースクリーンを清掃します。
必要に応じて
クーラントレベルを点検します。
週1回
クーラント濃度を点検します。ミクスチャー - メンテナンスログシートに記入します。
週1回
クーラントタンクを完全に清掃し、クーラントを交換します。
6か月ごと
標準クーラントフィルターを清掃します。
6か月ごと
クーラントの補充が正しく機能していることを検証します。

6か月ごと
スルースピンドルクーラント(TSC)300/1,000PSI
メンテナンス項目 間隔
TSC-300 / 1Kポンプフィルターを洗浄します。
6か月ごと
ホースのひび割れを点検します。
6か月ごと
自動清掃機能が正しく動作していることを検証します。
6か月ごと
スピンドルチラー
メンテナンス項目 間隔
液体タンクのレベルを点検します。
毎日
液体タンクを充填します。 必要に応じて
吸気フィルターを清掃します。
週1回
排気口を点検/清掃します。
週1回
スピンドル
メンテナンス項目 間隔
スピンドルテーパーを清掃し潤滑剤を塗布します。

適宜
スピンドルドローバー 力測定。
年1回
軸潤滑ポンプ
メンテナンス項目 間隔
潤滑剤タンクのレベルを点検します。
毎月1回
軸潤滑テストの実施。
6か月ごと
オイルタンク内部のオイルフィルターを清掃します。
年1回
補助フィルターの清掃 年1回
工具
メンテナンス項目 間隔
プルスタッドにグリースを塗布します。
必要に応じて

11.2 DCシリーズ - 軸潤滑ポンプのメンテナンス

Introduction

  1. オイルタンクキャップ
  2. オイルインレットフィルター
  3. リザーバー
  4. レベルスイッチ
  5. ギアポンプ
  6. 圧力解除弁
  7. ダンプバルブ
  8. エルボーアダプター
  9. 油圧ゲージ
  10. 電源インジケーター

DC-Series - Axis Lubrication Pump Maintenance

軸潤滑ポンプ
メンテナンス項目 間隔
潤滑剤タンクのレベルを点検します。
毎月1回
軸潤滑テストの実施。
6か月ごと
オイルタンク内部のオイルフィルターを清掃します。
年1回
補助フィルターの清掃。 年1回

1

タンクに93-2365 合成オイル75W-90を 最大 充填ライン[1]まで充填します。

 注意: タンクを充填するたびに、リザーバータンクを充填ライン[1]まで充填する必要があります。

2

軸潤滑剤のフィルターを清掃する必要があります。フィルターにアクセスするには、潤滑パネルに取り付けられている上部キャップ[2]から軸潤滑剤フィルター[1]の下部を外します。次に、フィルターエレメント[3]を取り外して清掃します。十分に清掃できない場合は、フィルターエレメントを交換してください。

11.3 DCシリーズ - エアレギュレーターのメンテナンス

Introduction

エアレギュレーターには、次の部品の監視とメンテナンスが必要です。

  1. 加圧エアフィルター
  2. 加圧空気キャニスター
  3. 空気潤滑キャニスター
  4. 空気入口
  5. 排気口

 

DC-Series Air Regulator Maintenance

エアレギュレーター:
メンテナンス項目 間隔
出力空気圧の点検。
週1回
空気潤滑レベルの点検/補充。
毎月1回
エアフィルターの清掃/交換。 6か月ごと

1

加圧エアフィルターは、空気潤滑を補充するたびに清掃する必要があります。エアフィルターを取り外すには、空気キャニスター[1]とアンブレラベース[2]を外します。十分に清掃できない場合は、フィルターを交換してください。

注記:フィルターを再取付する場合は、画像に示すように、狭い方の端を上向きにする必要があります。

2

空気潤滑キャニスターを補充する前に、食器用洗剤などの非有機溶剤を使用してキャニスターを清掃します。清掃したら、キャニスターに空気潤滑剤を補充します。エアレギュレーターの潤滑剤としてMobil DTE 24を使用します - (99-1690)

エアレギュレーターが空気供給から外れている場合は、必ず入口と出口のポートに漏れや損傷がないか点検します。

11.4 DCシリーズ - スピンドルチラーのメンテナンス

Introduction

このセクションでは、スピンドルチラーユニット[1]の必要なメンテナンスについて詳しく説明します。 

スピンドルチラー
メンテナンス項目 間隔
液体タンクのレベルを点検します。
毎日
液体タンクを充填します。 必要に応じて
吸気フィルターを清掃します。
週1回
排気口を点検/清掃します。
週1回

DC-Series Spindle Chiller Maintenance

1

この画像は、スピンドルチラーの主要コンポーネントを示しています。

チラーの前面:

  • 温度制御
  • フローインジケーター
  • 吸気フィルター

チラーの背面:

  • 液体タンクの入口
  • アラーム端子
  • 冷却入口/出口
  • 液体レベルゲージ
  • 排気口

2

スピンドルチラー[2]の背面にある液体レベルゲージを見て、液体タンクのレベルを点検します。タンクに液体を追加するには、ユニット上部の注入口のキャップを取り外し、ゲージがレベルが通常[3]の最上部または満タンレベルにあると読み取るまで、タンクに30%のエチレングリコールと70%の脱イオン水の混合物を充填します。

3

吸気フィルターを清掃するには、格子をを取り外してフィルターユニットにアクセスできるようにします。そこから、フィルターからほこりや破片を取り除くことができるようにフィルタースクリーンを取り外します。必要に応じて、水を使用してフィルターを洗浄して汚染物質を取り除きます。

4

排気口にほこりや破片がないことを確認してください。また、排気口ベントのすぐ後ろに12インチの空き領域を確保することもお勧めします。これにより、システム内で適切な空気循環が可能になります。