Hydraulic Tailstock - Troubleshooting Guide - TG0088

서비스 홈 유압 심압대 - 문제해결 가이드 - TG0088
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

유압 심압대 - 문제해결 가이드


TG0088

유압 심압대 - 문제해결 가이드 - TG0088

섹션으로 건너뛰기 1. Introduction 2. Symptom Table 3. M21 4. SSV 5. Alignment 6. Hydraulic Pressure 7. Solenoid 8. Encoder - SL 9. Encoder - ST 10. Way Cover 11. Settings Back to Top

Introduction

유압 심압대는 유압을 사용하여 앞뒤로 움직입니다.  양방향 솔레노이드는 전진 및 후진 운동을 위한 유체를 공급합니다.  심압대의 정상적인 움직임은 HPU 블록의 측면에 있는 조절 손잡이로 설정된 압력을 사용합니다.  테일 스톡 압력을 정확하게 조정하기 위한 게이지가 제공됩니다.

빠른 모션이 필요한 경우, 빠른 모션 솔레노이드는 방향성 솔레노이드에 전체 HPU 압력을 공급합니다.

심압대는 포지셔닝 목적으로 문자열 인코더를 사용합니다.  원점 위치를 설정하기 위해 심압대는 유압 작동기의 바닥에 닿을 때까지 후퇴합니다.  후진 동작이 중지되면 기계 제어 장치가 이를 원점 위치로 지정합니다.  자세한 정보는 이 동영상에서 심압대에서 원점 찾기를 참조하십시오

심압대 유압 모터 - 축 이동 소음 참조

Symptom Table

증상 가능한 원인 시정 조치
부품 대화. 심압대 전진 버튼 또는 핸들 조그로 부품에 압력을 가하는 데 사용됩니다.
부품에 압력을 유지하려면 M21 또는 풋 페달을 사용하십시오.
스핀들 회전수 변형이 사용되지 않습니다.
SSV를 사용하여 부품 진동 소음을 제어하십시오.
심압대가 정렬되지 않았습니다.
심압대 정렬
부품 테이퍼. 심압대 압력이 올바르지 않습니다.
부품 재질, 직경 및 길이에 맞게 압력을 올바르게 설정하십시오.
심압대가 정렬되지 않았습니다.
심압대를 정렬합니다.
심압대가 움직이지 않거나 천천히 움직이거나 움직임이 부드럽지 않습니다 인코더 스트링이 웨이 커버에 껴있습니다 웨이 커버를 분리하여 인코더 스트링의 이동을 점검하십시오
HPU 솔레노이드 또는 고속 밸브에 전압이 없거나 오염되었습니다.
HPU 및 솔레노이드 작동 확인
심압대가 올바른 위치에 있지 않습니다.  인코더 콤 스트립에 결함이 있습니다(SL 시리즈) 콤 스트립에 칩이나 손상이 있는지 검사하십시오.
인코더에 결함이 있습니다 손상을 점검하고 헤드 정렬을 읽습니다.
인코더 스트링이 웨이 커버에 껴있습니다
웨이 커버를 분리하여 인코더 스트링의 이동을 점검하십시오
유압이 너무 낮게 설정되었습니다 유압 조절
선형 가이드의 칩 형성 또는 장애물 칩이 쌓이거나 막히지 않도록 선형 가이드 및 웨이 커버 점검
경보439  심압대에서 공작물을 찾을 수 없음 재료 길이에 대한 설정이 올바르게 설정되지 않았습니다.
운영자 매뉴얼에 따라 설정 107을 설정하십시오.
경보 9117 심압대 압력 점검 유압식 심압대 압력이 낮습니다. 영점 복귀 프로세스 중에이 경보가 발생하면 심압대 압력을 높이고 심압대를 0으로 되돌립니다.  

M21

시정 조치:

부품을 자를 때 TS 핸드 조그 키를 사용하여 심압대를 사용하지 마십시오. TS 핸드 조그 키로 가해지는 압력이 항상 일정하지는 않으며 부품에 떨림이 생길 수 있습니다.

부품에 압력을 유지하려면 항상 M21 또는 풋 페달을 사용하십시오.

SSV

시정 조치:

Spindle Speed Variation (SSV) 스핀들 회전수가 지속적으로 변경되는 범위를 지정할 수 있습니다.

이는 가공 공정의 빈도를 변경하여 진동 소음을 억제하는 데 도움이 됩니다.

M38은 SSV 모드를 켜고 M39는 끕니다.

설정 165 스핀들 회전수가 프로그래밍된 속도의 위와 아래로 변하는 양을 지정합니다.

설정 166 은 SSV 작동 주기를 0.1초 증분값으로 지정합니다. 작동 주기 또는 스핀들 회전수의 변화율에 영향을 줍니다.

Alignment

시정 조치:

심압대가 스핀들의 중심 구멍에 올바르게 정렬되어 있는지 확인하십시오.

Hydraulic Pressure

시정 조치:

테이퍼가 부품 전체에 일관된 경우 부품을 더 단단히 고정하기 위해 심압대 압력을 증가시켜야 할 수도 있습니다.

테이퍼가 일정하지 않으면 심압대 압력이 너무 높을 수 있습니다. 스톡이 변형되지 않도록 압력을 줄입니다.

 참고: 공구 테이퍼 오프셋이 0인지 확인하십시오.

추가 정보는 심압대 기초 동영상을 참조하십시오.

Solenoid

수압 장치(HPU) 솔레노이드가 만지면 뜨겁습니다.

시정 조치:

전압계를 사용하여 유압 장치(HPU)의 솔레노이드에서 120VAC를 확인하십시오.

  • 솔레노이드가 연결된 상태에서 니들 팁 프로브로 리드에 접근할 수 있도록 솔레노이드 커넥터를 부분적으로 분리하십시오.
  • 척 또는 심압대가 작동 중인 상태에서 솔레노이드의 전압을 측정하십시오.

전압이 없으면 다음으로 이동하십시오

-I/O PCB- 문제 해결 안내서(클래식 Haas 제어)

-I/O PCB- 문제 해결 안내서(NGC)

I/O PCB 문제를 해결합니다.

HPU 솔레노이드에 전압이 공급되지만 올바르게 작동하지 않으면 솔레노이드 또는 급속 밸브를 청소하십시오.

  • 기기의 전원을 끕니다.
  • 솔레노이드 또는 밸브를 제거하십시오.
  • 압축 공기를 사용하여 솔레노이드 또는 밸브를 청소하십시오.
  • 솔레노이드 또는 밸브를 다시 설치하십시오.

이 동영상에서 유압 솔레노이드를 청소하는 방법을 참조하십시오

Encoder - SL

시정 조치:

인코더 콤 스트립의 손상, 오염 또는 부적절한 정렬 상태를 검사하십시오.

인코더 콤 스트립을 청소하고 정렬하십시오.

인코더 판독 헤드가 오염되거나 손상되지 않았는지 확인하십시오. 광학 센서의 콤 스트립 마찰로 인해 손상이 발생할 수 있습니다. 광학 센서면이 긁히거나 금이 간 경우 인코더를 교체해야 합니다.

웨이 커버 및 웨이 커버 레일이 오염되거나 손상되지 않았는지 확인하십시오

Encoder - ST

시정 조치:

인코더를 취급할 때, 자체 장력으로 수축될 수 있도록 끈을 놓지 마십시오. 손상될 수 있습니다. 끈을 조심스럽게 잡아 당겨 천천히 수축시킵니다.

스트링 [1]이 인코더 하우징 안팎으로 자유롭게 움직일 수 있는지 확인하십시오.  이동 중에는 항상 인코더 스트링이 끼이거나 웨이 커버에 닿지 않도록 하십시오. 인코더 스트링을 당기면 화면의 B축 위치가 변경되어야 합니다. 위치 표시가 변경되지 않으면 Z축 뒤의 케이블 트레이에서 인코더 연결을 확인하십시오.

인코더 스트링의 오염 또는 손상(절단 또는 흠집)을 점검하십시오.

인코더 하우징에 손상 또는 오염 징후가 있는지 검사하십시오.

Way Cover

시정 조치:

하단 웨이 커버 레일을 청소하십시오.

웨이 커버가 레일에서 부드럽게 움직이고 서로 걸리지 않도록 하십시오.

Settings

시정 조치:

심압대 보류점 설정 107이 공작물을 옆에서 .25" ~ 5" 사이로 설정합니다. 심압대는 고정 위치에 도달해서는 안됩니다. 그러면 경보 439 심압대에 공작물 없음이 생성되지 않습니다.

모든 바 스톡 재료의 길이가 동일해야 합니다.