MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT-3

  1. 立式加工中心
  2. 钻孔/攻丝/铣削系列
  3. DT-3

DT-3

    仅人民币
 
Not Currently Available In Your Region
数控钻削/攻丝中心,行程为 914 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

DT-3 是一种高速钻孔和攻丝机床,提供 36"(914 毫米)X 轴行程——比 DT-2 多 8"(203 毫米),同时保持 DT-2 的紧凑占地面积。更长的 X 轴行程能够轻松容纳多个夹具、较长的零件和长挤压件,而强大的 BT30 锥度内嵌式直驱主轴实现转速 10,000 rpm,并支持高速刚性攻丝。20+1 槽高速换刀装置能够快速更换刀具,同时凭借 2400 ipm 的速度和很高的加速度缩短了循环时间和非切削时间。

  • 拥有比 DT-2 更大的 X 轴行程和更长的工作台
  • 动力强劲的 BT30 锥度内嵌式直驱主轴
  • 尺寸紧凑的高产加工中心

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 30 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 20+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解所有库存

现在订购,可在 2025 年第 2 季度交付。

DT-3

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 机床信息
    • 自动化
    • 规格
    • 回转件装配表

    可用的选项

    技术文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 10,000-rpm 主轴

    刀库

    • 20+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB

    产品选项

    • 便利包
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    • 6 个月的标准保修期
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • 自动化选项和配置图表
    • 自动工件夹具和配置表

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    相关产品

    刀塔式机床

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    高速钻孔中心,行程为 1,000 毫米 x 500 毫米 x 330 毫米,30 锥度

    • 30 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 21 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    主轴锥度更大

    Haas DM-3

    DM-3

    数控钻削/铣削中心,行程为 914 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 18+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    工具间替代方案

    Haas TM-2P

    TM-2P

    数控工具铣床,行程 1016 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米,配备机床自动控制

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 6k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    标准特征

    主轴

    • 10,000-rpm 主轴

    刀库

    • 20+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB

    产品选项

    • 便利包
    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    保修期

    • 1 年标准保修
    • 6 个月的标准保修期
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 36.00 in 914 mm
    Y 轴 16.00 in 406 mm
    Z 轴 15.50 in 394 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 20.0 in 508 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
    最高速度 10000 rpm 10000 rpm
    最大扭矩 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 BT30 BT30
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 38.0 in 965 mm
    宽度 15.0 in 381 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 1200 ipm 30.5 m/min
    X 轴快移 2400 ipm 61.0 m/min
    Y 轴快移 2400 ipm 61.0 m/min
    Z 轴快移 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
    最大推力 Y 轴 2550 lbf 11343 N
    最大推力 Z 轴 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 20+1 20+1
    最大刀径(满) 2.0 in 51 mm
    最大刀具强度(从测线起) 7 in 178 mm
    最大刀具重量 5.5 lb 2.5 kg
    刀具间距(平均) 1.75 s 1.75 s
    切屑间距(平均) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    最大攻丝速度 5000 rpm 5000 rpm
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 10000 rpm 10000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    重量 5860 lb 5860 lb

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
    HA2TS DT-3 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C DT-3 正向装配
    HA5C2 DT-3 正向装配
    HA5C3 DT-3 正向装配
    HA5C4 DT-3 正向装配
    HA5CS DT-3 正向装配
    HRC160 DT-3 正向装配
    HRC210 DT-3 正向装配
    HRT160 DT-3 正向装配
    HRT160-2 DT-3 正向装配
    HRT160SP DT-3 正向装配
    HRT160SS DT-3 正向装配
    HRT210 DT-3 正向装配
    HRT210-2 DT-3 正向装配
    HRT210SP DT-3 正向装配
    HRTA5 DT-3 正向装配
    HRTA6 DT-3 正向装配
    T5C DT-3 正向装配
    TRT100 DT-3 正向装配
    TRT70 DT-3 正向装配
    HRT210HT DT-3 正向装配
    HRT100 DT-3 正向装配
    TH240 DT-3 正向装配
    HRT210SS DT-3 正向装配
    HA5C2-T DT-3 正向装配
    HA5C-T DT-3 正向装配
    HA5C3-T DT-3 正向装配
    HA5C4-T DT-3 正向装配
    HRT200HS DT-3 正向装配
    HQDA5 DT-3 正向装配

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧

    需要了解更多信息吗?

    如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

    Language Preference :
    Loading

    所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    反馈
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Haas 交付价格

    此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

    随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

    立即注册!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • 服务及支持
    • 所有者
    • 申请售后
    • 操作员手册
    • Haas 零件
    • 转台维修申请
    • 预装指南
    • 采购指南
    • 全新 Haas 机床配置和价格
    • 可用存货
    • Haas 价目表
    • CNCA 金融计划
    • 关于 Haas
    • DNSH 声明
    • 出口合规
    • 招贤纳士
    • 认证与安全
    • 联系我们
    • 历史记录
    • 条款和条件
    • Haas Tooling 条款和条件
    • 隐私
    • 保修期
    • Haas 社区
    • Haas 认证计划
    • Haas 赛车运动
    • Gene Haas 基金会
    • Haas 技术教育社区
    • 最新活动
    • 加入对话
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255