MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Maschinen Hauptmenü
    • Vertikale Fräsmaschinen von Haas Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen
      Vertikale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Vertikale Fräsmaschinen
      • VF-Baureihe
      • Universalmaschinen
      • VR Serie
      • VP-5 Prismatisch
      • VMCs mit Palettenwechsler
      • MiniMill
      • Formenbaumaschinen
      • Hochgeschwindigkeits-Bohrzentren
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsmaschinen
      • Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktfräsmaschinen
      • Portal-Baureihe
      • SR Blatt-Router
      • Extra große VMC
      • Doppelständer-Fräsmaschinen
      • Steuerungssimulator
      • Automatischer Werkstücklader für Fräsen
      • VMC/UMC Seitenlader Automatischer Werkstücklader
      • Kompakter automatischer Werkstücklader
    • Product Image Mehrachsen-Lösungen
      Mehrachsen-Lösungen
      Mehrachsen-Lösungen Alles anzeigen
      • Mehrachsen-Lösungen
      • Mit Y-Achse
      • 5-Achsen-Fräsmaschinen
    • Haas Drehmaschinen Drehmaschinen
      Drehmaschinen
      Drehmaschinen Alles anzeigen
      • Drehmaschinen
      • ST-Baureihe
      • Doppelspindel
      • Box Way-Serie
      • Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
      • Kompaktdrehmaschine
      • Haas Stangenlader V2
      • Automatischer Werkstücklader für Drehmaschine
    • Horizontale Fräsmaschinen von Haas Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen
      Horizontale Fräsmaschinen Alles anzeigen
      • Horizontale Fräsmaschinen
      • SK 50
      • SK 40
    • Haas Dreh- und Indexiertische Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische
      Dreh- und Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- und Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Drehtische
      • Extra große Drehtische
    • Product Image Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme
      Automatisierungssysteme Alles anzeigen
      • Automatisierungssysteme
      • Automatisierung von Fräsen
      • Drehmaschinen-Automatisierung
      • Automatisierungsmodelle
    • Haas-Bohrzentren Tischmaschinen
      Tischmaschinen
      Tischmaschinen Alles anzeigen
      • Tischmaschinen
      • Tischfräsmaschine
      • Tischdrehmaschine
    • Haas-Werkstattausstattung Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung
      Werkstattausrüstattung Alles anzeigen
      • Werkstattausrüstattung
      • Bandsäge
      • Konsolfräsmaschine
      • Flachschleifer, 2550
      • Flächenschleifmaschine, 3063
      • Laserschneidmaschine
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Sonderzubehör Hauptmenü
    • Product Image Spindeln
      Spindeln
      Spindeln Alles anzeigen
      • Spindeln
    • Product Image Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler
      Werkzeugwechsler Alles anzeigen
      • Werkzeugwechsler
    • Product Image 4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen
      4- | 5-Achsen Alles anzeigen
      • 4- | 5-Achsen
    • Product Image Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge
      Revolver und angetriebene Werkzeuge Alles anzeigen
      • Revolver und angetriebene Werkzeuge
    • Product Image Messtasten
      Messtasten
      Messtasten Alles anzeigen
      • Messtasten
    • Haas Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
      Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung Alles anzeigen
      • Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung
    • Die Haas Steuerung Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung
      Die Haas Steuerung Alles anzeigen
      • Die Haas Steuerung
    • Product Image Produktoptionen
      Produktoptionen
      Produktoptionen Alles anzeigen
      • Produktoptionen
    • Product Image Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen
      Werkzeuge und Spannvorrichtungen Alles anzeigen
      • Werkzeuge und Spannvorrichtungen
    • Product Image Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung
      Werkstückhalterung Alles anzeigen
      • Werkstückhalterung
    • Product Image 5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen
      5-Achsen-Lösungen Alles anzeigen
      • 5-Achsen-Lösungen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisierung
      Automatisierung
      Automatisierung Alles anzeigen
      • Automatisierung
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
      EINKAUFSINFORMATIONEN
      • Zusammenstellung und Preis einer Haas-Maschine
      • Preisliste
      • Verfügbare Produkte
      • CNCA Finanzierung
      MÖCHTEN SIE MIT JEMANDEM SPRECHEN?

      Ihr Haas-Händler (Haas Factory Outlet, HFO) kann Ihre Fragen beantworten und Sie durch die besten Varianten führen.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hauptmenü
      Entdecken Sie den Haas Unterschied
    • Warum gerade Haas?
    • MyHaas
    • Education Community
    • Industrie 4.0
    • Haas-Zertifizierung
    • Kundenreferenzen
  • Service Hauptmenü
      Willkommen bei Haas Service
      SERVICE-HOME Bedienerhandbücher Vorgehensweisen Anleitungen zur Fehlersuche Vorbeugende Wartung Haas Ersatzteile Haas Tooling Videos
  • Videos Hauptmenü
  • Haas Werkzeuge Hauptmenü
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
    • Haas Werkzeuge
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Heutige Schnäppchen
      Heutige Schnäppchen Shop All
      • Fräsen-Werkzeughalter
      • Fräswerkzeuge
      • Mess- und Prüfwerkzeuge
      • Bohrsysteme
      • Werkstückhalterung für Fräsen
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      • Werkzeuge für Drehzentren
      • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      • ER Spannhülsen und Spannfutter
      • Bohren
      • Gewindedrehen
      • Räumen
      • Werkzeuglagerung
      • Bekleidung und Zubehör
    • Ausverkauf
      Ausverkauf Shop All
    • Mess- und Prüfwerkzeuge
      Mess- und Prüfwerkzeuge Shop All
      • Messtaster-Sätze und Zubehör
      • Kanten- und Mittentaster
      • Vergleichsmessgeräte
      • Höhenmessgeräte
      • Bremszangen
      • Stopfen- und Ringmessgeräte
      • Messblöcke und Zubehör
      • Messstifte und Zubehör
      • Messuhr mit Taststift
      • Prüfhebelmessgeräte
      • Bohrungsmessgerät
      • Zubehör für Indikatoren
      • V-Blöcke
      • Einrichtungsblöcke
      • Tiefenmessung
      • Mikrometer
      • Mikrometer Zubehör
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
      • Werkzeugprüfstation
      • Höheneinsteller
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots und Zubehör
      Cobots und Zubehör Shop All
      • Cobot-Sätze
      • Cobot-Sätze
      • Schutzhindernisse
      • Greifer
      • Roboterzellen-Zubehör
    • Shop Support
      Shop Support Shop All
      • Luftkompressoren
      • Laserbeschriftungsmaschinen
      • Bandsägen-Zubehör
      • Oberflächen-Schleifräder
    • Fräsen-Werkzeughalter
      Fräsen-Werkzeughalter Shop All
      • Schaftfräskopf
      • Fräseraufnahmen
      • Schrumpfhalter
      • ER Spannhülsenfutter
      • Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Bohrfutter
      • Anzugsbolzen / Rückhalteknöpfe
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • Hydraulische Spannzangenfutter und Spannzangen
      • Werkzeughalter und Schraubenschlüssel
    • Fräswerkzeuge
      Fräswerkzeuge Shop All
      • Fräseraufnahme-Körper
      • Frässchneidplatten
      • Schaftfräsen
      • Phasenfräser und Schneidplatten
      • Indexierbare Schaftfräser-Körper
      • Kugelschaftfräser
      • Phasen-Stirnfräser
      • Schruppen (mit Schaftfräser)
      • INDX-Kugelfräser und -Wendeschneidplatten
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Schwalbenschwanzfräser
      • Indexierbare Schwalbenschwanzfräser
      • Gravur-Schaftfräser
      • Grate
      • Schlitzfräser
      • Schaftfräser zur Eckenabrundung
      • CNC-Router-Bits für Holz
    • Bohrsysteme
      Bohrsysteme Shop All
      • Bohrköpfe und Aufsätze
      • Bohrhalter und Verlängerungen
    • Werkstückhalterung für Fräsen
      Werkstückhalterung für Fräsen Shop All
      • Schraubstöcke mit festen Spannbacken
      • Selbstzentrierende Schraubstöcke
      • Adapterplatten
      • Schraubstock-Spannbacken
      • Schraubstockhalterungen und -befestigungen
      • Vise Kits
      • Schraubstock-Parallelunterlagen
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vorrichtung Festklemmen
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Schraubstock für Werkzeughersteller
      • Messgeräte für die Klemmkraft
      • Spannzangenvorrichtungen
      • Winkelplatten
    • Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme
      Drehmaschinen-Werkzeugaufnahme Shop All
      • Statische TL- und CL-Drehhalterungen
      • Statische BOT-Drehhalterungen
      • Statische BMT-Drehhalterungen
      • Angetriebene Werkzeugaufnahme
      • Reduzierhülsen/Buchsen für Drehhalterung
      • Statische VDI-Drehhalterungen
    • Werkzeuge für Drehzentren
      Werkzeuge für Drehzentren Shop All
      • Abstechwerkzeuge
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Drehschneidplatten
      • Einstech- und Abstechwerkzeuge
      • Interne Einstech- und Gewindewerkzeuge (ID)
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Bohrstangen / Interne (ID) Drehwerkzeuge
      • Externe (OD) Drehwerkzeuge
      • Cermet-Wendeschneidplatten
      • CBN-Drehwendeschneidplatten
      • Haas Wendeschneidplatten zur Bearbeitung von Nuten und für Gewinde
      • Haas Werkzeughalter – Bearbeitung von Nuten und Gewindedrehen
      • Micro Turning Tools
    • Drehmaschine-Werkstückhalterung
      Drehmaschine-Werkstückhalterung Shop All
      • Live-Zentren
      • Spindel-Reduzierhülsen / Spindel-Führungsbuchsen
      • Schnellwechselspannzangen
      • Spannzangenfutter mit QuikChange
      • 5C-Spannzangen
      • 5C-Spannzangensätze
      • Drehmaschinen-Ausdrehringe
      • Drehmaschinen-Spannbacken
      • Stangengreifer
    • Paketsätze
      Paketsätze Shop All
      • SPANLÜFTERSÄTZE
      • Schneidwerkzeugsätze
      • Indexierbare Schaftfräsersätze
      • Abstechwerkzeugsätze
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Werkzeughaltersätze für Plan- und Eckfräser
      • Fasenfräsersätze
      • Drehtisch-Werkzeughalter und Spannfuttersätze
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Startersätze für Drehmaschinen
      • Werkstückhalterungssätze
      • Drehmaschinen-Schraubstock-Sätze
      • Vise Kits
      • Dreibackenfutter Sätze für Fräsen
      • Spannwürfel-Sätze
      • Reduzierhülse Sätze
      • Automatisierte Werkstückhalterungssätze
      • Sätze für Messung und Inspektion
      • Mikrometer-Sätze
      • Bohrungsmessgerät-Sätze
      • Startersatz
      • Messgeräte-Sätze
      • Messschieber-Sätze
    • ER Spannhülsen und Spannfutter
      ER Spannhülsen und Spannfutter Shop All
      • ER Spannzangen für gerade Bohrung
      • ER-Dichtspannfutter
      • ER-Gewindebohr-Spannzangen
      • ER-Spannzangensätze und Zubehör
      • ER Spannhülsenfutter
      • ER-Spannhülsenfutter mit Zylinderschaft
      • Schlüssellose Bohrspannfutter mit Zylinderschaft
    • Bohren
      Bohren Shop All
      • Vollhartmetallbohrer
      • Indexierbarer Bohrerschaft
      • Indexierbare Bohreinsätze
      • Modularer Bohrerschaft
      • Modulare Bohrköpfe
      • Kobalt-Bohrer und -Sätze
      • Zentrierbohrer
      • Reibahle
      • Indexierbare Bohrsätze
      • Anbohrer
      • Spatenbohrerschäfte
      • Spatenbohrerschaft-Wendeschneidplatten
      • Senker
    • Gewindedrehen
      Gewindedrehen Shop All
      • Gewindebohrer
      • Gewindeeinsatz
      • Werkzeuge zum Gewindedrehen
      • Gewindefräsen
      • Rohrgewindebohrer
      • Gewindebohr- und Bohrsätze
    • Räumen
      Räumen Shop All
      • Räumwerkzeuge
      • Räumeinsätze
    • Spannwürfel
      Spannwürfel Shop All
      • Spannwürfel
      • Spannwürfel-Sätze
    • Manuelles Spannfutter zum Fräsen
      Manuelles Spannfutter zum Fräsen Shop All
      • 5C-Indexiertisch-Spannfutter
      • Dreibackenfutter und Halterungen für Fräsen
    • Entgrat- und Schleifmittel
      Entgrat- und Schleifmittel Shop All
      • Schleifpads
      • Entgratwerkzeuge
      • Entgratungsräder
      • Schleifblätter und -rollen
    • Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer
      Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Shop All
      • Werkzeugvoreinstellmaschinen
      • Schrumpfmaschine
    • Werkzeuglagerung
      Werkzeuglagerung Shop All
      • Werkzeugwägen
    • Maschinenwartung
      Maschinenwartung Shop All
      • Spindelprüfstäbe
      • Wasserwaagen
      • Refraktometer
      • Maschinenzusatzstoffe und -zubehör
      • Machine Accessories
    • Werkzeugzubehör
      Werkzeugzubehör Shop All
      • Kegel für Spindel und Werkzeughalter
      • Haas Shop Lift
      • Werkzeughalter-Befestigungen
      • CNC-Gebläse zur Spanentfernung
      • Dead Blow Hammers
      • Hämmer und Schneidhämmer
      • Anti-Fatigue Mats
      • Ersatzteile
      • Layout Tools
      • Schraubenschlüssel
      • Handgeführte Schneidwerkzeuge
      • Werkzeuge kaufen
      • Hubmagnete
      • Safety Apparel
    • Bekleidung und Zubehör
      Bekleidung und Zubehör Shop All
      • Zubehör
      • Bekleidung
    • HAAS TOOLING QUICK LINKS
      NEUE PRODUKTE NEUE PRODUKTE NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      AM BELIEBTESTEN AM BELIEBTESTEN
      WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE WERBEAKTIONEN FÜR WERKZEUGE
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Häufig gestellte Fragen Häufig gestellte Fragen
      SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE SÄTZE SPEZIELL FÜR SIE
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
Ein Händler in Ihrer Nähe
  1. Sprache auswählen
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Horizontale Fräsmaschinen
  2. SK 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich
500 mm Zweifach-Paletten HMC, 50-Kegel, 813 x 635 x 711 mm Verfahrwege

Die EC-500/50 wurde für die Massenproduktion und den mannlosen Betrieb größerer Teile und Spannwürfel entwickelt und bietet die Leistung einer SK 50 und einen großen Arbeitsbereich mit der geringeren Stellfläche einer SK 40-Palettenwechselmaschine. Er verfügt über schnelle Eilgänge, ein komplettes 4-Achsen-Drehsystem für synchrone Bewegungen und einen Späneförderer mit Heckauslass für ein effizientes Spänemanagement. 

  • Leistungsstarke SK 50-Spindel für schwere Schnitte
  • Standard-Werkzeug 50+1, Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
  • Integrierter Palettenwechsler mit 500 mm Paletten
  • Drehtisch als volle 4. Achse ausgelegt

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 50 Kegel
  • 4 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Details
  • Technische Daten

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 7.500 rpm

Werkzeugwechsler

  • 50+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Variabler Kühlmittelfluss
  • Scharnierband-Späneförderer HMC
  • Abblasen der Maschinentürinnenseite
  • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Einstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerungs-Touchscreen
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)

Produktoptionen

  • Drehtischskalen 4. Achse
  • Handy-Ladestation

Werkstückhalterung

  • EC-500 Paletten-Kit, Zoll
  • EC-500 Paletten-Kit, metrisch

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
  • 6 Monate Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • CDF-Förderer Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur EC-Serie
VIDEOS
Recently Updated

EC-500/50 Spotlight


Sie haben bereits darauf gewartet, die Haas EC-500/50 HMC mit 50 Kegeln im Einsatz zu sehen? Dann haben Sie Glück. In diesem Auszug aus unserem HaasTec 2020-Livestream können Sie einige Schwerzerspanungen live miterleben und erhalten viele nützliche Informationen über diese Hochleistungs-Horizontalmaschine.

Recently Updated

Horizontale Fräsmaschine: Ein kurzer Überblick


Ob Sie ein horizontales Bearbeitungszentrum für die Großserienproduktion und den unbeaufsichtigten Betrieb oder für wirklich große Arbeitsräume und eine maximale Tragfähigkeit benötigen, Haas hat ein horizontales Bearbeitungszentrum, das genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Dieses Video liefert einen Überblick über unsere Palettenwechsel-Fräsen, horizontalen Großrahmen-Bearbeitungszentren und horizontalen Fräsmaschinen mit fünf Achsen.

VERBUNDENE PRODUKTE

SK 40-Version

Haas EC-500

EC-500

500 mm Zweifach-Paletten HMC mit 813 x 635 x 711 mm Verfahrwegen

  • 40 Kegel
  • 4 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Vertikaler Ansatz

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 660 x 635 mm

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

GRÖßERER ARBEITSBEREICH

Haas EC-1600

EC-1600

CNC Horizontalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380 - 480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich.  Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas- Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie den Leistungsbedarf vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

Überblick

Die EC-500/50 ergänzt unser beliebtes palettenwechselndes horizontales 500 mm Bearbeitungszentrum um eine robuste SK 50-Spindel. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges HMC mit 50-Kegel-Zerspanungsfähigkeit und kleinerer Stellfläche.

Vergleich der technischen Daten (Zoll)

HINWEIS: Technische Daten und Abmessungen vor der Produktion; Änderungen vorbehalten. NEUES MODELL VORHERIGES MODELL
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Optionale technische Daten der Spindel (Geschwindigkeit, Leistung, Kegel) 10.000 rpm, 60 hp, 50 T 12.000 rpm, 30 hp, 40 T
Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit 50+1 40+1
Optionale Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit Nicht verfügbar 70+1
Eilgänge (X, Y, Z) 1000 in/min 1000 in/min
Maximaler Vorschub 500 in/min 500 in/min
90° Drehzeit 3 s 5,5 s
Maximalgewicht auf der Palette 880 lb 660 lb
Rotationsmoment (kontinuierlich) 424 ft-lb 300 ft-lb

Vergleich der technischen Daten (Millimeter)

HINWEIS: Technische Daten und Abmessungen vor der Produktion; Änderungen vorbehalten. NEUES MODELL VORHERIGES MODELL
Achsenverfahrwege (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Optionale technische Daten der Spindel (rpm, Hp, T) 10.000 rpm, 44,7 kW, 50 T 12.000 rpm, 22,4 kW, 40 T
Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit 50+1 40+1
Optionale Werkzeugwechsler-Tragfähigkeit Nicht verfügbar 70+1
Eilgänge (X, Y, Z) 25,4 m/min 25,4 m/min
Maximaler Vorschub 12,7 m/min 12,7 m/min
90° Drehzeit 3 s 5,5 s
Maximalgewicht auf der Palette 400 kg 300 kg
Rotationsmoment (kontinuierlich) 575 Nm 407 Nm

SK 50-Spindel

Die EC-500/50 verfügt standardmäßig über unsere 7.500 rpm-SK-50-Spindel. Diese verwendet ein von Haas gebautes 2-Stufen-Getriebe, um über einen breiten Bereich eine konstante Leistung, ausreichend Drehmoment im unteren Drehzahlbereich für die Schwerstzerspanung sowie im Bereich über 500 rpm durchgängig ein höheres Drehmoment bereitzustellen.

Für schwere Schnittarbeiten und hohe Zerspanungsvolumen ist auch eine leistungsfähige Spindel mit 7.500 rpm verfügbar. Angetrieben von einem 60 hp starken Vektorantrieb bietet diese Spindel mehr Leistung im gesamten Drehzahlbereich als die Standard-Spindel. Es ist auch eine Spindel mit 10.000 rpm und 60 hp verfügbar.

  • 2-Gang-Getriebe aus eigener Entwicklung, Fertigung und Herstellung
  • Mehr Leistung für größere Werkzeuge und zähere Materialien
  • Automatische Hoch- oder Niedriggangwahl basierend auf der Solldrehzahl
  • Benutzerprogrammierbare Auswahl von Hoch- oder Niedriggang über M-Codes

Optionale Spindel mit 7.500 rpm, 60 PS (44,7 kW) (Spitze) Vektor-Spindelantrieb HIER KLICKEN

Optionale Spindel mit 10.000 rpm, 60 PS (44,7 kW)  (Spitze) Vektor-Spindelantrieb  HIER KLICKEN

 

 

EC-500/50 Kühlmittelring

Der Kühlmittelring mit vier Düsen um die Spindelspitze ist perfekt so angeordnet, dass die Düsen auf  die kürzesten Werkzeuge gerichtet werden können, während andere auf die längeren Werkzeuge ausgerichtet werden können. Die kompakte zylindrische Auslegung verhindert, dass sich Späne oben ansammeln. Hinweis: Die programmierbare Kühlmitteldüse (P-COOL) ist bei der EC-500/50 nicht verfügbar.

Spanmanagement EC-500/50

Das komplett neu konstruierte EC-500/50 wurde von Grund auf verbessert. Alle neuen Gussteile sorgen für erhöhte Steifigkeit, bessere Schneidleistung, einen 5" längeren Y-Achsenverfahrweg und eine stark verbesserte Spanabfuhr.

Herzstück des verbesserten Spanmanagementsystems beim EC-500/50 ist ein breiterer Band-Späneförderer in der Mitte der Maschine direkt unter der Spindel. Die steilen Wände der Innenverkleidung leiten die Späne wie in einem Trichter auf den Späneförderer. 

Das Band befördert die Späne auf die Höhe eines großen  Industriefasses.  In die Decke eingebaute Abspüldüsen werden von einer eigenen Kühlmittelpumpe gespeist und ermöglichen es Ihnen, den Kühlmittelfluss in Bereiche zu lenken, wo sich Späne ansammeln könnten. So werden die Späne noch besser ausgeräumt. 

Paletten-Programmtisch EC-500/50


Bei älteren Palettenwechselmaschinen rief der G188-Code ein Teileprogramm aus dem Paletten-Programmtisch (PST) auf und die Palette wurde entsprechend geladen. Der Dauerbetrieb wurde so erreicht: es wurde ein Hauptprogramm abgearbeitet, das aus einem M50 bestand, um den Palettenwechsel durchzuführen, dem G188, um das Programm für die geladene Palette aufzurufen, und einem M99, um den ganzen Prozess als Dauerschleife auszuführen. Der M50 lud die nächste geplante Palette und der G188 rief das Programm für diese Palette auf.

Wenn Sie aber beim G188 den Bearbeitungsvorgang in der Mitte eines der Palettenprogramme erneut starteten, war es nicht mehr möglich, zum Hauptprogramm zurückzukehren, um nahtlos fortzufahren. Man musste warten, bis das neu gestartete Programm durchgelaufen war, musste dann das Hauptprogramm erneut aufrufen und schließlich den Dauerbetrieb wieder starten.

Wir haben einen neuen M-Code entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Das M199 wird am Ende des Programms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M199 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wird das Programm dagegen durch Drücken von [INSERT] gestartet, während der Paletten-Programmiertisch angezeigt wird, befiehlt das M199 einen Palettenwechsel, um die nächste geplante Palette zu laden, und führt dann das Programm für diese Palette aus. Dadurch kann der Benutzer die Bearbeitung mit jeder Palette beginnen und ununterbrochen laufen lassen, sofern die Paletten programmiert sind.

Rollkurven-Drehtischantrieb EC-500/50

Das Rollkurven-Antriebssystem für Drehtische, das für Werkzeugmaschinen und Robotik entwickelt wurde, bietet eine hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit für die B-Achse. Das robuste Design bietet eine lange Standzeit praktisch ohne Wartung und ist besonders bei einer Kollision sehr robust. Der zykloide Drehantrieb kann rückwärts drehen, um die Energie eines Aufpralls zu absorbieren. Die Stoßbelastungskapazität liegt um ein Fünffaches über dem Drehmoment des Getriebes, und falls es doch einmal zu einem Schaden kommt, lässt sich der gesamte Getriebekasten leicht austauschen.

Hydraulisches Palettenklemmsystem EC-500/50

Die Hydraulikstation stellt die Leistung bereit, mit der die Paletten in der Palettenaufnahme eingespannt werden, und um den Palettenwechsler-Mechanismus anzuheben und abzusenken.

Vergrößerte Achsenverfahrwege EC-500/50


Ein Plus von 5" (127 mm) beim Y-Achsenverfahrweg  kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Jetzt kann die Mittellinie der Spindel 27,13" (689 mm) über die Oberfläche der Palette hochfahren. 

Versetzte Grundplatte und Ständer EC-500/50

Das Design mit versetzter Grundplatte und Ständer vom EC-500/50, bei dem eine Linearführungsschiene auf einer anderen horizontalen Ebene liegt als die andere, erhöht die Steifigkeit und Stabilität der Baugruppe Spindelkopf und Ständer. Mit seiner hydraulischen Palettenklemme und dem versetzten Grundplatten/Ständer-Design ist der EC-500/50 steifer als je zuvor, bis ganz oben! 

Automatischer Messtasterarm EC-500/50


Ein automatischer Messtasterarm bringt den Werkzeug-Einrichtungstaster während der Bearbeitungsvorgänge in einem Schutzgehäuse unter. Sobald der Werkzeugtaster benötigt wird, aktiviert ein M104-Code den automatischen Messtasterarm, um den Messtaster anzuheben und zu arretieren. Sobald das Messen abgeschlossen ist, zieht ein M105 den Messtaster in sein Schutzgehäuse zurück.

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 32.00 in 813 mm
Y-Achse 25.00 in 635 mm
Z-Achse 28.00 in 711 mm
Spindel-Mittellinie zur Palette 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 7500 rpm 7500 rpm
Max. Drehmoment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90°-Drehzeit (volle 4.) 3.0 s 3.0 s
Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche 880 lb 400.0 kg
Rotationsmoment (kontinuierlich) 424 ft-lbf 575 Nm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Übersetzungsverhältnis 106:1 106:1
Bremsmoment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Mindestauflösung 0.001 ° 0.001 °
Schaltgenauigkeit ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Eilgänge an B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 500 ipm 12.7 m/min
Eilgänge an X 710 ipm 18.0 m/min
Eilgänge auf Y 710 ipm 18.0 m/min
Eilgänge an Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 4054 lbf 18033 N
Max. Schubkraft Y 2854 lbf 12695 N
Max. Schubkraft Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettenmenge 2 2
Palettenlänge 19.69 in 500 mm
Palettenbreite 19.69 in 500 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 880 lb 400.0 kg
Max. Werkzeugdurchmesser 29.5 in 749 mm
Max. Werkstückhöhe 36.5 in 927 mm
Palettenwechselzeit 15 s 15 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 50+1 50+1
Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 4.0 in 102 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 8.0 in 203 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16 in 406 mm
Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 4.20 s 4.20 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 1/2 in 1/2 in
Kupplungsglied (Luft) 1/2 in 1/2 in
Min. Luftdruck 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 7500 rpm 7500 rpm
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Export-Palette 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Gewicht 26000 lb 11820.0 kg

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.

BLEIBEN SIE AUF DEM NEUESTEN STAND MIT TECHNOLOGIE UND GEHEIMTIPPS VON HAAS!

Melden Sie sich jetzt an!   

HAAS TOOLING AKZEPTIERT FOLGENDES:

  • Service und Support
  • Eigentümer
  • Service anfordern
  • Betriebsanleitungen
  • Haas Ersatzteile
  • Reparaturanfrage Drehtisch
  • Installationsvorbereitungsanleitungen
  • Einkaufsinformationen
  • Zusammenstellung und Preis einer neuen Haas
  • Verfügbare Produkte
  • Die Haas-Preisliste
  • CNCA-Finanzierung
  • Über Haas
  • DNSH-Erklärung
  • Berufliche Perspektiven
  • Zertifizierungen und Sicherheit
  • Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an
  • Geschichte
  • Geschäftsbedingungen
  • Haas Tooling Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Privatsphäre
  • Garantie
  • Haas Community
  • Haas Zertifizierungsprogramm
  • Haas Motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas Technical Education Community
  • Veranstaltungen
  • Nehmen Sie an der Diskussion teil!
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy und Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255