MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-4020P Sheet Router

  1. 立式加工中心
  2. SR 板式龙门铣
  3. models
  4. 带 ATC 的 SR-4020P 板式龙门铣

带 ATC 的 SR-4020P 板式龙门铣

    仅人民币
板式龙门铣,行程为 4,289 x 2,195 x 331 毫米,带 ATC

Haas SR 系列板式龙门铣是经济实惠的龙门式铣床替代品,用于切割木材、塑料、高密度泡沫和复合材料等较轻材料。SR 系列龙门铣由行业先进的 Haas 控制器 驱动,其可编程性和功能级别明显优于其他数控龙门铣。 

SR-4020P 配备 24,000-rpm ISO30 锥度主轴和 8 刀位线性换刀装置,以实现高生产力和全自动化操作。它包括一个带有可选区域的 PVC  真空工作台和一个 7.4 马力(5.5 千瓦)真空泵 。机床的大型行程可以轻松容纳完整的材料板、长挤出或小型零件的多个设置,直观的 Haas 控制接口和强大的功能让编程和调整更加容易,即使对于初学者来说也是如此。

说明:SR-3015P 使用伺服电机轴驱动。包括 (8) 个 ISO30 ER32 刀座和 (1) 个 ER32 筒夹扳手。

  • 24,000-rpm ISO30 集成电机主轴
  • 8 工位线性换刀装置
  • 内置除尘系统
  • 带 7.4 马力(5.5 千瓦)泵的真空工作台
  • 功能齐全、易用的 Haas 控制器
  • 包括 (8) 个 ISO30 ER32 刀座和 (1) 个筒夹扳手
  • ISO30 锥度
  • 3 轴
  • 24k RPM
  • 8 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解所有库存

仅适用于北美、欧洲和英国,预计于 2025 年 12 月交付。

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格

系列信息

可用的选项

技术文档

相关产品

快速 | 经济实惠 | 可靠 

Haas SR 系列板式龙门铣是经济实惠的龙门式铣床替代品,用于切割木材、塑料、高密度泡沫和复合材料等轻质非金属材料。该机床行程较大,可轻松处理整张材料、长挤压件或多种较小部件。

ER32/ISO30

锥度

3

轴

18,000-24,000

RPM

1 - 8

刀具容量

板式龙门铣

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

数控板式龙门铣,行程为 300 厘米 x 150 厘米 x 18 厘米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

板式龙门铣,行程为 3,000 毫米 x 1,500 毫米 x 297 毫米,带 ATC

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

数控板式龙门铣,行程为 159" x 86" x 6.8"

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

板式龙门铣,行程为 4,289 x 2,195 x 331 毫米,带 ATC

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

Haas 控制系统

SR 系列龙门铣由行业先进的 Haas 控制器驱动,可提供其他数控龙门铣无法实现的可编程性和功能级别。直观的 Haas 控制接口和强大的功能,使编程和调节变得容易 - 对于初学者更加友好。配备同样强大、易用的 Haas 控制系统,后者已用于我们生产的所有机床。Haas 控制器(软硬件)由公司内部设计制造,专门针对 Haas 机床进行了优化,在整条生产线上采用同等配置。Haas 控制系统快速、智能、功能强大,用户界面简单,导航一致、直观,便于学习和使用。全球共有超过 300,000 台 Haas 控制系统,这显然已成为行业标配。

标准特征:

■ 触屏界面
■ 专用键盘
■
一键功能
■ 多功能手轮
■ 彩色液晶屏
■ 以太网接口
■ USB 端口

■ M130 媒体播放器
■
高级刀具管理
■ 1 GB 程序存储器
■ 断电检测
■ HaasConnect 移动监测
■ WiFi 连接
■ HaasDrop 无线文件传输

集尘系统和对刀装置

SR 系列板式龙门铣配备内置真空灰尘收集系统,可轻松地清除加工过程中产生的切屑、碎屑和灰尘,使您的车间更清洁,并减少接触空气中的灰尘。

内置对刀装置与 Haas 控制器硬接线,其模板易于使用,简化更换刀具时的作业设置。

标准特征

主轴

  • 24,000-rpm ISO30 主轴

刀库

  • 8 位线性换刀装置

切屑和冷却液管理

  • 空气油吹气,SR-P 系列

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 用于板式龙门铣的集尘器
  • 真空工作台系统
  • 手机充电支架

保修期

  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图(即将推出)
  • 操作手册
相关产品

较小型版本

Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

板式龙门铣,行程为 3,000 毫米 x 1,500 毫米 x 297 毫米,带 ATC

  • ISO30 锥度
  • 3 轴
  • 24k RPM
  • 8 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

低价

Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

数控板式龙门铣,行程为 159" x 86" x 6.8"

  • ER32 Collet 锥度
  • 3 轴
  • 18k RPM
  • 1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

40 锥度铣床替代产品

Haas GR-510

GR-510

数控龙门铣,行程为 3073 x 1549 x 279 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 10 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
行程 S.A.E METRIC
X 轴 168.90 in 4289 mm
Y 轴 86.40 in 2195 mm
Z 轴 13.03 in 331 mm
主轴鼻端到台面(最大) 13.4 in 340 mm
主轴鼻端到台面(最小) 0.4 in 9 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 12.1 hp 9.0 kW
最高速度 24000 rpm 24000 rpm
最大扭矩 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
锥度 ISO30 ISO30
工作台 S.A.E METRIC
长度 157.5 in 4000 mm
宽度 78.7 in 2000 mm
工作台最大重量(均匀分布) 7716 lb 4000 kg
柱间 82.1 in 2084 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 394 ipm 10.0 m/min
X 轴快移 1772 ipm 45.0 m/min
Y 轴快移 1772 ipm 45.0 m/min
Z 轴快移 591 ipm 15.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
最大推力 X 轴 900 lbf 4004 N
最大推力 Y 轴 450 lbf 2002 N
最大推力 Z 轴 1215 lbf 5406 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 Linear Rack Linear Rack
容量 8 8
最大刀径(满) 2.0 in 50 mm
最大刀具重量 22.0 lb 10.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 24000 rpm 24000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
主轴电源 10.0 hp 7.5 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
重量 4497 lb 2040.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255