MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

TRT160

TRT160

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
160mm傾斜回転テーブル

再設計されたTRT160傾斜回転テーブルは、平均的なジョブショップにお手頃価格で5軸能力をプラスするだけでなく、旧機種より小型で取り付け場所を柔軟に決めることができます。TRT160を完全に再設計し、よりコンパクトに仕上げ、Haasミニミルや工具ルームミルなどの小型ミルに使いやすい5軸ソリューションを提供できるようにしました。この最新ユニットは機械のテーブルの片側に簡単に収まり、予備の固定やビスを置くスペースを確保できます。

ご注意:フル第4軸と第5軸を操作するには、第4軸および第5軸駆動とNGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降を搭載したHaasミルが必要です。   

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • 小型のミルに簡単に収まるコンパクトなサイズ
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 米国製

 

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 112 ft-lb 最大トルク
  • 104 °/sec 最大速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
Recently Updated

エアークランプ対応装備


Haas TRT160傾斜回転テーブルでアフターマーケットの空圧式クランプシステムを操作できるエアークランプ対応装備が利用可能です。対応装備の内容:空圧式ロータリーユニオン、および回転プラッタの中心を通る2つの補助エアーポートを設置するのに必要なすべてのハードライン。

詳細情報
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 5軸回転シリーズ カタログ

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ
Recently Updated

Haas回転プラッタのタイプ


Haasは、第4軸と第5軸の回転テーブル、インデクサ、傾斜ロータリー、トラニオンといった非の打ちどころのない幅広いラインナップを提供しています。

Recently Updated

Haas VMCと回転テーブル


Haasは、ミリング(フライス削り)機械がより多くの種類の部品を製造するのに役立つ、回転テーブルとインデクサの製造を開始しました。ですから、Haasロータリーテーブルが当社のミリング(フライス削り)機械とシームレスに機能するのは、当然のことです。

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
再設計されたTRT160
よりコンパクトでさらに高性能。動作中の新型TRT160をご覧ください。
お客様の声


Primary Machine and Repair

「私たちが本当に気に入って使っているロータリーはTRT160です。このロータリーは実際にコンパクトで、テーブルにワークを保持するための広いスペースができます。」

- チェリッシュ・バイニング、 オーナー

 

 


Lincoln Tool & Machine社

「当社のプロジェクトには5軸加工が絶対に必要でした。水平方向に置くにはボリュームが多すぎて、システムがダウンしてしまうためです。当社は300シリーズのステンレスの機械加工を行っていますが、維持しようとしていた110というGDTの許容値は非常に厳しい数字と思っています。問題は、TRT160デュアルプラッタトラニオンがこのような硬い素材に対し耐えられるかでしたが、結果は期待以上のものでした」

– スコット・フェレッキア、社長

 

 


FabWorks & Services LLC

「Haasの機械加工能力が加わり、製造部門ができました。取引先の多くにとって今や当社はワンストップショップとなり、プロジェクトも外注することなく社内で対応できます。ミルウォーキーのHAASファクトリーアウトレットから多大なサポートもあり、品質や無駄のない製造工程、さらにはサイクル時間の短縮や生産量の改善によるオンタイム納品の面での独創的な考え方でお客様サービスの向上を図っています。お客様は当社の設備をご存じで、部品や溶接加工品、さらには製造工程過程のあらゆるものを入手できることを高く評価しています。当社のHaasは、米国全土の機械装置業界、食品業界、石油ガス業界、レース業界、道路整備、およびOEMメーカーへのサービスに1日24時間フル稼動しています。Haasのチーム、Haasとの一体化がなければ、このことは成し遂げられなかったでしょう。当社の今後のHaasの展開でどんな未来が待っているのか、楽しみです。」

– ケイシー・ホラー、オーナー

 

 

関連製品

広い加工範囲

Haas TRT210

TRT210

230mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 230 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

同じプラッタで振りを改善

Haas TR160

TR160

160mm 2軸トラ二オンテーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 100 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

追加の回転スピンドル

Haas TR160-2

TR160-2

デュアルプラッタ160mmトラニオンテーブル

  • 2 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 100 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 6.30 in 160 mm
プラッタ上の最大重量 55 lb 24.9 kg
最大パーツスウィング 10.5 in 267 mm
穴パターン (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 104 °/sec 104 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 6.900 in 175.26 mm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
最大速度 104 °/sec 104 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 151 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 6.900 in 175.26 mm
ギア比 63:1 63:1
タイミング 1.5:1 1.5:1
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ ± 120 ° ± 120 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 25 arc-sec ± 25 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
一般 S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 28.0 in x 17.0 in x 19.0 in 71 cm x 43 cm x 48 cm
重量 302 lb 137.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TRT160 EC-1600 ぴったり適合する
TRT160 EC-1600ZT ぴったり適合する
TRT160 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL-EDU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL2 ぴったり適合する
TRT160 TM-3 ぴったり適合する
TRT160 TM-3P ぴったり適合する
TRT160 VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-10/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-10/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-11/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-11/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-12/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-12/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2 ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT ぴったり適合する
TRT160 VF-2YT ぴったり適合する
TRT160 VF-3 ぴったり適合する
TRT160 VF-3SS ぴったり適合する
TRT160 VF-3SSYT ぴったり適合する
TRT160 VF-3YT ぴったり適合する
TRT160 VF-3YT/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-4 ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40XT ぴったり適合する
TRT160 VF-5/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-5/50XT ぴったり適合する
TRT160 VF-5SS ぴったり適合する
TRT160 VF-6/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-6/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-6SS ぴったり適合する
TRT160 VF-7/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-7/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-8/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-8/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-9/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-9/50 ぴったり適合する
TRT160 SMINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 SMINIMILL2 ぴったり適合する
TRT160 TM-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-1P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL-UK 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-2-I ぴったり適合する
TRT160 VF-2-SE ぴったり適合する
TRT160 VF-2-V ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-3-V ぴったり適合する
TRT160 VF-3SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-4-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-4-I ぴったり適合する
TRT160 VF-4-SE ぴったり適合する
TRT160 VF-4-V ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40-I ぴったり適合する
TRT160 VF-6SS-V ぴったり適合する
TRT160 VM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VM-3 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VM-6 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-14/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-14/50 ぴったり適合する
TRT160 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-0P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-UK ぴったり適合する
TRT160 VF-2YT-V ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
TRT160 VF-5SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40-V ぴったり適合する
TRT160 VF-2YT-I ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS-I ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-I ぴったり適合する
TRT160 VF-5SS-I ぴったり適合する
TRT160 DC-2/40 ぴったり適合する
TRT160 DC-4/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-7SS ぴったり適合する
TRT160 VF-8SS ぴったり適合する
TRT160 VM-8 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255