MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. 立型マシニングセンター
  2. パレットチェンジ VMCs
  3. VC-400

VC-400

    CNY限定
 
Not Currently Available In Your Region
ツインパレットVMC - 移動量 559 x 406 x 508 mm(22" x 16" x 20")

VC-400は、小型のVFシリーズ立型マシニングセンターの汎用性と、EC-400 HMCのパレットチェンジ能力を兼ね備えています。完全一体型パレットチェンジャーは、ひとつのパレットで部品を加工している間も、別のパレットで作業のセットアップができます。深夜時間帯において生産量を増やすためには、帰宅前に両方のパレットにワークをセットし、サイクル開始を押すだけです。

生産量が多い作業には、両方のパレットに同じワークをセットし、多品種少量生産の場合は、各パレットに異なるワークをセットしてください。拡張生産や真の「完全自動運転」向けに、6ステーションパレットプールおよび大容量ツールチェンジャーをご用意しています。注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。

  • 標準の30+1サイドマウントツールチェンジャーには、50+1のオプションがあります
  • 559×368mmTスロットパレットのパレットチェンジャー内蔵
  • ひとつのパレットで部品を加工しながら、別のパレットでセットアップできます
  • 販売中の6ステーションパレットプール

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 8,100rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • ベルトタイプチップコンベヤHMC
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • シングルステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • 標準低圧変圧器

生産オプション

  • 携帯電話充電スタンド

保持具

  • VC-400パレットキット

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • CDFコンベヤのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • 自動化オプションと設定チャート
ビデオ

Haas VC-400とパレットプール


VC-400は、小型のVFシリーズ立型マシニングセンターの汎用性と、EC-400 HMCのパレットチェンジ能力を兼ね備えています。完全一体型パレットチェンジャーは、ひとつのパレットで部品を加工している間も、別のパレットで作業のセットアップができます。このビデオで、 VC-400にカップリングされた6ステーションパレットプールが、正に「完全自動」生産能力を実現する様子をご紹介します。

VC-400切削加工デモ


この切削デモをチェックして、VC-400のパワーと汎用性をご確認ください。完全一体型パレットチェンジャーを使用すると、一方のパレットで部品を動かしながら、もう一方のパレットで作業の準備ができるため、スピンドルが止まることはありません。

VC-400スポットライト


このビデオでは、ミルトンとアンドリューが、パレット交換ができる新製品のVC-400 VMCを紹介します。縦型部品に対してスピンドルの回転数を上げる生産的な方法に興味がある方は、どうぞご覧ください。

関連製品

標準立型

Haas VF-2

VF-2

CNC立型ミル - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

横型スピンドル

Haas EC-400

EC-400

400mmツインパレットHMC - 移動量559×635×559mm

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

パワフルな50テーパー

Haas EC-500/50

EC-500/50

500mmツインパレットHMC、50テーパー、移動量813×635×711mm

  • 50 テーパー
  • 4 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

販売中の6ステーションパレットプール


大量生産の実行、高度に混合/少量の機械加工、あるいは単に自動運転したい場合などに関わらず、当社の完全統合型6ステーションパレットプールで、VC-400/SSの生産性を強化できます。注記:パレットプールには、オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付け不可。新規のVC-400/SSとご一緒に注文してください。

詳細情報はこちら…

概要

立型マシニングセンター VC-400 と VC-400SS は、VF-1の機械加工の機能にHMC スタイルのパレットチェンジャーを組み合わせたもので、ダウンタイムなしで、ほぼ連続的な機械加工を提供します。積載ステーションで待機しているパレット上の積み降ろしパーツは、スピンドルが加工範囲でチップを製造している間に、機械の製作パーツを維持します。1つのパレットに新しいジョブを設定する一方で、お客様の機械は、別のパレットでパーツ製作を行うこともできます。Haas 制御の専用パレットスケジューリングテーブルを使用すると、各パレットのステータスを確認できます。

仕様比較(インチ)

  VC-400 VC-400SS VF-1
軸移動(X、Y、Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
スピンドルノーズからテーブル最大および最小 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
高速(X、Y、Z) 800インチ/分 1,200インチ/分 1,000インチ/分
最大切削送りレート 500インチ/分 833インチ/分 650インチ/分
スピンドル速度 (最大オプション) 8,100 rpm (15,000 rpm) 12,000 rpm (15,000 rpm) 8,100 rpm (30,000 rpm)
スピンドル等級 & 駆動システム 30 hp、インラインダイレクトドライブ 30 hp、インラインダイレクトドライブ 30 hp、インラインダイレクトドライブ
スタンダード ツールチェンジャー能力(オプション) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
パレット番号 (オプションのパレットプール) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
次のパレットへのパレット交換時間 18秒 18秒 N/A
パレット上の最大重量 (オプションのパレットプール) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

仕様比較(メトリック)

  VC-400 VC-400SS VF-1
軸移動(X、Y、Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
スピンドルノーズからテーブル最大および最小 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
高速(X、Y、Z) 20.3 m/min 30.5 m/min 25.4m/分
最大切削送りレート 12.7m/分 21.2m/分 16.5 m/min
スピンドル速度 (最大オプション) 8,100 rpm (15,000 rpm) 12,000 rpm (15,000 rpm) 8100 rpm (30,000 rpm)
スピンドル等級 & 駆動システム 22.4 kW、インラインダイレクトドライブ 22.4 kW、インラインダイレクトドライブ 22.4 kW、インラインダイレクトドライブ
スタンダード ツールチェンジャー能力(オプション) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
パレット番号 (オプションのパレットプール) 2 (6+1) 2 (6+1) N/A
次のパレットへのパレット交換時間 18秒 18秒 N/A
パレット上の最大重量 (オプションのパレットプール) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

スピンドル


VCシリーズの機械は、強力な、工場で実証済みの、Haas製スピンドルを備えており、これは、ほとんどのHaas製立型マシニングセンターに標準装備されています。

この40テーパーのインラインダイレクトドライブスピンドルは、モーターに直接カップリングされており、卓越した表面仕上げと優れた温度安定性を実現します。インラインスピンドルは、最大15,000rpmの速度で使用でき、HSK-A63 テーパーも使用できます。 

  • 長時間の信頼性の高い運転を実現する水冷式
  • 安定性を確保するための17.125" (435 mm)ワイドスタンス Z 軸リニアガイド分離
  • 堅牢な40 mm Z 軸ボールスクリュー と 35 mm リニアガイド構造
  • マルチノズル クーラント リングを装備し、クーラントの供給範囲を拡大します
  • オプションのプログラマブルクーラントノズル (34 位置決め) により、正確なクーラントを複数の長さの切削工具まで供給することが可能となりました (画像参照)
  • オプションのスルースピンドルクーラント(300 psi または 1000 psi)
  • オプションのスルーツール エアーブラスト
  • オイルを使用したタッピング、ドリルのオプションとしてのパルスジェットシステム

 

パレットチェンジャー

VC-400 および VC-400SS には、システム中断をなくすため、デュアルパレットチェンジシステムが標準装備されています。ミルスタイルのテーブルを使用すると、各パレットに 2 つのVISE (ビス) を並べて、小さいバッチパーツを稼働させたり、あるいは複数のVISE (ビス) を持つ各パレットを1回の操作で設定し、大きなパーツを稼働させることもできます。  

このテーブルには、標準の5/8"(16 mm)の Tスロットを3 つ装備し、あらゆるタイプの保持具に対応し、迅速かつ簡単なセットアップを実現します。

  • テーブル寸法:22" x 14.5" (559 x 368 mm) 
  • 標準 5/8" (16 mm) Tスロット
  • 硬質な機械加工用の油圧クランプ
  • パレットの最大重量能力は、それぞれ 880 lb (399 kg)です
  • パレットプールの最大重量能力は、それぞれ 500 lb (227 kg)です

油圧パレットクランプ

油圧ユニットがパレット受けにパレットをクランプし、パレットチェンジャー機構を上下させるための出力を提供します。

油圧クランプにより、パレットチェンジごとに再現性ある精度が保証され、重機械加工に高剛性が得られます。

パレットプール (オプション)

大量生産の実行、多品目/少量の加工、あるいは単に自動運転したい場合などに関わらず、弊社の完全統合型パレットプール システムで生産性を向上できます。VC Serec パレットプールは Haas 制御とシームレスに統合されており、これに簡易パレットスケジュール表が含まれることにより、1 つの専用 page からジョブのスケジューリング機能を実行できます。各パレットにプログラムを割り当て、プロセスの途中でジョブを再起動できます。  

  • 保管場所用6+加工ステーション用1
  • 機能的なパレット計7個を含みます
  • 22" x 14.5" (559 x 368 mm) パレット
  • オプションの50+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です
  • オプションの4 軸 および 5 軸とは、互換性がありません
  • パレットあたりの最大重量 (保持具を含む):500 lb (227 kg)
  • 後付けはできません。

 

サイドマウントツールチェンジャー

VC-400 および VC-400SS には、30+1のツールサイド取付け用のツールチェンジャーが標準装備されています。 

Haasでは、1988年以来、完全なインテグレーションと機能性を考慮して独自のツールチェンジャーを製造してまいりました。当社は、常に独自の設計を行なうことにこだわっています。

この Haas サイドマウントツールチェンジャは、サーボ駆動の回転ラックを 備えており、回転ラック内の任意のツールに直接位置決めできますが、一度に1 つのポケットにインデックスを作成することはできません。短時間の加工作業の際、または、回転ラックの次の工具がプリステージングされていない際に、素早く位置決めができサイクル時間を短縮します。

  • 標準的な40 テーパー、30+1 ツール
  • HSK-A63 スピンドルに使用可能
  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー (オプション)
  • 回転ラックを直接位置決めし、工具のステージングを迅速化
  • いつでも素早く工具交換し、サイクル時間を短縮
  • 制御にあるポケットツール表でツールチェンジャーを完全制御
  • 隣接ポケットを空にしておくには大型工具として認識
  • ツールチェンジャーの動きを遅くするには過重量工具として認識

チップの取り扱い

VC-400'sチップ管理システムの中心となっているのは、機械中央のスピンドルの真下に位置決めされた幅広のベルト式チップコンベヤです。内部カバーの大きく傾斜した壁によって、切粉はコンベヤに簡単に流れ込みます。 

コンベヤが大型の工業用バレルの高さで切粉を排出します。天井に取り付けられた洗浄ノズルには別のクーラントポンプから供給されるため、切粉が集まる領域に直接クーラントを流し込んで、チップの排出をさらに向上できます。

自動プローブ ライザー (オプション)


加工作業中、自動プローブアームは工具設定検査針を保護コンパートメントに格納します。工具検査が必要な場合、M104コードで自動プローブアームを起動し、プローブを持ち上げて定位置にロックします。検査が完了したら、M105でプローブを保護コンパートメントに引き戻して格納します。

  • (WIPS) 直感型ワイヤレス プローブ システムに付属 (オプション)
  • インプロセスツール検査用の M コードでプログラマブル
  • 手動操作のための Haas 制御専用ページ
  • プローブは、加工範囲でチップや汚れを残しません 

段付きベースおよびコラム

VC-400/SS の段付きベースとコラム設計は、1 つの X 軸リニアガイドレールが、他の平面とは異なる別の水平面上にあり、スピンドルヘッド コラムアセンブリの剛性と安定性を向上させます。 油圧パレットクランプと段付きベース / コラム設計により、機械は移動領域の上部までかつてない剛性を提供します! 

  • 21.5" (546 mm) ステップ幅のスタンスにより、 X 軸での個体安定性を確保
  • すべての軸に直径 40 mm の大型ボールスクリューを装備
  • すべての軸に 35 mm の堅牢なリニアガイドを装備
移動 S.A.E METRIC
X軸 22.00 in 559 mm
Y軸 16.00 in 406 mm
Z軸 20.00 in 508 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 24.0 in 610 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 8100 rpm 8100 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
テーブル S.A.E METRIC
長さ 22.0 in 559 mm
幅 14.5 in 368 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 2.76 in 70 mm
標準Tスロットの数 3 3
テーブル上の最大重量(均等に分配) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
パレット数量 2 2
パレットの長さ 22.00 in 559 mm
パレットの幅 14.50 in 368 mm
最大パレット積載量 880 lb 399.0 kg
最大部品径 22.5 in 572 mm
最大部品高さ 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
パレット交換時間 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X軸で高速 800 ipm 20.3 m/min
Y軸で高速 800 ipm 20.3 m/min
Z軸で高速 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3380 lbf 15035 N
最大スラストY 3380 lbf 15035 N
最大スラストZ 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
最大工具径(フル) 2.5 in 64 mm
最大工具径(隣接は空) 5.0 in 127 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 12 in 305 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 2.30 s 2.30 s
チップからチップ(平均) 3.20 s 3.20 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 1/2 in 1/2 in
カップラ(エア) 1/2 in 1/2 in
最小空気圧 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
輸出用パレット 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
重量 17520 lb 7947.0 kg

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255