VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631

服务主页 方法程序 VMC - 侧挂式刀库 - 刀盘 - 更换 - AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023

VMC - 侧挂式刀库 - 刀盘 - 更换


AD0631

VMC - 侧挂式刀库 - 刀盘 - 更换 - AD0631

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 删除 (5 步骤) 3. 安装 (19 步骤) Back to Top

简介

此程序说明如何在 VF 系列标准和超高速铣床上更换侧挂式刀库刀盘; 40 和 50 锥度机。

  除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。

   只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行许多修理程序。

  本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。

 

所需工具:

  • "熊抱" 套筒零件 # T-1357/B
  • Torx 批头套筒 - T27

 

机器要求:

  • Haas 经典控制器 M18.XX 及更低版本

删除

1

从刀库和主轴上拆下所有刀具。在刀具上记录其在刀库上的位置。

警告: 请勿按 [开机/重启].

拆下转盘 [2]。

拆下刀套止动器 [1]。

把设置 81 更改为 0 以防止刀盘移动。

2

进入 DEBUG 模式。

按 [RECOVER] (恢复)以显示 TOOL CHANGER RECOVERY (刀库恢复)屏幕 [1]。

对于软件 17.XX 及更高版本,请按 [

M]。 对于软件 16.XX 及更低版本,请

按 [Y] 三次。

显示屏显示 Manual tool changer operation (手动换刀操作)屏幕 [2]。

按 [DOWN] 光标箭头可降低刀套。

推 [EMERGENCY STOP]。

3

拆下肩螺栓 [1]。

从刀盘上拆下刀套 [2] 和刀套滑块 [3]。

释放 [EMERGENCY STOP]。

按 [RECOVER] 进入 TOOL CHANGER RECOVERY (刀库恢复)模式。

对于软件 17.XX 及更高版本,请按 [

M]。 对于软件 16.XX 及更低版本,请

按 [Y] 三次。

显示屏显示 Manual Tool Changer Operation (手动换刀操作)屏幕。

按 [UP] 光标箭头以抬起刀套。

4

使用胶带将金属垫圈 [1] 连接到刀套向上接近开关,以激活此开关。

确保“ Pocket Up (刀套向上)”开关值为 1 。

如果值不是 1,请确保金属垫圈处于可激活开关的位置。

按 [LEFT] (左)或 [RIGHT] (右)光标箭头将刀盘旋转到下一个刀套,直到 Tool in Pos (刀具就位)传感器值为 1。

当刀套到达分段位置时,它向下移动。

5

拆下所有固定螺钉和刀套。

推 [EMERGENCY STOP]。

使用“熊抱”套筒 P/N T-1357/B 来卸下轴承 [2] 刀盘轴锁紧螺母 [3]。

从轴上卸下刀盘 [1] 。

释放 [EMERGENCY STOP]。

安装

1

将轴承 [1] 和凸轮从动件 [2] 移至更换刀盘。

连接 (6) 个支架 [3]。

将刀盘安装到轴上。

转动刀盘,将滚子轴承 [4] 与鼓凸轮 [5] 对齐。

2

使用"熊抱"套筒(P/N T-1357/B)。

安装刀盘轴锁紧螺母。

将轴锁紧螺母拧紧至 85 ft-lb (115 Nm)。

3

将第一个刀套安装到刀盘中。

按 [RECOVER]  按钮以进入  MANUAL TOOL CHANGER RECOVERY (手动换刀恢复)模式。

显示屏显示 TOOL CHANGER RECOVERY (刀库恢复)屏幕。

4

对于软件 17.XX 及更高版本,请

按 [M]。

对于软件 16.XX 及更低版本,

按 [Y]  三次。

显示屏显示 Manual Tool Changer Operation (手动换刀操作)屏幕。

5

将刀套 [1] 保持在向上位置。使用适用的刀具 [2]。例如,使用结实的橡皮筋或使用结实的扎带。

6

反复按 [LEFT](左)或 [RIGHT](右)光标箭头,将刀盘旋转到下一个刀套。

确保 Tool in Pos (刀具就位)传感器值为 1。

取下橡皮筋。

7

将下一个刀套安装到刀盘中。

8

重复步骤 5-8 以安装其他刀套。

  此时不要安装最后一个刀套。

9

按 [DOWN] 光标箭头将气缸移动到刀套向下位置。

按EMERGENCY STOP(紧急停机)按钮。

从“刀套向上”接近传感器上取下金属垫圈。

10

把设置  81 更改为 [1]。

11

将滑块 [1] 和最后一个刀套 [2] 安装在一起。

注意: 下一步中的插图显示了组件的较大视图。

12

如图所示,刀套和滑块装配在一起。

13

插入刀套螺丝。

14

使刀套保持向下。这会将气缸轴上的孔与滑块的孔对齐。

将肩螺栓插入孔中。

注意: 下一步中的插图显示了另一侧的组件。

15

气缸轴 [1] 中的孔与滑块 [2] 的孔对齐。这种对齐让您能够插入肩螺栓 [3]。

拧紧肩螺栓。

16

使用 (4) 枚螺丝插入刀套挡块。

17

以交叉方式将螺丝拧紧至 50 ft-lb (68 Nm)。

18

按 [RECOVER] 按钮以进入  MANUAL TOOL CHANGER RECOVERY (手动换刀恢复)模式。

显示屏显示 TOOL CHANGER RECOVERY s(刀库恢复)屏幕。

19

对于软件 17.XX 及更高版本,请

按 [M]。

对于软件 16.XX 及更低版本,请按 [Y] 三次。

显示屏显示 Manual Tool Changer Operation (手动换刀操作)屏幕。

按 [UP] 和 [DOWM] 光标箭头多次。确保刀套正确地上下移动。

按 [E] 进入 MANUAL TOOL CHANGER RECOVERY (手动换刀恢复)模式。

按 [MDI]。按 [ATC/FWD] 或 [ATC/REV]。确保刀库工作正常。

把设置  7 更改为 ON(打开)。