VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631

サービス ホーム 手順 VMC - サイドマウントツールチェンジャー - 回転ラック - 交換 - AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023

VMC - サイドマウントツールチェンジャー - 回転ラック - 交換


AD0631

VMC - サイドマウントツールチェンジャー - 回転ラック - 交換 - AD0631

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 除去 (5 ステップ) 3. 設置 (19 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、VFシリーズの標準および超高速(40および50テーパーマシン)のサイドマウントツールチェンジャー回転ラックを交換する方法について説明します。

 プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械的または電気的な機械の修理やサービス手順を実行しないでください。

  この修理手順は、適切なトレーニングと認定を受けた権限ある担当者のみが実行する必要があります。

  ここに記載されているすべての情報は、参照および説明のみを目的として、Haas機械のオーナー向けに提供されています。Haas Automationは、お客様が行った修理について責任を負いかねます。HAASファクトリーアウトレットの正規販売代理店が提供するサービスと修理のみが保証の対象となります。

 

必要な工具:

  • 「ベアハグ」ソケット パート番号T-1357/B
  • トルクスビットソケット - T27

 

機械要件:

  • Haasクラシック制御M18.xx以降。

除去

1

ツールチェンジャーとスピンドルからすべてのツールを取り外します。ツールチェンジャーからの位置を各ツールにマークします。

注意:[電源投入/再起動]を押さないでください。

回転ラックのディスク[2]を取り外します。

工具ポケットのストップ[1]を取り外します。

[設定81]を[0]に変えて、回転ラックの移動を防ぎます。

2

[デバッグ]モードに移行します。

[回復]を押して、[ツールチェンジャーリカバリー]画面[1]を表示します。

ソフトウェア17.XX以降の場合は、[M}を押します。

ソフトウェア16.XX以前の場合は、[Y]を3回押します。

ディスプレイには、手動ツールチェンジャー操作画面[2]。

が表示されます。

工具ポケットを下がるには[下]カーサー矢印を押します。

[EMERGENCY STOP]を押します。

3

ショルダーボルト[1]を取り外します。

回転ラックから工具ポケット[2]と工具ポケットスライド[3]を取り外します。

[緊急停止]をリリースします。

[回復]を押して、[ツールチェンジャー回復]モードに移行します。

ソフトウェア17.XX以降の場合は、[M}を押します。

ソフトウェア16.XX以前の場合は、[Y]を3回押します。

ディスプレイには、手動ツールチェンジャー操作画面が表示されます。

[上]カーサー矢印を押して、工具ポケットを持ち上げます。

4

テープを使用して金属ワッシャー[1]をポケットアップ近接スイッチに取り付け、スイッチを作動させます。

[ポケットアップ]スイッチ値が1であることを確認してください。

値が1でない場合 1、金属ワッシャーがスイッチを作動させる位置にあることを確認してください。

[左]または[右]のカーソル矢印を押して、[ツールインポジション]センサー値が1になるまで、回転ラックを次の工具ポケットまで回転させます。

工具ポケットがステージング位置に達すると、工具ポケットは下へ移動します。

5

すべての留めねじと工具ポケットを取り外します。

[EMERGENCY STOP]を押します。

「ベアハグ」ソケットP/NT-1357/Bを使用して、ベアリング[2]回転ラックシャフトロックのナット[3]を取り外します。

回転ラック[1]をシャフトから取り外します。

[緊急停止]をリリースします。

設置

1

ベアリング[1]とカムフォロワー[2]を交換用回転ラックに移動します。

6個のスタンドオフ[3]を取り付けます。

回転ラックをシャフトに取り付けます。

回転ラックを回して、ローラーベアリング[4]をドラムカム[5]に合わせます。

2

「ベアハグ」ソケット(P/N T-1357/B)を使用します。

回転ラックシャフトロックナットを取り付けます。

シャフトロックナットを85フィートポンド(115Nm)のトルクで締めます。

3

最初の工具ポケットを回転ラックに取り付けます。

[回復]ボタンを押して[手動ツールチェンジャー回復]モードに移行します。

ディスプレイには、「ツールチェンジャー回復」画面が表示されます。

4

ソフトウェア17.XX以降の場合は、[M]を押します。

ソフトウェア16.XX以前の場合は、[Y]を3回押します。

ディスプレイには、手動ツールチェンジャー操作画面が表示されます。

5

ポケット[1]を上向きに保持します。適切なツールを使用してください[2]。たとえば、強力な輪ゴムを使用するか、強力なケーブルタイを使用します。

6

[左]または[右]のカーソル矢印を何度も繰り返して、回転ラックを次の工具ポケットまで回転させます。

[ツールインポジション]センサー値が1であることを確認します。

輪ゴムを外します。

7

次の工具ポケットを回転ラックに取り付けます。

8

手順5~8を繰り返して、他のポケットを取り付けます。

この時点では、最後のポケットは取り付けないでください。

9

[下]カーソル矢印を押してエアシリンダーをポケットダウン位置に移動します。

[緊急停止]を押します。

ポケットアップ近接センサーから金属ワッシャーを取り外します。

10

[設定81]を[1]に切り替えます。

11

スライダー[1]と最後の工具ポケット[2]を一緒に取り付けます。

注:次の手順の図は、アセンブリの拡大図を示しています。

12

工具ポケットとスライダーは図のようにはめ込みます。

13

工具ポケットスクリューを挿入します。

14

ポケットを押さえます。これにより、エアシリンダーのシャフトの穴とスライダの穴を合わせます。

ショルダーボルトを穴に通します。

注:次の手順の図は、反対側からのアセンブリを示しています。

15

エアシリンダーのシャフトの穴[1]は、スライダーの穴[2]と合います。この位置合わせにより、ショルダーボルト[3]を挿入できるようになります。

ショルダーボルトを締めます。

16

4本のネジを使用して、工具ポケットストップを挿入します。

17

十字パターンで、ネジを50フィートポンド(68Nm)のトルクで締めます。

18

[回復]ボタンを押して[手動ツールチェンジャー回復]モードに移行します。

ディスプレイには、「ツールチェンジャー回復」画面が表示されます。

19

ソフトウェア17.XX以降の場合は、[M]を押します。

ソフトウェア16.XX以前の場合は、[Y]を3回押します。

ディスプレイには、手動ツールチェンジャー操作画面が表示されます。

[上]と[下]のカーソル矢印を何度も押します。ポケットが正しく上下に動くことを確認してください。

[E]を押して[手動ツールチェンジャー回復]モードから出ます。

[MDI]を押します。[ATC/FWD]または[ATC/REV]を押します。ツールチェンジャーが正しく動作することを確認してください。

[設定7]を[オン]に切り換えます。