Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

服务主页 轴润滑系统 - 高压润滑脂 - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

轴润滑系统 - 高压油脂


RD0007

轴润滑系统 - 高压润滑脂 - RD0007

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

注意: 在某些机床上,润滑脂泵(润滑脂枪式)的位置不同。

高压最小润滑系统以 300 psi (20.7 bar) 的速率通过柔性塑料管将油脂泵送至轴。

 

Identification

使用图中标识润滑系统的部件。

注意: 如果未向机床供气,则润滑脂系统将无法工作。

注意: 有关推荐的润滑剂类型,请参阅Haas机器部件的润滑剂表 。

  1. 黄油泵(黄油枪式)总成 -向线性导引车和滚珠丝杠提供润滑脂。该系统使用黄油泵(黄油枪式)总成内部的 Mobil XHP 221 油脂罐。
  2. 电磁阀组件 - 激活润滑脂泵(润滑脂枪式)以将润滑脂传送至系统。
  3. 空气滤清器调节器 -防止润滑脂压力过大。
  4. 润滑脂压力表 - 显示系统的润滑脂压力(psi 和 bar)。
  5. 主空气调节器  - 控制进入机床的气压。
  6. 气压表 - 显示已调节空气的压力(psi 和 bar)。
  7. 球阀 - 打开/关闭主供气。

 

主分配歧管

注意: 部分机床的主分配歧管外观可能有所不同。

  1. 主分配歧管 -向轴歧管输送润滑脂。
  2. 润滑脂压力开关  - 监控润滑脂系统压力,并向控制部发送信号,以在压力太快降至最低水平以下时生成警报。

 

轴润滑循环

黄油泵(黄油枪式)以“每 1000 米 (1) 泵冲程(1.125 ml 润滑)”的速率润滑轴。

润滑脂从黄油泵(黄油枪式)[1] 通过尼龙管移动至主分布歧管[2]。

注意: 有关推荐的润滑剂类型,请参阅Haas机器部件的润滑剂表 。

润滑脂从主分布歧管[2]移至轴歧管[3]。

注意: 每个轴都有 (4-6) 线性导向车 [4] 和 (1) 球形螺母 [5]。

润滑脂从轴歧管,通过柔性塑料软管移动。柔性塑料管将润滑脂输送至线性导引车[4]和球形螺母[5]。

注意:包含连接至所有线性导引车[4]的 (1) 尼龙管,以及(1)连接至球形螺母[5]的尼龙管。 

轴歧管拟合信息

高压润滑统在轴歧管中使用非节流阀配件[1]。线性导引车使用限流器配件[2]和适配器配件[3]。

注意: A适配器配件小于限流器配件,切勿限制润滑流量。

注意: 部分机床上的线性导引车采用限流接头 [2],且在线性导引车中未配备转接接头 [3]。

注意: 供应至每台线性导引车的润滑脂数量不同。

注意:该系统上的 柔性塑料管长度  相同。

注意: 请勿更改 任何 柔性塑料管的长度。这将改变润滑脂的流动。