MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
Znajdź swojego dystrybutora
  1. Wybierz język
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maszyny Główne menu
    • Frezarki pionowe
      Frezarki pionowe
      Frezarki pionowe View All
      • Frezarki pionowe
      • Seria VF
      • Maszyny uniwersalne
      • VR Series
      • VP-5 Prismatic
      • Maszyny VMC z funkcją zmiany palet
      • Frezarki Mini Mill
      • Maszyny do form
      • Wysokoobrotowe centra wiertarskie
      • Seria centrów wiercących/gwintujących/frezujących
      • Frezarki narzędziowe
      • Frezarki kompaktowe
      • Seria Gantry
      • Rutery do arkuszy serii SR
      • Bardzo duże centra VMC
      • Frezarki dwukolumnowe
      • Symulator sterowania
      • Frezarka do gniazd
      • Automatyczny podajnik detali do frezarki
      • VMC/UMC – automatyczny podajnik detali z bocznym załadunkiem
      • Kompaktowy automatyczny podajnik detali
    • Rozwiązania wieloosiowe
      Rozwiązania wieloosiowe
      Rozwiązania wieloosiowe View All
      • Rozwiązania wieloosiowe
      • Tokarki z osią Y
      • Frezarki 5-osiowe
    • Tokarki
      Tokarki
      Tokarki View All
      • Tokarki
      • ST Series
      • Dwuwrzecionowe
      • Seria tokarek z prowadnicą ślizgową
      • Tokarki narzędziowe
      • Tokarka uchwytowa
      • Podajnik prętów Haas V2
    • Frezarki poziome
      Frezarki poziome
      Frezarki poziome View All
      • Frezarki poziome
      • Stożek 50
      • Stożek 40
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      Stoły obrotowe i aparaty podziałowe View All
      • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      • Stoły obrotowe
      • Aparaty podziałowe
      • Stoły obrotowe osi 5-osiowe
      • Stoły obrotowe XL
    • Systemy automatyzacji
      Systemy automatyzacji
      Systemy automatyzacji View All
      • Systemy automatyzacji
      • Automatyzacja frezarki
      • Automatyzacja tokarki
      • Modele automatyzacji
    • Maszyny stołowe
      Maszyny stołowe
      Maszyny stołowe View All
      • Maszyny stołowe
      • Frezarka stołowa
      • Tokarka stołowa
    • Wyposażenie hali produkcyjnej
      Wyposażenie hali produkcyjnej
      Wyposażenie hali produkcyjnej View All
      • Wyposażenie hali produkcyjnej
      • Frezarka wspornikowa
      • Piła taśmowa
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      Obrabiarki kieszonkowe
      Obrabiarki kieszonkowe View All
      • Obrabiarki kieszonkowe
      • Frezarka do gniazd
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
      NARZĘDZIA ZAKUPOWE
      • Zbuduj i Wyceń maszynę Haas
      • Cennik
      • Dostępne produkty
      • Finansowanie CNCA
      CZY CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?

      W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcje Główne menu
    • Product Image Wrzeciona
      Wrzeciona
      Wrzeciona View All
      • Wrzeciona
    • Product Image Magazyny narzędzi
      Magazyny narzędzi
      Magazyny narzędzi View All
      • Magazyny narzędzi
    • Product Image 4. | 5. oś
      4. | 5. oś
      4. | 5. oś View All
      • 4. | 5. oś
    • Product Image Głowice i narzędzia napędzane
      Głowice i narzędzia napędzane
      Głowice i narzędzia napędzane View All
      • Głowice i narzędzia napędzane
    • Product Image Pomiary sondą
      Pomiary sondą
      Pomiary sondą View All
      • Pomiary sondą
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas Zarządzanie wiórami i chłodziwem
      Zarządzanie wiórami i chłodziwem
      Zarządzanie wiórami i chłodziwem View All
      • Zarządzanie wiórami i chłodziwem
    • Sterownik Haas Sterownik Haas
      Sterownik Haas
      Sterownik Haas View All
      • Sterownik Haas
    • Product Image Opcje produktu
      Opcje produktu
      Opcje produktu View All
      • Opcje produktu
    • Product Image Narzędzia i mocowanie
      Narzędzia i mocowanie
      Narzędzia i mocowanie View All
      • Narzędzia i mocowanie
    • Product Image Uchwyt roboczy
      Uchwyt roboczy
      Uchwyt roboczy View All
      • Uchwyt roboczy
    • Product Image Rozwiązania 5-osiowe
      Rozwiązania 5-osiowe
      Rozwiązania 5-osiowe View All
      • Rozwiązania 5-osiowe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatyka
      Automatyka
      Automatyka View All
      • Automatyka
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
      NARZĘDZIA ZAKUPOWE
      • Zbuduj i Wyceń maszynę Haas
      • Cennik
      • Dostępne produkty
      • Finansowanie CNCA
      CZY CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?

      W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Główne menu
      Odkryj różnicę kreowaną przez Haas
    • Dlaczego właśnie Haas
    • MyHaas
    • Społeczność edukacyjna
    • Przemysł 4.0
    • Certyfikat Haas
    • Referencje klientów
  • Serwis Główne menu
      Witamy w Haas Service.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
    • Oprzyrządowanie Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Aktualne gorące oferty
      Aktualne gorące oferty Shop All
      • Oprawki narzędziowe do frezarek
      • Oprzyrządowanie frezarek
      • Pomiary i przeglądy
      • Systemy wytaczania
      • Uchwyt roboczy frezarki
      • Zestawy frezów czołowych
      • Oprawki narzędziowe do tokarek
      • Oprzyrządowanie tokarskie
      • Uchwyt roboczy do tokarki
      • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER
      • Wykonywanie otworów
      • Gwintowanie
      • Przeciąganie
      • Magazyn narzędzi
      • Odzież i akcesoria
    • Wyprzedaż
      Wyprzedaż Shop All
    • Pomiary i przeglądy
      Pomiary i przeglądy Shop All
      • Zestawy inspekcyjne
      • Zestawy sondy i akcesoria
      • Wykrywacze krawędzi i środka
      • Porównawcze sprawdziany pomiarowe
      • Sprawdziany wysokości
      • Suwmiarki
      • Sprawdziany wtykowe i pierścieniowe
      • Bloki sprawdzianów i akcesoria
      • Sprawdziany szpilkowe i akcesoria
      • Wskaźniki głębokości
      • Zegarowe wskaźniki testowe
      • Średnicówki
      • Akcesoria do wskaźników
      • Pryzmy pomiarowe
      • Bloki konfiguracyjne
      • Pomiar głębokości
      • Mikrometry
      • Akcesoria do pomiarów mikrometrycznych
      • Zestawy mikrometrów
      • Zestawy średnicówek
      • Zestawy startowe
      • Zestawy wskaźników
      • Zestawy suwmiarek
      • Stanowisko kontroli oprawek narzędziowych
      • Nastawiacze wysokości
      • Coordinate Measuring Machines
    • Koboty i akcesoria
      Koboty i akcesoria Shop All
      • Zestawy kobotów
      • Zestawy kobotów
      • Bariery ochronne
      • Chwytaki
      • Akcesoria do komórek robotycznych
    • Obsługa warsztatów produkcyjnych
      Obsługa warsztatów produkcyjnych Shop All
      • Sprężarki powietrza
      • Maszyny do znakowania laserowego
      • Akcesoria do piły taśmowej
      • Tarcze szlifierskie
    • Oprawki narzędziowe do frezarek
      Oprawki narzędziowe do frezarek Shop All
      • Uchwyty do frezowania końcowego
      • Uchwyty frezów czołowych
      • Oprawki z pasowaniem skurczowym
      • Uchwyty na tuleje zaciskowe ER
      • Uchwyty do frezów i tuleje zaciskowe
      • Uchwyty wiertarskie
      • Śruby dwustronne
      • Zestawy oprawek narzędziowych i uchwytów narzędziowych do stołów obrotowych
      • Hydrauliczne uchwyty i tuleje zaciskowe do frezowania
      • Przyłącza i klucze do oprawek narzędziowych
    • Oprzyrządowanie frezarek
      Oprzyrządowanie frezarek Shop All
      • Korpusy frezów czołowych
      • Wkładki do frezowania
      • Frezy walcowo-czołowe
      • Frezy i wkładki do fazowania
      • Korpusy indeksowalnych frezów końcowych
      • Kulowe frezy końcowe
      • Frezy końcowe do fazowania
      • Frezy końcowe do obróbki zgrubnej
      • Indeksowalne kulowe frezy końcowe i wkładki
      • Zestawy frezów czołowych
      • Zestawy do frezowania z fazowaniem
      • Zestawy indeksowanych frezów końcowych
      • Frezy na jaskółczy ogon
      • Frezy na jaskółczy ogon z indeksowaniem
      • Frezy końcowe do grawerowania
      • Zadziory
      • Frezy do rowków klinowych
      • Frezy końcowe do naroży
      • Bity do rutera CNC do drewna
    • Systemy wytaczania
      Systemy wytaczania Shop All
      • Głowice i kasety wytaczarskie
      • Uchwyty i przedłużki do wytaczadeł
    • Uchwyt roboczy frezarki
      Uchwyt roboczy frezarki Shop All
      • Imadła z nieruchomą szczęką
      • Imadła samocentrujące
      • Płyty pośredniczące
      • Szczęki imadła
      • Podstawy i mocowania imadła
      • Vise Kits
      • Podkładki równoległe do szczęk imadeł
      • Zestawy imadeł do stołów obrotowych
      • Zaciski mocujące
      • Zestawy automatycznych uchwytów roboczych
      • Imadło do produkcji narzędzi
      • Mierniki siły zacisku
      • Uchwyty tulei zaciskowej
      • Płyty kątowe
    • Oprawki narzędziowe do tokarek
      Oprawki narzędziowe do tokarek Shop All
      • Statyczne uchwyty tokarskie TL i CL
      • Statyczne uchwyty tokarskie BOT
      • Statyczne uchwyty tokarskie BMT
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Tuleje redukcyjne/tuleje uchwytu tokarskiego
      • Statyczne uchwyty tokarskie VDI
    • Oprzyrządowanie tokarskie
      Oprzyrządowanie tokarskie Shop All
      • Przecinak
      • Zestaw narzędzi do odcinania
      • Wkładki do toczenia
      • Narzędzia do obróbki rowków i przecinania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania średnicy wewnętrznej (ID)
      • Wkładki gwintowe
      • Narzędzia do gwintowania
      • Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
      • Średnica zewnętrzna (OD) – narzędzia tokarskie
      • Wkładki cermetowe do toczenia
      • Wkładki do toczenia CBN
      • Wkładki do rowków wciętych i gwintowania Haas
      • Oprawki narzędziowe do rowków wciętych i gwintowania Haas
      • Micro Turning Tools
    • Uchwyt roboczy do tokarki
      Uchwyt roboczy do tokarki Shop All
      • Kły obrotowe
      • Tuleje redukcyjne / linery prowadzące wrzeciona
      • Tuleje zaciskowe do szybkiej zmiany
      • Uchwyt na tulejki zaciskowe QuickChange
      • Tuleje zaciskowe 5C
      • Zestawy tulei zaciskowych 5C
      • Pierścienie do wytaczania do tokarek
      • Szczęki tokarki
      • Podciągacze prętów
    • Zestawy pakietów
      Zestawy pakietów Shop All
      • Zestawy wentylatorów do usuwania wiórów
      • Zestawy narzędzi tnących
      • Zestawy indeksowanych frezów końcowych
      • Zestaw narzędzi do odcinania
      • Zestawy do wiercenia z gwintowaniem
      • Zestawy do wiercenia z indeksowaniem
      • Zestawy frezów czołowych
      • Zestawy do frezowania z fazowaniem
      • Zestawy oprawek narzędziowych i uchwytów narzędziowych do stołów obrotowych
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Zestawy startowe tokarki
      • Zestawy uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł do stołów obrotowych
      • Vise Kits
      • Zestawy uchwytów 3 szczękowych do frezarek
      • Zestawy bloków montażowych
      • Zestawy tulei redukcyjnych
      • Zestawy automatycznych uchwytów roboczych
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Zestawy narzędzi pomiarowych i kontrolnych
      • Zestawy mikrometrów
      • Zestawy startowe
      • Zestawy średnicówek
      • Zestawy wskaźników
      • Zestawy suwmiarek
    • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER
      Tuleje zaciskowe i uchwyty ER Shop All
      • Tuleje zaciskowe ER z prostym otworem
      • Uszczelniane tuleje zaciskowe ER
      • Tuleje gwintowane ER
      • Zestawy i akcesoria tulei zaciskowych ER
      • Uchwyty na tuleje zaciskowe ER
      • Uchwyty tulei zaciskowych ER z prostym trzonkiem
      • Uchwyty wiertarskie bez klucza z prostym chwytem
    • Wykonywanie otworów
      Wykonywanie otworów Shop All
      • Wiertła węglikowe
      • Korpusy wierteł z indeksowaniem
      • Wkładki wiertarskie z indeksowaniem
      • Modułowe korpusy wierteł
      • Modułowe głowice wierteł
      • Wiertła kobaltowe, zestawy
      • Wiertła do nakiełków
      • Rozwiertaki
      • Zestawy do wiercenia z indeksowaniem
      • Wiertła precyzyjne
      • Korpusy wierteł łopatkowych
      • Wkładki wierteł łopatkowych
      • Nawiertaki
    • Gwintowanie
      Gwintowanie Shop All
      • Gwintowniki
      • Wkładki gwintowe
      • Narzędzia do gwintowania
      • Frezy do gwintów
      • Gwintowniki do rur
      • Zestawy do wiercenia z gwintowaniem
    • Przeciąganie
      Przeciąganie Shop All
      • Narzędzia do przeciągania
      • Wkładki do przeciągania
    • Prostopadłościenne
      Prostopadłościenne Shop All
      • Prostopadłościenne
      • Zestawy bloków montażowych
    • Ręczne uchwyty do frezowania
      Ręczne uchwyty do frezowania Shop All
      • Uchwyty do aparatu podziałowego 5C
      • Uchwyty 3-szczękowe i mocowania do frezarek
    • Narzędzia do gratowania i materiały ścierne
      Narzędzia do gratowania i materiały ścierne Shop All
      • Nakładki ścierne
      • Narzędzia do gratowania
      • Ściernice do gratowania
      • Papier i rolki ścierne
    • Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
      Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Shop All
      • Maszyny do wstępnego nastawiania narzędzi
      • Maszyny do oprawek narzędziowych z pasowaniem skurczowym
    • Magazyn narzędzi
      Magazyn narzędzi Shop All
      • Wózki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    • Konserwacja maszyny
      Konserwacja maszyny Shop All
      • Pręty testowe wrzeciona
      • Poziomice
      • Refraktometry
      • Dodatki i materiały eksploatacyjne do maszyn
      • Machine Accessories
    • Oprzyrządowanie do obróbki
      Oprzyrządowanie do obróbki Shop All
      • Środki do czyszczenia wrzeciona i stożka oprawki narzędziowej
      • Podnośnik warsztatowy Haas
      • Mocowania oprawek narzędziowych
      • Wentylatory do usuwania wiórów
      • Dead Blow Hammers
      • Młotki i pobijaki
      • Anti-Fatigue Mats
      • Części zamienne
      • Layout Tools
      • Klucze
      • Ręczne narzędzia tnące
      • Stołki warsztatowe
      • Magnesy podnoszące
      • Safety Apparel
      • Ostrzałki do narzędzi tnących
    • Odzież i akcesoria
      Odzież i akcesoria Shop All
      • Akcesoria
      • Odzież
    • HAAS TOOLING – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      NAJPOPULARNIEJSZE NAJPOPULARNIEJSZE
      OPRZYRZĄDOWANIE – PROMOCJE OPRZYRZĄDOWANIE – PROMOCJE
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Często zadawane pytania Często zadawane pytania
      ZESTAWY STWORZONE DLA CIEBIE ZESTAWY STWORZONE DLA CIEBIE
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
Znajdź swojego dystrybutora
  1. Wybierz język
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. Frezarki pionowe
  2. Wysokoobrotowe centra wiertarskie
  3. Centrum wiertarskie DC-3/40

Centrum wiertarskie DC-3/40

    TYLKO W WALUCIE CNY
Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 2000 x 500 x 300 mm, stożek 40

DC-3/40 to bramowa maszyna wiercąco-gwintująca z zakresem ruchu w osi X wynoszącym 78,7" (2000 mm), umożliwiająca obróbkę długich, wąskich części oraz produkcję o dużej intensywności. Bramowa głowica wrzeciona maszyny porusza się w osiach X i Z, a stół porusza się w osi Y i jest podpierany na całej długości, aby umożliwić pracę z większymi obciążeniami.

Maszyna jest oferowana z wrzecionem ze stożkiem 40, o prędkości 10 000 obr./min i z szybkim magazynem narzędzi na głowicy, który minimalizuje czas przezbrojenia i pozwala skrócić czas cyklu. Z opcjonalnym wrzecionem o prędkości 12 000 obr./min lub 15 000 obr./min można jeszcze bardziej przyspieszyć produkcję.

DC-3/40 idealnie spełnia potrzeby branży budowlanej, samochodowej i lotniczej. Umożliwia obróbkę części o długości ponad 6.5 ft (2 m) i szerokości 1.6 ft (0,5 m), o różnych kształtach i profilach, takich jak długie wytłoczki, kanały stalowe, kątowniki i rury.

  • Zakres ruchu w osi X 78,7" (2000 mm) do obróbki długich części oraz intensywnej produkcji
  • Wrzeciono ze stożkiem 40, 10 000 obr./min (dostępne warianty 12 000 obr./min i 15 000 obr./min)
  • Szybka głowica z magazynem na 20 narzędzi
  • Wylot wiórów z tyłu z funkcją spłukiwania wiórów z przodu

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE

Dostępne w przedsprzedaży, przewidywana dostawa w 3. kw. 2025 r.

WYSOKOOBROTOWE CENTRA WIERTARSKIE HAAS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • informacje o maszynie
    • Dane techniczne
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Informacje o serii

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Prędkość | Precyzja | Wszechstronność 

    Centra wiertarskie Haas serii DC to uniwersalne pionowe centra obróbcze, które łączą szybkość działania i kompaktowe rozmiary. Znajdują zastosowanie w precyzyjnej produkcji części 2D i 3D, a także w produkcji komponentów dla branży komunikacyjnej, lotniczej, medycznej i motoryzacyjnej. Można używać jednej maszyny do wysoce zróżnicowanej produkcji z krótkim czasem realizacji, albo kilku maszyn równocześnie w produkcji wysokoskalowej.

    30 / 40

    STOŻEK

    3 / 4 / 5

    OŚ

    10 000-20 000

    RPM

    20 - 21

    POJEMNOŚĆ NARZĘDZIA

    TRADYCYJNY FORMAT,  SPRAWDZONA JAKOŚĆ HAAS

    ✓  Szybka głowica z magazynem narzędzi


    ✓  Tylny wyrzutnik wiórów i spłukiwanie chłodziwem


    ✓  Gotowość do automatyzacji – kobot 

     

    ✓  Przyjazny dla użytkownika system sterowania Haas

     

    ✓  Wrzeciona o dużej wydajności

     

    ✓  Łatwa integracja 4. i 5. osi

     

    WYŚWIETL SZCZEGÓŁY

      WYSOKOOBROTOWE CENTRA WIERCĄCO-GWINTUJĄCE – STOŻEK 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 330 mm , stożek 30

          TYLKO W WALUCIE CNY
       
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 1000 x 500 x 330 mm, stożek 30

          TYLKO W WALUCIE CNY
       
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

      WYSOKOOBROTOWE CENTRA WIERCĄCO-GWINTUJĄCE – STOŻEK 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 300 mm, stożek 40

          TYLKO W WALUCIE CNY
       
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 1000 x 500 x 500 mm, stożek 40

          TYLKO W WALUCIE CNY
       
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

      CENTRA WIERTARSKIE DO DŁUGICH CZĘŚCI – STOŻEK 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 2000 x 500 x 300 mm, stożek 40

          TYLKO W WALUCIE CNY
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 2500 x 500 x 300 mm, stożek 40

          TYLKO W WALUCIE CNY
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

      GŁOWICA Z MAGAZYNEM NARZĘDZI

      Głowice z ultraszybkim magazynem narzędzi w maszynach z serii DC umożliwiają skrócenie czasu wymiany narzędzia do 1,25 sekundy oraz czasu przezbrojenia do 2,25 sekundy, minimalizując czas pomiędzy cięciami i skracając czasy cyklu. Magazyn narzędzi ze stożkiem 30 mieści 21 narzędzi, a magazyn narzędzi ze stożkiem 40 mieści 20 narzędzi. Oba modele są wyposażone w wydajny serwonapęd zapewniający szybką i niezawodną pracę.

       

      WRZECIONA O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

      Wszystkie maszyny z serii DC są wyposażone w wydajne wstępnie nasmarowane wrzeciono zasilane przez niezawodne systemy napędu bezpośredniego Haas. Kaseta wrzeciona jest chłodzona płynem, aby zwiększyć stabilność cieplną. System napędu bezpośredniego Haas charakteryzuje się lepszą dynamiką przyspieszania i zwalniania, co umożliwia skrócenie czasu przezbrojenia i umożliwia gwintowanie na sztywno z dużą prędkością  – co przekłada się na skrócenie czasu cyklu.

      STOŻEK 30: 10 000 obr./min | 15 000 obr./min | 20 000 obr./min
      STOŻEK 40: 12 000 obr./min | 15 000 obr./min

      SYSTEM STEROWANIA HAAS

      Obrabiarki Haas serii DC są wyposażone w ten sam wydajny i łatwy w obsłudze system sterowania, który można znaleźć na każdym innym modelu naszych maszyn. System sterowania Haas zarówno w warstwie sprzętowej, jak i programowej został zaprojektowany i zbudowany specjalnie z myślą o zastosowaniu w maszynach Haas. Jest standardowym wyposażeniem każdej maszyny, którą sprzedajemy, i jest taki sam dla całej linii produktów. System sterowania Haas jest szybki, inteligentny i wydajny. Został wyposażony w prosty interfejs użytkownika oraz spójne i intuicyjne sterowanie, które ułatwia naukę i obsługę. Na całym świecie pracuje już ponad 300 000 egzemplarzy systemu sterowania Haas, więc jest to już uznany standard branżowy.

      Wyposażenie standardowe:

      ■ Interfejs ekranu dotykowego
      ■ Dedykowana klawiatura
      ■
      Funkcje sterowane jednym przyciskiem
      ■ Wielofunkcyjny zdalny regulator
      ■ Kolorowy wyświetlacz LCD
      ■ Interfejs Ethernet
      ■Port USB
      ■ Odtwarzacz multimediów M130

      ■ Zaawansowane zarządzanie narzędziami
      ■ Pamięć programowa 1 GB
      ■ Wykrywanie awarii zasilania
      ■ Monitorowanie mobilne HaasConnect
      ■ Łączność WiFi
      ■ Tryb Safe Run
      ■ Ochrona przeciwprzepięciowa
      ■ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop

      SPŁUKIWANIE CHŁODZIWEM I ODPROWADZANIE WIÓRÓW Z TYŁU MASZYNY

      Stromo nachylone osłony prowadnic i ustawione pod kątem wewnętrzne blaszane ściany kierują wióry do bocznych korytek, a wydajne przednie dysze spłukują je do wyrzutnika z tyłu maszyny.

      Dzięki zastosowaniu tylnego wyrzutnika wiórów maszyny można ustawiać obok siebie, co pozwala lepiej zagospodarować dostępną powierzchnię w warsztacie. Systemy automatyki są łatwo dostępne w bocznej części maszyny.

      MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYZACJI

      Przenieś produktywność swojej maszyny serii DC na wyższy poziom, dodając jeden z naszych w pełni zintegrowanych systemów automatyki – m.in. system cobota Haas HC10. Systemy te łączą się bezpośrednio z maszyną i są płynnie obsługiwane za pomocą systemu sterowania Haas, umożliwiając szybką i łatwą obróbkę bez nadzoru. 

      ZOBACZ COBOTY

      ŁATWA INTEGRACJA STOŁU OBROTOWEGO

      Stoły obrotowe Haas są standardem branżowym od ponad 40 lat. Wszystkie urządzenia tego typu oferowane przez naszą firmę umożliwiają płynną integrację z maszynami Haas. Wystarczy dodać do obrabiarki serii DC opcjonalny napęd 4. i 5. osi, aby łatwo podłączyć jedno- lub dwuosiowy stół obrotowy Haas i od razu przejść do działania. 

      HA5CS
      Rozmiar tulei zaciskowej 5C
      Maksymalna prędkość 725°/s
      Maksymalny moment obrotowy 20 ft-lb

      ZOBACZ APARATY PODZIAŁOWE

      HRT160SS
      Rozmiar płyty 160 mm
      Maksymalna prędkość 500°/s
      Maksymalny moment obrotowy 110 ft-lb

      ZOBACZ STOŁY OBROTOWE

      HRT160
      Rozmiar płyty 160 mm
      Maksymalna prędkość 104°/s
      Maksymalny moment obrotowy 112 ft-lb

      ZOBACZ 5-OSIOWE STOŁY OBROTOWE
      Wyposażenie standardowe

      Wrzeciona

      • Wrzeciono stożek 40, 10 000 obr./min, seria DC

      Magazyny narzędzi

      • Głowica z magazynem 20 narzędzi

      Zarządzanie wiórami i chłodziwem

      • Okienny nadmuch powietrza
      • Przystosowane do chłodzenia przez wrzeciono
      • Wielostopniowa pompa chłodziwa

      Sterownik Haas

      • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
      • Interfejs Ethernet
      • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
      • Ochrona przeciwprzepięciowa
      • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
      • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
      • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
      • HaasConnect: Zdalny monitoring
      • Bezpieczny przebieg
      • HaasDrop
      • Gwintowanie na sztywno
      • Standardowa pamięć programowa 1 GB

      Opcje produktu

      • Pakiet Wygoda
      • Stojak do ładowania telefonu

      Gwarancja

      • Roczna gwarancja standardowa
      • 6-miesięczna gwarancja standardowa
      Dostępne opcje

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Opcje automatyzacji
      DOKUMENTY TECHNICZNE
      • Model 3D (ZIP)
      • Instrukcja montażu (już wkrótce)
      • Schemat
      • Wykres momentu obrotowego
      • Instrukcja obsługi
      POWIĄZANE PRODUKTY

      MNIEJSZA WERSJA

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 330 mm , stożek 30

      • 30 Stożek
      • 3 Oś
      • 10k RPM
      • 21 Pojemność narzędzia
          TYLKO W WALUCIE CNY
       
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

      ODMIENNE PODEJŚCIE

      Haas DT-2

      DT-2

      Urządzenie CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Stożek
      • 3 Oś
      • 10k RPM
      • 20+1 Pojemność narzędzia
          TYLKO W WALUCIE CNY
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

      KOMPAKTOWY STOŻEK 40

      Haas Super Mini Mill

      Super Mini Mill

      Superszybka frezarka pionowa Mini Mill o zakresach ruchu 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Stożek
      • 3 Oś
      • 10k RPM
      • 10 Pojemność narzędzia
          TYLKO W WALUCIE CNY
      Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
      Zakresy ruchu S.A.E METRIC
      Oś X 78.70 in 2000 mm
      Oś Y 19.70 in 500 mm
      Oś Z 11.80 in 300 mm
      Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 17.7 in 450 mm
      Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
      Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
      Maks. moment obrotowy 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Stożek CT40 CT40
      Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
      Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
      Stół S.A.E METRIC
      Długość 82.7 in 2100 mm
      Szerokość 19.7 in 500 mm
      Szerokość rowków teowych 0.630 in 16 mm
      Odległość od środka rowków teowych 3.94 in 100 mm
      Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 5
      Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Maks. cięcie 1200 ipm 30.5 m/min
      Szybkość dobiegów na X 1890 ipm 48.0 m/min
      Szybkość dobiegów na Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Szybkość dobiegów na Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Maks. napór X 2054 lbf 9137 N
      Maks. napór Y 2054 lbf 9137 N
      Maks. napór Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Typ Turret Turret
      Pojemność 20 20
      Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo) 4.3 in 110 mm
      Maks. średnica narzędzia (puste sąsiednie gniazdo) 6.3 in 160 mm
      Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 8 in 200 mm
      Maks. masa narzędzia 11.0 lb 5.0 kg
      Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.50 s 1.50 s
      Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.50 s 2.50 s
      Ogólne dane S.A.E METRIC
      Pojemność chłodziwa 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
      Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
      Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Prędkość wrzeciona 10000 rpm 10000 rpm
      Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
      Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
      Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

      Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

      UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

      † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

       

      ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
      HA5C2 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HA5C2-T DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HA5C3 DC-3/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
      HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
      HA5C DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HA5C-T DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HA5C4 DC-3/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
      HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
      HA5CS DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      T5C DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT100 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT160 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT160SP DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT160SS DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT210 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT210HS DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT210HT DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT210SP DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRT210SS DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRTA5 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HRTA6 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      TH240 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      TRT70 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      HA2TS DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      T5C2 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      T5C3 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
      T5C4 DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

      Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

      Zbuduj i wyceń

      Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

      Zaczynamy

      Potrzebujesz więcej informacji?

      Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Uwagi
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Cena dostawy Haas

      Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.

      BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI WSKAZÓWKAMI I TECHNOLOGIĄ HAAS...

      Zapisz się już dziś!   

      HAAS TOOLING AKCEPTUJE:

      • Serwis i wsparcie
      • Właściciele
      • Zgłoszenie serwisowe
      • Instrukcje obsługi
      • Części Haas
      • Zgłoszenie naprawy stołu obrotowego
      • Wskazówki dotyczące instalacji
      • Narzędzia zakupowe
      • Zbuduj & Wyceń nową maszynę Haas
      • Dostępne produkty
      • Cennik Haas
      • Finansowanie CNCA
      • O firmie Haas
      • Oświadczenie DNSH
      • Zgodność z przepisami eksportowymi
      • Oferty pracy
      • Certyfikaty i bezpieczeństwo
      • Skontaktuj się z nami
      • Historia
      • Regulamin
      • Regulamin dotyczący firmy Haas Tooling
      • Poufność
      • Gwarancja
      • Społeczność Haas
      • Program Certyfikacji Haas
      • Haas Motorsports
      • Fundacja Gene'a Haas
      • Społeczność Edukacji Technicznej Haas
      • Wydarzenia
      • Dołącz do rozmowy
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc — maszyny CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255