MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • Haas 수직 밀 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • Product Image 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • Haas 선반 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • Haas 수평 밀 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • Haas 드릴 센터 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • Haas 공장 장비 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
      • 레이저 절삭 기계
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-3

  1. 수직 밀
  2. 드릴/탭/밀 시리즈
  3. DM-3

DM-3

시작 가격: US$81,995 CNY 전용
 
Not Currently Available In Your Region
이동거리 914 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

  • DM-2보다 더 긴 X축 이동거리 및 테이블
  • 강력한 40 테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 컴팩트한 바닥면적을 가진 고생산성 기계

DM-3은 DM-2와 구성 및 규격이 동일하지만 DM-2의 컴팩트한 사이즈를 유지하면서 8"(203mm) 더 긴 X축 이동거리와 더 긴 테이블을 제공합니다. X 이동거리가 길수록 여러 고정장치, 긴 공작물, 긴 압출물을 쉽게 수용할 수 있으며, 공장에서 검증된 40-테이퍼 인라인 스핀들은 10,000rpm을 제공하고 고속 동기 태핑을 가능하게 합니다. 이 기계의18+1 공구 교환장치, 높은 가속률, 빠른 급속, 인상적인 짧은 공구 교환 시간이 DM-3를 매력적인 고생산성 머시닝 센터로 만듭니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

14 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 18+1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기

2025년 2분기 배송 예정 제품을 주문하실 수 있습니다.

기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

Loading
×

지금 바로 견적을 받아 보십시오.

아래에 정보를 입력하시면 즉시 견적을 받으실 수 있습니다. 향후 이 단계를 건너뛰시려면 아래에 암호를 입력하여 무료 MyHaas 계정을 생성하십시오.

이미 계정을 가지고 있습니까? 로그인

< 복귀

Contact Information

+ 주소 추가

암호를 입력하여 MyHaas 계정을 만드십시오!(선택 사항)

견적을 공유하시겠습니까?(선택 사항)


+ 다른 항목

가용한 선택품

기술 문서

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 10,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 18+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 편의 패키지
  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 10,000rpm인라인 그리스 충진 스핀들
  • 12,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들

4 | 5축

  • 4축 드라이브와 배선
  • 5축 드라이브와 배선

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • PulseJet 시스템
  • 자동 에어 건
  • 절삭유 최소량
  • 공작물 구멍 분사장치
  • 하스 칩 리프트
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC, 300psi(21bar)
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비, 타사
  • 공구통과 공기 분사장치
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저
  • 칩 오거, 측면 배출 기능
  • 칩 오거, 전면 배출 기능

Haas Control

  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 8가지 예비 M 기능
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 두 번째 원점 위치
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 자동 팔레트 교환장치를 수용하도록 지원
  • 고속 가공
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 타사 로터리 준비품
  • 표준 저전압 변압기
  • 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • 프로그래밍형 에어
  • 프로그래밍형 에어, 이중 바이스
  • WiFi 카메라
  • 24V 작업 테이블 조명
  • 자동 창

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

배송

  • 수출용 포장
  • 리프트 키트

보증

  • 1년 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • Haas 10kg 코봇 패키지
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 7kg 로봇 패키지
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 자동화 옵션 및 구성 차트
  • 자동 공작물 고정 및 구성 차트

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

관련 제품

터렛 스타일 기계

Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

이동거리 1000 x 500 x 500 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 20 공구 용량
시작 US$89,995 CNY 전용
US$69,995
더 알아보기 제작 및 가격

더 작은 스핀들 테이퍼

Haas DT-3

DT-3

이동거리 914 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

  • 30 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 20+1 공구 용량
시작 US$71,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

툴룸 대안

Haas TM-2P

TM-2P

1,016 x 406 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 6k RPM
  • 10 공구 용량
시작 US$53,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 10,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 18+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 편의 패키지
  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 10,000rpm인라인 그리스 충진 스핀들
  • 12,000rpm스핀들
  • 15,000rpm스핀들

4 | 5축

  • 4축 드라이브와 배선
  • 5축 드라이브와 배선

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
  • PulseJet 시스템
  • 자동 에어 건
  • 절삭유 최소량
  • 공작물 구멍 분사장치
  • 하스 칩 리프트
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 칩 트레이 필터 키트
  • TSC, 300psi(21bar)
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비, 타사
  • 공구통과 공기 분사장치
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저
  • 칩 오거, 측면 배출 기능
  • 칩 오거, 전면 배출 기능

Haas Control

  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 8가지 예비 M 기능
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 두 번째 원점 위치
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 자동 팔레트 교환장치를 수용하도록 지원
  • 고속 가공
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 타사 로터리 준비품
  • 표준 저전압 변압기
  • 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • 프로그래밍형 에어
  • 프로그래밍형 에어, 이중 바이스
  • WiFi 카메라
  • 24V 작업 테이블 조명
  • 자동 창

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

배송

  • 수출용 포장
  • 리프트 키트

보증

  • 1년 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • Haas 10kg 코봇 패키지
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 7kg 로봇 패키지

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

이동거리 S.A.E METRIC
X축 36.00 in 914 mm
Y축 16.00 in 406 mm
Z축 15.50 in 394 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 20.0 in 508 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.5 in 114 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
최대 토크 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Air Cooled Air Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 38.0 in 965 mm
폭 15.0 in 381 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
표준 T-슬롯 수 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 1200 ipm 30.5 m/min
X에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
Y에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
Z에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Y 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 18+1 18+1
최대 공구 직경(전체) 2.5 in 64 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 7 in 178 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 1.75 s 1.75 s
칩 간(평균) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
최대 태핑 속도 5000 rpm 5000 rpm
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
수출용 팔레트 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
무게 5860 lb 5860 lb

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 WARNING
HA2TS DM-3 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C DM-3 포지티브 핏
HA5C-T DM-3 포지티브 핏
HA5C2 DM-3 포지티브 핏
HA5C2-T DM-3 포지티브 핏
HA5C3 DM-3 포지티브 핏
HA5C3-T DM-3 포지티브 핏
HA5C4 DM-3 포지티브 핏
HA5C4-T DM-3 포지티브 핏
HA5CS DM-3 포지티브 핏
HRC160 DM-3 포지티브 핏
HRC210 DM-3 포지티브 핏
HRT100 DM-3 포지티브 핏
HRT160 DM-3 포지티브 핏
HRT160-2 DM-3 포지티브 핏
HRT160SP DM-3 포지티브 핏
HRT160SS DM-3 포지티브 핏
HRT210 DM-3 포지티브 핏
HRT210-2 DM-3 포지티브 핏
HRT210HT DM-3 포지티브 핏
HRT210SP DM-3 포지티브 핏
HRT210SS DM-3 포지티브 핏
HRTA5 DM-3 포지티브 핏
HRTA6 DM-3 포지티브 핏
LT260 DM-3 포지티브 핏
T5C DM-3 포지티브 핏
TH240 DM-3 포지티브 핏
TRT100 DM-3 포지티브 핏
TRT70 DM-3 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255