MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

HRT160

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

HRT160

    CNY限定
160mm 回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 概要
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表
  • ギャラリー
  • 詳細を入手
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ
標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

中型・大型の部品や固定具を固定するなら、Tスロット回転テーブルのHRTシリーズが最適です。酷使に耐える頑丈なテーブルで、縦向きにも横向きにも取付け可能で、さらに使いやすくなっています。チャックと固定具は、6つの精密Tスロットを使って簡単にボルトで取り付けることができ、大きな貫通穴がバー送りや特殊な固定場所に対応します。

注記: 第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、NGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降がインストールされたHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.32以降で、2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。    

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 米国製

 

ビデオ
Recently Updated

HRT160の概要


Haas HRT160は、Haas機械の小型から中型の第4軸加工に最適なプラグアンドプレイのオプションです。標準の160mm Tスロットプラッタ 最大速度130度/秒 精度は±15秒角

関連製品

2つの回転スピンドル

Product Image

HRT160-2

デュアルプラッタ160mm回転テーブル

  • 2 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

コンパクト設計

Product Image

HRT160SP

ラップアラウンドモーター付き160mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

最速インデックス

Product Image

HRT160SS

160mm超高速回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 500 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

すべての新しいHaasロータリーテーブルは、新しいHaas機械と最新モデルのHaas機械とスムーズに統合できるように設計されています。最高の性能を得るために、最新世代のサーボモーターで構成されています。場合によっては、HAASロータリーテーブルの新製品は、旧型のHaas機械で利用できるように、前世代のサーボモーターで構成することができますが、 追加費用がかかることがあります。詳細については、お近くのHFOにご連絡の上、互換性を確認してください。

互換性を確認する
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 6.30 in 160 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 90 lb 40.8 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 45 lb 20.4 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 5.000 in 127.00 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
ギア比 63:1 63:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 4.7 in 119 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 140 lb 64.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT160 DM-1 ぴったり適合する
HRT160 DM-2 ぴったり適合する
HRT160 DT-1 ぴったり適合する
HRT160 DT-2 ぴったり適合する
HRT160 EC-1600 ぴったり適合する
HRT160 EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT160 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 MINIMILL ぴったり適合する
HRT160 MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT160 SMINIMILL ぴったり適合する
HRT160 SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT160 TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 TM-3 ぴったり適合する
HRT160 TM-3P ぴったり適合する
HRT160 VF-1 ぴったり適合する
HRT160 VF-10/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-10/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-11/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-11/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-12/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-12/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 VF-2 ぴったり適合する
HRT160 VF-2SS ぴったり適合する
HRT160 VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT160 VF-2YT ぴったり適合する
HRT160 VF-3 ぴったり適合する
HRT160 VF-3SS ぴったり適合する
HRT160 VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT160 VF-3YT ぴったり適合する
HRT160 VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-4 ぴったり適合する
HRT160 VF-4SS ぴったり適合する
HRT160 VF-5/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT160 VF-5/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT160 VF-5SS ぴったり適合する
HRT160 VF-6/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-6/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-6SS ぴったり適合する
HRT160 VF-7/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-7/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-8/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-8/50 ぴったり適合する
HRT160 VF-9/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-9/50 ぴったり適合する
HRT160 VM-2 ぴったり適合する
HRT160 VM-3 ぴったり適合する
HRT160 VM-6 ぴったり適合する
HRT160 DT-1-I ぴったり適合する
HRT160 DT-2-I ぴったり適合する
HRT160 VF-2-I ぴったり適合する
HRT160 VF-2-V ぴったり適合する
HRT160 VF-2-EU ぴったり適合する
HRT160 VF-2-SE ぴったり適合する
HRT160 VF-4-I ぴったり適合する
HRT160 VF-4-V ぴったり適合する
HRT160 VF-4-EU ぴったり適合する
HRT160 VF-4-SE ぴったり適合する
HRT160 VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT160 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT160 VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT160 VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT160 VF-3-V ぴったり適合する
HRT160 VF-3SS-V ぴったり適合する
HRT160 MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRT160 EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT160 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT160 VF-14/40 ぴったり適合する
HRT160 VF-14/50 ぴったり適合する
HRT160 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT160 VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT160 VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT160 VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT160 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT160 VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT160 VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT160 TM-0P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 TM-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 TM-1P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160 MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT160 VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT160 DC-1 ぴったり適合する
HRT160 DC-2 ぴったり適合する
HRT160 VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT160 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT160 VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT160 VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT160 DC-1/40 ぴったり適合する
HRT160 DC-2/40 ぴったり適合する
HRT160 DC-3/40 ぴったり適合する
HRT160 DC-4/40 ぴったり適合する
HRT160 DM-3 ぴったり適合する
HRT160 DT-3 ぴったり適合する
HRT160 VF-7SS ぴったり適合する
HRT160 VF-8SS ぴったり適合する
HRT160 VM-8 ぴったり適合する

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255