MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

T5C2

T5C2

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
傾斜2ヘッド5Cインデクサ

T5C2は2個の5Cコレット回転スピンドルを備えた2軸傾斜回転ユニットです。標準5Cコレットで部品をクランプするか、3爪チャックでスピンドルノーズにねじ切りしチャックします。このユニットには、コレットクロージング機能は標準装備されていません。オプションのコレットクローザーをお使いいただけます。

ご注意:フル第4軸と第5軸を操作するには、第4軸および第5軸駆動とNGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降を搭載したHaasミルが必要です。   

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • 複数の回転スピンドルで生産性をアップ
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 米国製
  • 2 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転シリーズのカタログ
ビデオ

傾斜インデクサ モデルガイド

____________________________________________________

どこから始めていいかわからない? このビデオモデルガイドを参考に、お客様のニーズにピッタリのモデルを見つけてください!

G47/G107で行うシリンダー刻印
お使いのHaasミルにG107をプラスすると、シリンダー型の部品にすぐに刻印することができます。高価なカムシステムで引き出す必要がありません!この3番目のビデオでは、刻印中の3パートシリーズの様子をご覧いただき、簡単な4ステップでシリンダー刻印のプログラミング方法をマークがご説明します。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を簡単に指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。1回書き込むだけでシンプルにプログラミングが完了し、そのプログラムを単一のMコードでエイリアスするだけで結構です。
5軸のコンパクトな機械を導入しましょう
小型部品を加工する場合や複数のセットアップがある場合は、このロータリーがお勧めです。超高速で正確なTRT100は、Haasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
お客様の声

NEXXT SPINE LLC

「2009年以降、当社は毎年30%成長しています」と、Nexxtの社長アンディ・エルズベリー氏は述べています。同社は年間約800のPEEK脊椎インプラントを製造していますが、最近の成長はチタン製3DプリントMatrixxインプラントであると同氏は付け加えています。「これが 30% を上回る成長の要因です」
 

業界: 医療
ロケーション: 米国インディアナ州ノーブルズビル
Haas機械の台数:

  ✔(2)5軸ミリング
用のT5C2チルティング2ヘッド5Cインデクサ付きVM-3成形機✔   5軸ミリング
用の T5Cチルティング5Cインデクサ付きDM-2ドリル/ミルセンター✔  4軸作業用のHA5Cインデクサ付きDT-1ドリル/タップセンター

 Haas機械による製造品: 複雑な医療用インプラントおよび器具

関連製品

1つの回転スピンドル

Haas T5C

T5C

傾斜5Cインデクサ

  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

3つの回転スピンドル

Haas T5C3

T5C3

傾斜3ヘッド5Cインデクサ

  • 3 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

4つの回転スピンドル

Haas T5C4

T5C4

傾斜4ヘッド5Cインデクサ

  • 4 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 25 ft-lb 最大トルク
  • 200 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ上の最大重量 5 lb 2.3 kg
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 60 °/sec 60 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
数 2 2
最大速度 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 25 ft-lbf 34 Nm
ノーズのねじ切り 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
最大ランアウト 0.0004 in 0.010 mm
バックラッシュ 50 arc-sec 50 arc-sec
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
ギア比 60:1 60:1
コレットサイズ 5C 5C
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ ± 120 ° ± 120 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 60 arc-sec ± 60 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
ウォームギア径 2.8 in 71 mm
General - A (tilt) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 47.0 in x 24.0 in x 19.0 in 119 cm x 61 cm x 48 cm
重量 470 lb 214.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
T5C2 EC-1600 ぴったり適合する
T5C2 EC-1600ZT ぴったり適合する
T5C2 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 MINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 MINIMILL2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 SMINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 SMINIMILL2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 TM-3 ぴったり適合する
T5C2 TM-3P ぴったり適合する
T5C2 VF-10/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-10/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-11/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-11/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-12/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-12/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-2 ぴったり適合する
T5C2 VF-2SS ぴったり適合する
T5C2 VF-2SSYT ぴったり適合する
T5C2 VF-2YT ぴったり適合する
T5C2 VF-3 ぴったり適合する
T5C2 VF-3SS ぴったり適合する
T5C2 VF-3SSYT ぴったり適合する
T5C2 VF-3YT ぴったり適合する
T5C2 VF-3YT/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-4 ぴったり適合する
T5C2 VF-4SS ぴったり適合する
T5C2 VF-5/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-5/40XT ぴったり適合する
T5C2 VF-5/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-5/50XT ぴったり適合する
T5C2 VF-5SS ぴったり適合する
T5C2 VF-6/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-6/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-6SS ぴったり適合する
T5C2 VF-7/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-7/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-8/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-8/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-9/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-9/50 ぴったり適合する
T5C2 VM-2 ぴったり適合する
T5C2 VM-3 ぴったり適合する
T5C2 VM-6 ぴったり適合する
T5C2 VF-2-I ぴったり適合する
T5C2 VF-2-V ぴったり適合する
T5C2 VF-2-EU ぴったり適合する
T5C2 VF-2-SE ぴったり適合する
T5C2 VF-4-I ぴったり適合する
T5C2 VF-4-V ぴったり適合する
T5C2 VF-4-EU ぴったり適合する
T5C2 VF-4-SE ぴったり適合する
T5C2 VF-4SS-V ぴったり適合する
T5C2 VF-2SS-V ぴったり適合する
T5C2 VF-6SS-V ぴったり適合する
T5C2 VF-5/40-I ぴったり適合する
T5C2 VF-3-V ぴったり適合する
T5C2 VF-3SS-V ぴったり適合する
T5C2 MINIMILL-UK 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 VF-2YT-EU ぴったり適合する
T5C2 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
T5C2 VF-14/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-14/50 ぴったり適合する
T5C2 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
T5C2 VF-4SS-UK ぴったり適合する
T5C2 VF-4SS-EU ぴったり適合する
T5C2 VF-2YT-V ぴったり適合する
T5C2 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
T5C2 VF-5SS-V ぴったり適合する
T5C2 VF-5/40-V ぴったり適合する
T5C2 MINIMILL-EDU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
T5C2 VF-2YT-I ぴったり適合する
T5C2 DC-2 ぴったり適合する
T5C2 VF-2SS-I ぴったり適合する
T5C2 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
T5C2 VF-4SS-I ぴったり適合する
T5C2 VF-5SS-I ぴったり適合する
T5C2 DC-2/40 ぴったり適合する
T5C2 DC-3/40 ぴったり適合する
T5C2 DC-4/40 ぴったり適合する
T5C2 VF-7SS ぴったり適合する
T5C2 VF-8SS ぴったり適合する
T5C2 VM-8 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255