MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • 车床 APL 自动装料器
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
      • 表面磨床,2550
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
10 - VF/VM - 40T - Spindle Motor

VF/VM 系列 - 服务手册


  • 1 - VF/VM - 简介
  • 2 - VF/VM - 规格
  • 3 - VF/VM - 安装
  • 4 - VF/VM - 伞状换刀装置
  • 5 - VF/VM - HSK - SMTC
  • 6 - VF/VM - 40T/50T - SMTC
  • 7 - VF/VM - 轴运动
  • 8 - VF/VM - HSK - 主轴
  • 9 - VF/VM - 40T - 主轴
  • 10 - VF/VM - 40T - 主轴电机
  • 11 - VF/VM - 40T - 变速箱
  • 12 - VF/VM - 50T - 主轴
  • 13 - VF/VM - 50T - 变速箱
  • 14 - VF/VM - 润滑系统
  • 15 - VF/VM - 电气控制器
  • 16 - VF/VM - 排屑和冷却液
  • 17 - VF/VM - 工件夹具
  • 18 - VF/VM - 维护
  • 19 - VF/VM - 自动门
  • 20 - VF/VM - 机床人和自动化
  • 21 - VF/VM - 护罩
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems

Go To :

机床对比
  • 10.1 40T 销式驱动电机 - 更换
  • 10.2 40T 主轴电机 - 故障排除
  • 10.3 40T 主轴电机 - 品牌标识
  • 10.4 40T 主轴电机 - HDF 要求

10.1 40T 销式驱动电机 - 更换

Recently Updated

40T - 销式驱动电机 - 更换 - VMC


AD0649

适用于 2016 年 8 月之后制造的机床

Introduction

新电机附带了非接触式编码器 (NCE)。如果您有一台较早的 NGC 机器,则可能有一个磁性编码器,并且需要先为 NCE 编码器订购新电缆,然后再进行任何维修操作。

此程序适用于以下套件:

  • 93-30-11973: SPNDL MTR 40T 12K INLINE PIN DRIVE
  • 93-30-11980B:SPNDL MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11995A :SPINDLE MTR 40T INLINE 15K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-12117: SPINDLE MTR 40T INLINE 12K PIN DRIVE NCE
  • 93-30-14460: SPNDL MTR 40T INLINE 18K PIN NCE VF SVC
  • 93-30-12078:SPNDL MTR 40T INLINE 12K PIN DRV
  • 93-30-12078A:SPNDLE MTR 40T INLINK 12K NCE GEN2 EC SVC

 注释:在更换主轴电机之前,机床软件必须更新为 100.20.000.1110 或更高版本。 

 注意:  此过程仅应由 Haas 认证的维修技术人员执行。 

 

Replacement

1

拆下主轴电机 [1] 周围的钣金。

拆下 TSC 或空气净化组件 [2]。

拔下编码器电缆和接地线 [3]。

拆下端子块盖并断开端子块的导线。

说明:拆下电机安装螺钉并将电机旋转 90°,便于操作端子块。

将吊钩连接到支架。

拆下电机。

说明:拆下电机后,确保转移管仍完全插入主轴拉杆。

2

从装运箱提起新电机。

注意:确保注意要安装的主轴电机品牌。如果您不确定,请参阅主轴电机品牌识别。

 

用酒精轻轻擦拭石材安装表面 [1] 和 [2],并擦拭干净。

将 红-I润滑脂涂抹在电动机联轴节槽 [3] 和电动机联轴节销 [4] 上。

 

 

 

 

Configure HDF

3

确认销子的 3 个橡胶衬套仍安装在主轴耦合器上并且没有被压碎 [1]。

确保转移管位于拉杆 [2] 上。

将电机耦合器中的销子对准主轴耦合器中的孔,并小心缓慢降低。

如有必要,轻轻旋转主轴鼻端以帮助对准。

电机完全降下后并 就位后,用手拧紧电机板螺钉。

重新连接编码器和端子块的接线。

重新安装 TSC 或空气净化器。

4

要将电机对准主轴:

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 逆时针/反向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 1 分钟。

电机运行时,拧紧安装螺钉。

注意:电机停止时,如果不向下拧紧,则它将摇晃到一侧并不对准。

注意:校准电机时,可以使用 Octavis 振动分析仪,以找出振动位移峰值最小的位置。

按照 Haas 扭矩规格拧紧螺钉。

按照铣床 - 主轴振动 - 公差来运行铣床主轴振动测试。

重新安装钣金组件。

10.2 40T 主轴电机 - 故障排除

Recently Updated

30T/40T - 主轴电机 - 故障排除指南 - NGC


Introduction

  1. 传动轴
  2. 电源引线
  3. 内置主轴电机过热开关连接器
  4. 主轴电机过热模拟传感器

在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴电机检查报告清单。

主轴电机检查报告清单

Symptom Table

症状 可能的原因 纠正措施

警报  123  主轴驱动故障

警报  236 主轴电机过载

内部短路。 测试主轴电机。
温度传感器故障。 测试过热传感器。
过度激进的应用。 调整程序。
矢量驱动器短路。 测试矢量驱动器。
矢量驱动器风扇失败。
电缆连接不正确或松动。 检查电缆和连接。
主轴电机电缆短路。
怀/德尔塔触点烧灼或短路。 测试怀伊/德尔塔。
主轴编码器皮带磨损或损坏。 检查编码器皮带。
警报 4.254 主轴电机过热 过度激进的应用。 调整程序。
主轴风扇故障 检查主轴风扇和电缆。
主轴头的输入电缆没有铁氧体过滤器。 请参阅以下主轴电机过热部分。
警报 4.9975 S(主轴)电机温度临界值过高 该报警是通过内置主轴电机过热开关生成的。 请参阅以下 主轴电机过热 部分。
未选择警报 4136 电机配置文件 新套件下载后未选择电机配置文件。

致电您的 Haas 专卖店以更新主轴电机品牌配置。 

对于服务技术人员: 登录到 HBC。导航到服务 > 实用程序 > 文档和软件 >  12 - 激活代码和配置文件 > 5 -  主轴电机 - 品牌配置 - NGC

对于仅在 2024 年  10 月至 2025 年 5 月之间制造的 8.1/10/12 K 40T 主轴电机:性能下降,尤其是在 4k 和 6k RPM 之间时。加速到指令速度所需的时间较长。  主轴电机参数可能设置不正确。 

检查主轴电机品牌。参见 10.3 40T 主轴电机品牌标识。通过主轴电机品牌和序列号等信息联系 Haas 专卖店。 

对于服务技术人员:核实主轴电机品牌配置。登录到 HBC。导航到服务 > 实用程序 > 文档和软件 >  12 - 激活代码和配置文件 > 5 -  主轴电机 - 品牌配置 - NGC

警报 4136“未选择电机配置文件”

且“加载硬件定义文件”菜单为空。

 

缺少配置文件。 获取错误报告并联系 Haas 专卖店。

电机噪音。

零件表面处理不良(仅限内联)。

确定问题是否为机械故障或电气故障。
  1. 将主轴运行到听到噪音的位置。
  2. 关闭机器。
  3. 如果仍然听到噪音,则问题出在机械上。
  4. 如果噪音消失,则测试主轴驱动系统中的所有电气部件。
轴承损坏引起的振动。 进行振动分析。
冷却液污染。 检查 TSC 软管是否有泄漏。
主轴电机冷却液污染。 由于 TSC 接头泄漏导致冷却液进入。 将机床软件版本升级至  100.22.000.1000 或以上。
加速/减速或转速变化期间发出刺耳尖叫声。  电机参数设置不正确

联系 Haas 专卖店以更新主轴电机参数。 

 对于服务技术人员: 登录到 HBC。导航到服务 > 实用程序 > 文档和软件 >  12 - 激活代码和配置文件 > 5 -  主轴电机 - 品牌配置 - NGC

Spindle Motor Overheat

警报 4.254

  • 当模拟传感器 [1] 检测到一定时间量的温度限制时,会生成此警报。
  • 如果电缆中的电气噪音过多,向控制器提供错误反馈,则也可能导致这种情况。确保电缆在 I/O PCB 上的连接 P39 处安装了铁氧体滤波器。如果电缆未安装铁氧体过滤器,请安装一个。(P/N: 64-1252)。
  • 若要查看模拟传感器温度,参见 DIAGNOSTIC(诊断)>I/O tab, 模拟输入 #9 主轴电机温度

警报 4.9975

  • 该报警是通过内置主轴电机过热开关 [3] 生成的。  
  • 如果主轴电机温度检查正确,确保电缆未损坏且已连接。  检查 Maincon PCB 信道 6 上的所有连接。
  • 若要查看主轴电机过热开关状态,参见Diagnostic(诊断)>Mocon 选项卡,“CH 6 [S] Axis Brake Air Pressure(轴制动气压)” [4]。

Spindle Motor Test

纠正措施:

断开电气柜端子块上的所有接线,并卸下跳线。

使用万用表检查电机上的这些端子:

  • 测量电机引线或端子 (1-4) (2-5) (3-6)。如果每对之间的差值超过 0.1 欧姆,则更换主轴电机。
  • 在电机引线或端子(2-4 和 3-4)(1-5 和 3-5)(1-6 和 2-6)之间测量。如果万用表读数未打开(O.L.),则更换主轴电机。
  • 测量每个电机引线或端子与电机电枢之间的测量。如果万用表读数未打开(O.L.),则更换主轴电机。

Vector Drive Test

纠正措施:

按[关闭电源]。

如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯 LED 在矢量驱动器上完全关闭。

检查矢量驱动器。

断开端子 2 和 3,通过测量端子 2 到 9、10 和 11 的电阻来检查主轴电机电路的短路。测量端子 3 到 9、10 和 11。

转到 矢量驱动器 - 故障排除指南以对矢量驱动器 进行故障排除。

Wye/Delta Inspection

纠正措施:

检查连接松动或有没有烧伤痕迹。

转到 星-三角接触器 - 故障排除指南 排除故障 Wye/Delta 接触。

Spindle Motor Cables Test

纠正措施:

  1. 断开所有主轴电机电缆与放大器/矢量驱动器(端子 A, B, C. + GND)。
  2. 如果机器配备了 Wye-Delta 接触器,断开连接到电机的电缆。(L1,L2,L3 + GND)。
  3. 断开主轴电机电缆与电机的连接,包括接地电缆。

     重要: 在电机端,将电气胶带放在每个引线上,以确保导线不会相互接触。

  4. 在电气柜端,使用仪表测试每个引线的电阻。从电缆中获取相同的读数,从 Wye-Delta 接触。
    • 如果仪表读数为 O.L.,则电缆良好。
    • 如果仪表读数短路或电阻低,则需要更换电缆。

确保所有电缆连接未损坏。使用万用表测试每个电缆连接。

Regen

纠正措施:

断开 REGEN 在端子 1 和 2 处加载来自矢量驱动器的引线。测量引线上的电阻。读数必须如下所示:

  • 2 电阻盒:9.5 至 12.5 欧姆之间。
  • 3 电阻盒:欧姆 6.3 至 8.3 欧姆之间。(如图所示。
  • 4 电阻盒:4.6 至 6.6 欧姆之间。

转到 矢量驱动器 - 故障排除指南以对矢量驱动器 进行故障排除。

转至  REGEN - 故障排除指南 以排除REGEN 电阻故障。

Spindle Fan

纠正措施:

检查主轴护罩顶部有无气流。当主轴被命令运行时,确保主轴护罩外有气流。DT/DM 被设置为将空气吹到电机上,但它现在应该吹出顶部。更改风扇方向以吹出顶部。

在 MDI 中运行此命令: S50 M03;

在此位置检查 I/O PCB 上黑色和红色导线上的电压:

  • P32 如果机器具有下一代控制器

电压应为 120 VAC。如果没有电压,则 I/O PCB 损坏。

Encoder Belt

纠正措施:

确保编码器皮带调整正确且未损坏。更换损坏或磨损的皮带。

确保编码器滑轮未损坏。确保固定螺栓牢固。

Program/Application

纠正措施:

降低轴进给率,或调整程序中的主轴转速。

检查工具是否沉闷或损坏。

Coolant (TSC Only)

纠正措施:

拆下头部盖板并检查 TSC 单元有无泄漏。冷却液单元泄漏可能导致冷却液进入电机并将润滑脂从轴承中排出。

Bearings

纠正措施:

主轴电机中的轴承损坏可能导致零件的完成问题。请联系您当地的 HFO 进行振动分析,了解轴承是否损坏。

Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command

10.3 主轴电机 - 品牌标识 - VMC

Recently Updated

主轴电机品牌* - 标识


适用于 2016 年 8 月之后制造的机床

Introduction

本参考文档演示如何通过检查主轴电机上的标签来识别主轴电机品牌。

 

Remove JBOX - VF/VM

 注意: 如果需要卸下(或部分拆卸)主轴电机组件以访问 JBOX,请参阅 40 锥度铣床销式驱动电机- 更换 以获取更多信息。 

1

拧下 JBOX [1] 上的盖

拆下固定端子块的螺母,并提起螺纹。[2]

拆下用于固定热探针线的青铜支架上的螺钉。 

拆下将 JBOX 固定到主轴电机螺钉。[3]

提起 JBOX 并找到主轴电机标签。[4]

Identification

1

在主轴电机标签的顶部或底部识别电机品牌名称:

  1. HPB 
  2. HiGen
  3. Yaskawa

识别完成后,重新安装 JBOX 和主轴电机。 

对于服务技术人员: 登录到 HBC。导航到服务 > 实用程序 > 文档和软件  >  12 - 激活代码和配置文件 > 5 -  主轴电机 - 品牌配置 - NGC 以更新主轴电机品牌。

注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此站点。

Remove JBOX - VF/VM

 注意: 如果需要卸下(或部分拆卸)主轴电机组件以访问 JBOX,请参阅 40 锥度铣床销式驱动电机- 更换 以获取更多信息。 

1

拧下 JBOX [1] 上的盖

拆下固定端子块的螺母,并提起螺纹。[2]

拆下用于固定热探针线的青铜支架上的螺钉。 

拆下将 JBOX 固定到主轴电机螺钉。[3]

提起 JBOX 并找到主轴电机标签。[4]

Identification

1

在主轴电机标签的顶部或底部识别电机品牌名称:

  1. HPB 
  2. HiGen
  3. Yaskawa

识别完成后,重新安装 JBOX 和主轴电机。 

对于服务技术人员: 登录到 HBC。导航到服务 > 实用程序 > 文档和软件  >  12 - 激活代码和配置文件 > 5 -  主轴电机 - 品牌配置 - NGC 以更新主轴电机品牌。

注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此站点。