9 - VF/VM - 40T - Spindle

VF/VM 系列 - 服务手册


  • 1 - VF/VM - 简介
  • 2 - VF/VM - 规格
  • 3 - VF/VM - 安装
  • 4 - VF/VM - 伞状换刀装置
  • 5 - VF/VM - HSK - SMTC
  • 6 - VF/VM - 40T/50T - SMTC
  • 7 - VF/VM - 轴运动
  • 8 - VF/VM - HSK - 主轴
  • 9 - VF/VM - 40T - 主轴
  • 10 - VF/VM - 40T - 主轴电机
  • 11 - VF/VM - 40T - 变速箱
  • 12 - VF/VM - 50T - 主轴
  • 13 - VF/VM - 50T - 变速箱
  • 14 - VF/VM - 润滑系统
  • 15 - VF/VM - 电气控制器
  • 16 - VF/VM - 排屑和冷却液
  • 17 - VF/VM - 工件夹具
  • 18 - VF/VM - 维护
  • 19 - VF/VM - 自动门
  • 20 - VF/VM - 机床人和自动化
  • 21 - VF/VM - 护罩
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems
  • 23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Go To :

  • 9.1 40T - 内嵌销式驱动主轴 - 更换
  • 9.2 40T - 内联十字联轴节主轴 - 更换
  • 9.3 40T - 主轴 - 故障排除
  • 9.4 40T - 主轴拉杆 - 故障排除

9.1 40T - 内嵌销式驱动主轴 - 更换

Recently Updated

VMC - 40 锥度铣床- 内联销式驱动主轴 - 更换


AD0318

版本 B - 2025 年 12 月

Introduction

以下维修视频展示如何更换 40T 内联式主轴。

  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。 

此过程将告诉您如何更换 VMC -40 锥度铣床内联销式驱动主轴。对于 DT/DM 机床,请参阅  DT/DM - 销式驱动 - 主轴 - 更换 -AD0650 程序。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-30-11972C SPINDLE, SVC, 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11972D SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-12298A SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12298B SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12504A SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-12504B SPINDLE 40T INLINE 8/10/12K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-13432 SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-13432A 主轴 40T 8/10/12K 销式驱动 SVC 
  • 93-30-13455 SPINDLE 40T 15K VMC INCLINE PIN SVC
  • 93-30-14228 主轴 40T INLINE 15K PIN DRV W/DB SVC
  • 93-30-13749 SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-14456 主轴 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC

 注意: 如果安装卸下的同一主轴或者新主轴,请记录主轴垫片的位置。将主轴垫片安装在同一位置,然后执行  VMC - 主轴 - 主轴扫描 程序。

机器兼容性

对于 2016 年 5 月以后生产的 40 锥度内联销驱动的立铣床,请执行此程序

Spindle Removal

1

拆下主轴盖板。 

2

拆下前马达护罩面板。

3

拆下前空气刮刀 [1]。

断开主轴润滑管。

拆下 90° 主轴润滑接头 [2]。

安装 1/8" NPT 将 [3] 插头插入润滑端口。将插头 [3] 与主轴表面齐平安装或在下方安装。

4

将油底壳 放在桌子上,以观察所有机油泄漏。

松开 (6) 个主轴螺钉 [1] 大约 (2) 圈。

将保护盖 [2] 安装在主轴鼻端上。

 注意: 保护盖是必需的。在下一步中,当它接触工作台时,它可以防止主轴损坏。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴接触工作台。如果主轴不接触工作台,则在主轴下方放置一个木块或铝块。

拆下 (6) 个主轴螺钉 [1]。

沿正 (+) 方向点动移动 Z 轴,直到主轴完全离开主轴头并卸下。

拆下垫片 [3]。

Spindle Installation Preparation

1

沿正 (+) 方向以点动方式将 Z 轴旋转到行程顶部。

清洁和磨削主轴法兰 [1] 和主轴法兰将接触的主轴头表面 [2]。

2

如果传输管 [1] 磨损或损坏,请更换。

在这些部件上涂抹一层薄薄的锂脂:

  • 转移管 [1]
  • 转管 O 型环 [2]
  • 销耦合器衬套 [3]

将传输管 [1] 推回至主轴销式传动联轴节。

将垫片置于与此前主轴上的相同位置.

目视 检查三个衬套 [3] 是否在主轴联轴器内。确保它们具有相同长度并且没有损坏。 

Spindle Installation

主轴和电机耦合注意事项

Updated

 注意:如果在安装过程中,电机轴或联轴器未对齐,则会导致轴承损坏。

1

注意:如果主轴安装不正确,则电机轴可能会对齐不当。

安装主轴前,请将电机安装螺栓松开至少一英寸。

如果销钉与联轴器未对准,则电机将明显抬起,而不是将所有轴推力传递至电动机轴 并对轴承造成损坏。

2

转动主轴,直到机油接头端口 [1] 指向机器的右前部。

慢慢地沿负 (-) 方向点动Z轴,使指示器归零。

以点动方式旋转 Z 轴时,用手转动主轴。如果您感到张力的变化,立即停止。再次将联轴器针脚尽可能与衬套校准。

 注意: 对齐不当的耦合器可能导致轴承损坏。

以负 (-) 方向缓慢点动 Z 轴。

确保耦合器平稳接合。

确保主轴位于主轴孔中居中。安装 (6) 个主轴螺钉 [1]。扭动螺钉。请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。 

3

从润滑端口拆下 1/8" 的 NPT 插头 [1]。

安装 90° 主轴润滑接头 [2]。

安装前空气刮刀 [3]。

连接主轴润滑管。

执行  VMC - 主轴 - 主轴扫描程序。

 注意: 不要向主轴铸件添加机油,即使之前有机油。

4

要将电机对准主轴:

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 逆时针/反向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 1 分钟。

电机运行时,拧紧安装螺钉。

注意:电机停止时,如果不向下拧紧,则它将摇晃到一侧并不对准。

注意:校准电机时,可以使用 Octavis 振动分析仪,以找出振动位移峰值最小的位置。

按照 Haas  扭矩规格拧紧螺钉。

按照铣床 - 主轴振动 - 公差来运行铣床主轴振动测试。

5

  • 调整工具释放活塞: 请参阅 VMC - 20/30/40 锥度- TRP - 接近传感器 - 调节。
  • 设置 Z 轴换刀偏移:
    • 请参阅 VMC - 侧安装刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴换刀偏移。 
    • 请参阅 侧置刀具更换器 - Z 轴换刀偏移 - NGC。
  • 设置主轴方向偏移:
    • 请参阅 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257。
    • 请参阅 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 - NGC。
  • 运行主轴中断程序: 主轴 - 闯入程序 - 车床和铣床。

重新安装钣金组件。

Testing

1

 按 [冷却液] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄 [1] 正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET]。

确保空气软管和冷却液软管中没有泄漏。

2

对于具有附件锁刀块 (ATB) 选件的机床:

安装 附件锁刀块 (ATB),并在换刀期间验证换刀装置臂能避开此锁刀块。 

注意: 图示仅供说明之用。操作期间,ABT 位置可能因机床而异,但不得阻碍换刀装置臂。

9.2 40T - 内联十字联轴节主轴 - 更换

Recently Updated

VMC - 40 锥度铣床 - 内联 - 十字联轴节传动主轴 - 更换


AD0061

适用于以下时间制造的机床:1989 年 1 月

Introduction

以下维修视频展示如何更换 40T 内联式主轴。

  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。 

此过程告诉您如何更换 VMC - 40 锥度铣床内联星形驱动主轴。 对于 DT/DM 机床,请参阅 DT/DM - 星形联轴节驱动 - 主轴 – 更换 -AD0651 程序

。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-30-12005B 主轴 40T 内联 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12005C 主轴 40T 内联 12/15K VMC W/DB
  • 93-30-12008B 主轴 40T 内联 8/10K VMC W/DB
  • 93-30-4018E 主轴 40T 内联 12K 2ND代 VMC

 注意: 如果安装卸下的同一主轴或者新主轴,请记录主轴垫片的位置。将主轴垫片安装在同一位置,然后执行  VMC - 主轴 - 主轴扫描 程序。

  注意: 如果机床是在 2013 年 10 月和 2016 年 2 月之间制造的,则必须更换转管。

Spindle Removal

1

拆下主轴盖板。 

2

拆下前马达护罩面板。

3

拆下前空气刮刀 [1]。

断开主轴润滑管。

拆下 90° 主轴润滑接头 [2]。

安装 1/8" NPT 将 [3] 插头插入主轴上的机油接头端口。将插头 [3] 与主轴表面齐平安装或在下方安装。

松开将电机连接到安装板的 (4) 个螺栓。请勿拆下螺栓。

4

将油底壳 [3] 放在桌子上,以观察所有机油泄漏。

松开 (6) 个主轴螺钉 [1] 大约 (2) 圈。

将保护盖 [2] 安装在主轴鼻端上。

 注意: 保护盖是必需的。在下一步中,当它接触工作台时,它可以防止主轴损坏。

以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴接触工作台。如果主轴不接触工作台,则在主轴下方放置一个木块或铝块。

拆下 (6) 个主轴螺钉。

沿正 (+) 方向点动移动 Z 轴,直到主轴完全离开主轴头并且可被卸下。

5

拆下垫片 [1]。

拆下以下部件:

  • 蜘蛛耦合 [2]
  • 转移管 [3]
  • O 型环 [4]

Spindle Installation Preparation

1

沿正 (+) 方向以点动方式将 Z 轴旋转到行程顶部。

清洁和磨削主轴法兰 [1] 和主轴法兰将接触的主轴头表面 [2]。

2

为您的机器使用正确的转管。

  • 40 锥度;8K/10K/12K RPM;内联主轴;使用 20-6935: SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 12K
  • 40 锥度;15K RPM;内联主轴;使用 20-6927:SPINDLE TRANSFER TUBE INLINE 15K RPM

3

在这些部件上涂抹一层薄薄的锂脂:

  • 蜘蛛耦合 [1]
  • 转移管 [2]
  • o 环 [3]

将转移管安装到主轴中。

安装蜘蛛联轴器。

将垫片置于与此前主轴上的相同位置.

Spindle Installation

主轴和电机耦合注意事项

Updated

 注意:如果在安装过程中,电机轴或联轴器未对齐,则会导致轴承损坏。

1

注意:如果主轴安装不正确,则电机轴可能会对齐不当。

安装主轴前,请将电机安装螺栓松开至少一英寸。

如果销钉与联轴器未对准,则电机将明显抬起,而不是将所有轴推力传递至电动机轴并对轴承造成损坏。

2

慢慢地沿负 (-) 方向点动Z轴,使指示器归零。

确保主轴耦合器和电机耦合器与蜘蛛耦合器 [1] 对齐。

注意:联轴器校准不当可能导致轴承损坏。

以负 (-) 方向缓慢点动 Z 轴。

确保耦合器平稳接合。

确保主轴位于主轴孔中居中。安装 (6) 个主轴螺钉 [2]。扭动螺钉。请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。

3

拆下 1/8" NPT 插头 [1]从主轴上的机油接头端口。

安装 90° 主轴润滑接头 [2]。

安装前空气刮刀 [3]。

连接主轴润滑管。

执行 VMC - 主轴 - 主轴扫描 程序。

 注意: 不要向主轴铸件添加机油,即使之前有机油。

4

要将电机对准主轴:

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 逆时针/反向运转主轴 30 秒钟。

以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 1 分钟。

电机运行时,拧紧安装螺钉。

注意:电机停止时,如果不向下拧紧,则它将摇晃到一侧并不对准。

注意:校准电机时,可以使用 Octavis 振动分析仪,以找出振动位移峰值最小的位置。

按照 Haas  扭矩规格拧紧螺钉。

按照铣床 - 主轴振动 - 公差来运行铣床主轴振动测试。

5

  • 调整工具释放活塞: 请参阅 VMC - 20/30/40 锥度- TRP - 接近传感器 - 调节。
  • 设置参数 64 (CHC): 请参阅 VMC - 侧安装刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移.
  • 设置参数 64 (NGC): 请参阅 VMC - 侧安装刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移.
  • 设置参数 257 (CHC): 请参阅 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257.
  • 设置参数 257 (NGC): 请参阅 侧安装刀具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257.
  • 维持主轴平衡:参见 主轴 - 平衡说明。
  • 运行主轴磨合程序: 主轴 - 磨合程序 - 车床和铣床

重新安装钣金组件。

Testing

1

 按 [冷却液] 启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄 [1] 正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。

按 [RESET]。

确保空气软管和冷却液软管中没有泄漏。

9.3 40T - 主轴 - 故障排除

Recently Updated

铣床主轴 - 故障排除指南


TG0101

版本 B - 2025 年 11 月

Introduction

更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴检查报告清单。

主轴检验报告清单

Symptom Table

主轴安装不正确
症状 可能的原因 纠正措施
主轴未转动且处于通电状态: 出现警告"主轴可能在没有动力的情况下自由旋转…… " 软件版本已过时。 检查软件版本是否为 100.20.000.1200 或更高版本。请与您的 Haas 专卖店联系以更新软件。
刚性攻丝过程中的噪音。 版本100.17.000.xxx中的 NGC 软件错误,在刚性攻丝过程中引起明显的咆哮噪音,尤其是粗间距螺纹。 将软件更新到最新版本。
主轴编码器有问题。 查看是否有跳动、松动的安装螺钉或轴夹以及任何其他明显的问题。 主轴非接触式编码器 (NCE) - 故障排除指南 - NGC
主轴被卡住,否则不会转动。 主轴已损坏,现已损坏。 查看报警历史记录以寻找碰撞迹象,检查主轴的视觉损坏情况
有沉重的侧负载,导致盖胆结石轴。 用 0.001" 垫片检查周围所有间隙;松开盖子,重新居中再紧固。
主轴润滑系统工作不正常。 检查主轴润滑系统。
检查电机耦合器销接口处有无损坏或凹痕。有关问题(包括主轴到电机耦合器的相关图片),请与当地 HFO 联系。
主轴  温度超过 140° F (60° C) 主轴润滑系统无法正常工作。 检查主轴润滑油泵中是否堵塞,并验证机油类型。
主轴发出异常噪音。 主轴传动带磨损或损坏。 检查主轴传动带有无损坏。
编码器滑轮或传动带磨损或损坏。 检查编码器滑轮和皮带。
主轴润滑系统无法正常工作。 检查主轴润滑油泵中是否堵塞,并验证机油类型。

表面光洁度显示震颤,或主轴振动。

警报 966 过多零件/刀具不平衡。

主处理器 PCB 支架硬件松动或控制柜安装硬件松动或导致卡住。   拧紧主处理器 PCB 支架硬件。松开控制柜安装硬件,紧贴硬件,然后拧下硬件。
对于应用来说,工具或刀柄可能太长。 较长的工具不如较短的工具稳定。始终使用尽可能短的工具,并记住,长度与直径比减少 10% 可使刀具刚度提高 25%。除非绝对必要,否则工具从支架上的伸出伸出的伸出时间不应超过其直径的 3 倍。
主轴传动带磨损或损坏。 检查主轴传动带。
编码器滑轮或传动带磨损或损坏。 检查编码器滑轮和皮带。
刀座正在烦恼。 使用制造商的规格验证工具的长度。
牵引杆力不正确。 确保拉杆夹力正确。请参阅: VMC - 主轴 - 牵引杆 - 力测量
夹具不支持零件。 调整切削载荷或程序。
刀具不平衡。 平衡刀柄与切削工具。如果无法平衡刀具装配体,请将其替换为可以平衡的装配体。
过度的末铣削 - 铣削。 刀具出没不应超过 0.0003" (0.076 毫米)。要检查刀具出卡,请在工具上放置一个刻度盘指示器,然后用手旋转主轴。
主轴轴承损坏。 执行振动分析仪。
主轴不平衡。 请与您的 HFO 联系以平衡主轴。
工具粘住或不容易从主轴中出来。 当机器未运行时,工具在主轴中停留数小时。 当机器未运转时,确保刀不在主轴中。
提供给机器的空气量不足。 请参阅: 新机器/ 预安装 正确空气要求的信息。
牵引杆力不正确。 确保拉杆夹力正确。
刀座正在烦恼。损坏工具刀柄或主轴拉子。 使用制造商的规格验证工具的长度。维护和检查刀柄和主轴拉带。
拉螺柱上没有润滑脂。 润滑拉螺柱。
(仅限通过主轴冷却液) 某些冷却液会导致工具粘住。 当使用高压通过主轴冷却液与小型孔具工具时,含有石蜡的冷却液可能会导致粘结工具。使用不同类型的冷却液进行测试。
主轴太热了。 测试主轴润滑系统。缺少或过量的机油会使主轴产生热量。
长计长工具。 尽可能将工具粘起来。减少切割深度。使用动态刀具路径和恒定的刀具啮合。
跑步时有轴承噪音:尖叫、尖叫或滑冰。 不平衡和振动产生的噪声 确保工具是平衡的。
TSC 单元发出刺耳噪音。 检查 TSC 单元。
摩擦噪音;前盖加热。 主轴箱被撞过,有可能前盖被推到一侧,和主轴联接轴的鼻端产生摩擦。 用 0.001" 垫片检查周围所有间隙;松开盖子,重新居中再紧固。
工具更换期间的噪音。 某些型号已消除预充电电路。 这是一种可靠性改进,但当 TRP 接触牵引杆或释放环时,可以听到噪音。这是正常的。
主轴在主轴方向下振荡。 怀伊接触器(如有配备)线圈未通电。 确保怀伊/德尔塔接触器工作正常。请参阅: 怀-德尔塔接触器 - 故障排除指南。
主轴电机接线不正确。 主轴电机接线不正确。请参阅: 主轴电机 - 布线配置。
矢量驱动器有故障。 矢量驱动器有故障。请参阅: 矢量驱动器 - 故障排除指南。
警报 174  超过刀具负载 工具加载限制不正确 查看高级工具管理 (ATM) 选项卡以调整用户定义的刀具负载限制
激进的进给率 调整程序以调换更保守的进给率
机床遇到表面光洁度问题 轴承的预载设置可能不正确

执行主轴偏差测试 - 预加载验证的铣床程序

注意: 仅当本页顶部所链接铣床主轴检验报告所述的其他故障排除步骤完成 后 ,才可执行此程序。 

润滑线很容易滑出接头。  塑料接头故障。 用更新的钢制版本来替换接头。订购PN 58-2196。 

Lubrication

纠正措施:

主轴轴承的机油供应不足或过多可能导致主轴过热。在主轴轴承上使用不正确的主轴润滑油可能会导致主轴过热。确保使用正确的主轴润滑 (SHC 625),并且主轴的气压正确。

检查润滑系统中的所有油管、软管和接头有无泄漏。检查油坑,以帮助找到泄漏。

转到(G) Haas主轴最小润滑故障排除 有关其他故障排除信息

转到(G) 机械双流润滑泵 - 故障排除指南 有关其他故障排除信息。

Drive Belt

纠正措施:

关闭电源、锁定和标记机器。拆下主轴头盖。断开机器的供气。拆下 TRP 上的四个 3/8-16 SHCS。拆下 TRP 并将其放在一边。

检查主轴传动带和滑轮有无损坏: 寻找皮带内表面磨损、拉伸或断裂的皮带,以及损坏或剥落的齿轮。请参阅 传动带 - 故障排除指南.

Encoder Pulley/Belt

纠正措施:

确保编码器皮带调整正确且未损坏。更换损坏或磨损的皮带。

确保编码器滑轮未磨损。确保固定螺栓牢固。

若要获取有关编码器组件的更多信息,请参见  《主轴非接触式编码器 (NCE)  故障排除指南》- NGC。

Drawbar Force

纠正措施:

使用主轴中的牵引杆力计测量夹紧力。请参阅 主轴 - 牵引杆力参考表.

如果牵引杆力不正确,则转到 主轴 - 牵引杆 - 故障排除指南.

Coolant

纠正措施:

如果机器具有通轴冷却液 (TSC),不同类型的冷却液可能会导致刀座粘在主轴中。如果症状仍然存在,请考虑其他类型的冷却液。

Workholding

如果工作保持不能充分支持零件,则可能导致颤动。

纠正措施:

如果可能,加强工作固定。

通过调整刀具选择或程序来降低切削载荷。

Balance

纠正措施:

确保主轴平衡。您当地的 HFO 可以平衡这些主轴:

  • 所有皮带驱动主轴
  • 2016 年 8 月之后生产的内联主轴

所有超过 10K RPM 的工具都必须平衡。不要超过制造商对特殊工具的建议。

Toolholder Is Sticking

如果将冷刀座放入暖主轴夹中,则机器运行时可能会出现此影响。这会在刀座两侧创建热膨胀 [1],并使其在释放前粘在主轴的夹子中。

一个常见示例是,如果从热刀具更改为冷却主轴探头,在周期结束时检查零件。如果冷却探头在热主轴中过夜,它将使 "弹出" 噪音释放时。

纠正措施:

清洁刀座和主轴拉形。在将刀座放回机器之前,请检查其损坏的刀座。损坏的刀座可能会损坏主轴拉带,并造成刀具耗尽或表面处理问题。

确保拉螺柱已润滑。请参阅 铣床 - 刀具 - 维护 程序。

Toolholder Is Fretting

纠正措施:

寻找刀座上的烦恼。如果积极使用长工具,可能会导致刀座问题。如果刀座上有烦恼,或者症状仍然存在,请访问 主轴 - 牵引杆 - 故障排除指南.

Bearings

纠正措施:

主轴中的轴承损坏可能导致零件的完成问题。请联系您当地的 HFO 进行振动分析,了解轴承是否损坏。

Axial Check

对于带状主轴,将指示器放在拉杆的顶面以检查轴向跳动。

Radial Check

对于带状主轴,将指示器放在拉杆的轴上以检查径向跳动。

Spindle Temperature Check

1

 注意:如果锥度 【1】 中没有模拟工具, 请勿操作主轴。 在没有刀具的情况下运行主轴会损坏轴承。

 说明:在继续操作之前,执行主轴润滑测试和 运行 主轴预热程序。

将一块遮蔽胶带 【2】 放在主轴的正面。在胶带中心画一个黑点 【3】。从此位置获取热读数。

2

将下列程序下载到 U 盘。

主轴温度测试:

O12345

将保存了下载的程序的 USB 存储设备安装到控制器侧面的 USB 端口。

加载并运行程序 O12345。

3

程序运行完成后(40 分钟运行时间),使用温度枪 【1】 测试主轴温度。

验证主轴温度是否不超过 140°F (60°C)。 

9.4 40T - 主轴拉杆 - 故障排除

Recently Updated

主轴 - 拉杆 - 故障排除指南


TG0132

版本 A - 2025 年 12 月

Introduction

  1. 牵引
  2. 刀座
  3. 保留球
  4. 拉钉
  5. 贝勒维尔弹簧

Symptom Table

症状 可能的原因 纠正措施
刀座在分时器中发愁。 工具从开卡器中拉出。 检查贝氏弹簧垫圈有无损坏。
零件的完成度很差。 刀具长度太长。 请参阅工具制造商的规格。
刀座在换刀器抓住之前掉落。 刀座上的夹紧力过低,或者 TRP 预充未正确设置。 检查夹紧力和预充气压。
(仅限 TSC) 过量的冷却液从主轴后面的冷却液管中流出。 牵引杆上的硬质合金刀片损坏。 检查拉杆和 TRP 中的硬质合金刀片有无损坏。 注意:如果机床有预加压系统,请检查预加压气压是否正确设置。 请参阅松刀气缸预加压调整程序: VMC - 30/40 锥度铣床 - 松刀气缸 - 预加压 - 调整
拉杆无法顺利释放刀座。 拉螺柱角度有点或损坏。 检查拉螺柱有无损坏。
TRP 传感器未对齐。 对齐工具释放活塞传感器。
TRP 的气压或体积过低。 检查气压和音量。
拉杆固定球干燥。 应用 RED-i 润滑脂到固定球。
刀座使 "弹出" 噪音释放时。 刀座和主轴拉多脏污。 清洁清点。

40 锥度铣床和 50 锥度铣床带式主轴

拉钉不进入主轴锥度,拉杆和 TRP 上的硬质合金尖端过早损坏,

可能是以下警报之一:

警报 130 刀具松开
警报 134 刀具松开故障
警报 9970 刀具释放异常

I/O PCB 有一个小延迟,导致预加压电磁阀不关闭。 订购服务套件 93-3451 & 93-3452 ,并按照 低负载电磁阀套件 - 安装程序 进行操作。
拉杆维修更换件不适合主轴。  拉杆更换件在安装前需要拉直。  沿高精度花岗岩工作台滚动拉杆更换件,以识别拉杆弹簧中的弯曲或波浪。标记高点。牢牢地夹紧拉杆,并使用锤子将弹簧敲回原位。注意不要损坏拉杆。如果无法通过此方法拉直拉杆,请联系服务部门进行更换。 

Toolholder Is Fretting

纠正措施:

根据工具制造商的建议,验证刀具长度、轴进给和主轴转速是否正确。

Drawbar Force

纠正措施:

使用夹紧力测量工具检查夹紧力,并参考 拉杆力参考表。如果拉力低,则牵引杆有故障。

Belleville Springs

纠正措施:

如果拉杆上的贝勒维尔弹簧损坏,则必须更换拉杆。无法拆下内联主轴中的牵引杆。如果内联主轴中的牵引杆损坏,则必须更换整个主轴组件。

检查刀具是否卡在主轴上,检查拉钉和主轴锥度是否损坏。 

Pull Studs

纠正措施:

从主轴上拆下刀座。检查拉螺柱有无损坏。拉螺柱必须具有 45° 角 [1]。

拉螺柱边缘的球形标记表示牵引杆未完全打开。

请参阅 TRP 夹具/松开夹传感器调整 程序。

TRP Sensor(s)

纠正措施:

请参阅 TRP 夹具/松开夹传感器调整 程序。

Air Pressure

纠正措施:

验证 TRP 电磁阀 [1] 的气压为 90-psi (6.21 bar)。

如果体积正确,则在更换刀具期间应仅存在 10 psi (0.69 bar) 气压下降。使用内联空气计测量气压变化。

检查进入 TRP 总成 [2] 的空气软管中有没有扭结或裂裂。

确保提供给机器的空气量充足。请参阅 新机器设置/预安装.

Lubrication

纠正措施:

要润滑固定球,将 RED-i 拉螺柱顶部的润滑脂。

将刀座放入主轴。夹紧和松开 (4) 或 (5) 次,将润滑脂加载到固定球上。

拆下刀座。擦拭刀座和主轴奶清的多余润滑脂。

Contamination

纠正措施:

清洁刀座和主轴拉形。在将刀座放回机器之前,请检查其损坏的刀座。损坏的刀座可能会损坏主轴拉带,并造成刀具耗尽或表面处理问题。