10 - VF/VM - 40T - Spindle Motor

VF/VMシリーズ- サービスマニュアル


  • 1 - VF/VM - 概要
  • 2 - VF/VM - 仕様
  • 3 - VF/VM - 設置
  • 4 - VF/VM - アンブレラ型ツールチェンジャー
  • 5 - VF/VM - HSK - SMTC
  • 6 - VF/VM - 40T/50T - SMTC
  • 7 - VF/VM - 軸モーション
  • 8 - VF/VM - HSK - スピンドル
  • 9 - VF/VM - 40テーパー - スピンドル
  • 10 - VF/VM - 40T - スピンドルモーター
  • 11 - VF/VM - 40T - ギアボックス
  • 12 - VF/VM - 50T - スピンドル
  • 13 - VF/VM - 50T - ギアボックス
  • 14 - VF/VM - 潤滑システム
  • 15 - VF/VM - 電気制御
  • 16 - VF/VM - チップ取出しとクーラント
  • 17 - VF/VM - 保持具
  • 18 - VF/VM - メンテナンス
  • 19 - VF/VM - 自動ドア
  • 20 - VF/VM - ロボットと自動化
  • 21 - VF/VM - カバー
  • 22 - VF/VM - CAN Bus Systems
  • 23 - VF/VM - Spindle C-Axis Drive

Go To :

各機種の比較
  • 10.1 40テーパー ピンドライブモーター - 交換
  • 10.2 30テーパー/40テーパー スピンドルモーター - トラブルシューティング
  • 10.3 40Tスピンドルモーター - ブランド識別
  • 10.4 40テーパースピンドルモーター - HDF要件

10.1 40テーパー ピンドライブモーター - 交換

Recently Updated

40テーパー - ピン駆動モーター - 交換 - VMC


AD0649

2016年8月以降に製造された機械に適用

Introduction

新しいモーターには、非接触エンコーダー(NCE)が付属しています。初期のNGC機械を使用している場合は、磁気エンコーダーを使用している可能性があり、修理を行う前にNCEエンコーダー用の新しいケーブルを注文する必要があります。

この手順は次のキットに適用されます:

  • 93-30-11973: スピンドルMTR 40テーパー 12K インラインピン駆動
  • ‬93-30-11980B: スピンドルMTR 40テーパー インライン 15K ピン駆動
  • 93-30-11995A:スピンドルMTR 40テーパー インライン15Kピン駆動 NCE
  • 93-30-12117: スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K ピン駆動 NCE
  • 93-30-14460: スピンドルMTR 40テーパー インライン 18Kピン NCE VF SVC
  • 93-30-12078:スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K ピン DRV
  • 93-30-12078A:スピンドルMTR 40テーパー インライン 12K NCE GEN2 EC SVC

必要な工具:

  • T-0066 ベルテッドドローバーガイドトルクキット 

 注意:T-0066は、モーターの交換中に真ちゅう製キャップがインラインスピンドルにある場合にのみ適用できます。

 注意: スピンドルモーターを交換する前に、機械のソフトウェアを100.20.000.1110以降に更新する必要があります。 

 注意:この手順は、Haas認定のサービス技術者のみが実行する必要があります。

 

Replacement

1

スピンドルモーターの周りのシートメタルを取り外します[1]。

TSCまたはエアパージアセンブリを取り外します[2]。

エンコーダケーブルとアースを抜きます[3]。

端子ブロックカバーを取り外し、電源ケーブルを端子ブロックから外します。

注記:モーター取り付けネジを外し、モーター を90°回転させ、端子ブロックに簡単にアクセスできるようします。

リフティングフックをブラケットに接続します。

モーターを取り外します。

注記:モーターを取り外した後、トランスファーチューブがスピンドルドローバーにしっかりと装着されていることを確認してください。

2

スピンドルに真ちゅう製キャップがないか目視で確認します。真ちゅう製キャップがスピンドルにある場合、スピンドルに示すように、VMC - 40テーパー - インラインピンドライブスピンドル - 交換 手順に従ってスピンドルを取り外し、真ちゅう製キャップを取り外す必要があります。

真ちゅう製キャップがない場合は、モーターの交換に進みます。

重要:真ちゅう製キャップは現在のモーターカップラと干渉するため、取り外す必要があります。

3

 注意:真ちゅう製キャップは、ねじロック剤を使用して固定されています。

スピンドル駆動ドッグをビスジョー [2] の間に置き、しっかりとクランプします。T-0066を真ちゅう製キャップピン穴 [1] に合わせます。

T-0066 [3] をしっかりと下に押し、長いブレーカーバーを使用して真ちゅうキャップ [6] を緩めます。

重要:ビスがスピンドル駆動ドッグにクランプされ、面 [5] がジョー [4] の上部に対して平らであることを確認します。

スピンドルをヘッド成型に取り付け直し、新しいモーターを取り付けます。

4

新しいモーターを梱包箱から持ち上げます。

注:取り付けるスピンドルモーターのブランドを必ずメモしてください。不明な場合は、スピンドルモーターのブランド識別を参照してください。

取り付け面[1]、[2]を軽く石で清掃し、アルコールできれいに拭きます。

モーターカップリング溝[3]とモーターカップリングピン[4]に Red-Iグリースを塗ります。

Configure HDF

5

スピンドルカプラーにピン用の3つのゴムブッシュがまだ付いた状態で、つぶれていないことを確認します[1]。

トランスファーチューブがドローバーに装着されていることを確認します[2]。

モーターカプラーのピンをスピンドルカプラーの穴に合わせ、注意してゆっくりと下げます。

必要に応じて、スピンドルノーズを軽く回転させて位置合わせます。

モーターが完全に下がり 装着できたら、モータープレートのネジを手で締めます。

エンコーダと端子ブロックの配線を再度接続してください。

TSCまたはエアパージを再度取り付けます。

6

モーターをスピンドルに合わせるには:

スピンドルを1000RPMで時計回り/前方向に30秒間運転します。

スピンドルを1000RPMで反時計回り/逆方向に30秒間運転します。

スピンドルを1000RPMで時計回り/前方向に1分間運転します。

モーターを運転させながら、取り付けネジをしっかり締めます。

注:モーターを停止させると、横に揺れ、しっかり締まっていないと位置がずれます。

注:モーターを調整する際、Octavis振動アナライザーを使用して、振動変位スパイクが最小になる場所を見つけることができます。

Haasトルク仕様に従ってトルクスクリューを締めます。

ミル - スピンドル振動 - 許容値に従って、ミルスピンドル振動テストを行います。

シートメタルアセンブリを再度取り付けします。

10.2 30テーパー/40テーパー スピンドルモーター - トラブルシューティング

Recently Updated

30T/40テーパー - スピンドルモーター - トラブルシューティングガイド - NGC


TG0010

改訂C - 2026年4月

Introduction

  1. 駆動シャフト
  2. 電源リード
  3. 内蔵スピンドルモーター過熱スイッチコネクタ
  4. スピンドルモーター過熱アナログセンサー

部品を交換する前に、以下のスピンドルモーター検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。

スピンドルモーター検査レポートチェックリスト

Symptom Table

兆候 考え得る原因 是正措置

アラーム 123 SPINDLE DRIVE FAULT(スピンドル駆動の障害)

アラーム236 SPINDLE MOTOR OVERLOAD(スピンドルモーター過負荷)

内部短絡。 スピンドルモーターをテストします。
温度センサーの故障。 過熱センサーをテストします。
過度に攻撃的なアプリケーション。 プログラムを調整します。
ベクトル駆動が短絡しています。 ベクトル駆動をテストします。
ベクトル駆動のファンに障害が発生しました。
ケーブル接続が正しくないか緩んでいます。 ケーブルと接続を点検します。
スピンドルモーターケーブルが短絡しています。
Wye-delta接続箇所が焼損または短絡しています。 Wye/Deltaをテストします。
スピンドルエンコーダーベルトが摩耗または損傷しています。 エンコーダーベルトを点検します。
アラーム 4.254 スピンドルモーターの過熱 過度に攻撃的なアプリケーション。 プログラムを調整します。
スピンドルファンの故障。 スピンドルファンとケーブルを確認します。
スピンドルヘッドの入力ケーブルには、フェライトフィルターは付いていません。 以下のスピンドルモーターの過熱セクションを参照してください。
アラーム 4.9975 S(スピンドル)モーター温度臨界過熱 このアラームは、内蔵スピンドルモーター過熱スイッチによって生成されます。 以下のスピンドルモーターの過熱のセクションを参照してください。
アラーム4136 MOTOR CONFIGURATION FILE NOT SELECTED(モーター設定ファイルが選択されていません) 新しいキットのダウンロード後、モーター設定ファイルが選択されませんでした。

スピンドルモーターのブランド設定を更新するには、HFOにお電話ください。 

サービス技術者の場合: HBCにログインします。サービス > ユーティリティ > ドキュメントとソフトウェア >  12 - アクティベーションコードと設定ファイル > 5 -  スピンドルモーター - ブランド設定 - NGC

に移動します。
8.1/10/12K 40Tスピンドルモーター(2024年10月〜2025年5月の間 に製造)のみ:パフォーマンスの低下(特に4k〜6k RPMの間)。指定された速度に達するまで加速期間が長い。  スピンドルモーターパラメータが正しく設定されていない可能性があります。 

スピンドルモーターのブランドを確認してください。10.3 40Tスピンドルモーター - ブランド識別を参照してください。HFOに連絡し、スピンドルモーターのブランドとシリアル番号を伝えてください。 

サービス技術者の場合:スピンドルモーターのブランドを設定します。スピンドルモーター - ブランド設定 - NGC。これは販売代理店限定のコンテンツです。

アラーム4136 MOTOR CONFIGURATION FILE NOT SELECTED 

(モーター設定ファイルが選択されておらず)、

ロードハードウェア定義ファイルのメニューが空白です。

 

設定ファイルがありません。 

エラーレポートを取得し、HFOに連絡してください。 

サービス技術者の場合:スピンドルモーターのブランドを設定します。スピンドルモーター - ブランド設定 - NGC。これは販売代理店限定のコンテンツです。

モーターノイズ。

部品の仕上げ不良(インラインのみ)。

問題が機械的なものか電気的なものかを確認します。
  1. ノイズが聞こえるところまでスピンドルを動かします。
  2. 機械の電源を切ります。
  3. それでもノイズが聞こえる場合は、問題は機械的なものです。
  4. ノイズがなくなる場合は、スピンドル駆動システムのすべての電気コンポーネントをテストします。
ベアリングの損傷による振動。 振動解析を行います。
クーラントによる汚染。 TSC接合部に漏れがないか点検します。
スピンドルモーター クーラントの損傷。 TSC ユニオンの漏れによるクーラントの侵入。

TSC接合部に漏れがないか点検します。

スピンドルモーターに最新の補正TSCユニオンがそれぞれ機械に取り付けられていることを確認してください。

  • 93-2778: TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT SKIT
  • 93-2779:TSCユニオンアセンブリ補正DT/DMレトロフィットキット

    ベアリングレスTSCユニオンから補正TSCユニオンにアップグレードするには、AD0391を参照してください。

機械ソフトウェアを、バージョン 100.22.000.1000以上に更新します。

加速/減速中または回転数変化中にキーキーと大きく音が鳴ります。  モーターパラメータが正しく設定されていません。

HFOに連絡して、スピンドルモーターパラメータを更新してください。 

 サービス技術者の場合: HBCにログインします。サービス > ユーティリティ > ドキュメントとソフトウェア  >  12 - アクティベーションコードと設定ファイル > 5 -  スピンドルモーター - ブランド設定 - NGC

に移動します

Spindle Motor Overheat

アラーム 4.254

  • このアラームは、アナログセンサー [1] が一定時間にわたって温度制限を検出したときに生成されます。
  • また、ケーブル内に多すぎる電気ノイズ多すぎて、制御装置に誤ったフィードバックが送られる場合にも発生する可能性があります。ケーブルのI/O PCBの接続P39にフェライトフィルターが取り付けられていることを確認してください。ケーブルにフェライトフィルタが取り付けられていない場合は、取り付けます。(P/N:64-1252)。
  • アナログセンサーデータは、診断>I/Oタブ(アナログ入力#9スピンドルモーター温度)で確認できます。

アラーム 4.9975

  • このアラームは、内蔵スピンドルモーター過熱スイッチ [3] によって生成されます。  
  • スピンドルモーターの温度が正しい場合は、ケーブルが損傷しておらず、接続されていることを確認してください。  Maincon PCBのチャンネル6の接続を確認してください。
  • スピンドルモーターの過熱スイッチのステータスは、診断>Moconタブ(CH 6 [S]軸ブレーキ空気圧)[4] で確認できます。

Spindle Motor Test

是正措置:

電気キャビネットからの端子台からすべてのワイヤを外し、ジャンパーを外します。

マルチメーターを使用して、モーターのこれらの端子を確認します。

  • モーターのリード線または端子間(1-4)(2-5)(3-6)を測定します。各ペアの差が0.1オームを超える場合は、スピンドルモーターを交換します。
  • モーターのリード線または端子(2-4および3-4)(1-5および3-5)(1-6および2-6)の間を測定します。マルチメータの測定値が開いていない(OL)場合は、スピンドルモーターを交換します。
  • 個々のモーターリードまたは端子とモーター接極子の間を測定します。マルチメータの測定値が開いていない(OL)場合は、スピンドルモーターを交換します。

Vector Drive Test

是正措置:

を押します。

ベクトル駆動電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。

ベクトル駆動を点検します。

端子2と3を外し、端子2から9、10、11の抵抗を測定して、スピンドルモーター回路への短絡を確認します。端子3から9、10、11を測定します。

 ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド を参照し、ベクトル駆動のトラブルシューティングを行います。

Wye/Delta Inspection

是正措置:

接続が緩んでいないか、焼け跡がないか確認します。

 Wye-Deltaコンタクタ - トラブルシューティングガイド を参照し、Wye/Deltaコンタクタのトラブルシューティングを行います。

Spindle Motor Cables Test

是正措置:

  1. すべてのスピンドルモーターケーブルをアンプ/ベクトル駆動(端子A, B, C. + GND)から切断します。
  2. 機械にWye-Deltaコンタクタが装備されている場合、モーターへのケーブルを外します。(L1,L2,L3 + GND)
  3. 接地ケーブルを含むスピンドルモーターケーブルをモーターから外します。

     重要: モーターの端で、各リードに電気テープを貼り、リードが互いに接触しないようにします。

  4. 電気キャビネットの端で、メーターを使用し、各リード間の抵抗をテストします。Wye-Deltaコンタクタからモーターにつながっているケーブルから同じ測定値を取得します。
    • メーターがOLを示している場合、ケーブルは良好です。
    • メーターが短絡または低い抵抗を示す場合、ケーブルを交換する必要があります。

すべてのケーブル接続が損傷していないことを確認してください。マルチメーターを使用して、各ケーブルの接続をテストします。

Regen

是正措置:

端子1と2のベクトル駆動からREGEN負荷リードを取り外します。リード間の抵抗を測定します。読み取り値は次のようにならなければなりません。

  • 2抵抗ボックス:9.5〜12.5オーム。
  • 3抵抗ボックス:6.3〜8.3オーム。(図参照)
  • 4抵抗ボックス:4.6〜6.6オーム。

 ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド を参照し、ベクトル駆動のトラブルシューティングを行います。

REGEN - トラブルシューティングガイドを参照して、REGEN抵抗器のトラブルシューティングを行います。

Spindle Fan

是正措置:

スピンドルカバー上部の空気の流れを確認します。スピンドルの実行が指示されたときに、スピンドルカバーから空気が流れていることを確認してください。DT/DMはモーターに向かって下側に空気を排出するように設定されていましたが、現在は上部から吹き出しています。ファンの方向を変えて上部に排出されるようします。

次のコマンドをMDIで実行します。 S50 M03;

次の場所にあるI/O PCBの黒と赤のワイヤー間の電圧を確認します。

  • 次世代制御装備の機械はP32

電圧は120VACでなければなりません。電圧が存在しない場合、I/O PCBは不良です。

Encoder Belt

是正措置:

エンコーダーベルトが正しく調整され、損傷していないことを確認します。損傷または摩耗したベルトを交換してください。

エンコーダープーリーが破損していないことを確認します。止めネジが締まっていることを確認します。

Program/Application

是正措置:

軸送り速度を下げるか、プログラムでスピンドルの回転数を調整してください。

鈍いまたは破損した工具がないか確認します。

Coolant (TSC Only)

是正措置:

ヘッドカバーを取り外し、TSCユニオンに漏れがないか点検します。クーラントユニオンが漏れると、クーラントがモーターに入り、ベアリングのグリースを洗い流すことがあります。

Bearings

是正措置:

スピンドルモーターのベアリングが損傷すると、部品の仕上げに問題が発生する可能性があります。ベアリングが損傷していないかどうかを確認するための振動分析については、現地のHFOにお問い合わせください。

Electrical Diagrams: Spindle Encoder Feedback / Drive Command

10.3 スピンドルモーター - ブランド識別 - VMC

Recently Updated

スピンドルモーターブランド - 識別


2016年8月以降に製造された機械に適用

Introduction

 このリファレンスドキュメントは、スピンドルモーターのラベルを検査してスピンドルモーターブランドを識別する方法を示しています。

 

Remove JBOX - VF/VM

注意:JBOXにアクセスするためにスピンドルモーターアセンブリを取り外す(または部分的に分解する)必要がある場合は、40Tピン駆動モーター - 交換を参照して詳細を確認してください。

1

JBOX[1]のカバーのボルトを取り外す

端子台を固定しているナットを取り外し、ネジから持ち上げます。[2]

温度プローブワイヤーを固定している青銅ブラケットのネジを外します。 

JBOXをスピンドルモーターに固定しているネジを外します。[3]

JBOXを持ち上げ、スピンドルモーターのラベルを見つけます。[4]

Identification

1

スピンドルモーターケーブルの上部または下部にあるモーターのブランド名を特定します。

  1. HPB 
  2. HiGen
  3. Yaskawa

識別が完了したら、JBOXとスピンドルモーターを再度取り付けます。 

サービス技術者の場合:HBCにログインします。サービス > ユーティリティ > ドキュメントとソフトウェア  >  12 - 起動コードと設定ファイル > 5 -  スピンドルモーター - ブランド設定 - NGCに移動し、スピンドルモーターのブランドを更新します。

注記: Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。

Remove JBOX - VF/VM

注意:JBOXにアクセスするためにスピンドルモーターアセンブリを取り外す(または部分的に分解する)必要がある場合は、40Tピン駆動モーター - 交換を参照して詳細を確認してください。

1

JBOX[1]のカバーのボルトを取り外す

端子台を固定しているナットを取り外し、ネジから持ち上げます。[2]

温度プローブワイヤーを固定している青銅ブラケットのネジを外します。 

JBOXをスピンドルモーターに固定しているネジを外します。[3]

JBOXを持ち上げ、スピンドルモーターのラベルを見つけます。[4]

Identification

1

スピンドルモーターケーブルの上部または下部にあるモーターのブランド名を特定します。

  1. HPB 
  2. HiGen
  3. Yaskawa

識別が完了したら、JBOXとスピンドルモーターを再度取り付けます。 

サービス技術者の場合:HBCにログインします。サービス > ユーティリティ > ドキュメントとソフトウェア  >  12 - 起動コードと設定ファイル > 5 -  スピンドルモーター - ブランド設定 - NGCに移動し、スピンドルモーターのブランドを更新します。

注記: Haas認定サービス技術者のみがこのサイトにログインできます。