Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - CHC

服务主页 方法程序 第四和第五轴驱动 - 安装 - 铣削 - CHC

第四和第五轴驱动 - 安装 - 铣削 - CHC

- 跳至部分 - 1. Electrical Safety 2. Introduction 3. Fourth-Axis Installation (4 步骤) 4. Fourth-Axis and Fifth-Axis Installation (13 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/03/2025

第四和第五轴驱动器 - 安装 - 铣床 - CHC


AD0004

版本 A - 2025 年 10 月

Electrical Safety

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

Introduction

此过程告诉您如何在具有经典 Haas 控制器 (CHC) 的计算机上安装这些组件:

  1. 可选的第四轴和第五轴驱动器
  2. 旋转刻度反馈
  3. 二次莫森PCB
  4. 膨胀PCB

如果要安装第四轴,请参阅第四轴安装部分。

如果要同时安装第四轴和第五轴,请参阅第四轴和第五轴安装部分。

机器兼容性:

  • 具有无刷伺服放大器的铣床。

 注意: 安装并激活第 5 轴升级时,所有机床必须由维修技术人员进行地理定位。 

运动传感器支持已发布在  HBC -> 服务 -> 实用程序 -> 文档和软件 - >11_地理位置和运动传感器。

 

Fourth-Axis Installation

文档适用于以下部件:

完成该过程仅需要一个套件。

  • 4AXBLMM:用于 MM、TM、DT-1。
  • 93-4AXBL-OM:用于在 10 月之后制造的 OM 机床。
  • 93-0221A:用于在 2002 年 10 月 10 日或之前构建的所有其他计算机。
  • 93-1221B:用于在 2002 年 10 月之后制造的所有其他机床。

1

按 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

查找 (2) 插头 [1] A 轴 容器。插头位于控制柜的侧面。将插头从孔中推出。

将 7 针电源连接器 [2] 安装到带有“A 轴电源”标签的插座。然后,使用 (4) 颗螺钉固定插头。

将 28 针编码器连接器 [3] 安装到带有“A 轴编码器”标签的插座。然后,使用 (4) 颗螺钉固定插头。

卸下 I/O PCB 和主孔盖。

2

以下步骤适用于第 4 轴驱动电缆 PN 36-4034D。

查找放大器库上具有 轴 标签。在此位置安装第四轴驱动器的放大器。

将第四轴伺服电缆线连接到放大器上的高压端子:

  • 红色到红色 [1]
  • 白色到 WHT [2]
  • 黑色到 BLK [3]

 注意: 电缆有标签 A、 B、和 C。确保标签的序列正确。

将跳线 [4] 从第四轴驱动器连接到每侧最近的放大器:

  • 将黑线连接至 -H.V。
  • 将红线连接至 +H.V。
  • 将屏蔽线接地。

将电缆放入电缆托盘中。

3

将 A 轴制动电缆上的 6 针接头 [1] 连接到 I/O PCB 上的 P46 [2]。

将编码器电缆上的 16 针连接器 [4] 连接到 Maincon PCB 上的 P9 [3]。

将当前命令电缆上的 10 针连接器 [5] 连接至主孔 PCB 的 P5 连接器 [6]。

注意:该图所示为 10 引脚连接器被插入独立的 Mocon,其中 P5 连接器为水平放置。带 Maincon/Mocon 组合板的机床与 P5 连接器垂直。

连接当前命令电缆上的 8 引脚连接器 [8] 连接至放大器 [7]。

4

将主断路器设置到“打开”位置。

推 [POWER ON]。

请参阅此过程以启用选项 选项代码激活. 确保参数正确。请参阅参数检查程序 - 菜单选项 (7)

。

请参阅 转台 - 安装 程序,以在 Haas VMC 上安装 TR、TRT 或 T5C 转台装置。

Fourth-Axis and Fifth-Axis Installation

先决条件

 注意: 服务套件 93-5AXIS-SAO 或 93-5AXIS-SS 适用于具有刻度的旋转器。线性或旋转刻度适用于软件版本为 18.00 或更高的铣床。

对于这些机器,对于可选的第五轴驱动器安装,需要第二个 Mocon PCB:

  1. VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS
  2. 带侧安装式换刀器 (SMTC) 的 SMM-2
  3. DT-1/2
  4. MDC-500
  5. 所有 EC 型号

软件要求

  • 软件版本不得高于 18.28A。 

如果机床的软件版本高于该版本,必须将其降级到 18.24A。如果机床的软件版本较低,建议将其升级到 18.24A,但并非必须这样做。

文档适用于这些部件:

完成该过程需要以下第四轴套件之一:

  • 4AXBLMM:用于 MM、TM、DT-1。
  • 93-4AXBL-OM:用于在 10 月之后制造的 OM 机床。
  • 93-0221A:用于在 2002 年 10 月 10 日或之前构建的所有其他计算机。
  • 93-1221B:用于在 2002 年 10 月之后制造的所有其他机床。

完成该过程需要以下第五轴套件之一:

  • 93-5AXIS-SS:用于 SS、EC1600、ES 或带 SMTC 的 SMM-2。
  • 93-5AXBL-OM:用于在 10 月之后制造的 OM 机床。
  • 93-5AXIS-SAO:用于 MM、TM、DT-1 和 10/02 之后制造的所有其他机器。
  • 93-5AXIS-SS:用于在 2002 年 10 月 10 日或之前构建的所有其他计算机。

1

按[POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

找到插头 [1] A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE 容器。插头位于控制柜的侧面。将插头从孔中拉出。

将旋转刻度反馈电缆的 28 针连接器 [2] 连接到 A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE 容器。使用 (8) 4-40 螺钉。

卸下 PSUP PCB 盖。

将 A-AXIS 旋转刻度反馈电缆的 3 针连接器 [3] 连接到 P34A [4],将 B-AXIS 旋转刻度反馈电缆连接到 PSUP PCB 上的 P34B。

安装 PSUP PSB 外盖。

2

卸下主孔 PCB [2] 外盖。

在每个电缆上贴上标签,以显示其安装位置。断开必要的电缆。拆下 (5) 个支架 [1]。拆下主孔 PCB。

查找 (5) 1-1/4" 维修套件中的支架 [3]。将这些支架安装在 (5) 1/2 的顶部" 安装主孔 PCB 的支架 [4]。

3

从扩展 PCB [2] 支架上卸下 (6) 螺钉。

将扩展 PCB 上的 P1 连接到主孔 PCB 背面的 P36 [1]。确保将扩展 PCB 上的扩展 PCB 支架与 Maincon PCB 背面拧紧。

将扩展PCB连接到主孔PCB。使用 (6) 螺钉。

4

将第四轴旋转刻度反馈电缆的 11 针连接器 [1] 连接到扩展 PCB 上的 P5A [2]。

将第五轴旋转刻度反馈电缆的 11 针连接器连接到扩展 PCB 上的 P6A。

将组合 PCB 安装到 1-1/4 上" 支架 [3]。确保连接所有电缆。将 (4) 个支架安装到最后一个 PCB 上。此时不要安装 Maincon PCB 的盖板。

5

在第二个 MOCon PCB 上的 JP2 上安装电气跳线 [1]。

A - 如果电池 [3] 安装在主孔 PCB 上的 P1 [4] 附近,则在 Maincon PCB 前面安装第二个 Mocon PCB。

B - 如果电池 PCB [5] 安装在 Maincon PCB 的中心,则必须在 Maincon PCB 后面安装第二个 Mocon PCB。

使用 (4) 支架将第二个 Mocon PCB 连接到 Maincon PCB。

将 (2) 3/50 IDC 带状电缆 [2] 连接到每个 PCB 的顶部。将接头推入到位,直到听到咔嗒声。

6

将 Mocon PCB 电源线连接到 Mocon PCB 上的 P15 [1] 和 PSUP PCB 上的 P33 [2]。.

从 I/O PCB 上的 P7 [3] 上拆下电气跳线。

连接电缆 770 莫森 2 辅助电子停止 到莫森PCB上的P34 [4],I/O PCB上的P7。电缆末端的标签显示正确的接头。

7

A - 如果机床在放大器块下有 (1) 个大风扇 [1],则无需安装风扇。

B - 在具有 (2) 台小风扇的机床上,必须在放大器模块下安装第三台风扇 [2]。

  • 从已安装的风扇上拔下电缆。
  • 在 PSUP PCB 上安装新的伺服风扇电缆到 P6。
  • 将伺服风扇电缆的另一端安装到 (3) 风扇中。电缆末端的标签显示正确的接头。

8

查找 A 轴和 B 轴插座的 (2) 插头 [1]。插头位于控制柜的侧面。将插头从孔中拉出。

将 7 针电源连接器 [2] 安装到标记的插座中 A-AXIS POWER and B‑AXIS POWER. 然后,使用 (8) 颗螺钉固定插头。

将 28 针电源连接器 [3] 安装到标记为 A-AXIS ENCODER and B-AXIS ENCODER的插座中。 然后,然后,使用 (8) 颗螺钉固定插头。

9

以下步骤适用于第 5 轴驱动电缆 P/N 36-4033D。

找到带有 A 轴和 B 轴 标签的放大器组位置。然后,将第四轴驱动器的放大器安装在 A 轴插槽中,将放大器安装在 B 轴插槽中,用于第五轴驱动器的放大器。

将第四轴和第五轴伺服电缆线连接到其各自放大器上的高压端子:

  • 红色到红色 [1]
  • 白色到 WHT [2]
  • 黑色到 BLK [3]

 注意: 电缆有标签 A、 B、和 C。确保标签的序列正确。

将两个轴驱动器的跳线 [4] 连接到每侧最近的放大器:

  • 将黑线连接至 -H.V。
  • 将红线连接至 +H.V。
  • 将屏蔽线接地。

将电缆放入电缆托盘中。

10

将 A 轴制动电缆上的 6 针接头 [1] 连接到 I/O PCB 上的 P46 [2]。

连接 16 针连接器 [4]A 轴编码器电缆到主孔 PCB 上的 P9 [3]。

将 A 轴当前命令电缆上的 10 引脚连接器 [5] 连接至 Maincon PCB 的 P5 连接器 [6]。

 注意: 该图所示为 10 引脚连接器被插入独立的 Mocon,其中 P5 为水平放置。带 Maincon/Mocon 组合板的机床与 P5 连接器垂直。

将 A 轴当前命令电缆上的 8 引脚连接器 [8] 连接至放大器 [7]。

11

将 B 轴编码器电缆上的 16 针连接器连接到 Maincon 或辅助 Mocon PCB 上的正确连接器。请参阅下表:

VMC、OM-1、HS、SMM-2,无 SMTC,VS

  • 主孔: P30 [1]

VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS,带 SMTC 的 SMM-2,DT-1/2,MDC-500,EC

  • 二次莫森: P9 [2]

将 B 轴当前命令电缆上的 10 针连接器连接到主孔或辅助 Mocon PCB 的正确连接器。请参阅下表:

VMC、OM-1、HS、SMM-2,无 SMTC,VS

  • 主孔: P32 [3]

VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS,带 SMTC 的 SMM-2,DT-1/2,MDC-500,EC

  • 二次莫森: P5 [4]
  •  注意: 该图所示为 10 引脚连接器被插入独立的 Mocon,其中 P5 为水平放置。带 Maincon/Mocon 组合板的机床与 P5 连接器垂直。

12

将 B 轴制动电缆上的 6 针接头连接到 I/O PCB 上的 P31 [1]。

将 B 轴当前命令电缆上的 8 针连接器连接到 B 轴放大器 [2]。

13

安装主孔 PCB 和 I/O PCB 的盖板。

将主断路器设置到“打开”位置。

推 [POWER ON]。

执行此过程以启用该选项 选项代码激活. 请参阅 参数检查程序. 使用菜单项 7。

请参阅 转台 - 安装 程序,以在 Haas VMC 上安装 TR、TRT 或 T5C 转台装置。