MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Visualizza tutto
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Visualizza tutto
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Fourth and Fifth Axis Drive - Installation - Mill - CHC

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Disco quarto e quinto asse - Installazione - Fresatura - CHC
Recently Updated Last updated: 10/30/2024

" Quarto e Quinto Asse Drive - Installazione - Fresatura - CHC


AD0004

Disco quarto e quinto asse - Installazione - Fresatura - CHC

- Vai alla sezione - 1. Electrical Safety 2. Introduction 3. Fourth-Axis Installation (4 passi) 4. Fourth-Axis and Fifth-Axis Installation (13 passi) Back to Top

Electrical Safety

 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.

  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .

 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.

Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.

Introduction

In questa procedura viene illustrato come installare questi componenti in computer con ChC (Classic Haas Control):

  1. Azionamento opzionale del quarto asse e del quinto asse
  2. Feedback su Scala Rotary
  3. PCB Mocon secondario
  4. PCB di espansione

Se si installa un quarto asse, fare riferimento solo alla sezione Installazione quarto asse.

Se si installano contemporaneamente un quarto asse e un quinto asse, fare riferimento alla sezione Installazione quarto e quinto asse.

Compatibilità macchina:

  • Fresatrice con amplificatori senza spazzole.

 Nota: tutte le macchine devono essere geo-locate da un tecnico dell'assistenza quando viene installato e attivato un aggiornamento del 5° asse. 

Il supporto del sensore di movimento è stato registrato su HBC -> Servizio -> Utilità -> Documenti e software -> 11_Sensore di gelocalizzazione e movimento.

 

Fourth-Axis Installation

Documento si applica alle seguenti parti:

Solo un kit è necessario per completare la procedura.

  • 4AXBLMM: Utilizzare per un MM, TM, DT-1.
  • 93-4AXBL-OM: Utilizzare per una macchina OM costruita dopo 10/02.
  • 93-0221A: Utilizzare per tutte le altre macchine costruite su o prima del 10/02.
  • 93-1221B: Utilizzare per tutte le altre macchine costruite dopo il 10/02.

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF. 

Trovare le (2) spine [1] per le prese  dell’asse A . Le spine sono sul lato dell'armadio di controllo. Spingere le spine fuori dai fori.

Installare il connettore di alimentazione a 7 pin [2] nella presa con l'etichetta A-AXIS POWER. Quindi, utilizzare le (4) viti per fissare la spina.

Installare il connettore dell'encoder a 28 pin [3] nella presa con l'etichetta A-AXIS ENCODER. Quindi, utilizzare le (4) viti per fissare la spina.

Rimuovere il coperchio Maincon PCB I/O.

2

Trovare la posizione sul banco amplificatore che presenta l’etichetta Asse A. Installare l'amplificatore per l'azionamento del quarto asse in questa posizione.

Collegare i cavi servo del quarto asse ai terminali ad alta tensione dell'amplificatore:

  • da rosso a ROSSO [1]
  • da bianco a WHT [2]
  • da nero a BLK [3]

 Nota: i cavi hanno le etichette A,B e C. Assicurarsi che le etichette siano nella sequenza corretta.

Collegare i ponticelli [4] dall'azionamento del quarto asse all'amplificatore più vicino su ciascun lato:

  • Collegare il filo nero a -H.V.
  • Collegare il filo rosso al +H.V.

 Attenzione: il cavo servo di quarto asse ha un filo schermato attaccato al ponticello nero. Collegare il filo schermato a -H.V. Non collegarlo al terreno della macchina.

Mettere i cavi nel vassoio dei cavi.

3

Collegare il connettore a 6 pin [1] sul cavo del freno A-Axis a P46 [2] sul PCB I/O.

Collegare il connettore a 16 pin [4] sul cavo dell'encoder a P9 [3] sul PCB Maincon.

Collegare il connettore a 10 pin [5] sul comando corrente al connettore P5 [6] del PCB Maincon.

Nota: L'immagine mostra che il connettore a 10 pin viene collegato a un Mocon autonomo dove il connettore P5 è orizzontale. Con macchine con scheda combinata Maincon/Mocon, il connettore P5 sarà verticale.  

Collegare il connettore a 8 pin [8] sul comando corrente all'amplificatore [7].

4

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .

Premere [POWER ON].

Fare riferimento a questa procedura per abilitare l'opzione Attivazione del codice di opzione. Assicurarsi che i parametri siano corretti. Fare riferimento a Programma di controllo parametri - Opzione di menu (7).

Fare riferimento alla procedura Tavola rotante - Installazione per installare un TR, TRT o un’unità rotante T5C su un Haas VMC.

Fourth-Axis and Fifth-Axis Installation

Prerequisiti:

 nota: Il Service Kit 93-5AXIS-SAO o 93-5AXIS-SS è per i rotatori con scale. Le bilance lineari o rotanti sono disponibili per i mulini con versione software 18.00 o superiore.

Per queste macchine, un secondo PCB Mocon è necessario per un'installazione opzionale del quinto asse:

  1. VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS
  2. SMM-2 con cambio utensile side-mount (SMTC)
  3. DT-1/2
  4. MDC-500
  5. Tutti i modelli CE

Requisiti software

  • Versione software non superiore a 18.28A. 

Se la macchina dispone di una versione software superiore, deve essere declassata a 18.24A. Se la macchina dispone di una versione software inferiore, si consiglia ma non è necessario eseguire l'aggiornamento a 18.24A. 

Documento si applica a queste parti:

Uno di questi kit Quarto Asse è necessario per completare la procedura:

  • 4AXBLMM: Utilizzare per un MM, TM, DT-1.
  • 93-4AXBL-OM: Utilizzare per una macchina OM costruita dopo 10/02.
  • 93-0221A: Utilizzare per tutte le altre macchine costruite su o prima del 10/02.
  • 93-1221B: Utilizzare per tutte le altre macchine costruite dopo il 10/02.

Uno di questi kit Fifth-Axis è necessario per completare la procedura:

  • 93-5AXIS-SS : Utilizzare per un SS, EC1600, ES o un SMM-2 con un SMTC.
  • 93-5AXBL-OM: Utilizzare per una macchina OM costruita dopo 10/02.
  • 93-5AXIS-SAO : Utilizzare per MM, TM, DT-1 e tutte le altre macchine costruite dopo il 10/02.
  • 93-5AXIS-SS: Utilizzare per tutte le altre macchine costruite su o prima del 10/02.

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Trovare la spina [1] per le preseA-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE . Le spine sono sul lato dell'armadio di controllo. Estrarre le spine dai fori.

Collegare i connettori a 28 pin [2] dal cavo del sistema di misura diretto tavola rotante alle prese A-AXIS SCALE and B-AXIS SCALE . Utilizzare le viti (8) 4-40.

Rimuovere il coperchio del PCB PSUP.

Collegare il connettore a 3 pin [3] del cavo di retroazione della scala rotativa A-AXIS a P34A [4] e il cavo di retroazione della scala rotante B-AXIS a P34B sul PCB PSUP.

Installare il coperchio PSUP PSB.

2

Rimuovere il coperchio Maincon PCB [2].

Inserire un'etichetta su ogni cavo per visualizzarne la posizione per l'installazione. Scollegare i cavi necessari. Rimuovere gli stacce (5) [1]. Rimuovere il PCB Maincon.

Individuare i (5) distanziatori da 1-1/4" [3] nel kit di assistenza. Installare questi distanziatori sulla parte superiore dei (5) distanziatori da 1/2" [4] in cui è stato installato il Maincon PCB.

3

Rimuovere le viti (6) dagli standoff PCB [2] di espansione.

Collegare P1 sul PCB di espansione a P36 sul retro del PCB Maincon [1]. Assicurarsi di stringere gli standoff PCB di espansione sul PCB di espansione contro la parte posteriore del PCB Maincon.

Collegare il PCB di espansione al PCB Maincon. Utilizzare le (6) viti.

4

Collegare il connettore a 11 pin [1] del cavo di retroazione della scala rotante del quarto asse al P5A [2] sul PCB di espansione.

Collegare il connettore a 11 pin del cavo del sistema di misura diretto dell’unità rotante a P6A sul PCB di espansione.

Installare il PCB combinato sui distanziatori da 1-1/4" [3]. Assicurarsi di collegare tutti i cavi. Installare (4) stalloni sull'ultimo PCB. Non installare il coperchio per il Maincon PCB in questo momento.

5

Installare un ponticello elettrico [1] a JP2 sul secondo MOcon PCB.

A - Se una batteria [3] è installata vicino a P1 [4] sul PCB Maincon, installare il secondo PCB Mocon davanti al PCB Maincon.

B - Se al centro del PCB Maincon [5] è installato un PCB a batteria, è necessario installare il secondo PCB Mocon dietro il PCB Maincon.

Utilizzare i (4) standoff per collegare il secondo PCB Mocon al PCB Maincon.

Collegare i cavi a nastro (2) 3/50 IDC [2] nella parte superiore di ogni PCB. Spingere i connettori in posizione finché non si sente un clic.

6

Collegare il cavo di alimentazione Mocon PCB a P15 [1] su Mocon PCB e al P33 [2] su PSUP PCB.

Rimuovere il ponticello elettrico da P7 [3] sul PCB I/O.

Collegare il cavo 770 Arresto d'emergenza Mocon 2 Aux a P34 [4] sul PCB Mocon e P7 sul PCB I/O. Le etichette alla fine del cavo mostrano i connettori corretti.

7

A - Se la macchina ha (1) ventilatore grande [1] sotto il blocco dell'amplificatore, l'installazione della ventola non è necessaria.

B - Sulle macchine che hanno (2) piccole ventole, è necessario installare una terza ventola [2] sotto il blocco dell'amplificatore.

  • Rimuovere i cavi dalle ventole installate.
  • Installare il nuovo cavo della ventola servo su P6 sul PCB PSUP.
  • Installare l'altra estremità del cavo della ventola servo nelle ventole (3). Le etichette alla fine del cavo mostrano i connettori corretti.

8

Trova le (2) spine [1] per le prese dell'asse A e dell'asse B. Le spine sono sul lato dell'armadio di controllo. Estrarre le spine dai fori.

Installare i connettori di alimentazione a 7 pin [2] nelle prese etichettate A-AXIS POWER and B‑AXIS POWER. Quindi, utilizzare le (8) viti per fissare la spina.

Installare i connettori dell'encoder a 28 pin [3] nelle prese etichettate A-AXIS ENCODER and B-AXIS ENCODER. Quindi, utilizzare le (8) viti per fissare la spina.

9

Trovare le posizioni sulla banchi dell'amplificatore con le etichette asse A e l'asse B . Installare l'amplificatore per l’azionamento 4° asse nell’alloggiamento dell'asse A e l'amplificatore per l'azionamento 5° asse nell’alloggiamento dell'asse B.

Collegare i cavi del cavo servo del quarto e quinto asse ai terminali ad alta tensione sui rispettivi amplificatori:

  • da rosso a ROSSO [1]
  • da bianco a WHT [2]
  • da nero a BLK [3]

 Nota: i cavi hanno le etichette A, B e C. Assicurarsi che le etichette siano nella sequenza corretta.

Collegare i ponticelli [4] da entrambe le unità dell'asse all'amplificatore più vicino su ciascun lato:

  • Collegare il filo nero a -H.V.
  • Collegare il filo rosso al +H.V.

Mettere i cavi nel vassoio dei cavi.

10

Collegare il connettore a 6 pin [1] sul cavo del freno A-Axis a P46 [2] sul PCB I/O.

Collegare il connettore a 16 pin [4] sul Cavo encoder Asse A a P9 [3] sul PCB Maincon.

Collegare il connettore a 10 pin [5] sul cavo di comando corrente Asse A al connettore P5 [6] del PCB Maincon.

 Nota: l'immagine mostra che il connettore a 10 pin viene collegato a un Mocon autonomo dove il connettore P5 è orizzontale. Con macchine con scheda combinata Maincon/Mocon, il connettore P5 sarà verticale.  

Collegare il connettore a 8 pin [8] sul cavo di comando corrente Asse A all'amplificatore [7].

11

Collegare il connettore a 16 pin sul cavo dell'encoder dell'asse B al connettore corretto sul Maincon o sul MOcon PCB secondario. Fare riferimento a questa tabella:

VMC, OM-1, HS, SMM-2 senza SMTC, VS

  • Numero principale: P30 [1]

VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS, SMM-2 con SMTC, DT-1/2, MDC-500, EC

  • Mocon secondario: P9 [2]

Collegare il connettore a 10 pin sul cavo del comando corrente dell'asse B al connettore corretto del Maincon o del PCB Mocon secondario. Fare riferimento a questa tabella:

VMC, OM-1, HS, SMM-2 senza SMTC, VS

  • Numero principale: P32 [3]

VF-2SS/3SS/4SS/5SS/6SS, SMM-2 con SMTC, DT-1/2, MDC-500, EC

  • Mocon secondario: P5 [4] 
  •  Nota: l'immagine mostra che il connettore a 10 pin viene collegato a un Mocon autonomo dove il connettore P5 è orizzontale. Con macchine con scheda combinata Maincon/Mocon, il connettore P5 sarà verticale.  

12

Collegare il connettore a 6 pin sul cavo freno B-Axis a P31 [1] sul PCB I/O.

Collegare il connettore a 8 pin sul cavo del comando corrente dell’asse B all'amplificatore dell'asse B [2].

13

Installare le copertine per Maincon PCB e I/O PCB.

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .

Premere [POWER ON].

Eseguire questa procedura per attivare l'opzione Attivazione del codice di opzione. Fare riferimento a Programma Parameter Checker. Utilizzare la voce di menu 7.

Fare riferimento alla procedura Tavola rotante - Installazione per installare un TR, TRT o un’unità rotante T5C su un Haas VMC.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.