H-5AX - Double Yoke Spindle Head - Upgrade – AD0784

服务主页 方法程序 H-5AX - 双轭主轴头 - 升级 – AD0784

H-5AX - 双轭主轴头 - 升级 – AD0784

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Single Yoke Spindle Head Removal (13 步骤) 3. Double Yoke Install (5 步骤) 4. Software Update (5 步骤) 5. Verify Axis Motion (1 步骤) 6. Complete an Inspection Report (1 步骤) 7. Complete an Inspection Report 8. B and C-Axis Compensation 9. Tool Changer Alignment 10. Calibrate Probe 11. MRZP Calibration 12. Safe Zone Calibration 13. Test Cut Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/08/2026

H-5AX - 双轭主轴头 - 升级


AD0784

修订版 E - 2026 年 4 月

Introduction

此程序演示如何将单轭转头升级到双轭转头,并适用于以下维修套件:

  • 93-4570 SPINDLE HEAD ASSY UPGRADE HAAS 5AX VR
  • 93-4913 HSD TO HAAS REPLACEMENT HD HSKA63 20K GM

机器要求:

  • 100.24.000.1101 是最低软件要求

所需工具:

  • T-0142 主轴编码器跳线
  • T-0202 SHIPPING KIT DOUBLE YOKE VR

 注意:订购后将 T-0202  销售订单 发送到 Haas Service。 

 注意: 对于 4/18/2022 之前制造的机床,需要订购以下维修套件:

  • 93-3502 空气调节器维修套件 HSD 5AX HD HSK A63 

Single Yoke Spindle Head Removal

1

拆下主轴盖盖。

将 B 轴和 C 轴返回原位。

拆下头部右侧的 4 个安装螺栓 [1]。

注意:如果需要,旋转 C 轴以检修螺栓。

将 C 轴旋转到 C = +90。

2

在 VR 台上放一块硬纸板,避免在拆卸/安装过程中损坏台面。

将 VR 头运输支架放在机床工作台的纸板顶部,将主轴头降低到支架上。您将降低主轴头,直到主轴头完全受支撑。 

3

在完全支撑主轴的情况下,使用所提供的硬件将主轴头安装到支架上。

4

开通机床电源。

断开编码器电缆  [1] ,并在 NGC 主 PCB (P6) 上安装 T-0142 主轴跳线 [2]

。

重新启动机床并将出厂设置 4.004 主轴禁用 从 False 更改为 True。

 注意: 如果警报 4.9975 主轴过热在重启后出现,请检查 设置 4.004。如有需要,再次将设置  从 False 更改为 True。

5

使用服务密钥将参数  76 低气压警报延迟设置为  999999。

6

使用服务密钥取消选中“设置”中“转台”选项卡上的第 4 轴和第 5 轴。

7

关闭机床电源并关闭主断路器。

 重要提示: 拍照并标记好机床侧的管线,以便在安装新管线时更容易匹配正确的管线。

从位于主轴头护罩内的主轴头歧管上拆下管线。

断开所有直通接头,并从 T 接头上断开 33-0639。

8

将主轴完全支撑并安装到支架上之后,卸下将主轴连接到主轴头铸件的剩余安装螺栓。

接通机床电源。

通过升高 Z 轴,将主轴头与主轴头铸件分离。

 注意: 确保铸件与更换主轴和当前主轴上的伺服电机之间存在间隙。 

按[EMERGENCY STOP]。

9

断开所有电线和软管后,使用叉车将单轭主轴头移出机床并将双轭主轴头放置到位。 

注意:  H-5AX 头组件的近似重量:

H-5AX 头 HSK A63 20K = 397 磅(180 千克)

双轭 H-5AX 头 HSK A63 20k = 450 磅(204 千克)

10

拆下电缆盖钣金。

从 Maincon(P4 和 P5)上拆下 B 轴和 C 轴编码器线。

保存两根编码器线上的铁氧体滤波器。

从 HSD 板(P4 和 P5)上拔下 B 轴和 C 轴限位开关。

11

 注意: 为套件中用于 B 轴的其中一根编码器线 (32-1283) 以及用于 C 轴的另一根编码器线 (32-1283) 贴上标签。

布线套件中的 B 轴编码器线 (32-1283)。将其插入 Maincon 上的 P4。将其中一个保存的铁氧体过滤器连接到电缆上。

布线套件中的 C 轴编码器线(32-1283)。将其插入 Maincon 上的 P5。将其中一个保存的铁氧体过滤器连接到电缆上。

布线套件中的 B 轴转台刻度电缆 (32-10071)。将其插入 Maincon 上的 12A。将套件中较大的铁氧体过滤器(64-1254)连接到电缆。

布线套件中的 C 轴转台刻度电缆(32-1164A)。将其插入 Maincon 上的 13。将套件中剩余的铁氧体过滤器连接到电缆。 

12

 重要提示: 拍照并标记好机床侧的管线,以便在安装新管线时更容易匹配正确的管线。

从位于主轴头护罩内的主轴头歧管上拔下所有剩余的软管。

断开软管后。从主轴头上拆下两个歧管。

13

拆下冷却液分离软管。

 注意: 从分离软管上拆下所需的接头,使接头组件如图 [1] 所示。

Double Yoke Install

1

清洁并打磨主轴头配合表面。

确保双轭主轴铸件上的凸台面向机床右侧,并且伺服电动机朝向主轴头铸件的前部,否则归位顺序可能会在以后的线路上出现问题。

接通机床电源。

2

纠正存在的任何警报,并将主轴头铸件向下朝新主轴点动。 

 注意: 需要打开设置 53  点动而不回原点,才能执行此操作。不要将主轴头回原点。

小心地向下点动 Z 轴,确保主轴是直的,以避免主轴 [1]

楔入主轴头孔中。

使用套件中的 12 个 HHB 5/16 X 1.25 螺栓将板固定到铸件上。

 注意: 如果损坏,请更换安装螺栓。

将 Z 轴点动至行程顶部,从支架上拆下双轭头。

从工作台上拆下支架。 

3

关闭机床电源并关闭主开关。

连接所有软管和电缆 [1]。整齐地整理软管和电线。

在电缆 [2] 和电缆支架 [3] 上安装波纹管。

4

参照下表将主轴头的软管连接到 CALM 机柜的软管。

主轴头的聚乙烯 (PE) 软管 [1、2、8、9]有推入式连接件。

主轴头的聚氨酯 (PU) 软管 [3、4、5、6、7] 有压缩接头。

 注意: TRP 软管 [7] 使用 3/8F NPT 1/4M 压缩接头 [10] 连接到 3/8 黑色软管。

 

Haas 双轭(2025 年 5 月 9 日之前)
  主轴头软管颜色     主轴头软管材料 扎带      CALM 软管颜色      CALM 软管材料       扎带      
夹紧 B 轴     不透明 [2] PE 无 不透明 PE 无
松开 B 轴 蓝色 [8] PE 无 蓝色 PE 无
夹紧 C 轴 黑色 [9] PE 无 黑 PE 无
松开 C 轴 橙色 [1] PE 无 橙 PE 无
TRP 黑色 [7] PU 黑 黑 PU 黑
锥度压力 透明 [6] PU 无 透明 PU 无
电主轴冷却液 黑色 [3] PU 绿色 不透明 PE 绿色
电主轴冷却液 黑色 [5] PU 绿色 不透明 PE 绿色
喷涌冷却液 蓝色 [4] PU 蓝色 蓝色 PU 内编织软管 蓝色
Haas 带冷却装置的双轭((2025 年 5 月 9 日之后旋转 90°)
  主轴头软管颜色     主轴头软管材料 扎带      CALM 软管颜色      CALM 软管材料       扎带      
夹紧 B 轴     不透明 [2] PE 无 不透明 PE 无
松开 B 轴 蓝色 [8] PE 无 蓝色 PE 无
夹紧 C 轴 黑色 [9] PE 无 黑 PE 无
松开 C 轴 橙色 [1] PE 无 橙 PE 无
TRP 黑色 [7] PU 黑 黑 PU 黑
锥度压力 透明 [6] PU 无 透明 PU 无
电主轴冷却液 黑色 [3] PU 绿色 不透明 PE 绿色
电主轴冷却液 黑色 [5] PU 绿色 不透明 PE 绿色
喷涌冷却液 黑色[4] PU 蓝色 蓝色 PU 内编织软管 蓝色

5

验证 B 轴和 C 轴制动电磁阀空气管道与 CALM 机柜原理图匹配。

Software Update

1

从 NGC 主 PCB 上拆下 T-0142 主轴跳线,将主轴编码器电缆插回原位。

打开机床电源并将出厂设置 4.004 主轴禁用从 True 重置为 False。

将参数 76 低气压警报延迟 从999999 重置为 30。

将 4.263 从 True 设置为 False。

重启机床电源。

2

注意:机床需要具有软件版本100.24.000.1101或更高版本。

从 HBC 门户下载配置并更新机床软件。

按照 软件更新 -(选项 2)- NGC - AD0935  加载新配置。

 注意:此页面位于经销商专属内容中,仅供 Haas Service Techs 使用。

3

打开机床电源并选择新的转台文件:

  • DY-MD-B-S7-S1-V1(从)
    • 轴配置:轴 B
    • 物理连接:第 4 轴
    • 转台关系:Slave
    • 地点:刀具   
  • DY-MD-C-S7-S1-V1(主)
    • 轴配置: 轴 C
    • 物理连接:第 5 轴
    • 转台关系:主
    • 刀具 位置   

重启机床电源。

4

验证以下参数/设置:

6.083 = Enabled_Linear

7.083 = Enabled_Linear

4.004 = False

4.116 = 0

76 = 30.0

4.263 = False

 注意:如果更改了 4.263,则机床需要重启电源。 

Verify Axis Motion

1

验证所有轴运动和负载。

 警告: 请勿上电重启机床或命令换刀,因为换刀装置臂未与主轴对齐,并且尚未为双轭组件设置 Z 轴换刀位置。 

Complete an Inspection Report

1

完成 HBC 上的 校准检查报告和清单 文件夹中的最新检查报告。

 注意: 只有 Haas Service 技术人员才能使用此网站。

有关如何执行 5AX 检查报告检查的更多详细信息,请参阅  H-5AX 双轭主轴头  - 几何指南 。            

注意:在设置 B 轴和 C 轴换刀装置偏置之前, 请完成检查报告的机床几何形状部分和 C 轴与 Z 轴平行检查。设置换刀装置偏置后,完成检查报告上的剩余检查。

Complete an Inspection Report

完成检查报告的其余部分。

注意:MRZP 将在校准探针并计算后期程序中的补偿后完成。

B and C-Axis Compensation

通过执行 H-5AX - VR 双轭 - HDC - B/C 轴补偿程序中的步骤,计算 B=+90、B=-90、C=+90、C=+180 和 C=-90 的补偿值。

填充补偿值后,请备份并将其附加到机床历史记录中。

Tool Changer Alignment

按照侧挂式刀库 - Z 轴换刀偏置 – NGC程序中的步骤设置 Z 轴换刀偏置。

 

按照侧挂式刀库- HSK - 主轴定向偏置 – NGC程序中的步骤设置主轴定向。

Calibrate Probe

按照 WIPS - 探针校准- NGC 程序中的步骤来校准探针。

MRZP Calibration

按照 MRZP 校准程序中的步骤设置 MRZP。

Safe Zone Calibration

按照安全区校准程序中的步骤设置安全区。

Test Cut

完成 H-5AX 测试切割程序。

根据需要调整MRZP 值。