MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test

ビジュール - 機械 - オイルポンプ - テスト

1

プランジャーを持ち上げて、圧力が約 20 psi(1.38 バー)になるまでポンプを手動でプライミングします。

 注: レバーアーム [1] がプランジャーを押し上げていると、ポンプを手動でプライミングできません。次のポンプサイクルが完了するまで、スピンドルを最大 30 分間作動させます。

 MDI モードでは、スピンドルに低速、例えば 5 RPM で実行するように命令します。

これにより、オイルポンプモーターがオンになります。

レバーアームが下がったらスピンドルを止めます。

2

キャニスターフィルターの上の取付金具 [3] からオイル送りチューブ [1] を外します。

プランジャー [2] を引き上げます。

ポンプが正しく作動すると、取付金具 [3] からオイルが出てきます。

オイル送りチューブを接続します。

取付金具からオイルが出てこない場合は、 「機械式ビジュール油ポンプのトラブルシューティングガイド」をご参照ください。

3

 MDI モードでは、スピンドルに低速、例えば 5 RPM で実行するように命令します。

 注: ビジュール機械式ポンプは、サイクルを完了するのに約 30 分かかります。

プランジャーが下がったら、油圧ゲージを見てください。

油圧ゲージは 20〜40 psi(1.38~2.75 バー)を示します。圧力は 3〜10 分で徐々に 0 psi(0.0 バー)に低下します。