ST-28Y | Powerful Turning Capability in a Compact Footprint

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


Haas ST-28が

アメリカのベストバリューのA2-8ターニングセンターである理由をご覧ください 

お客様の地域で最も人気のST-28の構成を調べる!

スターター機

ST-28

標準

オプション:
✓ 自動工具プリセット
✓ ベルト型チップコンベヤ、旋盤
✓ プログラマブル油圧心押台
✓ チップトレーフィルターキット

詳細情報はこちら…

ジョブショップ向け

ST-28Y

Y軸および心押台

オプション:
✓ 高圧クーラント
✓ 回転工具の速度を6000rpmにアップグレード
✓ 自動工具プリセット
✓ ベルト型チップコンベヤ
✓ 高輝度照明
✓ パーツキャッチャー
✓プログラマブル油圧心押台
✓ 補助クーラントフィルター
✓ チップトレーフィルターキット

詳細情報はこちら…

ダンインワンオートメーション

ST-28Y

Y軸、サブスピンドルおよび25kgロボット 

+ Haasロボットパッケージ-2、25kg能力
以下が含まれています。
✓ 自動ドア
✓ タッチスクリーン付きXLリモートジョグハンドル

オプション:
✓ A2-5仕上げ用サブスピンドル
✓ 高圧クーラント
✓ 回転工具の速度を6000rpmにアップグレード
✓ 自動工具プリセット
✓ ベルト型チップコンベヤ
✓ 高輝度照明
✓チャックエアーブラスト
✓サブスピンドルエアーブラスト
✓ パーツキャッチャー
✓ 補助クーラントフィルター
✓ チップトレーフィルターキット
✓ Wi-Fiカメラ
✓ 32GBの拡張メモリ

詳細情報はこちら…
STの機能と詳細

STがお客様にぴったりな理由! 

スピンドル

STシリーズの高性能スピンドルは、従来のモデルに比べ剛性が20%高く、熱膨張が50%軽減された堅牢なベアリングを使用しています。スピンドルベアリングは、長期にわたって信頼性を保証し、サービスを簡素化するために、独自の最小限の潤滑システムによって自動的に潤滑されます。Haasのスピンドルはすべて、カリフォルニア州南部にある当社の製造施設で製造されています。

タレット&回転工具

4,000rpmの回転工具付きBMT65タレットなど、さまざまなタレットによって、お使いのHaas旋盤をカスタマイズしましょう。オプションでご用意しているハーフインデックス式のBMT65タレットは、24ステーションを提供し(うち12ステーションは回転工具機能を装備)、さらに能力を付加することができます。

多軸機械

旋盤に制御軸を追加することは、アウトプットを増やし、精度を高め、ワークの段取り工数を減らすための最速の方法です。Y軸、C軸、回転工具を使うことにより、ワンチャックでワークを完品加工することができます。Haas STシリーズのY軸旋盤は、業界で最もシンプルかつ費用対効果の高い複合旋盤加工を実現します。Haas制御には、複数軸制御加工をさらに容易にする複数の機能が備えられています。

Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

旋盤プローブ

セットアップ工数の削減は、あらゆる工作機械の生産性を最大化するうえで極めて重要です。Haasの検査ソリューションを使用すれば、わずか数回のボタン操作だけで、全てのHaasの機械を数分でセットアップすることができます。当社の自動工具プリセットシステムは、使いやすい自動および手動の操作モードを備えています。迅速なセットアップができる対話式プログラミングが装備されており、お客様にとって最も賢明な投資の1つになります。

Chips and Coolant ST Chip Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.

チップおよびクーラントの管理

切粉とクーラントの管理はあらゆる工作機械にとって極めて重要です。切粉を、切削加工範囲内から、また機械から効率的に取り除くことができない場合、その機械を最大限に活用できないことを、自身が機械ユーザーでもある私たちは認識しています。Haas機械は、業界で最も幅広いチップとクーラントを管理するオプションの選択肢を提供しています。

Haas制御

使いやすさとシンプルな点が、Haas制御の基本原則です。Haas制御装置は1988年の創業以来、Haasが独自に設計および製作しており、その他のすべての制御を測定する基準となっています。立型マシニングセンター、横型マシニングセンター、ターニングセンターの間の互換性により、オペレーターは一つのHaas機械から別のHaas機械へと簡単に移行することができます。電源障害検出、イーサネット接続、ダイナミックワークオフセット、HaasConnectリモート機械モニタリングなどの強力な機能によるHaas制御装置の絶え間ない進歩により、お客様はHaas機械への投資効果を最大化することができます。

STビデオ

すべてのSTビデオが一箇所に . . .

Haas ST-30LYターニングスチール

デモデイライブ動画を編集して、プレゼンテーションの核心部分がすぐにわかるようまとめました。BhopとBryanが実際にST-30LYで4140スチールが旋回しているのを見ながら、Bhopが旋回させている部分の切削に使用する様々なツールをご紹介します。

Haas ST-40デモ
Haas ST-40ヘビーデューティターニングセンターは最大回転能力が25.5"x44"(648mmx1,118mm)で、大径部品や長尺シャフトにも対応しやすくなっています。
Haas ST-30デモ
The Haas ST-30ターニングセンターは、多くの標準機能を備えた中型のターニングセンターで、強靭な切削能力、極めて高い剛性、および高度の温度安定性を提供します。生産性を高めるオプションの幅広い選択肢で、お客様のニーズに合わせて機械をカスタマイズできます。
Haas ST-25Yおよびオートパーツローダー
生産性の高いHaas ST-25Yターニングセンターとオートパーツローダーを組み合わせるとどうなるでしょう? もちろんシンプルかつ手頃な価格でオートメーションを実現できます!Haas APLは簡単に立ち上げて稼働させることができ、オペレーターが離れて別の機械に対応しているときでも、パーツを作り続けるようにすることができます。
Haas ST-10デモ
Haas ST-10ターニングセンターは、極めて高い剛性、高精度、および高度の温度安定性を提供します。ST-10の標準装備には、リジッドタッピング、15"のカラーLCDモニター、USBポートが含まれます。
Haas ST-10Yデモ
1台の機械で複雑な部品を旋削およびミーリングし複数の操作を実行できる能力により、生産量の増大、段取り工数の削減、そして精度の向上を実現します。Haas ST-10YはコンパクトなY軸付ターニングセンターで、オフセンターミリング、ドリル、タッピング用に102mmのY軸移動(センターラインから±51mm)を提供し、高トルクの回転工具と汎用性のある4軸加工機能のためのサーボ駆動のC軸が標準装備されています。
Haas VS-3マシニングST-30ベース成型
Haasの新しいVS-3 大型フレームVMCには多くの期待が寄せられています。しかし実際には、長期間にわたってVS-3を製造しています。当社が数年にわたってST-30ベース成型を加工しているVS-3セルのビデオをご覧ください。これらのセルのほとんどは、積み下ろしがオフラインで行われる間も、Midacoのパレットチェンジャーの支援を得てスピンドルを回転させ続けています。
Haas ST-10Yサブスピンドル切削デモ
当社の新しいサブスピンドルを備えるHaas ST-10Y旋盤を簡単に確認し、部品の第2の面にいくつかの基本的なカットを施します。
Haas ST-10Y仕上げスピンドル切削デモ
こちらのビデオでは、ST-10Y小型ターニングセンターの様子をさらにご覧いただけます。今回はミリング、ドリル、仕上げサブスピンドルのタッピングが中心です。このA2-5、6,000rpm、サブスピンドルによって、一度のセットアップでより効率的な作業が可能になります。
Haas ST-10Yおよびパーツキャッチャーデモ
Haas ST-10Y小型ターニングセンターがY軸切削を行う様子と生産性を向上するパーツキャッチャーオプションをご覧ください。
お客様の声

HAASカスタマーサクセスストーリー…

Haas機械を使用して、先端産業の最前線で活躍する事業所の様子をご覧ください。

「私たちは1週間以上をかけてどの機械を入手するかについて話し合いました。あらゆる詳細について話し合い、Haasはそれにとことん付き合ってくれました。最終的には、ターニング用にST-30にすることに決めました。これは私たちにとって初めてのCNC機械ですが、機械とサービスの両方について非常に満足しています。私たちは数多くのプーリーと丸型部品を製造していますので、ST-30がその部品のほとんどを製作しています。」

Weistec Engineering
Michael Weiss | 社長 | Weistec Engineering

CHAPMAN MANUFACTURING LTD

「VF-2の性能は非常に優れていました」とChris氏。そのおかげでChapman Manufacturing社は部品をより短時間で、より高精度に生産できるようになり、さらに表面仕上げも向上しました。「しかし、大切なのは機械だけではありません、アフターサービスもきわめて大切です」と彼は指摘します。クライストチャーチにHaasのサービス代理店があることで大きな違いが生まれます。」

– Chris Chapmanオーナー、Chapman Manufacturing

✔  業界: CNCジョブショップ
✔ 所在地: ニュージーランド・クライストチャーチ
✔  現在所有のHaas機械:VF-2、ST-25Y、Haasバー送り機

もっと読む

Imperial Machine Co.

「Haas VM-3とST-20を採用したことで、急成長する市場でも競争力を維持することができました。ST-20は許容値 0.0002"を保持します。Haas機械による利点は明らかです。優れた許容値を保持し、必要なら翌日にも機械加工したパーツを手に入れることができるため、Haas機械のおかげで稼ぐことができます」 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  業界: CNCジョブショップ
✔ 所在地: 米国・オハイオ州ヒース 
✔  現在所有のHaas機械:ST-20、VM-3、HRT210

もっと読む

Vortic Watch社

業界: 時計製造業
所在地:  米国・コロラド州フォートコリンズ
Haas機械: 超小型ミル、VM-2、 ST-20Yバー送り機付き、CL-1バー送り機 付き
Haas機械で製作する製品: 高級腕時計

もっと読む

ST-20Y + バーフィーダー

"私たちにとってこの機械の重要な部分は自動化ソリューションでした"

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

ジョン・サンダース | オーナー | Saunders Machine Works

ジョン・サンダースは、Saunders Machine Works のオーナーであり、彼の NYC CNC YouTube チャンネルに頻繁にビデオを投稿しています。独学の機械工であるジョンは、機械加工および製造業界で有名な人物になりました。 彼は、次世代の機械工と製造業の起業家を教育し、刺激することに重点を置いています。

   ジョンの YouTube チャンネルでその他の動画をご覧ください:  NYC | CNC

スタートアップ企業のお客様、請負エンジニアリング会社のお客様、大手メーカーのお客様、それぞれのニーズに合ったHaasのST 旋盤をご用意できます。

オンラインの構成-&-価格ツールを使ってご希望の機械構成を設定し、今すぐ見積もってみてください。

今すぐ構成する

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

Y軸旋盤

Haas ST-10Y

ST-10Y

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15Y

ST-15Y

279×406mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30Y

ST-30Y

A2-6 スピンドルノーズと 3.0" (76 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

Y軸ロングベッド旋盤

Haas ST-10Y

ST-10LY

279×826mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-15LY

ST-15LY

279×826mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20LY

298×1,080mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25LY

298×1,080mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28LY

298×1,080mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-30LY

ST-30LY

349 x 1,587mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas ST-35LY

ST-35LY

349 x 1,587mmの最大能力と102mmのバー能力を備えたロングベッドCNC旋盤

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

他機関に負けない融資を活用

今すぐビジネスへ投資

 

この機会をお見逃しなく。

HAAS融資に関する詳細情報

私たちがサポートします

Haas機械、自動化ソリューション、融資オプション、納期、Haas Toolingに関して不明な点がある場合は、お近くのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

Language Preference :
Loading

カスタムVF設計を今日から始めてください

オンライン見積もり

Haasはお待ちしています。

今すぐ始める