Rotary - Compatibility and Servo Motor Configuration Identification - RD0058

서비스 홈 회전 - 호환성 및 서보 모터 구성 식별 - RD0058
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

회전 - 호환성 및 서보 모터 구성 식별


회전 - 호환성 및 서보 모터 구성 식별 - RD0058

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

1.3 회전 - 호환성 및 서보 모터 구성 식별

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

회전 - 호환성 및 서보 모터 구성 식별


RD0058

개정판 A - 2026년 3월

Rotary P Version Identification

1

회전 서보 모터는 회전장치의 P버전으로 식별되며 이는 회전장치 명판의 일련 번호 옆에 있습니다.

 

Compatibility Notes

* 압력 스위치(P11, P12, P13, P14. P15, P16 및 P17)가 있는 일부 Sigma 5 로터리는 P3 또는 P4로 CHC를 실행하도록 수정할 수 있습니다.  서비스 경고 - 5/14/2020

** 이중 축 로터리는 18.29A에서 실행할 수 없습니다. 기계가 이중 축 로터리를 사용하는 경우 18.28A를 지나서 업그레이드해서는 안 됩니다. 

*** 100.21.000.1130 이상은 모든 Sigma 7 로터리를 실행할 수 있지만, ROT.zip 파일을 업데이트해야 할 수도 있습니다.  이를 수행하는 절차는 로터리 서비스 매뉴얼 2.7장 로터리 구성 파일 업데이트 - NGC에서 확인할 수 있습니다. 이전 NGC 버전은 모델이 제어 장치에 있는 경우 Sigma 7 로터리를 실행할 수 있습니다.

참고: NGC 밀은 항상 최신 NGC 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. NGC 소프트웨어 업데이트에 대한 지침은 NGC 서비스 매뉴얼 4장 소프트웨어 업데이트에서 찾을 수 있습니다. 

참고: 17 시리즈 이상의 CHC 밀 소프트웨어는 18 시리즈로 업그레이드할 수 없습니다. 18 시리즈에는 이전 기계에 없는 도어 인터로크가 필요합니다. 

:

P

버전

모터 유형 설명 ** 클래식 Haas 제어(CHC) 호환성  *** 차세대 제어(NGC) 호환성 서보 제어 박스 최소 펌웨어 호환성 참고
없음 시그마-1 시그마-1 서보 모터와 함께 회전합니다. 보조 인코더가 없습니다. M9.xx 이상. NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 2.0  이 로터리는 로터리 모델이 컨트롤러에 있는 경우 NGC와 호환됩니다.
P1 시그마-1 Sigma-1 서보 모터를 사용하면 로터리가 25% 더 빨라집니다. 보조 인코더 없음.  M9.xx 이상. NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 2.0  이 로터리는 로터리 모델이 컨트롤러에 있는 경우 NGC와 호환됩니다.
P2 시그마-1 시그마-1 서보 모터 및 보조 인코더와 함께 회전합니다.  M17.05 이상. 지원되지 않음 펌웨어 버전 2.0  HRT 모델에는 보조 인코더(스케일)가 없습니다.
P3시그마-5 시그마-5 서보 모터가 있는 단축 회전 테이블. *M18.08 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전

펌웨어 버전 25.01

HA5CS 펌웨어 버전 26.38

*압력 스위치(P11, P12, P13, P14 및 P16)가 있는 일부 Sigma 5 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P3으로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 변환할 수 있습니다. 


서비스 경고 - 5/14/2020
P4 시그마-5 틸팅 축에 시그마-5 서보 모터 및 보조 인코더가 있는 회전식 틸팅. *M18.08 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 25.01 

*압력 스위치(P11, P13, P14, P15 및 P16)가 있는 일부 Sigma 5 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P3으로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 변환할 수 있습니다. 


서비스 경고 - 5/14/2020
P5 시그마-1 시그마-1 서보 모터 및 115 VAC 브레이크 솔레노이드가 있는 HRT-320-FB 모델.  지원되지 않음 지원되지 않음 펌웨어 버전 2.0  32-0369 회전 제어 박스 필요
P6 시그마-5 시그마-5 서보 모터 및 115 VAC 브레이크 솔레노이드가 있는 HRT-320-FB 모델.  지원되지 않음 지원되지 않음 펌웨어 버전 25.01  32-0369 회전 제어 박스 필요
P7 시그마-5 시그마-5 서보 모터가 있는 회전식 틸팅. 두 축에 5 VDC 보조 인코더. M18.24A 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 25.01  
P10 시그마-7 로터리에 브레이크 압력 센서가 없습니다.  지원되지 않음 NGC 소프트웨어 모든 버전

펌웨어 버전 26.22 

HA5CS 펌웨어 버전  26.38

 
P11 시그마-5 로터리에 브레이크 압력 센서와 5 VDC 인코더가 있습니다. M18.24A 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 25.01  
P12  시그마-5 로터리에 브레이크 압력 센서가 있습니다.

*M18.08 이상

NGC 소프트웨어 모든 버전

펌웨어 버전 25.01

HRT210HT 펌웨어 버전  26.38

*일부 P12 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P3으로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 수정할 수 있습니다. 


서비스 경고 - 5/14/2020
P13 시그마-5 양쪽 축에 스케일이 있는 TR200Y 로터리 *M18.08 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 25.01 

*일부 P13 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P3 또는 P4로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 수정할 수 있습니다.


서비스 경고 - 5/14/2020
P14 시그마-5 TRT-100 회전장치.  *M18.08 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 25.01

*일부 P14 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P3 또는 P4로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 수정할 수 있습니다.


서비스 경고 - 5/14/2020
P15 시그마-5 TRT-160은 양쪽 축에 브레이크 압력 센서가 장착되어 회전합니다. *M18.08 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 25.01 

*일부 P15 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P4로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 수정할 수 있습니다.


서비스 경고 - 5/14/2020
P16 시그마-5 TRT-100은 틸팅 축에 보조 인코더가 장착되어 회전합니다. *M18.08 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전 펌웨어 버전 25.01 

*일부 P16 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P3 또는 P4로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 수정할 수 있습니다.


서비스 경고 - 5/14/2020
P17 시그마-5 브레이크 압력 스위치와 새로운 원점 스위치 포함. *M18.08 이상 NGC 소프트웨어 모든 버전

펌웨어 버전 25.01

HRT160SS 펌웨어 버전 26.38

*일부 P17 로터리는 CHC 기계에서 실행되도록 P3 또는 P4로 수정할 수 있습니다. 

HSG에서 로터리 파라미터를 사용할 수 있는 경우 로터리를 수정할 수 있습니다.


서비스 경고 - 5/14/2020
P18 시그마-7 시그마 7 생산 릴리스. 2축의 스케일. 지원되지 않음 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상. 펌웨어 버전 26.22  
P19 시그마-7 시그마 7 생산 릴리스. 1축의 스케일. 지원되지 않음 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상.  펌웨어 버전 26.22  TR & TRT, 제4축 스케일 포함
P20 시그마-7 시그마 7 생산 릴리스  지원되지 않음  NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상. 

펌웨어 버전 26.22 

HRT160SS, TRT310, TH450, HRT210HT 펌웨어 버전 26.38

HRT's & TRT's, TH's, HRTSS, T5C
P21 시그마-5 시그마 5, 1/4NPT 솔레노이드(고유량) 포함 클래식 Haas 제어 M18.24 이상. NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상. 펌웨어 버전 25.01 HRT310-HRT1000 & TR310

Sigma-1 VS Sigma-5, Sigma-7 Identification

1

시그마-1.

시그마-1 모터가 장착된 회전장치에는 인코더 케이블 [1]개와 모터 케이블 [2]개가 있습니다.

인코더 케이블 커넥터를 검사하여 모터 유형을 식별할 수 있습니다.

  • 인코더 케이블 커넥터 하우징은 검은색입니다.
  • 인코더 케이블 커넥터에는 10개의 핀이 있습니다.

2

시그마-5 및 7

시그마-5 및 7 모터가 장착된 로터리에는 인코더 케이블 [1]개와 모터 케이블 [2]개가 있습니다.

인코더 케이블 커넥터를 검사하여 모터 유형을 식별할 수 있습니다.

  • 인코더 케이블 커넥터 하우징은 회색입니다.
  • 인코더 케이블 커넥터에는 6개의 핀이 있습니다.

위의 로타리 P 버전 식별 참조