ACME Screw Tailstock - Troubleshooting Guide - TG0022

서비스 홈 ACME 나사 심압대 - 문제 해결 가이드 - TG0022

ACME 나사 심압대 - 문제 해결 가이드 - TG0022

- 원인으로 건너뛰기 - 1. Overview 2. Symptom Table 3. Quill Specification 4. ACME Screw Alignment (4 단계) 5. ACME Screw Wiper Installation Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

ACME 나사 심압대 - 문제 해결 가이드


TG0022

Overview

  1. ACME 나사 커버
  2. 심압대 본체
  3. 심압대 그리스 저장소
  1. ACME 나사 1.25-5-47"-0.625 R-ANC
  2. ACME 나사 너트 1.25-5 X 2.5
  3. 볼스크루 범퍼
  4. 심압대 모터 커버
  5. 심압대 유압 모터
  6. ACME 나사 베어링 하우징 앵커
  1. 커플링 죠 유형
  2. 근접 센서
  3. 마이크로스위치 트립 플래그
  4. 마이크로 스위치(원점 센서)
  5. 마이크로스위치 마운트
  6. 근접 센서 트립 플래그
  7. 유압 심압대 모터

Symptom Table

참고: 이 시스템은 유압 모터를 사용하기 때문에 다른 심압대 시스템보다 소리가 큽니다. 이것은 정상적인 작동이며 올바르게 배치되지 않은 경우 문제 해결을 위해 분해해서는 안 됩니다.

증상 가능한 원인 시정 조치
  • 심압대에서 과도한 소음
  • 잘못된 위치 지정 및 백래시
  • 바인딩
  • 낮은 유지력
ACME 나사와 ACME 너트는 윤활 처리되어 있지 않습니다. ACME 나사와 ACME 너트를 청소하고 윤활합니다. 윤활 시스템을 업그레이드하려면 서비스 키트 P/N 93-4616 설치를 고려하십시오.   ST-20/30/L - 심압대 강제 윤활 - AD0804 절차를 참조하십시오.
ACME 나사 또는 ACME 너트가 칩으로 오염되었습니다.

ACME 나사와 ACME 너트를 청소하고 손상 및 마모 여부를 확인합니다. 청소 후 스크류에 윤활유를 바르십시오.

B축 보호 서비스 키트를 설치합니다. 선반 - B축 - 보호 서비스 키트 - 설치 절차를 참조하십시오. ACME 나사 와이퍼가 키트에 포함되기 전에 보호 키트가 설치된 경우. 57-0939를 ACME 너트의 양쪽에 설치하십시오. 아래의 ACME 나사 와이퍼 설치 섹션을 참조하십시오.

심압대가 공작물에 걸렸습니다. 심압대 ACME 나사 전면 캡을 제거하고 ACME 나사를 돌려 걸림을 해제하십시오. 심압대 유압을 250psi로 줄이십시오. 유압 호스를 풀 필요가 없습니다.
ACME 나사 너트가 고장났을 수 있습니다.

ACME 나사 너트에 손상된 나사산이 있는지 검사합니다.  ACME 나사 너트가 손상된 경우 교체하십시오.

참고: 조립하기 전에 ACME 나사와 그리스를 청소한 다음 설치하십시오.

B축 보호 서비스 키트를 설치합니다.  선반 - B축 - 보호 서비스 키트 - 설치 절차를 참조하십시오. ACME 나사 와이퍼가 키트에 포함되기 전에 보호 키트가 설치된 경우. 57-0939를 ACME 너트의 양쪽에 설치하십시오. 아래의 ACME 나사 와이퍼 설치 섹션을 참조하십시오.

ACME 나사 정렬

ACME 나사 정렬을 확인하십시오. 아래의 ACME 나사 정렬 섹션을 참조하십시오.

ACME 나사 너트 하우징 부품 형상

ACME 나사 정렬을 확인하십시오. 아래의 ACME 나사 정렬 섹션을 참조하십시오.

심압대 지지 부품의 테이퍼링 퀼 사전 로드가 규격을 벗어남 / 과도한 유격 퀼이 규격 내에 있는지 확인하십시오. 아래의 퀼 규격  섹션을 참조하십시오.
심압대가 잘못된 방향으로 영점 복귀합니다.  또는 심압대 위치가 잘못되었습니다. 심압대 원점 센서 또는 트립 플래그가 칩으로 인해 손상되었습니다.

ACME 나사와 ACME 너트를 청소하고 손상 및 마모 여부를 확인합니다. 청소 후 나사에 그리스를 바르십시오.

심압대 원점 센서와 트립 플래그를 검사합니다.  칩 축적으로 인해 트립 플래그가 실패한 경우 서비스 키트 P/N: 93-3393 심압대 원점 스위치 개조 키트를 설치하십시오. 심압대 원점 스위치 개조 - 설치 절차를 참조하십시오. 2021년 7월 8일부터 2021년 9월 16일까지 20-7462E BASE ST-20 MACH로 제작된 ST-20/25/28 기계와 2020년 12월 1일부터 2021년 8월 17일까지 20-7625D BASE ST-30 MACH로 제작된 ST-30/35 기계에만 적용됩니다.

B축 보호 서비스 키트를 설치합니다. 선반 - B축 - 보호 서비스 키트 - 설치 절차를 참조하십시오. ACME 나사 와이퍼가 키트에 포함되기 전에 보호 키트가 설치된 경우. 57-0939를 ACME 너트의 양쪽에 설치하십시오. 아래의 ACME 나사 와이퍼 설치 섹션을 참조하십시오.

심압대 압력이 조절되지 않습니다. 프로그래밍 가능한 압력 모터가 회전하지 않습니다. 압력 스위치나 모터의 전기 연결을 확인하거나 압력 밸브, 유압 모터 또는 커플러와 같은 하드웨어에 결함이 있는지 확인하십시오. 프로그래밍형 압력 조정 밸브- 문제해결 안내서를 따르십시오.
경보 9505 또는 9505.001 명령 압력에 도달하지 않음. 지정된 시간 초과 내에 명령된 장치 압력에 도달하지 않았습니다.  압력 스위치나 모터의 전기 연결을 확인하거나 압력 밸브, 유압 모터 또는 커플러와 같은 하드웨어에 결함이 있는지 확인하십시오. 프로그래밍형 압력 조정 밸브- 문제해결 안내서를 따르십시오.
경보 437 심압대 도달 못함 심압대가 명령을 받은 위치에 도달하지 않았습니다. 원점 복귀 중에는 인코더 데이터를 읽지 않습니다.

ACME 나사와 ACME 너트를 청소하고 손상 및 마모 여부를 확인합니다. 청소 후 나사에 그리스를 바르십시오.

근접 스위치와 인코더 스위치 동작 플래그가 칩 축적으로 인해 막히거나 잘못 정렬되지 않았는지 확인하십시오. 근접 센서가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.  근접 센서 - 문제 해결 가이드를 따르십시오. 심압대 인코더 어셈블리와 동작 플래그를 검사합니다. 칩이 쌓여 인코더가 고장난 경우 인코더 영역에서 이물질을 청소하십시오. ST-20/30 시리즈 기계의 경우 칩이 축적되는 문제를 해결하려면 새 인코더 브래킷을 주문해야 합니다. 다음을 참조하십시오. HSG-N 05-29-2024.

  • 설정 341 및 342 값(사용자 위치 탭에서)이 공작물에 대해 올바른지 확인하십시오.
  • 공작물이 척에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
  • 공구 터릿 또는 기계에 있는 다른 단단한 물체에 의해 심압대가 막히지 않았는지 확인하십시오.
  • 유압 심압대의 경우 심압대 유압이 너무 낮지 않은지 확인하십시오.
  • 솔레노이드가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
  • 아래의 ACME 나사 정렬 상태를 확인하십시오.

심압대 원점 센서와 트립 플래그를 검사합니다.  칩 축적으로 인해 트립 플래그가 실패한 경우 서비스 키트 P/N: 93-3393  심압대 원점 스위치 개조 키트를 설치하십시오. 심압대 원점 스위치 개조 - 설치 절차를 참조하십시오. 2021년 7월 8일부터 2021년 9월 16일까지 20-7462E BASE ST-20 MACH로 제작된 ST-20/25/28 기계와 2020년 12월 1일부터 2021년 8월 17일까지 20-7625D BASE ST-30 MACH로 제작된 ST-30/35 기계에만 적용됩니다.

경보 6.9107 B(심압대) 원점 스위치 확인 인코더 데이터가 영점 복귀 중에 판독되지 않기 때문에 심압대가 명령된 위치에 도달하지 않았습니다.

참고: 소프트웨어 버전 100.23.000.1000 이상의 경우, 경보 437 TAILSTOCK UNDERSHOOT은 영점 복귀 중에 인코더 데이터가 판독되지 않는 이벤트에서 생성됩니다.

ACME 나사와 ACME 너트를 청소하고 손상 및 마모 여부를 확인합니다. 청소 후 나사에 그리스를 바르십시오.

근접 스위치와 인코더 스위치 동작 플래그가 칩 축적으로 인해 막히거나 잘못 정렬되지 않았는지 확인하십시오. 근접 센서가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.  근접 센서 - 문제 해결 가이드를 참고하십시오. 심압대 인코더 어셈블리와 동작 플래그를 검사합니다. 칩 축적으로 인해 인코더가 고장난 경우 B축 보호 서비스 키트를 설치하십시오. 선반- B축 - 보호 서비스 키트 - 설치 절차를 참조하십시오. ACME 나사 와이퍼가 키트에 포함되기 전에 보호 키트가 설치된 경우. 57-0939를 ACME 너트의 양쪽에 설치하십시오. 아래의 ACME 나사 와이퍼 설치 섹션을 참조하십시오.

원점 스위치가 원점 위치에서 꺼짐/켜짐으로 전환되지 않습니다.

ACME 나사와 ACME 너트를 청소하고 손상 및 마모 여부를 확인합니다. 청소 후 나사에 그리스를 바르십시오.

원점 스위치 동작 플래그를 점검하여 막혀 있거나 오정렬되어 있지 않은지 확인하십시오. 심압대 원점 센서와 동작 플래그를 검사합니다. 칩 축적으로 인해 트립 플래그가 실패한 경우 서비스 키트 P/N: 93-3393 심압대 원점 스위치 개조 키트를 설치하십시오. 심압대 원점 스위치 개조 - 설치 절차를 참조하십시오. 2021년 7월 8일부터 2021년 9월 16일까지 20-7462E BASE ST-20 MACH로 제작된 ST-20/25/28 기계와 2020년 12월 1일부터 2021년 8월 17일까지 20-7625D BASE ST-30 MACH로 제작된 ST-30/35 기계에만 적용됩니다.

B축 보호 서비스 키트를 설치합니다. 선반- B축 - 보호 서비스 키트 - 설치 절차를 참조하십시오. ACME 나사 와이퍼가 키트에 포함되기 전에 보호 키트가 설치된 경우. 57-0939를 ACME 너트의 양쪽에 설치하십시오. 아래의 ACME 나사 와이퍼 설치를 참조하십시오.

모터 커플러 균열. 커플러를 다시 설치할 때 M6 나사가 과도하게 조였습니다. 커플러 하드웨어를 올바른 토크 사양 10ft-lbs로 조입니다.
심압대가 공작물에 끼어 심심압대 최대 유압에 맞물리면 후진하지 않습니다. 심압대 설정이 올바르게 설정되지 않을 수 있습니다. 설정 105 - 심압대 후진 거리, 341 - 심압대 급속 위치 및 342 - 심압대 전진 거리가 올바른지 확인하십시오.

Quill Specification

퀼 어셈블리 구성품:

  1. 퀼
  2. O-링
  3. 퀼 라이너
  4. 퀼 아이솔레이터 패드
  5. 퀼 리테이너
  6. 클램프 칼라

퀼 어셈블리에 가해지는 압축력으로 인해 시간이 지남에 따라 퀼 아이솔레이터 패드가 변형되어 더 얇아져 압축되지 않으면 퀼이 회전할 수 있습니다.

퀼 어셈블리는 70in-lbs(7.91Nm) 미만의 토크가 가해지면 회전해서는 안됩니다.

퀼이 회전하면 다음 단계에 따라 재구축하십시오.

  1. 클램프 칼라의 핀치 볼트 풀기
  2. 클램프 칼라 조이기
  3. 핀치 볼트를 다시 토크하기
  4. 퀼을 다시 확인하고 필요에 따라 반복합니다.

중요: 클램프 칼라를 과도하게 조이지 마십시오. 손가락으로만 조여야 하며 추가로 1/8 바퀴만 조이십시오.

참고: 클램프 칼라는 핀치 볼트로 15ft-lbs(20.34Nm)의 토크를 가합니다.

퀼 어셈블리가 손상되었는지/규격을 벗어났는지 테스트하려면 척과 심압대 사이에 공작물 [1] 을 고정한 다음, 스케일을 사용하여 심압대 [2]에서 60lbs (81.3Nm)의 당기기 및 밀기 힘을 가하고 인디케이터 [3]을 사용하여 변형량을 측정합니다.

참고: 심압대 압력이 200 PSI(13.7895 Bar)로 설정되어 있는지 확인하십시오.

변형량 NTE 0.0014"(0.03556mm).

ACME Screw Alignment

1

유압 모터 호스를 분리합니다. 칼라 너트 도구와 드릴을 사용하여 라이저 어셈블리를 나사의 모터 쪽에 밀어 넣습니다. 아래의 볼트를 모두 풀고 손가락으로 조입니다:

  • ACME 너트와 ACME 너트 하우징[1] 연결
  • 모터 마운트[2]
  • 모터 커플러 핀치 볼트[3]
  • 모터 볼트[4]

다음 순서로 볼트를 조입니다.

  • ACME 너트와 ACME 너트 하우징[1] 연결

칼라 너트 도구와 드라이브 사용. ACME 나사를 앞뒤로 +/- 2인치 돌립니다.

  • 모터 마운트[2]
  • 모터 커플러 핀치 볼트[3](10ft-lbs) 

칼라 너트 공구와 드라이브 사용. ACME 나사를 앞뒤로 +/- 2인치 돌립니다.

  • 모터 볼트[4]

2

유압 모터 호스 다시 연결.

핸드 토크 미터를 사용하여 이동 시작 중간과 끝 지점에서 B-축의 이탈 토크를 테스트합니다. NTE 15in-lbs.

토크가 15in-lbs를 초과하는 경우. ACME 나사를 계속 정렬합니다.

3

그리스 저장소가 설치된 경우 제거합니다. 심압대 퀼 어셈블리를 제거하여 보어를 통해 슬링을 설치합니다. ACME 나사 하우징 하드웨어에 접근하려면 심압대 성형품을 제거합니다.

유압 모터 호스를 분리합니다. 칼라 너트 도구와 드릴을 사용하여 라이저 어셈블리를 나사의 모터 쪽에 밀어 넣습니다. 아래의 볼트를 모두 풀고 손가락으로 조입니다:

  • ACME 너트 하우징과 심압대 라이저[1] 연결
  • ACME 너트와 ACME 너트 하우징[2] 연결
  • 모터 마운트[3]
  • 모터 커플러 핀치 볼트[4]
  • 모터 볼트[5]

다음 순서로 볼트를 조입니다.

  • ACME 너트 하우징과 심압대 라이저[1] 연결
  • ACME 너트와 ACME 너트 하우징[2] 연결

칼라 너트 도구와 드라이브 사용. ACME 나사를 앞뒤로 +/- 2인치 돌립니다.

  • 모터 마운트[3]
  • 모터 커플러 핀치 볼트[4](10ft-lbs) 

칼라 너트 공구와 드라이브 사용. ACME 나사를 앞뒤로 +/- 2인치 돌립니다.

  • 모터 볼트[5]

4

유압 모터 호스 다시 연결.

핸드 토크 미터를 사용하여 이동 시작 중간과 끝 지점에서 B-축의 이탈 토크를 테스트합니다. NTE 15in-lbs.

토크가 15in-lbs를 초과하면 ACME 나사 너트 하우징을 교체하십시오.

ACME Screw Wiper Installation

각 와이퍼는 숄더[1]가 있는 쪽이 ACME 너트를 향하도록 설치합니다.

슬롯 중앙에 ACME 너트 그리스 피팅이 있는 ACME 너트에 모터 쪽 와이퍼[2]를 설치합니다.

슬롯이 아래를 향하도록 하여 지지면 와이퍼[3]를 ACME 너트에 설치합니다.

심압대 유압 모터 - 축 이동 소음 참조

다음 서비스 동영상은 참조용으로 심압대 유압 모터 축 이동 소음을 보여줍니다.