MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Paleta narzędziowa
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
      • Ostrzałki do narzędzi tnących
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Communication With External Devices - DPRNT

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym – DPRNT
Recently Updated Last updated: 05/12/2023

Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym – DPRNT


Komunikacja z urządzeniem zewnętrznym – DPRNT

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. KONFIGURUJ DPRINT dla wyjścia (3 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi - DPRNT[ ]

Makra zapewniają dodatkowe możliwości komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi. Na przykład, urządzenia zapewnione przez użytkownika umożliwiają digitalizację części, generowanie raportów z inspekcji w czasie przebiegu, a także synchronizowanie układów sterowania. Odnośne polecenia to POPEN, DPRNT[ ] i PCLOS.

Polecenia przygotowawcze komunikacji

POPEN i PCLOS nie są wymagane w maszynach Haas. Dodano je, aby można było przesyłać programy z różnych układów sterowania do układu sterowania Haas.  

KONFIGURUJ DPRINT dla wyjścia

1

Elementy sterowania NGC nie są wyposażone w port RS232, aby zapewnić podobną funkcjonalność, instrukcje DPRINT mogą być przesyłane przez sieć TCP.  Wyrażenia DRPINT można również zapisać w pliku

Ustawienie 261 określa lokalizację wyjścia: Wyłączone, Plik, Port TCP

Jeśli wybrano „Plik”, ustawienie 262 określa lokalizację pliku (folder).  Ustawienie 262 wartości jest ustawiane za pomocą opcji ListProg [F3].  Nazwa pliku wyjściowego to DPRNT.OUT.  Plik jest w formacie UTF-8. Domyślną wartością tego ustawienia jest folder „Dane użytkownika”.

Jeśli wybrano „Port TCP”, użyj ustawienia 263 określonego portu TCP. Aby przesyłać strumieniowo dane wyjściowe DPRINT przez sieci TCP, sterowanie NGC implementuje serwer TCP.  Do odbioru danych wyjściowych można użyć dowolnego programu terminala obsługującego komunikację TCP.  

Przykłady obejmują PUTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html), TerraTerm (https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en).  Jest wiele innych.

 

2

Aby skonfigurować połączenie TCP, ustawienie 261 musi być ustawione na „Port TCP”, a ustawienie 263 musi być ustawione na numer portu, z którym chcesz się połączyć, aby otrzymywać komunikaty DPRNT.

Jako przykład, aby nawiązać połączenie za pomocą Putty:

  1. Wprowadź adres IP urządzenia wraz z numerem portu wcześniej wybranym dla ustawienia 263.
  2. Wybierz typ połączenia „Raw” lub „Telnet”
  3. Naciśnij Otwórz, aby otworzyć połączenie.

Te opcje mogą być zapisane w Putty jako „Zapisane sesje” dla kolejnych połączeń. Jeśli połączenie nie pozostaje otwarte tak długo, jak to konieczne, upewnij się, że w opcjach „Połączenie” zaznaczono opcję „Włącz utrzymywanie protokołu TCP”.

3

Aby sprawdzić, czy połączenie jest aktywne, wprowadź „ping” w terminalu Putty, aby przetestować połączenie, ponieważ urządzenie wyśle „pingret”, jeśli połączenie jest aktywne. Poniżej znajduje się przykładowe dane wyjściowe uzyskane z uruchomienia kodu w przykładowej tabeli formatu DPRNT. W danym czasie można nawiązać do 5 jednoczesnych połączeń.

Wyjście sformatowane

Instrukcja DPRNT pozwala programiście przesyłać sformatowany tekst do portu szeregowego. Wszelki tekst oraz dowolne zmienne można drukować do portu szeregowego. Postać instrukcji DPRNT to

następująco: DPRNT [<text> <#nnnn[wf]>... ] ;

DPRNT musi być jedynym poleceniem w bloku. W poprzednim przykładzie <text> to dowolny znak od A do Z lub litery (+, -, /, * oraz spacja). Jeżeli wyjściem jest gwiazdka, to zostaje ona przekształcona na spację. <#nnnn[wf]> jest zmienną, po której następuje format. Liczba zmienna może być dowolną makrozmienną. Format [wf] jest wymagany i składa się z dwóch cyfr w nawiasie kwadratowym. Należy pamiętać, że makrozmienne są liczbami rzeczywistymi z częścią całkowitą i częścią ułamkową. Pierwsza cyfra w formacie oznacza łączną liczbę miejsc zarezerwowanych w wyjściu dla części całkowitej. Druga cyfra oznacza łączną liczbę miejsc zarezerwowanych dla części ułamkowej.

WF: Łączna liczba miejsc zarezerwowanych dla wyjścia nie może być równa zeru lub większa niż osiem. Na przykład te formaty są nieprawidłowe: [00] [54] [45] [36]

NGC: NGC może używać dowolnej cyfry z zakresu 0-9 dla części całkowitej i części ułamkowej

Przecinek dziesiętny jest drukowany pomiędzy częścią całkowitą i częścią ułamkową. Część ułamkowa jest zaokrąglana do miejsca najmniej znaczącego. Jeżeli dla części ułamkowej zarezerwowano zero miejsc, to przecinek dziesiętny nie jest drukowany. Zera końcowe są drukowane, jeżeli występuje część ułamkowa. Przynajmniej jedno miejsce jest zarezerwowane dla części całkowitej, nawet w razie użycia zera.

Jeśli wartość części całkowitej ma mniej cyfr niż zarezerwowano, to generowane są spacje prowadzące. Jeśli wartość części całkowitej ma więcej cyfr niż zarezerwowano, to pole zostaje rozszerzone, aby umożliwić wydruk tych cyfr.

Po każdym bloku DPRNT zostaje wysłany powrót karetki.

 

Realizacja

Instrukcje DPRNT są wykonywane w czasie interpretacji bloku. Instrukcje DPRNT są wykonywane w czasie czytania z wyprzedzeniem.  Oznacza to, że programista musi zachować ostrożność co do miejsc pojawienia się instrukcji DPRNT w programie, zwłaszcza jeżeli zamierza wykonać wydruk.

G103 jest przydatne do ograniczania czytania z wyprzedzeniem. Jeżeli operator chce ograniczyć interpretację antycypowania do jednego bloku, to powinien dodać poniższe polecenie na początku programu: To powoduje, że układ sterowania czyta z wyprzedzeniem (2) bloki.

G103 P1 ;

Aby anulować limit czytania z wyprzedzeniem, należy zmienić polecenie na G103 P0.Nie można użyć G103 przy aktywnej kompensacji frezu.

Edycja

Nieprawidłowo skonstruowane lub niewłaściwie umieszczone instrukcje makro powodują wygenerowanie alarmu. Zachować ostrożność podczas edycji wyrażeń; nawiasy muszą być zrównoważone. Funkcja DPRNT[ ] może być edytowana podobnie jak komentarz. Można ją usunąć, przemieścić jako całą pozycję, a także edytować poszczególne pozycje w nawiasie. Zmienne odniesienia i wyrażenia formatu muszą być modyfikowane jako całe jednostki. Jeśli operator chce zmienić [24] na [44], należy ustawić kursor w taki sposób, aby zaznaczyć [24], wprowadzić [44] i nacisnąć [ENTER]. Pamiętaj, że istnieje możliwość użycia sterowania [HANDLE JOG] do przechodzenia przez długie wyrażenia DPRNT[ ]. Adresy z wyrażeniami mogą być nieco mylące. W tym przypadku adres alfabetyczny jest samodzielny. Na przykład poniższy blok zawiera wyrażenie adresowe w X:

G01 G90 X [COS [90]] Y3.0 (PRAWIDŁOWE) ;

W tym przypadku X i nawiasy są samodzielne i mogą być edytowane jako oddzielne pozycje. Edycja daje możliwość usunięcia całego wyrażenia i zastąpienia go stałą zmiennopozycyjną.

G01 G90 X 0 Y3.0 (NIEPRAWIDŁOWE) ;

Powyższy blok spowoduje wygenerowanie alarmu w czasie przebiegu. Prawidłowa forma wygląda następująco:

G01 G90 X0 Y3.0 (PRAWIDŁOWE) ;

UWAGA: Pomiędzy X i zerem (0) nie ma spacji. PAMIĘTAJ: w razie użycia samodzielnego znaku alfanumerycznego jest on wyrażeniem adresowym.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.