MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Menú principal
    • Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales
      Fresadoras verticales Ver todo
      • Fresadoras verticales
      • Serie VF
      • Máquinas universales
      • Series VR
      • VP-5 prismático
      • CMV con cambio de paletas
      • Mini Mills
      • Máquinas de moldeo
      • Centros de taladrado de alta velocidad
      • Serie de taladrado / roscado / fresado
      • Fresadoras Toolroom
      • Fresadoras compactas
      • CMV portico router serie GR y GM
      • Encaminadores de láminas SR
      • CMV de gran tamaño
      • Fresadoras de doble columna
      • Simulador del control
      • Fresadora de cavidades
      • Cargador automático de piezas de fresadora
      • Cargador automático de piezas de carga lateral CMV/UMC
      • Cargador automático de piezas compacto
    • Soluciones multieje
      Soluciones multieje
      Soluciones multieje Ver todo
      • Soluciones multieje
      • Tornos con eje Y
      • Fresadoras de 5 ejes
    • Tornos
      Tornos
      Tornos Ver todo
      • Tornos
      • Serie ST
      • Doble husillo
      • Serie en forma de caja
      • Tornos Toolroom
      • Torno con plato de garras
      • Alimentador de barras Haas V2
    • Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales
      Fresadoras horizontales Ver todo
      • Fresadoras horizontales
      • Cono ISO 50
      • Cono ISO 40
    • Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores
      Mesas giratorias y divisores Ver todo
      • Mesas giratorias y divisores
      • Mesas giratorias
      • Divisores
      • Equipos giratorios de 5 ejes
      • Equipos rotativos extragrandes
    • Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización
      Sistemas de automatización Ver todo
      • Sistemas de automatización
      • Automatización de fresadoras
      • Automatización de tornos
      • Modelos de automatización
    • Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa
      Máquinas de sobremesa Ver todo
      • Máquinas de sobremesa
      • Fresadora de sobremesa
      • Torno de sobremesa
    • Equipo de taller
      Equipo de taller
      Equipo de taller Ver todo
      • Equipo de taller
      • Fresadora de torreta
      • Sierra de cinta
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Máquinas de alojamiento
      Máquinas de alojamiento Ver todo
      • Máquinas de alojamiento
      • Fresadora de cavidades
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciones Menú principal
    • Product Image Husillos
      Husillos
      Husillos Ver todo
      • Husillos
    • Product Image Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas
      Cambiadores de herramientas Ver todo
      • Cambiadores de herramientas
    • Product Image 4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje
      4.º | 5.º eje Ver todo
      • 4.º | 5.º eje
    • Product Image Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas
      Torretas y herramientas motorizadas Ver todo
      • Torretas y herramientas motorizadas
    • Product Image Palpado
      Palpado
      Palpado Ver todo
      • Palpado
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas
      Tratamiento de refrigerante y virutas Ver todo
      • Tratamiento de refrigerante y virutas
    • El Control Haas El Control Haas
      El Control Haas
      El Control Haas Ver todo
      • El Control Haas
    • Product Image Opciones para productos
      Opciones para productos
      Opciones para productos Ver todo
      • Opciones para productos
    • Product Image Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje
      Herramientas y utillaje Ver todo
      • Herramientas y utillaje
    • Product Image Portapiezas
      Portapiezas
      Portapiezas Ver todo
      • Portapiezas
    • Product Image Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes
      Soluciones de 5 ejes Ver todo
      • Soluciones de 5 ejes
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatización
      Automatización
      Automatización Ver todo
      • Automatización
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Ver todo
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Ver todo
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Ver todo
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
      COMPRAR HERRAMIENTAS
      • Configure y sepa el precio de su máquina Haas
      • Lista de precios
      • Inventario disponible
      • Financiación CNCA
      ¿QUIERE HABLAR CON ALGUIEN?

      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarlo sobre las mejores opciones.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Menú principal
      Descubra la diferencia Haas
    • Por qué Haas
    • MyHaas
    • Comunidad de educación
    • Industria 4.0
    • Certificado Haas
    • Testimonios de clientes
  • Servicio técnico Menú principal
      Bienvenido al Haas Service
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
      Accesorios de automatización Soporte de taller Portaherramientas de fresadora Herramientas de corte para fresadora Sistemas de mandrinar Amarre de pieza de fresadora Portaherramientas para tornos Herramientas de corte para torno Amarres y sujeciones para tornos Packs de herramientas Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Kits y cubos Platos manuales para fresado Desbarbado y abrasivos Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Almacenamiento y manipulación Mantenimiento de máquinas Accesorios de herramientas Vestuario y accesorios Medición e inspección Winner's Circle Winner's Circle Holgura Grandes ofertas del día
    • Herramientas de Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Grandes ofertas de hoy
      Grandes ofertas de hoy Shop All
      • Portaherramientas para fresadoras
      • Herramientas para fresadoras
      • Medición e inspección
      • Sistemas de mandrinar
      • Amarres y sujeciones para fresadoras
      • Kits de plato de fresado
      • Portaherramientas para tornos
      • Herramientas de corte para tornos
      • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      • Pinzas y mandriles ER
      • Hacer agujeros
      • Roscado
      • Brocas
      • Almacenamiento de herramientas
      • Vestuario y accesorios
    • Liquidación
      Liquidación Shop All
    • Medición e inspección
      Medición e inspección Shop All
      • Kits de inspección
      • Kits de sondas y accesorios
      • Detectores de filos y centros
      • Calibres de medición comparativa
      • Calibres de altura
      • Calibres
      • Calibres de anillo y tapón
      • Bloques de calibres y accesorios
      • Calibres de pasadores y accesorios
      • Indicadores de caída
      • Indicadores de prueba de dial
      • Calibres de mandrinado
      • Accesorios del indicador
      • Bloques en V
      • Bloques de configuración
      • Medición de profundidad
      • Micrómetros
      • Accesorios del micrómetro
      • Kits de micrómetros
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de inicio
      • Kits de indicadores
      • Kits de pinzas
      • Estación de comprobación del portaherramientas
      • Medidores de altura
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots y accesorios
      Cobots y accesorios Shop All
      • Kits de cobots
      • Kits de cobots
      • Barreras protectoras
      • Amarres
      • Accesorios de células robóticas
    • Soporte de taller
      Soporte de taller Shop All
      • Compresores de aire
      • Máquinas de marcado láser
      • Accesorios para sierras de banda
      • Ruedas de rectificado de superficie
    • Portaherramientas para fresadoras
      Portaherramientas para fresadoras Shop All
      • Portafresas
      • Soportes de plato de fresado
      • Soportes de ajuste por contracción
      • Pinzas de sujeción ER
      • Mandriles de fresado y pinzas
      • Portabrocas para taladros
      • Tiradores
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • Mandriles de fresado y pinzas hidráulicos
      • Llaves y accesorios de portaherramientas
    • Herramientas para fresadoras
      Herramientas para fresadoras Shop All
      • Cuerpos de plato de fresado
      • Insertos de fresado
      • Fresas de punta
      • Insertos y fresas de chaflán
      • Cuerpos de fresa de punta indexables
      • Fresas de punta esférica
      • Fresas de chaflán
      • Fresas de desbaste
      • Insertos y fresas de punta de bola indexables
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Herramientas de corte con cola de milano
      • Herramientas de corte de cola de milano indexables
      • Engrabado de fresas de punta
      • Rebabas
      • Herramientas de corte de chavetero
      • Fresas para redondeado de esquinas
      • Brocas de router CNC para madera
    • Sistemas de mandrinar
      Sistemas de mandrinar Shop All
      • Cabezales y cartuchos de mandrinar
      • Soportes y extensiones de mandrinar
    • Amarres y sujeciones para fresadoras
      Amarres y sujeciones para fresadoras Shop All
      • Mordazas de garra fija
      • Mordazas autocentrantes
      • Placas adaptadoras
      • Garras de mordaza
      • Soportes y utillajes de mordazas
      • Kits de mordazas
      • Paralelas de mordaza
      • Mordazas de giratorio
      • Abrazaderas de utillaje
      • Kits de amarre de pieza automático
      • Mordazas Toolmakers
      • Calibres de fuerza de fijación
      • Utillajes de pinza
      • Placas en ángulo
    • Portaherramientas para tornos
      Portaherramientas para tornos Shop All
      • Soportes de torneado estáticos TL y CL
      • Soportes de torneado estático BOT
      • Soportes de torneado estático BMT
      • Soportes de torneado motorizados/conducidos
      • Casquillos / manguitos de reducción del soporte de torneado
      • Soportes de torneado estático VDI
    • Herramientas de tornos
      Herramientas de tornos Shop All
      • Herramientas de corte
      • Kits de herramientas de corte
      • Insertos de torneado
      • Herramientas de corte y ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado interno (DI)
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Barras de mandrinar / herramientas de tornear internas (ID)
      • Herramientas de tornear externas (OD)
      • Insertos de torneado de cermet
      • Insertos de torneado CBN
      • Insertos de roscado y ranura de Haas Notch
      • Portaherramientas para roscado y ranurado Haas Notch
      • Micro Turning Tools
    • AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS
      AMARRES Y SUJECIONES PARA TORNOS Shop All
      • Centros activos
      • Tubos de guía/manguitos de reducción del husillo
      • Pinzas de cambio rápido
      • Platos de pinza QuickChange
      • Pinzas 5C
      • Kits de pinzas 5C
      • Aros de mandrinar para torno
      • Garras de torno
      • Tiradores de barras
    • Packs de herramientas
      Packs de herramientas Shop All
      • Kits de ventilador de limpieza de virutas
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de fresas de punta divisibles
      • Kits de herramientas de corte
      • Kits de taladrado y roscado
      • Kits de taladrado indexable
      • Kits de plato de fresado
      • Kits de fresas de chaflán
      • Kits de portaherramientas giratorios y plato de garras de herramientas
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Kits de inicio de torno
      • Kits de amarre de pieza
      • Kits de mordazas giratorias
      • Kits de plato de 3 mordazas para fresadoras
      • Kits de cubo
      • Kits de mordazas
      • Kits de manguitos reductores
      • Kits de amarre de pieza automático
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Kits de medición e inspección
      • Kits calibradores de mandrinado
      • Kits de indicadores
      • Kits de micrómetros
      • Kits de pinzas
      • Kits de inicio
    • Pinzas y mandriles ER
      Pinzas y mandriles ER Shop All
      • Pinza de diámetro recto ER
      • Pinzas selladas ER
      • Pinzas de rosca ER
      • Accesorios y juegos de pinzas ER
      • Pinzas de sujeción ER
      • Pinzas de sujeción ER con mango recto
      • Portabrocas para talados sin llave de mango recto
    • Hacer agujeros
      Hacer agujeros Shop All
      • Brocas de carburo
      • Cuerpos de broca indexables
      • Insertos de broca indexable
      • Cuerpos de broca modular
      • Cabezas de broca modular
      • Juegos y brocas de cobalto
      • Brocas de centro
      • Escariadores
      • Kits de taladrado indexable
      • Taladros de puntos
      • Cuerpos de la broca de pala
      • Insertos de la broca de pala
      • Brocas de avellanado
    • Roscar
      Roscar Shop All
      • Machos de roscar
      • Insertos de roscado
      • Herramientas de roscado
      • Fresas de rosca
      • Roscas para tubos
      • Kits de taladrado y roscado
    • Brochado
      Brochado Shop All
      • Herramientas de brocas
      • Insertos para brocas
    • Cubos
      Cubos Shop All
      • Cubos
      • Kits de cubo
      • Torres del conjunto de mordaza
    • Platos de fresado
      Platos de fresado Shop All
      • Platos de garras divisores 5C
      • Soportes para fresadoras y platos de tres mordazas
    • Desbarbado y abrasivos
      Desbarbado y abrasivos Shop All
      • Almohadillas abrasivas
      • Herramientas de desbarbado
      • Ruedas de desbarbado
      • Láminas y rollos abrasivos
      • Escobillas de afilar flexibles
    • Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción
      Medidor de herramientas y máquinas de ajuste por contracción Shop All
      • Máquinas de medición de herramientas
      • Máquinas de ajuste por contracción
    • Almacenamiento de herramientas
      Almacenamiento de herramientas Shop All
      • Carros de herramientas
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    • Mantenimiento de máquinas
      Mantenimiento de máquinas Shop All
      • Barras de prueba de husillo
      • Niveles
      • Refractómeros
      • Consumibles y aditivos de máquinas
      • Machine Accessories
    • Accesorios para herramientas
      Accesorios para herramientas Shop All
      • Limpiadores de cono de husillos y portaherramientas
      • Elevador de taller Haas
      • Utillaje para portaherramientas
      • Ventiladores de limpieza de CNC
      • Dead Blow Hammers
      • Mazos y martillos
      • Anti-Fatigue Mats
      • Recambios
      • Layout Tools
      • Llaves
      • Herramientas de corte de mano
      • Taburetes de taller
      • Imanes de elevación
      • Safety Apparel
      • Afiladores de herramientas de corte
    • Vestuario y accesorios
      Vestuario y accesorios Shop All
      • Accesorios
      • Ropa
    • ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      EL MÁS POPULAR EL MÁS POPULAR
      PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS PROMOCIONES DE HERRAMIENTAS
      FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y TÉRMINOS ABIERTOS PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
      KITS CREADOS PARA USTED KITS CREADOS PARA USTED
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
Encuentre su distribuidor
  1. Seleccionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados de la búsqueda

Web Pages

Imágenes

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Fresadoras horizontales
  2. Cono ISO 50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    SOLAMENTE CNY
 
No disponible actualmente en su región
CMH de 500 mm de cono ISO 50 con sistema doble de paletas y recorridos de 813 x 635 x 711 mm

Diseñada para producción de alto volumen y operaciones sin presencia para cubos y grandes piezas, la EC-500/50 ofrece la potencia de cono ISO 50 y un entorno de trabajo grande culpando en planta la superficie más pequeña de una máquina de cambio de palets de como ISO 40. Ofrece rápidos más veloces, un sistema giratorio completo del 4.º eje para movimiento simultáneo y una gestión de virutas eficiente gracias a un extractor de virutas de salida trasera. 

  • Potente husillo con cono ISO 50 para aplicaciones de alta intensidad
  • Cambiador de herramientas de montaje lateral estándar de 50+1 posiciones
  • Cambiador de paletas incorporado con paletas de 500 mm
  • Sistema giratorio completo del 4.º eje

See Available Stock

Plazo de entrega actual

Filtros

  • 50 Cono
  • 4 Eje
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidad de herramientas

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Las máquinas del modelo V únicamente están disponibles en precios CNY
Comparar máquinas
VER INVENTARIO
Comparar máquinas
CONFIGURACIONES Y PRECIOS
Póngase en contacto con el distribuidor
  • Configuración y Precio
  • Información de la máquina
  • Detalles
  • Especificaciones

OPCIONES DISPONIBLES

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

Características estándar

Husillos

  • Husillo a 7500 rpm

Cambiadores de herramientas

  • Cambiador de herramientas de montaje lateral de cono ISO 50, 50+1 posiciones

Tratamiento de refrigerante y virutas

  • Refrigerante de flujo variable
  • CMH extractor de virutas tipo cinta transportadora
  • Chorro de aire a través de la ventana
  • Depósito del refrigerante de 95 galones
  • Kit de filtro para colector de virutas
  • Bomba de refrigeración de una etapa

El Control Haas

  • Monitor panorámico de control
  • Interfaz Ethernet
  • Conexión wifi para el Control Haas
  • Refrigerador para armario de control CNC
  • Protección contra sobretensiones
  • Módulo de detección precoz de fallos de potencia
  • Segunda posición de origen
  • Gestión avanzada de herramientas
  • Pantalla multimedia código M: M130
  • HaasConnect: Supervisión remota
  • HaasDrop
  • Roscado rígido
  • Memoria de programación estándar de 1 GB

Opciones para productos

  • Escalas giratorias de 4.º eje
  • Soporte de carga para teléfono

Portapiezas

  • Kit de palés EC-500, pulgadas
  • Kit de palés EC-500, sistema métrico

Envío

  • Preparada para elevación

Garantía

  • Garantía estándar de 1 año
  • Garantía estándar de 6 meses
Opciones disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opciones de automatización
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guía de instalación
  • Plano de la máquina
  • Plano del extractor CDF
  • Tabla de correspondencia de par
  • Manual del operario
  • Folleto de la serie EC
VÍDEOS
Recently Updated

Aspectos destacados de EC-500/50


¿Ha estado buscando la oportunidad de ver en acción a la fresadora con cono ISO 50 EC-500/50 de Haas? Pues ha tenido suerte. En este fragmento de nuestro evento en directo HaasTec 2020, verá unos cortes intensivos en directo, junto con mucha información útil sobre este bateador horizontal.

Recently Updated

Fresadora horizontal: Descripción general rápida


Tanto si necesita un centro de mecanizado horizontal para una producción de gran volumen con operaciones sin presencia o cubos de trabajo muy grandes y capacidad de peso máximo, seguro que Haas dispone de un CMH ajustado a su presupuesto. Este vídeo ofrece una descripción general de nuestras fresadoras con cambio de paletas, CMH de bastidor grande y fresadoras horizontales de cinco ejes.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Versión con Cono ISO 40

Haas EC-500

EC-500

CMH de 500 mm con sistema doble de paletas y recorridos de 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Cono
  • 4 Eje
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

Enfoque vertical

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Fresadora vertical CNC con recorridos de 1016 x 660 x 635 mm

  • 50 Cono
  • 3 Eje
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

Entorno de trabajo más grande

Haas EC-1600

EC-1600

Fresadora horizontal CNC con recorridos de 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Cono
  • 3 Eje
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidad de herramientas
    SOLAMENTE CNY
Más información Configuración y Precio

*Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar a 220 V CA (200-240 V CA). Hay disponible un transformador opcional interno de alta tensión (380 - 480 V CA) para todos los modelos, salvo para las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los encaminadores de la serie SR. Este transformador opcional interno de alta tensión no puede instalarse en campo; debe pedirse junto con la máquina.

Las máquinas Haas destinadas a Europa y el Reino Unido están configuradas con un transformador interno no aislado de alta tensión para funcionar a 400 VCA, excepto las máquinas de sobremesa, CL-1, CM-1 y los routers de la serie SR. 

¡ATENCIÓN! Los husillos de alto rendimiento opcionales pueden tener un mayor requisito de potencia que el husillo estándar. Sin embargo, si la potencia del husillo (kW) no cambia, la potencia requerida sigue siendo la misma. Verifique la potencia requerida antes de suministrar alimentación a la máquina.

† El consumo de aire en las máquinas de la serie DC cono iso 40 puede ser mayor cuando se activa el chorro de aire a través de la herramienta Through-Tool Air Blast (TAB).

 

Descripción general

La EC-500/50 incorpora un robusto husillo cono ISO 50 a nuestro popular centro de mecanizado horizontal con cambio de palés de 500 mm para crear un CMH con capacidad de corte de cono ISO 50 con una menor superficie ocupada en planta.

Comparación de especificaciones (pulgadas)

NOTA: Especificaciones y dimensiones preproducción; sujetos a cambios sin previo aviso. NUEVO MODELO MODELO ANTERIOR
Recorridos del eje (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Especificaciones del husillo opcional (velocidad, potencia, cono) 10 000 rpm, 60 hp, 50T 12 000 rpm, 30 hp, 40T
Capacidad del cambiador de herramientas 50+1 40+1
Capacidad del cambiador de herramientas opcional No disponible 70+1
Rápidos (X, Y, Z) 1000 in/min 1000 in/min
Velocidad de avance máxima 500 in/min 500 in/min
Tiempo de giro de 90° 3 s 5,5 s
Peso máximo en palé 880 lb 660 lb
Par de giro (continuo) 424 ft-lb 300 ft-lb

Comparación de especificaciones (métrico)

NOTA: Especificaciones y dimensiones preproducción; sujetos a cambios sin previo aviso. NUEVO MODELO MODELO ANTERIOR
Recorridos del eje (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Especificaciones del husillo opcional (RPM, Hp, cono) 10 000 rpm, 44,7 kW, 50T 12 000 rpm, 22,4 kW, 40T
Capacidad del cambiador de herramientas 50+1 40+1
Capacidad del cambiador de herramientas opcional No disponible 70+1
Rápidos (X, Y, Z) 25,4 m/min 25,4 m/min
Velocidad de avance máxima 12,7 m/min 12,7 m/min
Tiempo de giro de 90° 3 s 5,5 s
Peso máximo en palé 400 kg 300 kg
Par de giro (continuo) 575 Nm 407 Nm

Husillo cono ISO 50

La EC-500/50 viene de serie con nuestro husillo cono ISO 50 a 7500 rpm, que incorpora una caja de engranajes de dos velocidades fabricada por Haas para proporcionar una banda de caballos de potencia constante, buen par de baja velocidad para mecanizar piezas pesadas y un par más elevado para velocidades superiores a 500 rpm.

Para cortes pesados y altos índices de retirada de material, también está disponible un husillo de alto rendimiento a 7500 rpm. Alimentado por un regulador tipo vector de 60 hp, este husillo proporciona una mayor potencia que el husillo estándar en todo el rango de revoluciones por minuto. También está disponible un husillo de 60 hp a 10 000 rpm.

  • La caja de engranajes de 2 velocidades se diseña, produce y fabrica internamente
  • Más potencia para materiales más duros o herramientas de diámetro más largo
  • Selección automática de velocidades altas o bajas según las rpm indicadas
  • Selección de velocidades altas o bajas programable por el usuario mediante códigos M

Husillo regulador tipo vector máximo 7500 rpm, 60 caballos de potencia (44,7 kW) opcional HAGA CLIC AQUÍ

Husillo regulador tipo vector máximo 10 000 rpm, 60 caballos de potencia (44,7 kW) opcional HAGA CLIC AQUÍ

 

 

Anillo refrigerante de la EC-500/50

El anillo de refrigeración de 4 boquillas que rodea la nariz del husillo está perfectamente situado para que las boquillas puedan apuntar a las herramientas más cortas y otras puedan ser posicionadas para herramientas más largas. El diseño compacto y cilíndrico evita que las virutas se acumulen en la parte superior. NOTA: La boquilla de refrigerante programable Haas (P-COOL) no está disponible para la EC-500/50.

Tratamiento de virutas de la EC-500/50

Se ha rediseñado y mejorado totalmente el EC-500/50 con fundiciones nuevas para mayor rigidez y mejor rendimiento del corte, 127 mm más de recorrido del eje Y y una enorme mejora de la evacuación de virutas.

En el corazón del sistema mejorado de tratamiento de virutas de la EC-500/50 se encuentra un extractor de virutas tipo cinta transportadora más ancho situado en el centro de la máquina, directamente debajo del husillo. Las paredes inclinadas del cerramiento interior encauzan fácilmente las virutas hacia el extractor. 

El transportador descarga las virutas a la altura de un barril  industrial de gran tamaño. Las boquillas de lavado montadas en el techo son alimentadas por una bomba de refrigerante separada y le permiten dirigir el flujo de refrigerante a áreas donde se pueden acumular virutas, para mejorar aún más la evacuación de las mismas. 

Tabla de programación de Pallets de la EC-500/50


En las anteriores máquinas de cambio de palés de Haas se utilizaba el código G188 para llamar a un programa de pieza de la Tabla de programación de Pallets (PST), en función de qué palé se cargaba. La operación continua se lograba ejecutando un programa principal que consistía en un M50 para realizar un cambio de palé, el G188 para llamar al programa para el palé cargado, y un M99 para realizar un bucle de todo el proceso. El M50 cargaba el siguiente palé programado, y el G188 llamaba al programa designado para ese palé.

No obstante, con el G188, reiniciar el proceso de mecanizado en medio de uno de los programas de palés no le permitía volver al programa principal para continuar con el mecanizado ininterrumpido. Se tenía que esperar a que el programa reiniciado terminara, seleccionar el programa principal de nuevo y luego iniciar el ciclo continuo.

Hemos desarrollado un nuevo código M para resolver este problema. El M199 se utiliza al final de un programa. Cuando el programa se inicia pulsando [CYCLE START] en el modo Memoria, el M199 actúa exactamente igual que un M30 (Fin de programa y Reset). Pero si el programa se inicia pulsando [INSERT] mientras se muestra la Tabla de programación de Pallets, el M199 ordenará un cambio de palé para cargar el siguiente palé programado, y después ejecutará el programa asociado con ese palé. Esto permite al usuario iniciar el mecanizado en cualquier palé y continuar con el mecanizado ininterrumpido, siempre y cuando los palés estén programados.

Accionamiento giratorio cicloide de la EC-500/50

El sistema de accionamiento giratorio, diseñado para máquinas herramienta y robótica, proporciona una excelente combinación de velocidad, precisión y durabilidad al eje B. El diseño robusto proporciona una larga vida útil con poco o ningún mantenimiento, y es especialmente duradero en caso de impacto. El accionamiento rotativo cicloidal puede ser accionado hacia atrás para absorber la energía de un impacto. La capacidad de carga de choque es 5 veces el par nominal de la caja de engranajes y la caja de engranajes completa se cambia de forma sencilla, en caso de que se produzcan daños.

Sistema hidráulico de sujeción de palés de la EC-500/50

La unidad de potencia hidráulica proporciona energía para sujetar los palés al receptor de palés, así como para subir y bajar el mecanismo cambiador de paletas.

Mayor recorrido del eje en la EC-500/50


Un aumento de 5" (127 mm) en el recorrido del eje Y puede marcar toda la diferencia del mundo. Ahora, la línea central del husillo puede llegar a 689 mm (27,13") por encima de la superficie del palé. 

Base escalonada y columna de la EC-500/50

El diseño escalonado de la base y de la columna de la EC-500/50, en el que un riel de guía lineal del eje X se encuentra en un plano horizontal diferente al otro, incrementa la rigidez y la estabilidad del conjunto de columna del cabezal del husillo. Con la abrazadera de palé hidráulica y el diseño escalonado de la base/columna, la EC-500/50 es más rígida que nunca, ¡hasta la cima! 

Elevador automático de la sonda de la EC-500/50


Un brazo de sonda automático almacena la sonda de ajuste de herramientas en un compartimento de protección durante las operaciones de mecanizado. Cuando se necesita el palpado de herramientas, un código M104 activa el brazo de sonda automático para levantar la sonda y bloquearla en su lugar. Cuando la sonda ha finalizado, un M105 retrae la sonda a su compartimento protector.

Recorridos S.A.E METRIC
Eje X 32.00 in 813 mm
Eje Y 25.00 in 635 mm
Eje Z 28.00 in 711 mm
Centro de husillo a paleta 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potencia máx. 30.0 hp 22.4 kW
Velocidad máx. 7500 rpm 7500 rpm
Par máx. 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Sistema de accionamiento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Lubricación del cojinete Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refrigeración Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tiempo de giro de 90° (4º eje completo) 3.0 s 3.0 s
Peso máx. en plataforma 880 lb 400.0 kg
Par de giro (continuo) 424 ft-lbf 575 Nm
Holgura 30 arc-sec 30 arc-sec
Valor de engranajes 106:1 106:1
Par de freno 2500 ft-lbf 3390 Nm
Resolución mín. 0.001 ° 0.001 °
Precisión de la división ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetibilidad 10 arc-sec 10 arc-sec
Rápidos en B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 500 ipm 12.7 m/min
Rápidos en X 710 ipm 18.0 m/min
Rápidos en Y 710 ipm 18.0 m/min
Rápidos en Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Empuje máx. X 4054 lbf 18033 N
Empuje máx. Y 2854 lbf 12695 N
Empuje máx. Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Cantidad de paletas 2 2
Longitud del palé 19.69 in 500 mm
Anchura del palé 19.69 in 500 mm
Carga máx. de paletas 880 lb 400.0 kg
Diámetro máx. de pieza 29.5 in 749 mm
Altura máx. de pieza 36.5 in 927 mm
Tiempo de cambio de paletas 15 s 15 s
General S.A.E METRIC
Capacidad de refrigerante 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidad 50+1 50+1
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) 4.0 in 102 mm
Diámetro máx. de herramienta (contiguo vacío) 8.0 in 203 mm
Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) 16 in 406 mm
Peso máx. de herramienta 30.0 lb 13.6 kg
Herramienta a herramienta (media) 4.20 s 4.20 s
Viruta a viruta (media) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manguera de aire entrada 1/2 in 1/2 in
Acoplador (aire) 1/2 in 1/2 in
Presión mín. aire 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidad del husillo 7500 rpm 7500 rpm
Sistema de accionamiento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potencia de husillo 30.0 hp 22.4 kW
Tensión de entrada CA (3 fase) - Baja 220 VAC 220 VAC
Amperios carga completa (3 fase) - Bajo 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
paleta doméstica 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
paleta para exportación 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Peso 26000 lb 11820.0 kg

¿Necesita ayuda para encontrar la máquina adecuada?

Configuración y Precio

Permítanos ayudarle a encontrar la más adecuada para su taller.

Empezar

¿Desea más información?

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.

ESTÉ AL TANTO DE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y CONSEJOS DE HAAS...

¡Regístrese ya!   

HAAS TOOLING ACEPTA LO SIGUIENTE:

  • Servicio y asistencia
  • Propietarios
  • Solicitar mantenimiento
  • Manuales del operador
  • Recambios Haas
  • Solicitud de reparación de equipo rotativo
  • Guías de preinstalación
  • Comprar herramientas
  • Configure y sepa el precio de su nueva máquina Haas
  • Inventario disponible
  • Lista de precios de Haas
  • Financiación CNCA
  • Acerca de Haas
  • Declaración DNSH
  • Conformidad a la exportación
  • Oportunidades laborales
  • Certificados y seguridad
  • Póngase en contacto
  • Historial
  • CONDICIONES
  • Términos y condiciones de Haas Tooling
  • Privacidad
  • Garantía
  • Comunidad Haas
  • Programa de certificación de Haas
  • Haas Motorsports
  • Fundación Gene Haas
  • Comunidad de formación técnica de Haas
  • Eventos
  • Participe en la conversación
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy y Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255