MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. 横型マシニングセンタ
  2. 50テーパー
  3. EC-500/50

EC-500/50

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
500mmツインパレットHMC、50テーパー、移動量813×635×711mm

EC-500/50は、大量生産および大型部品と廃棄の無人運転向けに設計。50テーパーのパワーと、40テーパーのパレット交換機の小さいフットプリントで大きな加工範囲を提供します。この機種は、高速で、同期動作のためのフル第4軸回転システム、および後部排出チップコンベヤを搭載して、効率的なチップ管理を実現しています。 

  • 重切削向けのパワフルな50テーパースピンドル
  • 標準 50+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • 500mmパレットのパレットチェンジャー内蔵
  • フル第4軸回転システム

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 4 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 7,500rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 50+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • ベルトタイプチップコンベヤHMC
  • ウィンドウエアーブラスト
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • シングルステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御タッチスクリーン
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • 第4軸ロータリースケール
  • 携帯電話充電スタンド

保持具

  • EC-500パレットキット、インチ
  • EC-500パレットキット、メトリック

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • CDFコンベヤのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • EC シリーズ カタログ
ビデオ
Recently Updated

EC-500/50スポットライト


Haas 50テーパーEC-500/50 HMCが実際に作動しているところを見たいと思われたことはありませんか? もしそうなら、良い機会です。HaasTec 2020ライブストリーミングからの抜粋動画で、切断作業がライブで披露されているところをご覧ください。加えて、この横型機械についてお役に立つ情報が満載です。

Recently Updated

横型ミル:簡単な概要


無人で大量生産するための横型マシニングセンター、本当に大型の作業キューブと最大の可搬重量。Haasにはそうした期待に応えるHMCがあります。このビデオでは、パレット交換式のミル、大型フレームのHMC、5軸横型ミルの概要を説明します。

関連製品

40テーパーバージョン

Haas EC-500

EC-500

500mmツインパレットHMC - 移動量813×635×711mm

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

立型アプローチ

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas EC-1600

EC-1600

CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×813mm

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

概要

EC-500/50では、堅牢性の高い50テーパースピンドルを人気の500mmパレット交換横型マシニングセンターに追加することで、より小さなフットプリントで50テーパーの切削能力を備える高性能HMCを実現しました。

仕様比較(インチ)

注記:生産開始前仕様および寸法:予告なしに変更される場合があります。 新型 旧型
軸移動(X、Y、Z) 813mm×635mmx711mm 813mm×508mmx711mm
オプションのスピンドル仕様(速度、出力、テーパー) 10,000rpm、60hp、50T 12,000rpm、30hp、40T
ツールチェンジャー機能 50+1 40+1
オプションツールチェンジャー能力 N/A 70+1
高速(X、Y、Z) 1,000インチ/分 1,000インチ/分
最大送りレート 500インチ/分 500インチ/分
90°回転時間 3秒 5.5秒
パレットの最大可搬重量 880 lb 660 lb
回転トルク(連続) 424 ft-lb 300 ft-lb

仕様比較(メトリック)

注記:生産開始前仕様および寸法:予告なしに変更される場合があります。 新型 旧型
軸移動(X、Y、Z) 813 x 635 x 711mm 813 x 508 x 711mm
オプションのスピンドル仕様(RPM、Hp、テーパー) 10,000rpm、44.7kW、50T 12,000rpm、22.4kW、40T
ツールチェンジャー機能 50+1 40+1
オプションツールチェンジャー能力 N/A 70+1
高速(X、Y、Z) 25.4m/分 25.4m/分
最大送りレート 12.7m/分 12.7m/分
90°回転時間 3秒 5.5秒
パレットの最大可搬重量 400kg 300kg
回転トルク(連続) 575Nm 407Nm

50テーパースピンドル

EC-500/50には7,500rpm 50テーパースピンドルが標準装備されており、Haas製2段階ギアボックスを使って、重厚素材の切削向けに広い一定馬力帯と正しい低速トルクを実現し、500rpm以上の全域でより高いトルクを提供します。

重切削や材料削除率の高い用途向けに、高性能の7,500rpmスピンドルもご用意しています。60hpベクトル駆動のこのスピンドルは、回転数範囲全体で標準スピンドルより高い出力を提供します。10,000rpm、60hpスピンドルもご用意しています。

  • Haasによる自社設計・製造の2段変速ギアボックス
  • より硬い材料や直径が大きい工具に適した充実のパワー
  • 指示された回転数に基づいて自動でギアの高低を選択
  • ギアの高低はMコードでユーザーによるプログラミングが可能

オプションの7,500rpm、60馬力 (44.7kW) ピークベクトル駆動スピンドル ここをクリック

オプションの7,500rpm、60馬力 (44.7kW) ピークベクトル駆動スピンドル ここをクリック

 

 

EC-500/50クーラントリング

スピンドルノーズ周囲の4ノズルクーラントリングは、ノズルを最も短い工具に向け、その他は長い工具用に配置できるように最適な位置に配置されています。コンパクトな円筒状の設計により、切粉が上部に集まるのを防ぎます。注記:Haasプログラマブルクーラントノズル (P-COOL) は、EC-500/50ではご利用いただけません。

EC-500/50チップ管理

再設計されたEC-500/50は全面的に改善され、剛性を高めて切削性能を向上する全て新しい鋳物を採用し、Y軸移動量を5インチ拡大し、チップの排出を大幅に改善しました。

EC-500/50の改良されたチップ管理システムの中心となっているのは、機械中央のスピンドルの真下に配置された幅広のベルト式チップコンベヤです。内部カバーの大きく傾斜した壁によって、切粉はコンベヤに簡単に流れ込みます。

コンベヤが大型の工業用バレルの高さでチップを排出します。天井に取り付けられた洗浄ノズルには別のクーラントポンプから供給されるため、チップが集まる領域に直接クーラントを流し込んで、チップの排出をさらに向上できます。

EC-500/50パレットスケジュール表


過去のHaasパレット交換機では、G188コードを使用して、積載されたパレットに基づいてパレットスケジュール表 (PST) からパーツプログラムを呼び出していました。パレット変更を実行するM50、積載されたパレットに対してプログラムを呼び出すG188、およびプロセス全体をループするM99で構成されるメインプログラムを実行することにより、連続操作を可能にしていました。M50が次にスケジュールされたパレットを積載し、G188がそのパレットに指定されたプログラムを呼び出していました。

しかし、G188では、いずれかのパレットプログラムの途中で加工プロセスを再開すると、メインプログラムに戻って中断なく加工を続けることができませんでした。再開したプログラムが完了するまで待ってから、メインプログラムをもう一度選びなおし、連続サイクルを開始する必要がありました。

この問題を解決するために新しいMコードを開発しました。プログラムの終わりにM199を使用します。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M199はM30(プログラム終了とリセット)と全く同様に機能します。ただし、パレットスケジュール表が表示されている状態で[INSERT]を押してプログラムを開始すると、M199は次にスケジュールされたパレットを積載するようにパレットを変更し、そのパレットに関連付けられたプログラムを実行します。これによりユーザーはどのパレットでも加工を開始し、パレットがスケジュールされている限り中断なく加工を続行できるようになりました。

EC-500/50サイクロイドロータリードライブ

工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイドロータリードライブシステムは、B軸に対して速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。

EC-500/50油圧パレットクランプシステム

油圧ユニットがパレット受けにパレットをクランプし、パレットチェンジャー機構を上下させるための出力を提供します。

EC-500/50軸移動が拡大


Y軸移動が5"(127mm)拡大されたことによって、大きな違いが生まれます。新設計ではスピンドルの中心線は、パレットの表面よりも27.13"(689mm)上に設定することができます。

EC-500/50段付きベースおよびコラム

X軸リニアガイドレールが他と異なる水平面に配置されたEC-500/50の段付きベースとコラム設計により、スピンドルヘッドコラムのアセンブリの剛性と安定性が向上します。油圧パレットクランプと段付きベース/コラム設計のEC-500/50は上から下までかつてない剛性を提供します。

EC-500/50自動プローブライザー


加工作業中、自動プローブアームは工具設定検査針を保護コンパートメントに格納します。工具検査が必要な場合、M104コードで自動プローブアームを起動し、プローブを持ち上げて定位置にロックします。検査が完了したら、M105でプローブを保護コンパートメントに引き戻して格納します。

移動 S.A.E METRIC
X軸 32.00 in 813 mm
Y軸 25.00 in 635 mm
Z軸 28.00 in 711 mm
スピンドル中心線からパレット 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 7500 rpm 7500 rpm
最大トルク 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° 回転時間(全4軸) 3.0 s 3.0 s
プラッタ上の最大重量 880 lb 400.0 kg
回転トルク(連続) 424 ft-lbf 575 Nm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
ギア比 106:1 106:1
ブレーキトルク 2500 ft-lbf 3390 Nm
最小分解能 0.001 ° 0.001 °
インデックス精度 ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
B軸で高速 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Y軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Z軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4054 lbf 18033 N
最大スラストY 2854 lbf 12695 N
最大スラストZ 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
パレット数量 2 2
パレットの長さ 19.69 in 500 mm
パレットの幅 19.69 in 500 mm
最大パレット積載量 880 lb 400.0 kg
最大部品径 29.5 in 749 mm
最大部品高さ 36.5 in 927 mm
パレット交換時間 15 s 15 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 50+1 50+1
最大工具径(フル) 4.0 in 102 mm
最大工具径(隣接は空) 8.0 in 203 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 16 in 406 mm
最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
工具から工具(平均) 4.20 s 4.20 s
チップからチップ(平均) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 1/2 in 1/2 in
カップラ(エア) 1/2 in 1/2 in
最小空気圧 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 7500 rpm 7500 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
輸出用パレット 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
重量 26000 lb 11820.0 kg

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255