MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. 立型マシニングセンター
  2. ガントリーシリーズ
  3. GM-2

GM-2

    CNY限定
 
Not Currently Available In Your Region
3軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×559mm

GM-2は、エアフレームコンポーネント、大型プレート、長い押し出しなど、大型部品の加工用として設計された頑丈な3軸ガントリーミルです。 剛性の高いスチール構造で、非常に安定した切削プラットフォームを提供し、厚さ1" (25 mm) のアルミニウムテーブルが標準となっています。移動するガードが切粉やクーラントからオペレーターを保護し、作業スペースを清潔に保ちます。

  • 40テーパーインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 75" (1905 mm) 間隔のコラムで大型部品に対応    
  • 剛性の高いスチール構造
  • 切粉やクーラントを封じ込める移動ガード
  • 厚さ1" (25 mm) のアルミニウム製テーブル

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 8,100rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • チップコンベヤ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • アルミニウムテーブル
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • GM-2 シリーズ カタログ
ビデオ
Recently Updated

GM-2の試験切削


大型フレームGM-2ガントリーミルは、GR-712ガントリールーターの耐久性に優れた兄貴分に当たる製品です。より重い切削を行うことを念頭に置いて設計されたGM-2は、より重い鋳物とデュアルX軸ボールスクリュー、より大きいZ軸移動幅、より高い軸推進力、30hp直列スピンドル、30+1サイドマウントツールチェンジャーを備えています。こうした機能を1つにまとめることで、耐久性の求められる大型部品の機械加工に強力に対応します。

Recently Updated

ガントリーシリーズモデルの概要


シリーズの機械は大きなシートに簡単に対処でき、無数の小型部品を機械加工できます。ご自分にぴったりのHaasガントリー機械をご覧ください!

関連製品

5軸 + さらなるパワー

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×998mm

  • HSK 63F テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

概要

当社のガントリールータープラットフォームの進化版、GM-2ガントリーミルは、硬度が高い金属の除去が可能な大型フレームのミリングマシンです。下記は、GM-2(ガントリーミル)をGR-712(ガントリールーター)と差別化する機能の比較です。

ガントリーミルデザイン改善:

  • 改善したガントリーのデザイン
  • 2X軸ボールスクリュー
  • GM/UMCスピンドルヘッドアセンブリ
  • 最高トルク
  • 軸推進力の向上
  • より高度なツールチェンジャー機能
  • Z軸移動が拡大
  • チップ取出し用コンベヤ
  • 自由型コントロールペンダント

 

改善したガントリーのデザイン

ガントリーミルがより重いカットを行うことを可能にするために、当社はX軸を大幅に硬化し、安定性と剛性を向上させるため、ガントリーアセンブリのコラムを再設計しました。最前にあるX軸リニアガイドトラックは現在、ブリッジから大幅に前に出ており、重心が後退したため、X軸トラックはより均等になりました。また、現在では1辺あたり4つのリニアガイドトラックがあり、各トラックの積載レートはガントリールーターシリーズ機種のそれよりも高くなっています。

2X軸ボールスクリュー

改善したコラムおよびブリッジのデザインを最大限活かすため、当社は二次X軸ボールスクリュー/モーターアセンブリを加えることで、X軸駆動システムを改善しました。中央からの単一接続ではなく、両側からガントリーを同時に駆動させることで、ガントリーが動作中に安定性と剛性を保つことを確実にし、歪みを防ぎます。

また、2X軸モーターアセンブリは機械のX軸推進力をほぼ2倍とし、硬いカットおよびより速い物質除去においてより強い力を発揮します。

GM/UMCスピンドルヘッドアセンブリ

GM-2で最も特筆すべきは、パワフルな30hp(22.4kW)インラインダイレクトドライブスピンドルです。これは当社のVF、EC、およびUMCシリーズのミルで用いられている高パフォーマンスのスピンドルと同様です。この大型のオープンフレームの機械はお客様の最大の業務に取り組めるよう入手可能です。

GM-2は、汎用機械作業用としては突出した8,100rpmのスピンドルを標準としています。高速機械加工および小さいツールを用いた高送りレートについては、10,000rpmおよび15,000rpmの高速スピンドルを選択できます。これらのスピンドルは、低速トルクまたは高速パワーを犠牲にすることなく、高rpm作業を行うことができます。

またGM-2は、当社の良製品UMC-1000の強固なスピンドルヘッドアセンブリが統合されており、剛性を増すため、著しく高い積載レートを持つリニアガイドトラックを使用しています。これにより、当社が高い評価を得ている大型フレームガントリールーターを高パフォーマンスのガントリーミリングマシーンへと変換させました。

また本変更は、スルースピンドルクーラントおよびスルーツールエアーブラストのような生産性が高いオプションをGM-2で選択できることを意味します。

最高トルク

GM-2のアップグレードされたスピンドル/モーターの組み合わせは、当社のGM-712ガントリールーターと比較して、利用可能なトルクを3倍以上に改善し、スピンドルの電力定格を2倍に改善しました。

お客様は、2,000rpmで90ft-lb(122Nm)のトルクおよび30hp(22.4kW)ベクトル駆動システムを手に入れます。当社の大変人気が高いVFおよびUMCシリーズモデルと全く同様のパフォーマンスです。これで、お客様は広い加工範囲のために高い金属除去レートを犠牲にせずにすみます。    

軸推進力

向上したスピンドルパワーおよび剛性も、カッターで物質を切断できなければ意味がありません。そこで当社は、硬いカットの間に加えられる力に対処するため、GM-2のガントリー、コラム、ブリッジ、およびスピンドルヘッドアセンブリを硬化し、二次X軸ボールスクリュー/モーターアセンブリを加え軸推進力を向上させました。

GM-2のX軸推進力は80%向上して4500lbf(20,017N)となり、Y軸は60%向上して1650lbg(7340N)となりました。硬いカットや速い物質除去を行うには必要十分以上です。

ツールチェンジャー機能

またGM2は、高速かつダイレクトな位置決め回転ラックを搭載した当社の30+1のツールサイドマウントツールチェンジャーも備えています。このツールチェンジャーは、当社のGRシリーズガントリールーターと比較して、ツールの機能を3倍以上向上させており、またより速いツール交換と、加工エンベロープの外側にツールストレージを提供することで利点が増えました。

Z軸移動

UMCシリーズモデルのスピンドルヘッドキャスティングおよびスピンドルモーターアセンブリの追加によって、当社はガントリールーターモデルのZ軸移動を容易に向上させることができました。

実際、当社はZ軸移動を11"(279mm)から2倍の22"(559mm)に改善しました。

加えて、当社は、ミリングアプリケーションで利用される典型的な保持具のためにより広い空間を作るため、スピンドルノーズからテーブルの寸法を改善しました。ノーズからテーブルの最低寸法が、GR-712の2.5"(64mm)からGM-2では4"(102mm)まで拡大しました。ノーズからテーブルの最大寸法は、GR-712の13.5"(343mm)からGM-2では26"(660mm)まで拡大しました。

チップ取出し用コンベヤ

スピンドルパワーが改善したため、毎時間より多くの切粉を生産できます。

GM-2は、デュアルチップコンベヤが標準です。テーブルの各辺に、X軸に沿って1つあります。当機種は、取り外し可能な飛散防止パネルも付属しており、テーブルからの大半のクーラント飛散を抑制し、取り外しが容易なため、切粉およびクーラントをテーブルのどちらか一方のコンベヤの隙間にブラシで除去できます。

また全てのGMシリーズモデルには、移動カバーが搭載されており、フレキシブルなチップガードが付いています。これらのストライプ状に重なり合うクリアプラスティックは、切削工具から、シートメタルカバー内のスピンドル周辺に飛ぶ切粉とクーラントを防ぐフレキシブルな「カーテン」をつくります。

自由型コントロールペンダント

GM-2のホイール上の自由型制御ペンダントは、ガントリールーターモデルのように、機械先端の電子パネルに永続的に固定するのではなく、オペレーターが制御機器をあらゆる便利な位置に移動させることを可能にしています。

機械は、より便利な接触安全センサーも使用するので、送りホールド状態をトリガすることなく、機械に近づくことができます。送り保留を作動させるためには、実際は安全センサーに接触する必要があります。これにより、オペレーターは、機械を動作させながら、機械加工エリアから離れたテーブル上で、安全に作業することができます。

移動 S.A.E METRIC
X軸 145.00 in 3683 mm
Y軸 87.50 in 2223 mm
Z軸 22.00 in 559 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 26.0 in 660 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 8100 rpm 8100 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT or BT 40 CT or BT 40
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
テーブル S.A.E METRIC
長さ 144.0 in 3658 mm
幅 72.0 in 1829 mm
厚さ 1.0 in 25 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 6000 lb 2722 kg
コラムの間 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 472 ipm 12.0 m/min
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 1889 ipm 48.0 m/min
Z軸で高速 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4500 lbf 20017 N
最大スラストY 1650 lbf 7340 N
最大スラストZ 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
最大工具径(フル) 2.5 in 64 mm
最大工具径(隣接は空) 3.5 in 89 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 11 in 279 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
輸出用クレート 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
重量 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
シートメタルクレートの重量 1400 lb 1400 lb

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255