MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • Haas 수직 밀 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • Product Image 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • Haas 선반 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • Haas 수평 밀 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • Haas 드릴 센터 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • Haas 공장 장비 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
      • 표면 연마기, 3063
      • 레이저 절삭 기계
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015 Sheet Router

  1. 수직 밀
  2. SR 시트 라우터
  3. models
  4. SR-3015 시트 라우터

SR-3015 시트 라우터

    CNY 전용
이동거리 3,000 x 1,500 x 180mm의 CNC 시트 라우터

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • ER32 Collet 테이퍼
  • 3 축
  • 18k RPM
  • 1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기
  • 18,000-rpm ER32 스핀들, 4.5kW
  • 완전 기능의 사용하기 쉬운 Haas 제어장치
  • 내장 분진 수집 시스템
  • 내장 공구 설정 시스템

Haas SR 시리즈 시트 라우터는 목재, 플라스틱, 고집적도 폼 및 복합소재와 같이 가벼운 비금속 피삭재를 절삭하기 위한 갠트리형 밀링 기계의 대체품으로 합리적인 비용으로 이용할 수 있습니다. 업계 최고의 Haas 제어장치를 갖춘 SR 시리즈 라우터는 다른 CNC 라우터에서는 찾을 수 없는 일정 수준의 프로그래밍 기능 및 기능성을 제공합니다.

SR-3015에는 최대 0.75" (20mm) 직경의 공구를 수용하는 18,000rpm ER32 콜릿 스핀들이 장착되어 있으며 기계의 이동거리가 광범위하기 때문에 전체 재료 시트, 긴 사출 또는 여러 개의 작은 공작물 설정을 쉽게 수용합니다. 직관적인 Haas 제어 인터페이스와 견고한 기능을 통해 초보자도 쉽게 프로그래밍하고 조정할 수 있습니다.

참고: SR-3015는 스테퍼 모터 축 드라이브를 사용합니다.

기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 규격

시리즈 정보

가용한 선택품

기술 문서

관련 제품

고속 | 합리적인 가격 | 안정적인 

Haas SR 시리즈 시트 라우터는 목재, 플라스틱, 고집적도 폼 및 복합재와 같이 더 가벼운 비금속 피삭재를 절삭하기 위한 갠트리형 밀링 기계의 대체품으로 합리적인 비용이 듭니다. 이 기계는 이동거리가 광범위하기 때문에 전체 재료 시트, 긴 압출물 또는 더 작은 공작물의 여러 설정을 쉽게 수용합니다.

ER32 / ISO30

테이퍼

3

축

18,000-24,000

RPM

1 - 8

공구 용량

시트 라우터

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

이동거리 3,000 x 1,500 x 180mm의 CNC 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

이동거리 3,000 x 1,500 x 297mm 및 ATC가 포함된 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

4,029 x 2,195 x 185mm의 CNC 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

이동거리 4,289 x 2,195 x 331mm 및 ATC가 포함된 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

HAAS CONTROL

업계 최고의 Haas 제어 기능으로 구동되는 SR 시리즈 라우터는 다른 CNC 라우터에서는 찾을 수 없는 일정한 수준의 프로그래밍 기능과 기능성을 제공합니다. 직관적인 Haas 제어 인터페이스와 견고한 기능을 통해 초보자도 쉽게 프로그래밍하고 조정할 수 있습니다. Haas가 제작하는 모든 기계에서 볼 수 있는 것과 동일한 강력하고 사용하기 쉬운 Haas Control이 장착되어 있습니다. 자사에서 자체 설계하고 제작한 하드웨어 및 소프트웨어로 Haas Control은 Haas 기계에 특히 최적화되었으며, 이는 전체 제품 라인에도 동일합니다. Haas Control은 간단한 사용자 인터페이스와 일관되고 직관적인 탐색 기능을 통해 빠르고 스마트하면서도 강력하게 작동하므로 쉽게 배워 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 이는 분명 산업 표준입니다.

표준 특장점:

■ 터치스크린 인터페이스
■ 전용 키패드
■
단일 버튼 기능
■ 다기능 조그 핸들
■ 컬러 LCD 화면
■ 이더넷 인터페이스
■ USB 포트

■ M130 미디어 플레이어
■
고급 공구 관리
■ 1GB 프로그램 메모리
■ 전원 고장 감지
■ HaasConnect 모바일 모니터링
■ WiFi 연결성
■ HaasDrop 무선 파일 전송

분진 수집 시스템 및 공구 셋터

SR 시리즈 시트 라우터에는 가공 중에 생성된 칩, 부스러기 및 분진을 쉽게 제거하여 공장을 더 깨끗하게 유지하고 공기 중 분진에 대한 노출을 줄이는 진공 분진 수집 시스템이 내장되어 있습니다.

내장 공구 셋터는 공구 교환 시 작업 설정을 단순화하는 사용하기 쉬운 템플릿을 통해 Haas 제어장치에 하드와이어로 연결됩니다.

표준 특장점

스핀들

  • 18,000rpm 스핀들, ER32 콜릿

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 시트 라우터용 집진기

보증

  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 작업자 안내서
관련 제품

40-테이퍼 대안

Haas GR-510

GR-510

3,073 x 1,549 x 279mm 이동거리 CNC 갠트리 라우터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 10 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 광범위한 이동거리, 더 많은 기능

Haas GR-712

GR-712

3,683 x 2,159 x 279mm 이동거리 CNC 갠트리 라우터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 10 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

5축 기능

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

3,683 x 2,223 x 998mm 이동거리의 5축 CNC 갠트리 밀

  • HSK 63F 테이퍼
  • 5 축
  • 20k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
이동거리 S.A.E METRIC
X축 118.00 in 3000 mm
Y축 59.00 in 1500 mm
Z축 7.10 in 180 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 7.3 in 185 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 0.2 in 5 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 6.1 hp 4.5 kW
최대 속도 18000 rpm 18000 rpm
최대 토크
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
테이퍼 ER32 Collet ER32 Collet
테이블 S.A.E METRIC
길이 117.6 in 2988 mm
폭 59.8 in 1520 mm
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 2976 lb 1350 kg
컬럼 간 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 567 ipm 14.4 m/min
Y에서 급속 567 ipm 14.4 m/min
Z에서 급속 472 ipm 12.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
최대 스러스트 X 340 lbf 1512 N
최대 스러스트 Y 680 lbf 3025 N
최대 스러스트 Z 1150 lbf 5110 N
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 18000 rpm 18000 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
스핀들 동력 6.1 hp 4.5 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
수출용 팔레트 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
무게 2650 lb 1200.0 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255