MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC-750 Applications Troubleshooting Guide

Service Home UMC-750-Leitfaden zur Fehlerbehebung für Anwendungen
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

UMC-750 Anwendungen - Leitfaden zur Fehlerbehebung


UMC-750-Leitfaden zur Fehlerbehebung für Anwendungen

Zum Abschnitt springen 1. Genauigkeitsfehler 2. Probleme mit der Oberflächenqualität Back to Top

Genauigkeitsfehler

Hinweis: Die B-Achse (Tilt) muss auf B0 stehen, wenn Werkzeuge mit der Sonde auf allen UMC- und UMC-DUO-Maschinen eingestellt werden. Dies stellt sicher, dass die Maschinenrotationskompensationen (Einstellung 254) während des Werkzeugeinstellvorgangs nicht unangemessen angewendet werden.“

Beim Bohren von Löchern bei B0 C0 und Bewegen von X, Y zur Positionierung des Bohrers

Beim Bohren von Löchern an B0 und C0 können Sie mit einem Positionierungsfehler der X- und Y-Achse von weniger als 0,025 mm (0,001 Zoll) rechnen.

Kreisinterpolation bei niedrigen Vorschüben:

Wenn Sie eine Bohrung mit niedrigen Vorschüben kreisförmig interpolieren, können Sie mit einem Rundlauffehler von bis zu 0,025 mm (0,001 Zoll) rechnen, wenn das Programm einen Schlichtdurchlauf ausführt.

Wenn die Bohrung eine Rundheitstoleranz von weniger als 0,001 Zoll (0,025 mm) aufweist. Sie müssen eine Reibahle oder einen Bohrkopf verwenden, um diesen Fehler zu reduzieren.

Kreisinterpolation bei hohen Vorschüben:

Bei einer UMC-750 kann eine Bohrung, die bei hohen Vorschüben kreisförmig interpoliert wird, je nach Vorschub und Größe der Bohrung bis zu 0,152 mm (0,006 Zoll) unterdimensioniert werden. Dies kann durch Folgendes verursacht werden:

  • Falsche Kerbfilter-Parameterwerte. Um dies zu beheben, stellen Sie sicher, dass die Parameter der Kerbfilter die richtigen Werte aufweisen (Parameter 884 bis 889). Diese Werte sind in der aktuellen Version der NGC-Software korrekt eingestellt.
  • Der Vorschub im Progamm ist zu hoch für den zu schneidenden Kreis. Verlangsamen Sie den Vorschub, um dies zu beheben.



Beim Bohren von B90 C0 bis B90 C180 fluchten die Löcher nicht:

Bei einer UMC-750 können Sie bei Verwendung eines Bohrers von zwei Seiten eines Werkstücks einen Fehler von bis zu 0,051 mm (0,002 Zoll) pro Seite erhalten.

Dies kann insgesamt zu einer Abweichung von 0,102 mm (0,004 Zoll) zwischen den beiden Bohrungen führen.

Verwenden Sie einen Messtaster, um separate Versätze für die Seite B90 C0 und B90 C180 zu erhalten. Dadurch kann dieser Versatzfehler reduziert werden.

Beim Drehen von B0 C0 bis B90 und beim Schneiden mit der Unterseite des Schaftfräsers:

Bei einer UMC-750 ist es normal, eine Abweichung von 0,051 mm (0,002 Zoll) zwischen dem Seitenschnitt bei B0 und dem Endschnitt bei B90 zu erhalten.

Dieser Fehler kann durch Antasten der Position an B90 reduziert werden.

Probleme mit der Oberflächenqualität

Verweilmarken bei der 5-Achsen-Bearbeitung:

Bei einer UMC-750 kann sich die Vorderseite der Platte bis zu 0,025 mm (0,001 Zoll) beugen oder biegen, wenn die C-Achsen-Bremse aktiviert oder gelöst ist.

Bei der simultanen 5-Achsen-Bearbeitung wird empfohlen, die Bremse der B- und C-Achse (M11, M13) zu lösen, bevor das Werkzeug in das Werkstück eingreift.

Ziehen Sie dann die Bremse der B- und C-Achse an (M10, M12), wenn die simultane 5-Achsen-Bearbeitung beendet ist.

Rattermarken:

Bei einer UMC-750 ist es wahrscheinlicher, dass das Werkzeug klappert, wenn die Y- und Z-Achse vollständig ausgefahren sind.

Bewegen Sie in diesem Fall das Werkstück in Richtung der Mitte der Y-Achse und in Richtung der Z-Achse nach oben.  Sie können auch die Vorschübe und Geschwindigkeiten anpassen, um das Rattern zu reduzieren.

Unterschiedliche Oberflächenqualität beim Schneiden entlang der X- und Y-Achse:

Bei einer UMC-750 erhalten Sie typischerweise eine etwas andere Oberflächenqualität beim Schneiden entlang der X- und Y-Achse.

Dies liegt daran, dass die Y-Achse steifer ist als die X-Achse.

Diese Unterschiede der Oberflächenqualität können durch Anpassung der Vorschübe und Drehzahlen oder die Verwendung eines anderen Schneidwerkzeugs mit geringerem Schnittdruck minimiert werden.

8.4 Applications - Troubleshooting

Recently Updated Last updated: 12/28/2020

UMC - Applications - Troubleshooting Guide


How to Access

To get the UMC Applications Troubleshooting Guide:

Follow this link Documents and Software | HBC

or

Log on to HBC.HAASCNC.COM

NOTE: Only Haas Certified Service technicians can log into these sites. 

Select the Service tab.

Under Utilities, select Documents and Software.

Select the Applications folder.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.