Axis Lubrication System - High-Pressure Grease - RD0007

서비스 홈 축 윤활 시스템 - 고압 그리스 - RD0007
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

축 윤활 시스템 - 고압 그리스


RD0007

축 윤활 시스템 - 고압 그리스 - RD0007

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Identification Back to Top

Introduction

참고: 일부 기계는 그리스 탱크(그리스 건 스타일)의 위치가 다릅니다.

고압 최소 윤활 시스템 펌프는 연성 플라스틱 튜브를 통해 축으로 그리스를 300psi (20.7bar)로 펌핑합니다.

 

Identification

그림을 사용하여 윤활 시스템의 부품을 식별하십시오.

참고: 기계에 공기압을 공급하지 않으면 그리스 시스템이 작동하지 않습니다.

참고: 권장 윤활유 유형은 Haas 기계 구성품을 위한 윤활유 테이블를 참조하십시오.

  1. 그리스 펌프 (그리스 건 스타일) 어셈블리 - 선형 가이드 트럭과 볼스크루에 그리스를 공급합니다. 이 시스템은 그리스 펌프 (그리스 건 스타일) 어셈블리 내부에 있는 Mobil XHP 221 그리스 카트리지를 사용합니다.
  2. 솔레노이드 어셈블리 - 그리스 펌프 (그리스 건 스타일)를 활성화하여 그리스를 시스템으로 보냅니다.
  3. 공기 필터 조절장치 - 과도한 그리스 압력을 방지합니다.
  4. 압력 게이지 - 시스템의 그리스 압력(psi 및 bar 단위)을 표시합니다.
  5. 메인 공기 조절장치 - 기계로 들어오는 공기 압력을 제어합니다.
  6. 압력 게이지 - 공기가 조절되는 압력(psi 및 bar 단위)을 표시합니다.
  7. 볼 밸브 - 주요 공기 공급장치를 켜거나 끕니다.

 

주요 분배 매니폴드

참고: 주요 분배 매니폴드는 일부 기계에서 모습이 다를 수 있습니다.

  1. 주요 분배 매니폴드 - 축 매니폴드로 오일을 보냅니다.
  2. 그리스 압력 스위치 - 그리스 시스템 압력을 모니터링하고 압력이 최소 수준 아래로 너무 빨리 떨어지면 제어 장치에 신호를 보내 경보를 발생시킵니다.

 

축 윤활 사이클

그리스 펌프(그리스 건 스타일)는 축 이동거리 1000미터마다 (1)개의 펌프 스트로크의 속도(1.125 ml의 그리스)로 축을 윤활합니다.

그리스는 그리스 펌프(그리스 건 스타일) [1]에서 나일론 튜브를 통해 주요 분배 매니폴드 [2]로 이동합니다.

참고: 권장 윤활유 유형은 Haas 기계 구성품을 위한 윤활유 테이블를 참조하십시오.

그리스는 주요 분배 매니 폴드 [2]에서 축 매니 폴드 [3]로 이동합니다.

참고: 각 축에는 (4~6)개의 선형 가이드 트럭 [4]과 (1)개의 볼 너트 [5]가 있습니다.

그리스는 축 매니폴드에서 연성 플라스틱 튜브를 통해 움직입니다. 연성 플라스틱 튜브는 그리스를 선형 가이드 트럭 [4]과 볼너트 [5]로 보냅니다.

참고: 각 선형 가이드 트럭 [4]로 이동하는 (1)개의 나일론 튜브와 볼 너트 [5]로 이동하는 (1)개의 나일론 튜브가 있습니다.

축 매니폴드 피팅 정보

고압 그리스 시스템은 축 매니폴드에서 비제한 장치 피팅 [1]을 사용합니다. 선형 가이드 트럭은 피팅 [2]과 어댑터 피팅 [3]을 사용합니다.

참고: 어댑터 피팅은 제한 장치 피팅보다 작으며 그리스의 흐름을 제한하지 않습니다.

참고: 일부 기계의 선형 가이드 트럭은 제한 장치 피팅 [2]을 사용하며, 선형 가이드 트럭에는 어댑터 피팅 [3]이 없습니다.

참고: 각 선형 가이드 트럭에 공급되는 그리스의 양은 동일하지 않습니다.

참고:이 시스템의 연성 플라스틱 튜브의 길이는  동일합니다. 

주의: 연성 플라스틱 튜브의 길이를 변경하지 마십시오. 그리스의 흐름이 바뀔 수 있습니다.