ST Spindle Actuator and Adapter Replacement Guide - AD0498

서비스 홈 방법 절차 ST 스핀들 액츄에이터 및 어댑터 교체 안내서 - AD0498

ST 스핀들 액츄에이터 및 어댑터 교체 안내서 - AD0498

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement (3 단계) 4. Adapter and Sprocket Part Number Identification 5. Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement (1 단계) 6. Coolant Collector Installation Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/25/2025

ST 스핀들 액츄에이터 및 어댑터 - 교체 안내서


AD0498

개정판 A - 2025년 4월

Rebuilding the Hydraulic Union

다음 서비스 동영상은 유압 유니언을 재구축하는 방법을 보여줍니다.

참고: 이 서비스 동영상은 참조용이며 서면 절차를 대체하지 않습니다.

Introduction

이 문서는 ST-10/15/20/25/30/35/40/45 기계용 유압 액추에이터 및 어댑터 교체 절차에 대해 설명합니다. 

유압 액추에이터 교체 시 어댑터를 교체할 필요는 없습니다. 손상된 경우에만 교체하십시오.

중요: 슬립 핏 어댑터가 있는 ST-20/25/30으로 작업중인 경우 드라이브 스프로킷도 교체해야 합니다.  2018년 11월 20일 이후 제작된 기계에는 스웨트 핏 어댑터가 있으며 드라이브 스프로킷을 교체할 필요가 없습니다.

드로튜브 제거 공구를 사용하여 드로튜브에서 유압 유니언을 제거하십시오.

주의: 드로튜브 제거 공구를 사용하여 드로튜브를 제거하지 않으면, 회전 방지 핀이 유압 유니언에서 전단될 수 있습니다.

드로튜브 제거 공구

Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement

1

유압 액츄에이터 제거
  • 유압 액츄에시터 드레인 호스 주위에 장착된 절삭유 수집기 커버, 주변 판금 및 회전 방지 브래킷을 제거하십시오.
  • 스핀들을 회전하지 않도록 잠급니다.
  • 어댑터를 액추에이터에 연결하는 스크류 [1]을 푸십시오.
  • 기계를 끄십시오.
  • 유압 액츄에이터 [2]에서 유압 라인 [5]을 분리합니다. 클램프/언클램프 호스 및 포트 방향에 유의하십시오.  필요한 경우 호스 및 포트를 표시하십시오
    •  참고:유압 유체가 유출되고 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 호스를 덮을 수 있는 플러그 또는 봉지와 고무 밴드를 사용하십시오.  유체가 유출되지 않도록 호스 위로 향하게 하고 스핀들 측면에 밀어 넣습니다.
  • 나머지 스크류를 완전히 제거하고 유니언 및 드로우 튜브 어셈블리를 천천히 제거하십시오.
    •  주의: 액츄에이터는 무거워서 떨어뜨리거나 부딪치면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    • 액츄에이터를 배치하고 드로우 튜브를 지지하도록 상자 또는 테이블을 패딩과 함께 근처에 둡니다.
  • 참고: 어댑터는 손상되어 교체하는 경우에만 제거해야 하며 그렇지 않으면 현재 어댑터를 설치된 상태로 두고 액추에이터만 교체하십시오.
    • 어댑터 [4]를 스핀들 샤프트에 고정시키는 어댑터 스크류 [3]를 제거하십시오.
    • 필요한 경우 히트 건으로 어댑터를 가열하여 스핀들 샤프트 [4]에서 분리하십시오 

2

옵션: 새 스핀들 액추에이터 어댑터 플레이트 설치
  • 어댑터를 교체해야 하는 경우 이 단계를 수행하고 그렇지 않으면 3단계로 건너 뛰십시오
  • ST-20/25/30의 경우-계속하기 전에 마지막 섹션을 읽으십시오.

 

  • 새 어댑터는 스핀들 샤프트에 스웨트 핏입니다.
  • 핫 플레이트는 어댑터를 균일하게 가열하는 데 가장 효과적입니다.
    •  주의: 어댑터 가열 시 230 °F(110 °C)를 초과하지 마십시오.
  • 직경이 작은 어댑터를 핫 플레이트에 뒤집어 놓습니다.
    • 주의: 어댑터를 스웨트 피팅할 때는 고온 내열 장갑을 사용해야 합니다.
  • 알루미늄은 빨리 식기 때문에 어댑터 설치 시 빠르게 수행해야 합니다.
  • 핫 플레이프 위에 약 230 °F(110 °C)의 어댑터와 함께 1개의 스크류 [1]를 어댑터 와셔 [2]에 꽂아 준비하십시오.
  • 장갑을 끼고 양손을 사용하여 어댑터를 잡고 샤프트에 빠르게 밀어 넣으십시오.
  • 제자리에 장착될 때까지 양쪽을 균등하게 누릅니다.  
  • 구멍 패턴이 정렬될 때까지 회전시키십시오.
  • 스크류와 어댑터 와셔를 잡고 하나의 스크류를 구멍으로 빠르게 넣습니다.
  • 나머지 스크류를 별 모양으로 빠르게 넣습니다.
  • 별 모양으로 스크류를 조여 어댑터가 고정되도록 하십시오.
    • Haas 토크 차트
  • 그런 다음 스크류를 풀고 어댑터가 식는 동안 스크류를 느슨하게 두십시오.
  • 어댑터가 식으면 스크류를 다시 조입니다.
  • 냉각되면 내부 방사형 런아웃 [3]을 측정하며 런아웃이 0.001"을 초과하지 않아야 합니다.
  • 축 런아웃 [4]을 측정하고 0.0005"를 초과하지 않아야 합니다.
    • 생산 팁: 어댑터를 장착하는 데 어려움을 겪고 있으며 런아웃은 수용 가능한 경우 다음을 시도하십시오.  핫 어댑터를 샤프트에 미끄러뜨린 후 모든 스크류를 느슨하게 놓고 외경에 플라스틱 망치를 사용하면서 내경 [3]에 어댑터를 가볍게 표시하십시오. 런아웃이 사양 내에 있을 경우 런아웃을 유발하지 않도록 주의하면서 모든 스크류를 별 모양으로 천천히 아래로 조입니다.

3

새 액추에이터 설치
  • 유니언을 설치하고 스크류를 느슨하게 둡니다.
  • 스틸 스트립 [1]에 인디케이터를 놓고 측정하여 런아웃이 0.0005" 를 초과하지 않아야 합니다.
  • 필요한 경우 표시합니다.
  • 절삭유 수집기 [2]에 인디케이터를 놓습니다.  유니언을 회전시키고 인디케이터가 변형되는 정도를 측정하여 0.001"을 초과하지 않아야 합니다.
    • 런아웃이 0.001"를 초과하는 경우 선반 진동 문제 해결 안내서의 정렬 섹션을 참조하십시오.
  • 스크류를 별 모양으로 조입니다.
    • Haas 토크 차트
  • 유압 호스를 다시 설치하십시오.
    •  주의: 호스 피팅을 과도하게 조이지 마십시오.  알루미늄 하우징이 깨질 수 있습니다.
  • 드레인 호스 주위에 회전 방지 브래킷을 다시 설치하십시오.
  • 기계 전원을 켜고 클램프/언클램프를 테스트하십시오.
  • 스핀들의 진동 테스트를 실행하여 모든 부품이 정렬되었는지 확인합니다.
  • 선반 스핀들 진동 공차에 대해 결과를 확인합니다.
  • 주변 판금 및 절삭유 수집기 상자를 다시 설치하십시오.

참고: 절삭유 수집기 씰링 링의 모든 표면에 유전체 그리스를 추가합니다.

Adapter and Sprocket Part Number Identification

HBC 포털에 로그인합니다.

서비스 탭을 클릭한 다음 유틸리티를 선택하십시오.

자재 명세서를 선택하고 기계 일련 번호를 입력한 다음 기계 선택하십시오.

재료 검색창에 "Adapter" / "Closer" / "Union" / "ADPTR"을 입력하고 애플리케이션에 필요한 것을 결정하세요. 위의 용어 중 하나라도 유니언 어댑터를 찾지 못하면 다른 접근 방법은 "SPNDL OPT"를 검색하고 나열된 구성 요소를 검색하는 것입니다.

재료 검색 표시줄에 "SPKT"를 입력하여 응용 장치에 필요한 스프로킷을 정하십시오.

 

 

Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement

1

  • 옵션: 어댑터 플레이트 교체 시 필요한 경우 드라이브 스프로킷을 교체하십시오.
  • HBC를 통해 스프로킷 공작물 번호 확인
  • ST-20,25,30의 유압 유니언용 어댑터를 교체해야 하는 경우 다음을 참조하십시오.
  • 참고: 어댑터가 손상되지 않았다면 유압 액츄에이터 교체 시에 어댑터를 교체할 필요는 없습니다.
  • ST-20, 25, 30의 경우 단계는 위와 동일하며 어댑터가 슬립 핏 인 경우(간격이 있는 경우)를 제외하고는 새 유압 액츄에이터 어댑터 플레이트의 치수가 변경되도록 드라이브 스프로킷도 교체해야 합니다.
    • 2018년 11월 20일 이후에 제작된 기계에는 스웨트 핏 어댑터가 있으며 드라이브 스프로킷을 교체할 필요가 없습니다.
  • 이 섹션에서는 드라이브 스프로킷 교체만 다룹니다. 어댑터 플레이트 및 액추에이터에 관한 섹션은 이전 섹션을 참조하십시오.
  • 모터 파운트 플레이트 스크류 [4]를 풉니다.
  • 텐셔너 블록의 너트 [3]를 풀고 소켓 헤드 캡 스크류(SHCS)를 반시계 방향으로 돌려 벨트의 벨트 장력을 느슨하게 합니다.
  • 풀리에서 벨트를 제거하십시오.
  • 드라이브 스프로킷 [1] 스크류를 풉니다.
  • 드라이브 스프로킷을 제거하십시오.
  • 새 드라이브 스프로킷 구멍 패턴을 스핀들 록 [2]의 구멍에 정렬하십시오.
  • 스크류를 설치하고 Haas 토크 차트에 따라 조입니다.
  • 벨트를 다시 설치하십시오
  • SHCS를 시계 방향으로 돌려 벨트를 다시 당겨줍니다.
    • Gates 소닉 미터를 사용하여 Haas 벨트 장력 사양에 맞게 벨트 장력을 점검하십시오.
  • 사양에 맞는 장력에 도달하면 SHCS의 너트를 조입니다.
  • Haas 토크 차트에 따라 모터 마운트 플레이트 스크류를 조입니다.
  • 벨트 장력을 재설정한 후 비접촉식 인코더 판독 헤드와 인코더 링 사이의 간격을 항상 확인하십시오.
  • 필요한 경우 인코더 링의 하이 스팟에서 인코더 간격을 조정하십시오.

Coolant Collector Installation

절삭유 수집기 교체에 대한 지침은 절삭유 수집기 교체- ST-20 - AD0432를 참조하십시오.