MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST Spindle Actuator and Adapter Replacement Guide - AD0498

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Guida alla sostituzione dell’interfaccia idraulica e dell’adattatore del mandrino ST - AD0498

Guida alla sostituzione dell’interfaccia idraulica e dell’adattatore del mandrino ST - AD0498

- Vai alla sezione - 1. Rebuilding the Hydraulic Union 2. Introduction 3. Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement (3 passi) 4. Adapter and Sprocket Part Number Identification 5. Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement (1 passo) 6. Coolant Collector Installation Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/25/2025

Attuatore e adattatore del mandrino ST - Guida alla sostituzione


AD0498

Revisione A - 4/2025

Rebuilding the Hydraulic Union

Il seguente video di assistenza mostra come ricostruire un'unione idraulica.

NOTA: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta

Introduction

Questo documento riguarda la procedura di sostituzione per le unioni idrauliche e gli adattatori per macchine ST-10/15/20/25/30/35/40/45. 

Non è necessario sostituire un adattatore quando si sostituisce un attuatore idraulico. Sostituire solo se danneggiato.

Importante: Se si sta lavorando su un ST-20/25/30 che dispone di un adattatore slip fit, sarà anche necessario sostituire il pignone di trasmissione.  Le macchine costruite dopo il 20/11/2018 saranno dotate di adattatori aderenti e non sarà necessario sostituire il pignone di trasmissione.

Utilizzare gli strumenti di rimozione del tubo di prelievo per rimuovere il raccordo idraulico dal tubo di prelievo.

Attenzione: Se gli strumenti di rimozione del tirante non vengono utilizzati per rimuovere il tirante, i perni anti-rotazione possono tagliare il raccordo idraulico.

Utensili di rimozione del tirante

Hydraulic Actuator and/or Adapter Replacement

1

Rimuovere l’attuatore idraulico
  • Rimuovere il coperchio del collettore, la lamiera circostante e la staffa anti-rotazione che siede intorno al tubo di scarico dell’unione idraulica
  • Bloccare il mandrino per evitare che ruoti
  • Rompere le viti [1] allentate che collegano l’adattatore all’unione
  • Accendere la macchina.
  • Scollegare le linee idrauliche [5] dall’unione idraulica [2]. Notare il tubo morsetto/un clamp e l'orientamento della porta.  Contrassegnare il tubo e la porta, se necessario
    •  Nota: Utilizzare tappi o sacchetti e elastici per coprire i tubi flessibili per evitare che il fluido idraulico fuoriesca e che i detriti entrino.  Tenere i tubi puntati e nascosti sul lato del mandrino per evitare che il fluido esca
  • Rimuovere completamente il resto delle viti e rimuovere lentamente l'unione e l'assemblaggio del tubi di disegno
    • Attenzione: L’unione è pesante e se caduto o sbattuto potrebbe ricevere danni permanenti
    • Avere una scatola o un tavolo nelle vicinanze con imbottitura per porre il sindacato e sostenere il drawtube
  • Nota: È necessario rimuovere l’adattatore solo se danneggiato e sostituirlo, altrimenti lasciare l’adattatore corrente installato e sostituire solo l’attuatore
    • Rimuovere le viti dell'adattatore [3] che fissano l'adattatore [4] all'albero del mandrino.
    • Se necessario, riscaldare l'adattatore con una pistola termica per rilasciarlo dall'albero del mandrino [4] 

2

Opzionale: Installare la nuova piastra adattatore attuatore mandrino
  • Se è necessario sostituire l’adattatore, seguire questa fase, altrimenti passare al Passaggio 3
  • Se si dispone di un ST-20/25/30 - Si prega di leggere l'ultima sezione prima di continuare:

 

  • I nuovi adattatori sono in forma di sudore per l'albero del mandrino.
  • Una piastra calda funzionerà meglio per riscaldare uniformemente l'adattatore
    • Attenzione: Non superare i 230 (110 gradi centigradi) )C) durante il riscaldamento dell'adattatore
  • Posizionare l'adattatore di diametro più piccolo a faccia in giù sulla piastra calda
    • Attenzione: Assicurarsi di utilizzare guanti resistenti al calore ad alta temperatura quando si monta l'adattatore
  • Quando si installa l'adattatore è necessario muoversi rapidamente come l'alluminio si raffredderà velocemente
  • Con l'adattatore a circa 230 °F (110 °C) sulla piastra calda - prendere una vite [1] e metterla nella rondella adattatore [2] per averla a disposizione
  • Con i guanti, con entrambe le mani, prendere l'adattatore e scivolarlo rapidamente sull'albero
  • Premere in modo uniforme su entrambi i lati, fino a quando non è posizionata  
  • Ruotarlo fino a quando i pattern di foro non si allineano
  • Prendere la vite e la lavaadattatore e correre rapidamente verso il basso una vite in un foro
  • Eseguire rapidamente il resto delle viti verso il basso in un modello a stella
  • Coppia le viti in un modello a stella per garantire i sedili dell'adattatore
    • Grafico della coppia haas
  • Quindi rompere le viti allentato, ma lasciarli aderenti mentre l'adattatore si raffredda
  • La coppia viti di nuovo una volta che l'adattatore si è raffreddato
  • Una volta raffreddata, misurare che il fuori corsa radiale interno [3], non sia superiore a 0,001"
  • Misurare il fuori corsa assiale [4], non deve superare 0,0005"
    • Suggerimento di produzione: Se si sta avendo difficoltà a posizionare l'adattatore ed è presente un fuori corsa accettabile, quindi provare quanto segue.  Dopo aver infilato l'adattatore a caldo sull'albero, accostatutte le viti verso il basso, quindi indicare leggermente l'adattatore sul raggio interno [3] durante l'utilizzo di un martello di plastica sul diametro esterno. Quando il runout è all'interno di specifiche, lentamente coppia tutte le viti verso il basso in un modello a stella facendo attenzione a non indurre runout.

3

Installa nuovo attuatore
  • Installare l'unione e acnuare le viti
  • Posizionare un indicatore sulla striscia d'acciaio [1], fuori corsa non superiore a 0,0005" 
  • Indicare in se necessario
  • Posizionare un indicatore sul collettore del refrigerante [2].  Ruotare l'unione e misurare quanto l'indicatore devia, non superare 0.001"
    • Se il fuori corsa supera 0,001" si prega di consultare la sezione di allineamento della Guida alla risoluzione dei problemi relativi alle vibrazioni del tornio
  • Coppia le viti in un modello a stella
    • Grafico della coppia haas
  • Reinstallare i tubi idraulici
    • Attenzione: NON stringere eccessivamente i raccordi del tubo flessibile.  Questo potrebbe causare l'alloggiamento in alluminio a rompere.
  • Reinstallare le staffe anti-rotazione intorno al tubo di scarico
  • Accendere la macchina e provare morsetto/lampone
  • Azionare il mandrino ed eseguire un test di vibrazione per garantire che tutti i componenti siano allineati.
  • Controllare i risultati rispetto alle Tolleranze di vibrazione del mandrino del tornio
  • Reinstallare la lamiera circostante e la scatola del raccoglitore del refrigerante

Nota: Aggiungere grasso dielettrico a tutte le superfici dell'anello di tenuta del collettore del refrigerante.

Adapter and Sprocket Part Number Identification

Accedere al PORTALE HBC.

Fare clic sulla scheda del servizio, quindi selezionare le utilità.

Selezionare la distinta base e il numero di serie della macchina di input, quindi selezionare la macchina.

Digitare "Adattatore" / "Sistema di bloccaggio" / "Raccordo" / "ADPTR" nella barra di ricerca del materiale e determinare quale è necessario per l'applicazione. Se nessuno dei termini precedenti trova l'adattatore sindacale, un approccio diverso sarebbe quello di cercare "SPNDL OPT" e cercare i componenti elencati.

Digitare "SPKT" nella barra di ricerca del materiale per determinare quale ruota dentata è necessaria per l'applicazione.

 

 

Exceptions for ST-20/25/30 Actuator and/or Adapter Replacement

1

  • Opzionale: Sostituire la ruota dentata se necessario quando si sostituisce la piastra adattatore
  • Determinare il codice articolo della ruota dentata attraverso HBC
  • Se è necessario sostituire l’adattatore per l’unione idraulica su un ST-20,25,30, vedere quanto segue:
  • Nota: Non è necessario sostituire l’adattatore quando si sostituisce l’attuatore idraulico a meno che non si danneggi.
  • Per ST-20, 25 e 30 i passi sono gli stessi della sezione precedente, tranne se l'adattatore è a scorrimento (ha gioco), quindi anche il pignone di trasmissione dovrà essere sostituito per consentire modifiche dimensionali nella nuova piastra adattatore dell'attuatore idraulico.
    • Le macchine costruite dopo il 20/11/2018 avranno adattatori aderenti e non avranno bisogno della sostituzione del pignone di trasmissione.
  • Questa sezione coprirà solo la sostituzione della ruota dentata- Vedere la sezione precedente per la sezione relativa alla piastra adattatore e all’attuatore.
  • Sciogliere le viti della piastra di montaggio del motore [4]
  • Allentare il dado sul blocco esordificatore [3] e allentare la tensione della cinghia sulla cinghia ruotando la vite della testa della presa (SHCS) in senso antiorario
  • Rimuovere la cinghia dalla puleggia
  • Rompere sfumato il azionamento sprocket [1] viti
  • Rimuovere lo sprocket dell'unità
  • Allineare il nuovo modello di foro sprocket azionamento con i fori sul blocco mandrino [2]
  • Installare le viti e la coppia in base al Grafico della coppia Haas
  • Reinstallare la cinghia
  • Ri-tensionare la cintura ruotando la SHCS in senso orario
    • Controllare la tensione della cinghia con un Gates Sonic Meter in base alle Specifiche di tensionamento della cinghia Haas
  • Stringere il dado sullo SHCS una volta raggiunta la tensione
  • Serrare le viti della piastra di montaggio del motore in base al Grafico della coppia Haas
  • Controllare sempre lo spazio tra la testa di lettura dell'encoder senza contatto e l'anello dell'encoder dopo aver
  • Regolare lo spazio dell'encoder nel punto più alto dell'anello dell'encoder, se necessario

Coolant Collector Installation

Fare riferimento a Sostituzione del collettore del refrigerante- ST-20 - AD0432 per istruzioni sull'installazione del collettore del refrigerante.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.