C Axis - Grid Offset - Adjustment - ST - SL

서비스 홈 방법 절차 C축 - 그리드 오프셋 - 조정 - ST - SL
Recently Updated Last updated: 07/06/2023

C축 - 그리드 오프셋 - 조정 - ST - SL


C축 - 그리드 오프셋 - 조정 - ST - SL

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. ST/SL 선반 - C축 - 그리드 오프셋 - 조정 (16 단계) Back to Top

ST/SL 선반 - C축 - 그리드 오프셋 - 조정

1

표시된 순서대로 엔클로저 패널을 분리하십시오.

2

C축의 액추에이터 블록에서 공기 공급 장치 [1]을 분리하십시오.

3

액추에이터 공기 공급 호스에 에어 레귤레이터와 컷오프 밸브를 설치하십시오.

공기 공급 장치를 연결하고 레귤레이터를 설정하십시오.

 참고: SL 선반의 경우 레귤레이터의 공기 압력을 45 PSI로 설정하십시오. ST 선반의 경우 레귤레이터를 85 PSI로 설정하십시오.

 디버그 모드로들어갑니다.

파라미터 517 C GRID OFFSET을 0으로 변경합니다.

C축을 [ZERO RETURN]합니다.

파라미터 278:26 C AXIS DRIVE을 0으로 설정합니다.

파라미터 498:3 C AXIS DISABLED을 1로 설정합니다.

4

 MDI 모드에서 M19를 입력합니다.

[CYCLE START]를 누릅니다.

5

컷오프 밸브를 열어 액추에이터 블록을 체결하십시오.

6

C축 기어가 올바르게 맞물려야 합니다. 검사 미러를 사용하여 기어가 체결되었는지 확인하십시오. 손으로 C축 모터를 돌립니다. 기어가 정렬될 때까지 모터 기어를 돌립니다. C축 모터 기어가 맞물릴 때까지 돌리십시오.

[POSIT]을 누릅니다.

7

 참고: ST-40의 경우 손으로 기어를 회전시킬 수 없습니다. 구멍을 통해 일자 드라이버를 넣으십시오. 드라이버를 사용하여 모터를 돌립니다. 기어가 정렬될 때까지 모터를 돌립니다.

8

 Pos-Raw Dat 1 데이터 페이지로 이동합니다.

 C AXIS ACTUAL 열에 값을 기록합니다. Sigma-1 모터의 경우 값은 +/- 1260입니다. Sigma-5 모터를 사용하는 ST-40 이상인 경우 값은 +/- 50400입니다. 다른 모든 Sigma-5 선반의 경우 값은 +/- 10080입니다.

9

파라미터 517 C GRID OFFSET에 값을 설정합니다. C AXIS ACTUAL 열에 기록된 값을 사용하십시오.

이 예에서 값은 261입니다.

10

액추에이터 블록에서 공기를 방출하십시오.

11

파라미터 498:3 DISABLED을 0으로 설정합니다.

12

C축을 [ZERO RETURN]합니다.  C AXIS ACTUAL 의 값은 0입니다.

13

컷오프 밸브를 열고 닫아 액추에이터 블록을 체결하십시오.  C AXIS ACTUAL의 값은 0을 유지해야 합니다.

14

액추에이터의 공기 공급 튜브에서 에어 레귤레이터와 컷오프 밸브를 제거하십시오.

공기 공급 튜브를 C축의 액추에이터 블록에 연결하십시오.

15

파라미터 278:26 을 1로 설정합니다.

16

 MDI 모드에서 M154; M155; M99;를 입력합니다.

[CYCLE START]를 누릅니다.

조정이 올바르면 기계가 스핀들로 방향을 잡고 C축을 올바르게 체결합니다. 알람이 발생하면 그리드 오프셋이 올바른지 확인하십시오. 스핀들 인코더의 풀리를 검사하십시오.