MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • Haas 수직 밀 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • Product Image 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • Haas 선반 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • Haas 수평 밀 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • Haas 드릴 센터 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • Haas 공장 장비 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
      • 레이저 절삭 기계
    • View All
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1 Drill Center

  1. 수직 밀
  2. 고속 드릴 센터
  3. DC-1 드릴 센터

DC-1 드릴 센터

시작 가격: US$65,995 CNY 전용
US$50,995
이동거리 600 x 450 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

  • 10,000rpm BT30 스핀들(15,000rpm 또는 20,000rpm 사용 가능)
  • 고속 터렛 스타일 공구 교환장치, 21개 공구
  • 손쉬운 자동화를 위한 자동 창 사용 가능
  • 후면 칩 배출 및 전면 칩 제거
  • 컴팩트한 바닥면적

DC-1은 10,000rpm BT30 스핀들 및 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 주는 고속 터렛 스타일 공구 교환장치가 있는 기존 스타일의 드릴/탭 기계입니다. 옵션으로 제공되는 15,000rpm 또는 20,000rpm 스핀들을 선택하여 생산 시간을 훨씬 더 단축할 수 있습니다.

DC-1의 컴팩트한 사이즈와 후면 칩 배출 기능을 통해 기계들을 나란히 배치하여 바닥 공간을 극대화하고 자동화 시스템에 대한 손쉬운 측면 액세스를 제공할 수 있습니다. 이 기계의 매우 넓은 일체형 베이스는 무거운 공작물과 고정장치를 안정적으로 지지하며 와이드 스탠스 삼각 컬럼은 전반적인 강성을 높여 줍니다.

참고: DC-1에는 14mm T-슬롯이 있습니다. T-슬롯 하드웨어 및 토우 클램프 키트는 HaasTooling.com에서 제공됩니다.

See Available Stock

현재 리드 타임

3 이용 가능 - 구성이 다양함

3 Weeks - 주문 제작

자세한 정보는 HFO에 문의하세요

필터

  • 30 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 21 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기

HAAS 고속 드릴 센터

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 규격
  • 관련 툴링
  • 로터리 피트 차트

Loading
×

지금 바로 견적을 받아 보십시오.

아래에 정보를 입력하시면 즉시 견적을 받으실 수 있습니다. 향후 이 단계를 건너뛰시려면 아래에 암호를 입력하여 무료 MyHaas 계정을 생성하십시오.

이미 계정을 가지고 있습니까? 로그인

< 복귀

Contact Information

+ 주소 추가

암호를 입력하여 MyHaas 계정을 만드십시오!(선택 사항)

견적을 공유하시겠습니까?(선택 사항)


+ 다른 항목

시리즈 정보

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

속도 | 정밀도 | 다목적성 

Haas DC 시리즈 드릴 센터는 고속 기능과 공간 절약형 바닥면적을 결합하여 통신, 항공우주, 의료 및 자동차 산업에서 볼 수 있는 고정밀 2D 및 3D 부품을 생산하기에 적합한 다목적 수직 머시닝 센터를 만듭니다. 고속 턴어라운드 다품종 작업을 위해 단일 기계를 배치하거나 대량 생산을 위해 여러 기계를 나란히 설치할 수 있습니다.

30 / 40

테이퍼

3/4/5

축

10,000 – 20,000

RPM

20 - 21

공구 용량

기존 형식,  입증된 HAAS의 가치

✓  고속 터렛 스타일 공구 교환장치


✓  후면 칩 배출 및 절삭유 칩 제거


✓  자동화 준비 – 코봇 

 

✓  사용자 친화적인 Haas control

 

✓  고성능 스핀들

 

✓  간편한 4축 및 5축 통합

 

자세한 내용 보기
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

고속 드릴 센터 – 30 테이퍼

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

이동거리 600 x 450 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

시작 US$65,995 CNY 전용
US$50,995
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

이동거리 1,001 x 500 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

시작 US$85,995 CNY 전용
US$65,995
더 알아보기 제작 및 가격

고속 드릴 센터 – 40 테이퍼

Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

이동거리 600 x 450 x 300 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

시작 US$69,995 CNY 전용
US$54,995
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

이동거리 1000 x 500 x 500 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

시작 US$89,995 CNY 전용
US$69,995
더 알아보기 제작 및 가격

긴 공작물 드릴 센터 – 40 테이퍼

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

이동거리 2,000 x 500 x 300mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

시작 US$109,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

이동거리 2,500 x 500 x 300mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

시작 US$149,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

터렛 스타일 공구 교환장치

DC 시리즈 기계의 초고속 터렛 스타일 공구 교환장치는 공구간 거리 시간을 1.25초로, 칩-투-칩(chip-to-chip) 시간을 2.25초로 빠르게 만들어 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 줍니다. 30-테이퍼 공구 교환장치는 21개의 공구를 고정하고 40-테이퍼 공구 교환장치는 20개의 공구를 고정합니다. 두 가지 모두 속도와 안정성을 위한 강력한 서보 드라이브 시스템을 갖추고 있습니다.

 

고성능 스핀들

모든 DC 시리즈 기계에는 안정적인 Haas 인라인 직접 구동 시스템으로 구동되는 고성능 그리스 포장 스핀들이 장착되어 있습니다. 스핀들 카트리지는 열 안정성을 위해 액체 냉각됩니다. Haas 인라인 직접 구동 시스템은 높은 가속/감속 속도를 제공하여 절삭 전후 시간을 최소화하고 고속 동기 태핑을 가능하게 하여 사이클 시간을 줄입니다.

30 테이퍼: 10,000rpm | 15,000rpm | 20,000rpm
40 테이퍼: 12,000rpm | 15,000rpm

HAAS CONTROL

Haas DC 시리즈 기계에는 당사가 제작하는 모든 기계에서 볼 수 있는 것과 동일한 강력하고 사용하기 쉬운 Haas Control이 장착되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어가 내부에서 설계 및 제작된 Haas Control은 Haas 공작 기계를 위해 특별히 최적화되었습니다. 당사가 판매하는 모든 기계에서 기본으로 제공되며 전체 제품 라인에서 동일하게 적용됩니다. Haas Control은 간단한 사용자 인터페이스와 일관되고 직관적인 탐색 기능을 통해 빠르고 스마트하면서도 강력하게 작동하므로 쉽게 배워 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 이는 분명 산업 표준입니다.

표준 특장점:

■ 터치스크린 인터페이스
■ 전용 키패드
■
단일 버튼 기능
■ 다기능 조그 핸들
■ 컬러 LCD 화면
■ 이더넷 인터페이스
■ USB 포트
■ M130 미디어 플레이어

■ 고급 공구 관리
■ 1GB 프로그램 메모리
■ 전원 고장 감지
■ HaasConnect 모바일 모니터링
■ WiFi 연결성
■ 안전한 가동
■ 서지 보호
■ HaasDrop 무선 파일 전송

절삭유 세척 및 후면 칩 배출

급경사가 진 웨이커버와 각진 내부 판금을 통해 칩이 측면 트로프로 이동하고, 강력한 전면 세척 노즐이 이를 세척해 기계 후면으로 내보냅니다.

후면 칩 배출 기능을 통해 기계들을 나란히 배치하여 작업장 공간을 극대화하고 자동화 시스템에 대한 손쉬운 측면 액세스를 제공할 수 있습니다.

자동화 준비

Haas HC10 코봇 시스템과 같이 완전히 통합된 자동화 시스템 중 하나를 추가하여 DC 시리즈 기계의 생산성을 한 차원 더 높일 수 있습니다. 이러한 시스템은 기계에 직접 연결되며 Haas Control에서 원활하게 작동하여 빠르고 쉬운 자동 가공이 가능합니다. 

코봇 보기

손쉬운 로터리 통합

Haas 로터리는 40년 이상 산업 표준으로 자리매김해 왔으며 모든 Haas 회전 제품은 Haas 기계와 완벽하게 통합됩니다. 선택 사항인 4축 및 5축 드라이브를 DC 시리즈 기계에 추가하기만 하면 Haas 단일 축 및 이중 축 로터리에 쉽게 플러그 앤 플레이로 연결할 수 있습니다. 

HA5CS
5C 콜릿 크기
최대 속도 725°/sec
최대 토크 20ft-lb

인덱서 보기

HRT160SS
160mm 플랫터 크기
최대 속도 500°/sec
최대 토크 110ft-lb

회전 테이블 보기

TRT160
160mm 플랫터 크기
최대 속도 104°/sec
최대 토크 112ft-lb

5축 로터리 보기
표준 특장점

스핀들

  • 10,000rpm 스핀들, DC 시리즈

공구 교환장치

  • 21-공구 터렛 스타일 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 창문 공기 분사장치
  • 40갤런(151리터) 절삭유 탱크
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 편의 패키지
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • DC 시리즈 전단지
동영상

기존 형식, 입증된 HAAS의 가치

✓  고속 터렛 스타일 공구 교환장치


✓  후면 칩 배출 및 절삭유 칩 제거


✓  자동화 준비 – 코봇 또는 APL


✓  사용자 친화적인 Haas Control

 

✓ 고성능 스핀들

 

✓  간편한 4축 및 5축 통합

자세한 내용 보기
안내 책자 다운로드
Haas 무선 직관형 검사 시스템
Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 엣지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
Haas에서 사진 및 동영상 표시하기
M130을 사용하면 설정 시트, 툴 목록, 작업 지침, 심지어 비디오까지 이 모든 것을 프로그램 내에서 표시할 수 있습니다. 더 이상 기계에 작업 지침을 붙여두거나, 조작자에게 부품을 적재하거나 검사하는 방법을 알려주기 위해 메모를 손으로 작성할 필요가 없습니다. 모든 것을 NC 프로그램에서 수행하세요!
3+2 및 5축 가공을 단순화
DWO/TCPC(동적 공작물 오프셋/툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면 프로그램을 다시 포스트할 필요 없이 CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩과 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
관련 제품

40-테이퍼 대안

Haas DM-2

DM-2

이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 18+1 공구 용량
시작 US$76,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas DT-1

DT-1

이동거리 508 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

  • 30 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 20+1 공구 용량
시작 US$64,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

소형 40-테이퍼

Haas 수퍼 미니밀

Super Mini Mill

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 10 공구 용량
시작 US$52,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
이동거리 S.A.E METRIC
X축 23.60 in 600 mm
Y축 17.70 in 450 mm
Z축 13.00 in 330 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 18.9 in 480 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
최대 토크 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 BT30 BT30
베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 27.6 in 700 mm
폭 16.5 in 420 mm
T–슬롯 폭 0.550 in 14 mm
T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
표준 T-슬롯 수 3 3
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 550 lb 250 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 1200 ipm 30.5 m/min
X에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
Y에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
Z에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2054 lbf 9137 N
최대 스러스트 Y 2054 lbf 9137 N
최대 스러스트 Z 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 Turret Turret
용량 21 21
최대 공구 직경(전체) 2.4 in 60 mm
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 3.1 in 80 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 8 in 200 mm
최대 공구 무게 4.4 lb 2.0 kg
공구간 거리(평균) 1.50 s 1.50 s
칩 간(평균) 2.50 s 2.50 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 40 gal 151 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
수출용 팔레트 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
무게 7040 lb 3402.0 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

    HAASTOOLING.COM에서 제공되는 14MM T-슬롯 하드웨어 및 토우 클램프 키트

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 WARNING
HA5C DC-1 포지티브 핏
HA5C-T DC-1 포지티브 핏
HA5C2 DC-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C2-T DC-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C3 DC-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C3-T DC-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4 DC-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5C4-T DC-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HA5CS DC-1 포지티브 핏
HRT100 DC-1 포지티브 핏
HRT160 DC-1 포지티브 핏
HRT160SP DC-1 포지티브 핏
HRT160SS DC-1 포지티브 핏
HRT210 DC-1 포지티브 핏
HRT210HS DC-1 포지티브 핏
HRT210HT DC-1 포지티브 핏
HRT210SP DC-1 포지티브 핏
HRT210SS DC-1 포지티브 핏
HRTA5 DC-1 포지티브 핏
HRTA6 DC-1 포지티브 핏
T5C DC-1 포지티브 핏
TH240 DC-1 포지티브 핏
TRT70 DC-1 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255