MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. 横型マシニングセンタ
  2. 40テーパー
  3. EC-400

EC-400

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
400mmツインパレットHMC - 移動量559×635×559mm

大量生産および無人運転向けに設計された全く新しいEC-400は、かつてないほど高速で、コンパクト、剛性や能力を備え、 同期動作のための、より広い加工範囲で、より高速のフル第4軸回転システム、さらに、より良いチップ管理などを実現します。拡張生産や真の「完全自動運転」向けに、6ステーションパレットプールおよび大容量ツールチェンジャーをご用意しています。注記:パレットプールにはオプションの50+1 または 100+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。

  • 標準の30+1 サイドマウントツールチェンジャー(50+1、100+1のオプションあり)
  • 400mmパレットのパレットチェンジャー内蔵
  • フル第4軸回転システム
  • 販売中の6ステーションパレットプール

注記: パレットは先行モデルのEC-400と相互交換できません。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 8,100rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

チップおよびクーラントの管理

  • 可変流量クーラント
  • ベルトタイプチップコンベヤHMC
  • ウィンドウエアーブラスト
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • シングルステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御タッチスクリーン
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • 第4軸ロータリースケール
  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

保持具

  • EC-400パレットキット、インチ
  • EC-400パレットキット、メトリック

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • CDFコンベヤのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • EC-400 シリーズ カタログ
  • 自動化オプションと設定チャート
ビデオ
Recently Updated

EC-400


新設計のEC-400は全面的な改良が加えられ、剛性を高めて切削性能を向上させる新しい鋳物を採用すると共に、Y軸移動を127mm拡大し、切粉排出を大幅に改善しました。100ポケットのツールチェンジャーも利用いただけます。Haasのエンジニアが最新のHMCをいかにしてレベルアップしたかをご覧ください。

Recently Updated

横型ミル:簡単な概要


無人で大量生産するための横型マシニングセンター、本当に大型の作業キューブと最大の可搬重量。Haasにはそうした期待に応えるHMCがあります。このビデオでは、パレット交換式のミル、大型フレームのHMC、5軸横型ミルの概要を説明します。

お客様の声

Lyntech Engineering, Inc. 

「Haas EC-400s工具寿命管理は、他社に次ぐものです。これは、工具管理システムからのフィードバックに基づいて、予防的/予測的な工具交換を実施することで、生産量を増やすことができました。もうひとつは、検査です。部品にはいくつかの非常に重要な寸法があり、部品の変形を防ぐために、操作間で工程内検査を使用できます。」

Jason Hudkins、Lyntech Engineering社長

Phillips Precision社 

「当社は主にジョブショップですが、独自の製品ラインもあり、少し特別な会社と言えます。大量の部品需要がある取引先があり、EC-400を購入しました。6+1パレットプールが発売されたのを見て、これだと思いました。機械は何の問題もなくノンストップで動きました。従業員が帰宅する夜間に1日分として7つのパレットすべてを準備しておき、一晩中動かしました。パレットプールのおかげで予定より早くできるので、仕事を増やせるようになりました。EC-400によってランタイム時間は25%ほど節約されたことでしょう。15,000rpmで送りもスピードも速く、工具交換も迅速、仕上がりと精度も抜群で、再現性にも問題はありません。」  

– スティーブ・フィリップス、社長

顧客スポットライト - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineeringは、2013年にJason KittredgeとMichael Marrazzoによって設立されました。ガレージにHaas VF-2 1台、小型ミル1台からのスタートです。2020年、同社はHaas立型機群の充実を図り、ツインパレットの横型マシニングセンターのHaas EC-400に初めて投資しました。EC-400の4軸機能により、難しいセットアップが簡素化され、稼動を繰り返している間に許容値から外れることがなくなりました。

 

 

関連製品

縦型スピンドル

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×660×635mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas UMC-750

UMC-750

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30-50 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

パワフルな50テーパー

Haas EC-1600

EC-1600

CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×813mm

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

販売中の6+1パレットプール


大量生産であれ、多品種少量加工、あるいは自動運転にしたいだけであれ、当社の完全統合型の6+1パレットプールがあれば、EC-400の生産性を高めることができます。注記:パレットプールにはオプションの50+1 または 100+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。

詳細情報はこちら…

概要

Haas Automationがすでに人気のある400mmパレット交換水平マシニングセンターの改善に着手し、顧客からのフィードバックを分析することにより、 最も懐疑的な機械工でさえ称賛する素晴らしい工作機械を生み出しました。

優れた工作機械をさらに改良

  • 大量生産向けの100ポケットのツールチェンジャーを利用可能
  • Y軸移動能力を向上
  • 安定性向上のための段階的鋳造
  • リアチップ排出で貴重な工場のフロア面積を節約

仕様比較(インチ)

  新型 旧型
軸移動(X、Y、Z) 559mm x 635mm x 559mm 508mm x 508mm x 508mm
最大オプションスピンドル速度 15,000rpm 12,000rpm
ツールチェンジャー能力 30+1 24+1
オプションツールチェンジャー能力 50+1、100+1 40+1、70+1
高速(X、Y、Z) 1,400インチ/分 1,000インチ/分
最大送りレート 833インチ/分 500インチ/分
90°回転時間 3秒 5.5秒
パレットの最大可搬重量 880 lb 660 lb
回転トルク(連続) 424 ft-lb 300 ft-lb

仕様比較(メトリック)

  新型 旧型
軸移動(X、Y、Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
最大オプションスピンドル速度 15,000rpm 12,000rpm
ツールチェンジャー能力 30+1 24+1
オプションツールチェンジャー能力 50+1、100+1 40+1、70+1
高速(X、Y、Z) 35.6m/分 25.4m/分
最大送りレート 21.2m/分 12.7m/分
90°回転時間 3秒 5.5秒
パレットの最大可搬重量 400kg 300kg
回転トルク(連続) 575Nm 407 Nm

EC-400チップ管理

再設計されたEC-400は全面的に改良が行われ、剛性を高めて切削性能を向上させる新しい鋳物を採用し、Y軸移動を5インチ拡大したほか、100ポケットツールチェンジャーをご用意し、チップ排出も大幅に改良しました。

EC-400の改良されたチップ管理システムの中心となっているのは、機械中央のスピンドルの真下に配置された幅広のベルト式チップコンベヤです。内部カバーの大きく傾斜した壁によって、切粉はコンベヤに簡単に流れ込みます。

コンベヤが大型の工業用バレルの高さで切粉を排出します。天井に取り付けられた洗浄ノズルには別のクーラントポンプから供給されるため、切粉が集まる領域に直接クーラントを流し込んで、切粉の排出をさらに向上できます。

EC-400クーラントリング


スピンドルノーズ周囲の4ノズルクーラントリングは、ノズルを最も短い工具に向け、その他は長い工具用に配置できるように最適な位置に配置されています。コンパクトな円筒状の設計により、切粉が上部に集まるのを防ぎます。注記:Haasプログラマブルクーラントノズル (P-COOL) は、EC-400ではご利用いただけません。

EC-400パレットスケジュール表


過去のHaasパレット交換機では、G188コードを使用して、積載されたパレットに基づいてパレットスケジュール表 (PST) からパーツプログラムを呼び出していました。パレット変更を実行するM50、積載されたパレットに対してプログラムを呼び出すG188、およびプロセス全体をループするM99で構成されるメインプログラムを実行することにより、連続操作を可能にしていました。M50が次にスケジュールされたパレットを積載し、G188がそのパレットに指定されたプログラムを呼び出していました。

しかし、G188では、いずれかのパレットプログラムの途中で加工プロセスを再開すると、メインプログラムに戻って中断なく加工を続けることができませんでした。再開したプログラムが完了するまで待ってから、メインプログラムをもう一度選びなおし、連続サイクルを開始する必要がありました。

この問題を解決するために新しいMコードを開発しました。プログラムの終わりにM199を使用します。メモリモードで[CYCLE START]を押してプログラムを開始すると、M199はM30(プログラム終了とリセット)と全く同様に機能します。ただし、パレットスケジュール表が表示されている状態で[INSERT]を押してプログラムを開始すると、M199は次にスケジュールされたパレットを積載するようにパレットを変更し、そのパレットに関連付けられたプログラムを実行します。これによりユーザーはどのパレットでも加工を開始し、パレットがスケジュールされている限り中断なく加工を続行できるようになりました。

EC-400サイクロイドロータリードライブ

工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイドロータリードライブシステムは、B軸に対して速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。

EC-400油圧パレットクランプシステム

油圧ユニットがパレット受けにパレットをクランプし、パレットチェンジャー機構を上下させるための出力を提供します。

EC-400軸移動が拡大


Y軸移動が5"(127mm)拡大されたことによって、大きな違いが生まれます。新設計ではスピンドルの中心線は、パレットの表面よりも27.13"(689mm)上に設定することができます。また、X軸移動とZ軸移動もそれぞれ2"(51mm)拡大しました。

EC-400段付きベースおよびコラム

X軸リニアガイドレールが他と異なる水平面に配置されたEC-400の段付きベースとコラム設計により、スピンドルヘッドコラムのアセンブリの剛性と安定性が向上します。 油圧パレットクランプと段付きベース/コラム設計のEC-400は上から下までかつてない剛性を提供します。 

EC-400自動プローブライザー


加工作業中、自動プローブアームは工具設定検査針を保護コンパートメントに格納します。工具検査が必要な場合、M104コードで自動プローブアームを起動し、プローブを持ち上げて定位置にロックします。検査が完了したら、M105でプローブを保護コンパートメントに引き戻して格納します。

移動 S.A.E METRIC
X軸 22.00 in 559 mm
Y軸 25.00 in 635 mm
Z軸 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 8100 rpm 8100 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° 回転時間(全4軸) 3.0 s 3.0 s
プラッタ上の最大重量 880 lb 400.0 kg
回転トルク(連続) 424 ft-lbf 575 Nm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
ギア比 106:1 106:1
ブレーキトルク 2500 ft-lbf 3390 Nm
最小分解能 0.001 ° 0.001 °
インデックス精度 ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
B軸で高速 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Y軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Z軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3380 lbf 15035 N
最大スラストY 2810 lbf 12500 N
最大スラストZ 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
パレット数量 2 2
パレットの長さ 15.75 in 400 mm
パレットの幅 15.75 in 400 mm
最大パレット積載量 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
パレット交換時間 15 s 15 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
最大工具径(フル) 2.5 in 64 mm
最大工具径(隣接は空) 5.0 in 127 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 12 in 305 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 2.80 s 2.80 s
チップからチップ(平均) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 1/2 in 1/2 in
カップラ(エア) 1/2 in 1/2 in
最小空気圧 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
輸出用クレート 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
重量 17520 lb 7947.0 kg

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255