MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
  • Main Menu
    • すべて表示
      • Financing
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. 立型マシニングセンター
  2. ガントリーシリーズ
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

    CNY限定
 
Not Currently Available In Your Region
5軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×998mm

GM-2-5AXは、エアフレームコンポーネント、レイアッ成形、コンポジット構造など、複雑な大型部品の加工用として設計された5軸ガントリーミルです。剛性の高いスチール構造で、非常に安定した切削プラットフォームを提供し、厚さ1"のアルミニウムテーブルが標準となっています。移動するガードが切粉やクーラントからオペレーターを保護し、作業スペースを清潔に保ちます。

  • 2軸スピンドルヘッドが、±245度のC軸回転、±120度のB軸傾斜を実現します。 
  • 20,000rpm HSK63Fスピンドル    
  • 剛性の高いスチール構造
  • 切粉やクーラントを封じ込める移動ガード
  • 厚さ1"のアルミニウム製テーブル

注記:標準スピンドルには、B軸とC軸にブレーキがありません。より堅牢な3+2加工には、B軸とC軸のブレーキを備えたオプションのHSK-A63スピンドルを検討してください。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • HSK 63F テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 30+1 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 20,000rpmスピンドル、HSK-63F

ツールチェンジャー

  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー、HSK

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • チップコンベヤ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB

生産オプション

  • アルミニウムテーブル
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • GMシリーズ カタログ
ビデオ
Recently Updated

GM-2-5AXの試験切削


GM2-5AXの連接ヘッドは部品の5つのすべての側面を機械加工できるため、シングルセットアップですべての操作を実行できます。この短いデモで、動作中のGM2-5AXをご覧ください。

Recently Updated

ガントリーシリーズモデルの概要


シリーズの機械は大きなシートに簡単に対処でき、無数の小型部品を機械加工できます。ご自分にぴったりのHaasガントリー機械をご覧ください!

関連製品

小さい加工範囲

Haas GM-2

GM-2

3軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×559mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

概要

GM-2-5AXガントリーミルは、多くの技術的詳細によって、現在販売中の他のすべてのHaas 5軸機械とは一線を画しています。違いについては以下でご説明します。下にスクロールしてこのユニークな5軸機械の能力をご確認ください。

スピンドル
 

GM-2-5AXは、複合構造のトリミング、3D表面の仕上げ輪郭形成、穴の作成に最適な20,000rpmの HSKスピンドルを備えています。 

高速スピンドルは、複合素材、アルミニウム、プラスチック、Ren ボード、その他の非鉄材料に最適です。20,000rpmの速度により、非常に高い表面のフッテージが可能になり、小型の工具で優れた仕上げが実現します。

一体型のスピンドル設計により、素早い加速比が得られ、スピンドル速度を素早く上下させることができます。アプリケーションに適したトルク表をご参照ください。

ジンバルヘッド
 

GM-2-5AX は、完全な5軸「ジンバルヘッド」機械で、両方の回転軸がZ軸ラムに取り付けられています。スピンドル / 切削工具アセンブリは、加工品が機械のテーブルで固定されている間に回転します。これにより、切削工具は回転軸の移動制限内のあらゆる角度を指すことができます。

G268機能座標系

機能座標系(G268)は、この「ジンバルヘッド」スタイルの機械独自のHaas制御に搭載されている新機能です。定義上、作業面は、スピンドルの中心線に垂直です。他のすべてのHaas 5軸ミリング機械では、スピンドルの中心線はZ軸に平行であるため、回転テーブルに取り付けられた加工品の向きに関係なく、作業面はZ軸に垂直です。これは、固定角度のヘッドが使用されていないことを前提としています. . . これについては追って詳しくご説明します。

G268機能座標系(続き)

スピンドルの中心線(切削工具)は実質的にあらゆる角度に傾斜できるようになることから、G268機能座標系を作成し、傾斜サイクル、円弧補間、カッター補正など、傾斜した作業面の平面工具パスのプログラミングを簡素化しました。

加工品座標系のX軸、Y軸、Z軸の座標を使用してG268のコマンドを与えることで、新しい機能座標系のゼロポイントを確立します。傾斜した作業面角度は、実際の工具軸角度を使用して現在の工具軸方向に垂直になります(GM-2-5AX上のB軸とC軸)。工具軸方向は、G268にオプションのアドレスコードI、J、Kを使用して定義することもできます。角度を定義するこの代替方法により、2軸および3軸旋盤だけでなく、3軸ミリング機械の固定角度ヘッドでG268機能座標系を使用できます。

G253スピンドル方向を機能座標系に垂直に設定

G253「スピンドル方向を機能座標系に垂直に設定」は、同じ傾斜面で複数の工具を使用する場合に、傾斜した作業面のプログラミングを簡素化します。

G268(「傾斜作業面」)が有効になっている場合、工具軸の方向と機能座標系がコントロールに保存されます。傾斜面で特定の切削工具を使用する作業を完了した時点で、安全な位置に格納し、工具交換のコマンドを与えることができます。工具を交換して安全な位置に再配置したら、G253(「スピンドル方向を機能座標系に垂直に設定」)のコマンドを与え、工具軸を傾斜した作業面に戻します。工具交換をしても、傾斜した作業面をキャンセルして次の工具に向けて再度定義する必要はありません。 

ベクトルジョグ

ジンバルヘッドを持つ機械には、工具軸ベクトルに沿ってジョグを行う方法が必要です。ベクトルジョグモードを起動するには、文字キー[V]、[J]、そして[HANDLE JOG]キーを順に押します。ジョグは、ハンドルジョグホイールを回転させることによってのみ発生させることができます。単一軸ジョグキーの1つを押すと、ベクトルジョグモードが終了します。ジンバルヘッドはないものの、固定角度のヘッド工具ホルダを備える機械では、ベクトルジョグモードに入った後に固定角度を入力できます。

ベクトルジョグ機能は、ある角度でドリルで穴を開けている最中の電力遮断から回復するのに役立ちます。電力が復旧すると、コントロールは回転軸がゼロではなかったことを認識し、リカバリーモードを起動します。ベクトルジョグは、機械軸を原点復帰するために起動/再起動機能を実行する前に、切削工具を加工品から除去するために使用します。これは、電源が落ちた時点で機械がタッピングサイクルにあった場合のタップ回復にも有効です。

 

ジンバルヘッド機械の設計は、多くのアプリケーションに非常に有用ですが、それらを有用にするものと同じ機能によって、クラッシュが発生しやすくなります。回転軸が実質あらゆる角度で切削工具を指すことができるということは、この機械の安全な移動制限が動的であり、機械の位置によって変化することを意味します。複数の軸は両方とも、それらの制限の定義に該当し、制限されます。

GM-2-5AXには、機械のテーブル、機械のコラム、スピンドルヘッド、ツールチェンジャー、機械のブリッジなど、クラッシュに関与する可能性のある永続的な要素(上記の左右を参照)があります。また、テーブル上の工具の長さやパーツ寸法など、考慮すべき非永続的な要素もあります。

目標は、機械の永久的な要素間でクラッシュする可能性を排除することです。

 

GM-2-5AXソフトウェアは、それらの潜在的なクラッシュゾーンを定義し、プローブのキャリブレーションおよび安全ゾーンのキャリブレーションサイクル中に収集されたデータに基づいて、それらの位置を保存します。

いったん確立されると、コントロールは、すべての軸の現在および今後の位置コマンドに基づいて、制限ゾーンへの移動を防止します。

最もシンプルな例を以下に示します。Z軸の移動が最大化されていると、B軸回転を90度にし(下左画像)、安全に可能な限り、機械のテーブルの近くで加工を行うことができます。問題は、B軸が0度の場合(下右画像)、スピンドルノーズに対してテーブルにぶつかるようにコマンドが与えられる可能性があることです。安全ゾーン機能は、B軸がゼロである場合にZ軸の移動を制限し、B軸が90度(またはマイナス90度)である場合に安全ゾーンの移動制限を解除します。

移動 S.A.E METRIC
X軸 145.00 in 3683 mm
Y軸 87.50 in 2223 mm
Z軸 39.30 in 998 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 37.0 in 940 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 16.0 hp 12.0 kW
最大速度 20000 rpm 20000 rpm
最大トルク 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
テーパー HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
最大速度 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
移動± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最大速度 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
テーブル S.A.E METRIC
長さ 144.0 in 3658 mm
幅 72.0 in 1829 mm
厚さ 1.0 in 25 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 6000 lb 2722 kg
コラムの間 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 472 ipm 12.0 m/min
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 1889 ipm 48.0 m/min
Z軸で高速 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4500 lbf 20017 N
最大スラストY 1650 lbf 7340 N
最大スラストZ 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
最大工具径(フル) 2.5 in 64 mm
最大工具径(隣接は空) 3.5 in 89 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 11 in 279 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 20000 rpm 20000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
スピンドル出力 16.0 hp 12.0 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
輸出用クレート 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
重量 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
シートメタルクレートの重量 1400 lb 1400 lb

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

フィードバック
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas納入価格

この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

今すぐサインアップして下さい!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255