MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
    • Haas切粉およびクーラントの管理 チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • MyHaas
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas Tooling ビデオ
  • ビデオ Main Menu
  • Main Menu
    • すべて表示
      • Financing
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ 
      EUシリーズ EUシリーズ 構築と価格 | 価格表 構築と価格 | 価格表 在庫のある機械 在庫のある機械 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる

      HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)がご質問にお応えし、最適なオプションをご案内します。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >
MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. 立型マシニングセンター
  2. ユニバーサル機械
  3. UMC-750

UMC-750

    CNY限定
 
Not Currently Available In Your Region
5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

5軸加工は、複数の面を持つ複雑な部品のセットアップを減らし、精度を高めるための効果的な手段です。Haasユニバーサルマシニングセンターは、3+2加工および5軸同時加工のためのコスト効果の高いソリューションです。UMC-750には、標準Tスロットと固定の汎用性を確保するための精密パイロットボアを装備する直径500mmのプラッタを備えた統合型2軸トラニオンテーブルが搭載されています。トラニオンは、+120~-35度の傾斜と360度の回転を実現するとともに、優れた工具クリアランスと大きな部品容量を提供します。

  • 5軸同時加工
  • パワフルなインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 大容量のサイドマウントツールチェンジャー
  • ワイヤレス直感型検査システム付き

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30-50 工具収容能力

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
全在庫を検索

120+1 サイドマウントツールチェンジャー

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 機械情報
    • 自動化
    • 詳細
    • 仕様

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    お客様の声

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 8,100rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    検査

    • 直感型ワイヤレス検査システム

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • 第2原点
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • ロータリースケール
    • UMCシリーズの上部カバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • 長方形グリッド固定具プレート、UMC

    保証

    • 1年間の標準保証
    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    Recently Updated

    販売中の10+1パレットプール


    UMC-750/UMC-750SSにパレットプールを増設して、生産性をレベルアップしてください。10+1パレットプールは、大量生産や多品種/少量ロット加工に最適です。

    10ステーション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル (ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図面
    • CDFコンベヤのレイアウト図面
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • UMCシリーズカタログ
    • 自動保持具と設定チャート
    • 自動化オプションと設定チャート

    UMCの比較 –  加工範囲 ≠ 機械の移動量

    5軸機械加工では、作業スペース内で部品と保持具の回転や傾斜ができる必要があるので、干渉や衝突なしに部品のすべての領域に到達できます。これにより、機械の移動量よりも小さい円筒形の加工範囲を実現します。

    ダウンロードの比較

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    ビデオ

    UMC-750とHRP-2ロボットデモ

    IMTSシカゴ2022のUMC-750とロボットパッケージ2のデモをご覧ください。

    HaasBuilt - UMC-750

    カリフォルニア州オクスナードのHaas工場で、UMC-750がゼロから製造され組み立てられていく様子を詳しくご覧ください!

    ユニバーサルマシニングセンターの設計改良

    エンジニアリングマネージャーのエリック・ウッドが、ブライアン・オファロンと、新たに発表されたUMC-750と750SSで変更された機能のすべてについて語っています。新たなオペレータードアとHSKスピンドルに焦点を当てつつ、Woodはユーザーの使いやすさや性能の向上、切粉除去の改善、対回転破壊性などの問題も取り上げました。

    動作中のUMC-750

    複雑な部品にはUMC-750がぴったりです。十分な移動量と5軸機能により、機能間の精度が向上する一方で、セットアップと部品の取り扱いを容易に軽減できます。

    お客様の声

    L&S Machine Company社

    「当社はすべての機械が5軸で、それぞれに異なる、いろいろな業界に対応できます。5軸加工を始めた理由は、機械の操作を減らすためです。最初の操作で6面ある部品の5面をピックアップでき、最後の操作で、テーブルにボルト固定された最後の面をピックアップできます。すべて同じ機械を使用することで、この工場とサンノゼ工場の間でシームレスに作業計画を組むことができ、制御装置が同じなので、他方の工場にプログラムを転送して利用できます。

    - ロブ・ディナルディ、社長

     

    Skrawpol

    「Skrawpol Tool Factory社は、2010年に設立された現代的なポーランド企業です。当社の主な業務は、切削工具および特殊工具の製造です。現代的なマシンパークを有しており、3軸と4軸、5軸で高精度なターニング加工やミリング加工ができます。マシンパークには最新モデルのHaas数値制御工作機械があり、製造する工具の高品質化に貢献しています。当社は、会社設立に関わった業界経験の長い熟練者から若い世代まで、スキルの高い人材が揃ったチームで構成されています。」

    – Paweł Zoń、共同経営者 

    DesignWerkes社

    「当社は、商業輸送業界と航空宇宙業界にサービスを提供しています。ハイブリッド公共交通バス用に電力変換システムや補助電力システムを設計・組み立てています。航空宇宙向けには、商用および軍用アビオニクス装置用の部品を製作しています。

    UMC-750では、組み立てる必要がある部品の6つの側面のうち5つを機械加工しています。また、レッジのレッジの間でラジアスを使って同時5軸加工も行っています。5軸機能がなければできないことです。

    – スティーブ・キル、 オーナー&社長

    Boulevard Machine & Gear社

    「テクノロジーに投資する時が来たと思い、2009年に最初のHaas機を購入しました。今あるUMC-750を使用すると、3軸機械で4~5回、場合によっては10回のセットアップが必要だった仕事をわずか1~2回で完了できます。おかげで、多くの仕事を受けることができます。」

    – スーザン・カサ、社長

     

    Centerline Precision Technologies

    長い間Haas工場であるインディアナ州エジンバラのCenterline Precision Technologiesが最初のUMC-750を購入したとき、彼らはそれを使う仕事があるとは思っていませんでした。オーナーのScott Bringleは、「むしろ釣り用ルアーのよう」だったと語っています。しかし、「それはすでに抱えていた仕事の多くをはるかに簡単で効率的なものにし、その5軸技術を持つことで多くの新しい仕事が入りました。」

     

    Core Moto

    Core Motoは、トップレベルのロードレースで競争しながら、道路交通法でも認められたスーパーバイク用の鍛造ホイールを設計・製造しています。Core Motoの社長Luke McCrackenは、目標は、世界で最も軽くかつ最強のモノリシックハブ鍛造ホイールを、スタイルにも気を配りながら製造することだと言います。ホイールはHaas UMC-750SS 5軸ユニバーサルマシニングセンターで機械加工され、フライス削りで材料の75%以上が除去されます。

    顧客スポットライト - Pragmatic Manufacturing

    Pragmatic Manufacturingの管理チームは、以前のビジネスで20台以上のHaas CNCを購入していたため、初日にHaasミルと旋盤を標準化することを決定しました。設立5周年を迎えたPragmatic Manufacturingは、航空宇宙および防衛産業へのサービス提供をリードする企業になりました。

     

    顧客スポットライト - Metalogic Industries

    マサチューセッツ州に本社があるMetalogic Industriesは、部品の組立加工会社。4年前に初めて、陸上設置型のガスタービン発電機用の複雑な部品のセットアップ時間を短縮するために、Haasの5軸ユニバーサルマシニングセンター(UMC)を初めて購入しました。5軸加工によってMetalogicをまったく新しい方向に舵を切ることになり、今日ではHaas UMCが合計7台、その他にも12台を超えるHaas立型マシニングセンターがあります。

    関連製品

    生産性を向上

    Haas UMC-750SS

    UMC-750SS

    超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量762×508×508mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 12k-15k RPM
    • 30-50 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

    Haas VF-540TR

    VF-5/40TR

    トラニオンCNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    デュアルステーション

    Haas UMC-1500_DUO

    UMC-1500-DUO

    5軸デュアルステーション立型マシニングセンター、1,524×508×508mm

    • 40 テーパー
    • 5 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    標準機能

    スピンドル

    • 8,100rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    検査

    • 直感型ワイヤレス検査システム

    チップおよびクーラントの管理

    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • CNC制御キャビネットクーラー
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • 第2原点
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • ロータリースケール
    • UMCシリーズの上部カバー
    • 携帯電話充電スタンド

    ツーリングおよび固定具

    • 長方形グリッド固定具プレート、UMC

    保証

    • 1年間の標準保証
    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    Recently Updated

    販売中の10+1パレットプール


    UMC-750/UMC-750SSにパレットプールを増設して、生産性をレベルアップしてください。10+1パレットプールは、大量生産や多品種/少量ロット加工に最適です。

    10ステーション

    概要


    UMC-750およびUMC-750SSは、大型のUMC-1000と小型のUMC-500に施されたすべての設計改善を取り込むように設計改良が行われ、5軸ユニバーサルマシニングセンターの全商品のアップグレードが完了しました。

    ユニバーサルマシニングセンターの設計改良:

    • サイクロイドロータリードライブ
    • オペレータードアの軽量化
    • 前面取付けのコントロールペンダント
    • アクセスが容易なオペレーター向けの便利な機能
    • 側窓を拡大
    • ベース成型の剛性を強化
    • ローラー付きクーラントタンクを標準搭載

     

    サイクロイドロータリードライブ

    工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイドロータリードライブシステムは、B軸とC軸の両方で速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。
      

    オペレータードアおよびコントロールペンダント


    UMC-750のドアをカバー内部に取り付けられるようにすることで、カバーの開口部の底が上昇し、チップ制御の改善を実現しました。ドア内部に取り付ける設計により、コントロールペンダントを機械前面のオペレーターが使いやすい位置に取り付けられるようになりました。

    オペレーター向けの便利な機能

    工具ホルダストレージラック、作業テーブル、工具ホルダビス、保管トレー、および洗浄ホースなどのUMC-750のオペレーター向けの便利な機能は、アクセスしやすいように機械の前面に取り付けられています。

    側窓設計

    コントロールペンダントをUMC-750の前面に移動することにより、側窓を大きくするとともに、スライドして開けることができるようになりました。これにより、機械のプラッタにアクセスでき、さらにパレットプールまたはその他のオートメーションを機械に追加することができます。

    ベース成型およびクーラントタンク

    UMC-750ベース成型は剛性が高くコンパクトで、切削パフォーマンスを改善するだけでなく、標準搭載の55ガロン (208リットル) ローラー付きクーラントタンクを使用することがで、メンテナンスや清掃を簡単に行うことができます。また、クーラントタンクは、オイルスキマーとクーラント補充オプションに対応し、生産性をさらに向上します。

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 30.00 in 762 mm
    Y軸 20.00 in 508 mm
    Z軸 20.00 in 508 mm
    スピンドルノーズからプラッタ(~最大) 24.0 in 610 mm
    スピンドルノーズからプラッタ(~最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
    旅行 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    最大速度 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    ブレーキトルク 2000 ft-lbf 2712 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    旅行 360 ° 360 °
    最大速度 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    ブレーキトルク 900 ft-lbf 1220 Nm
    最大パーツスウィング 27.0 in 686 mm
    Platter S.A.E METRIC
    プラッタ径 19.70 in 500 mm
    プラッタ上の最大重量 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    標準Tスロットの数 7 7
    Tスロット中心距離 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 650 ipm 16.5 m/min
    X軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
    Y軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
    Z軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2750 lbf 12233 N
    最大スラストY 2750 lbf 12233 N
    最大スラストZ 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    最大工具径(フル) 2.5 in 64 mm
    最大工具径(隣接は空) 5.0 in 127 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 12 in 305 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 2.80 s 2.80 s
    チップからチップ(平均) 3.60 s 3.60 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    輸出用パレット 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    重量 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    シートメタルクレートの重量 840 lb 484 kg

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳しい情報は

    Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    フィードバック
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Haas納入価格

    この価格には、送料、輸出入関税、保険、およびお客様が購入者として同意されたフランスの宛先への配送中に発生するその他の費用が含まれます。Haas CNC製品の配送に他の必須費用を追加することはできません。

    HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。

    今すぐサインアップして下さい!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • サービスおよびサポート
    • オーナー
    • サービスのリクエスト
    • オペレーターマニュアル
    • Haasの部品
    • ロータリーテーブルの修理リクエスト
    • 設置準備ガイド
    • ショッピングツール
    • 新しいHaasオンライン見積もり
    • 在庫状況
    • Haas製品の価格表
    • CNCAローン
    • Haasについて
    • DNSHステートメント
    • 輸出コンプライアンス
    • 採用情報
    • 認証と安全性
    • お問い合わせ
    • 会社沿革
    • ご利用規約
    • Haas Tooling ご利用規約
    • プライバシー
    • 保証
    • Haasコミュニティ
    • Haas 認定プログラム
    • Haas モータースポーツ
    • Gene Haas基金
    • HAAS技術トレーニングコミュニティ
    • イベント
    • 会話に参加する
    • Facebook
    • X
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc – CNC工作機械

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy および Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255