My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

Rotary - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005

サービス ホーム 手順 ロータリー - 取り付け - TR - TRT-T5C - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/29/2020

ロータリー - 取り付け - TR - TRT-T5C


AD0005

ロータリー - 取り付け - TR - TRT-T5C - AD0005

- セクションに移動 - 1. ロータリー -TR/TRT/T5C - 取り付け (14 ステップ) 2. ロータリー - TR/TRT/T5C - 持ち上げ方法 Back to Top

ロータリー -TR/TRT/T5C - 取り付け

1

[ZERO RETURN] を押します。ALLを押します。

機械テーブル[1]をドアに最も近い位置に移動します。

[EMERGENCY STOP]を押します。

ロータリーのエアホースを送気管に接続します。内部の損傷を防ぐために、空気圧が各ロータリー軸のブレーキにかかります。

 注意: 取り付け時のロータリーへの損傷を防ぐのに十分な長さのエアホースがあることを確認してください。

2

ロータリーに付属のアイボルトを取り付けます。

持ち上げチェーン[1]とスプレッダービーム[2]を取り付けます。

詳細については、手順の最後にある"ロータリー -TR/TRT/T5C - 持ち上げ手順"を参照してください。

 要注意:

  • ロータリーへの損傷を防ぐために、スプレッダービーム、チェーン、送気管に接続されたエアホースを使用してください。
  • スプレッダービームを使用して、チェーンが垂直を保つようにします。
  • ロータリーへの損傷を防ぐためにTILT軸が平らであることを確認してください もしTILT軸が平らでない場合、HaasFactory Outlet(HFO)にご相談ください。

3

機械テーブルにTナット[5]を取り付けます。必要に応じて、ロータリーの位置決めのために、ピンまたは位置合わせキー[1]を取り付けます。

 注意: ロータリーに位置決めピンまたは位置合わせキーがあるかどうかを確認するには、  ロータリー - 位置決めピンまたは位置合わせキー を参照して、リストからロータリーを見つけます。

機械テーブルとロータリーの底がきれいであることを確認してください。

持ち上げデバイスを使用して、ロータリーをテーブルに置きます。

 注意: 必要に応じて、2人目の人の手を借りて、ロータリーを機械に慎重に移動してください。

アイボルトと持ち上げチェーンまたはストラップを取り外します。各Tナットに、(1)1/2-13ダブルスレッドスタッド[4]、(2)ワッシャー[3]、および(1)ナット[2]を取り付けます。手でナットを締めます。これにより、ロータリーを位置合わせするときに、調整を行うことができます。

 注意: 一部のロータリーでは、(“tilt”)A軸を回転させて、すべての二条ねじスタッド、ワッシャー、およびナットを取り付けることが必要です。

4

次の場所からスタンドオフと輸送用ブラケットを取り外します:

  • TR160/210の右後ろ[1]。
  • TR160Yの上部[2]。
  • TRT100の後中央[3]。

 注意: TRT160、TRT210、およびT5Cには輸送用ブラケットがありません。

TR310の場合、輸送用ブラケット[4]から(4)1 / 2-13ねじ、ワッシャー[5]と[6]を取り外します。ロータリープラッタから (2) Tナットを取り外します。

 注意: すべてのハードウェアと輸送用ブラケットを保管してください。

同じ場所に、輸送用ブラケットから取り外したネジを取り付けます。これにより、ロータリーユニット内のクーラントからの汚染を防ぎます。プラッタから取り外したねじを取り付けないでください。

5

ロータリーの機械加工面を清掃します。

 注意: pH中性の脱脂剤を使用します。例えば: WD-40、 Sunnyside Odorless Mineral Spirits、または Benz Oil Sta-brite 306。

[EMERGENCY STOP] を解除します。

X軸とY軸をホーム位置に移動します。

ロータリーのエアホースを送気管から外します。

輸送用プレート[2]をケーブルクランプ[1]から取り外します。

輸送用プレートを廃棄します。

エンクロージャにケーブルクランプを取り付けます。(1)1 / 4-20×2の"つまみねじ[3]を使用します。つまみねじを緩めておきます。

 注意: 一部の機械では、ケーブルクランプの取り付け穴[4]が異なる場所にあります。

6

[EMERGENCY STOP] を押します。

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

7

ロータリーのエアホースを正面ドアを通してエンクロージャに入れます。

手順5で取り付けたケーブルクランプの近くのエンクロージャ上部の穴にエアホースを入れます。

機械の側面に沿ってケーブルを下まで走らせます。

CALM [1]機械には、エアホースをCALMキャビネット内の機械に接続します。

Pre-CALM [2]機械には、エアホースをコントロールキャビネットの下の機械に接続します。

8

残りのロータリーケーブルの各グループがまっすぐで、他のケーブルの周りでねじれていないことを確認してください。

ロータリーの背面には、ケーブル接続用のラベルがあります。ラベルはTILT (A Axis) [1]および ROTARY (B Axis) [1]です。

"A軸"ラベルをTILTケーブルのコントロール端に置きます。

"B軸"ラベルをROTARYケーブルのコントロール端に置きます。

エンクロージャから出るエアホースと同じ経路にケーブルを配線します。

ケーブルを機械の側面上に置きます。(1)ケーブル[3]をロータリーユニットからケーブルクランプ[2]まで通します。この時点では、つまみねじを締めないでください。

ロータリーからケーブルクランプに張力がかかるまで、ケーブルとエアホースを引きます。ケーブルを一緒にバンドで結束します。

 注意: ケーブルが穴から垂れ下がるがテーブルに触れないように、十分な張力があることを確認してください。ケーブルが穴からロータリーまで直線で移動しないようにしてください。

最後の(1)1/4-20 x 2"つまみねじをケーブルクランプの中に取り付けます。つまみねじを締めます。

9

A軸とB軸の接続ポートからダストカバー[3]を取り外します。接続ポートはコントロールキャビネットの側面にあります。

 注意: ケーブルを接続する前に、電源がオフになっていることを確認してください。電源がオンになっていると、電気コンポーネントが損傷します。

TILTとROTARY軸ケーブル[2]を接続します。

VMCにA軸スケールがある場合は、ロータリースケールケーブル[1]をポートSCALE A軸に接続します 。

VMCにA軸スケールがない場合は、ケーブルをコイルに巻き付けます。ミルのエンクロージャとコントロールキャビネットの間にケーブルを配置します。

メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。

[POWER ON] を押します。

10

機械にNext Generation Control (NGC)がある場合:

  1.  次世代コントロール - ロータリー -  有効化および無効化手順を参照してください。

11

 設定7に行きます。PARAMETER LOCKをOFFに設定します。

パラメータ315でFOURTH AXISとFIFTH AXISを有効にします。

設定30 4TH AXIS ENABLEをNEWに変更します。

[ENTER]を押します。

正しいロータリーモデルと軸を選択します。

 注意: たとえば、銘板がTR210 Ver. P4の場合、TR210-P4-TLTを選択します。

[ENTER] を押します。

 注意: 一部の機械では、すべてのロータリーモデルが設定 304TH AXIS ENABLEで利用できるわけではありません。

ロータリーモデルが利用できない場合は、A軸用にUSER1を選択する必要があります 。

パラメータリストを使用して、すべてのA軸パラメータを入力します。パラメータリストがない場合は、Haas Factory Outlet(HFO)にご連絡ください。

12

設定78 5TH AXIS ENABLEをNEWに変更します。

[ENTER] を押します。

正しいロータリーモデルと軸を選択します。

 注意: たとえば、銘板がTR210 Ver. P4の場合、TR210-P4-ROTを選択します。

[ENTER]を押します。

 注意: 一部の機械では、すべてのロータリーモデルが設定で利用できるわけではありません78 5TH AXIS ENABLE。

ロータリーモデルが利用できない場合は、B軸用にUSER2を選択する必要があります。

パラメータリストを使用して、すべてのB軸パラメータを手動で入力します。パラメータリストがない場合は、Haas Factory Outlet(HFO)にご連絡ください。

[POWER OFF] を押します。

[POWER ON]を押します。

[EMERGENCY STOP] を解除します。

13

[ZERO RETURN] を押します。X軸から始めます。

 注意: A軸(傾き)がホームポジションを20度を超えて移動する場合、

[EMERGENCY STOP]を押して損傷を防ぎます。設定 30、 4TH AXIS ENABLEおよび設定 78に正しいロータリーモデルを選択したことを確認してください。5TH AXIS ENABLE正しいロータリーモデルと軸を選択した場合は、Haas Factory Outlet(HFO)にご連絡ください。

テーブルをジョグして、各軸の最大移動量にします。

 注意: 損傷を防ぐために、ケーブルがテーブルに引っかかったり、テーブルとエンクロージャの間で押しつぶされたりしないことを確認してください。

("tilt")A軸を回転させて、Tナットにアクセスします。

[EMERGENCY STOP]を押します。

残りのスタッド、ワッシャー、ナットを取り付けます。

14

TRT70のみ:

設定53 Jog W/O Zero Returnを有効にします。

図のようにスロットが揃うまで、A軸(傾き)をジョグします。

 図に示されている様にノッチまでB軸(ロータリー)をジョグします。

[ZERO RETURN]、 [A]を押します。軸がホームポジションを見つけるまで待ちます。

[ZERO RETURN]、 [B]を押します。 軸がホームポジションを見つけるまで待ちます。

 注意: 損傷を防ぐために、ケーブルがテーブルに引っかかったり、テーブルとエンクロージャの間で押しつぶされたりしないことを確認してください。

 設定53 Jog W/O Zero Returnを無効にします。

ロータリー - TR/TRT/T5C - 持ち上げ方法

ギアセットの損傷を防ぐために、図のように持ち上げリングでロータリーテーブルを持ち上げます。持ち上げる前に、ロータリーに送気管を取り付けます。すべてのロータリーテーブル(HRT、TR、TRT、T5C)は、1/2-13アイボルトを使用しています。Haas Automation、Inc.は、ロータリー製品用の持ち上げチェーンまたはストラップを提供していません。

スプレッダーバーが利用できない場合は、図のようにアイボルトを使用できます:

TR500SS

TR500SSを持ち上げるには、重心の真上に持ち上げ機構を配置し、[1]の位置にして、ロータリーが均一に持ち上げられるようにします。

Aフレーム[2]とリフトブラケット[4]の近くのアイボルトから機械を持ち上げます。

注意:ストラップ[3]など、プラッタを損傷しないものを使用してください。この場所から持ち上げるとプラッタに干渉します。