Axis Servo Motor and Cables - Troubleshooting Guide - NGC - TG0033

サービス ホーム 軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0033

軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド - NGC - TG0033

- 原因に移動 - Back to Top

10.4 軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド

Recently Updated Last updated: 10/21/2025

軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイド - NGC


TG0033

部品を交換する前に、サーボモーター検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。

サーボモーター検査レポートチェックリスト
関連ビデオ

Electrical Safety

 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。

ラインワイヤーをCNCに接続する前に:

  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。

電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:

  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。

これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。

 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。

一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。

手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。

Symptom Table

兆候 考えられる原因 是正措置

アラーム1.9918、2.9918、または3.9918 X、Y、またはZ軸 シリアルエンコーダーの内部データエラー

アラーム1.9922、2.9922、または3.9922 X、Y、またはZ軸モーションチャネルの障害が検出されました

アラーム1.9923、2.9923、または3.9923 X、Y、またはZ軸ソフトウェアでエンコーダーの障害が検出されました

アラーム1.9930、2.9930、または3.9930 X、Y、またはZ軸シリアルエンコーダーの通信異常

アラーム1.9959、2.9959、または3.9959 X、Y、またはZ軸シリアルエンコーダーの切断

アラーム1.9948、2.9948、または3.9948  X、Y、またはZ軸二次エンコーダーのシリアル障害

アラーム1.9949、2.9949、または3.9949 X、Y、またはZ軸ソフトウェアで二次エンコーダーの障害が検出されました

アラーム1.9950、2.9950、または3.9950  X、Y、またはZ軸ソフトウェアで二次エンコーダーの障害が検出されました

アラーム1.9951、2.9951、または3.9951  X、Y、またはZ軸二次エンコーダーのシリアル通信障害

アラーム1.9960、2.9960、または3.9960  X、Y、またはZ軸二次シリアルエンコーダーケーブルの障害

機械ソフトウェアが古くなっています。

アラームが最新でない

ソフトウェアで更新されたエンコーダー障害に対する新しいアラーム。最新バージョン100.21.000.1130以上への更新。

Moconの一次軸および二次軸におけるエンコーダー障害検出についてアラーム9719と9720が追加されました。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9918 シリアルエンコーダー内部データエラー)

エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。

サーボモーターのエンコーダーの故障。

以下のシリアルデータ通信障害/電気ノイズのセクションを参照してください。

サーボモーターにクーラントが侵入していないか確認してください。VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。HBC-N 03-13-25を参照してください。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障1 = (アラーム9922 モーションチャネル故障が検出されました)

(動作チャネルが、制御が認識しないタイプの内部障害を報告しました。)

 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信してください。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x3) エンコーダー内部軸故障2 =  (アラーム9923 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)

 
(ソフトウェアが、制御が認識しないタイプの内部障害を報告しました。)

 機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信してください。

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 = (アラーム9930 シリアルエンコーダーの通信異常)

エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。

 (以下のシリアルデータ通信障害/電気ノイズのセクションを参照してください。)

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル故障 = (アラーム9959 シリアルエンコーダー切断)

ケーブルが正しく接続されていないか、エンコーダーが故障しています。  (ケーブルとコネクタを点検します。以下のメインプロセッサ/エンコーダーケーブルのセクションを参照してください。)

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720

X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x1) エンコーダーデータ故障  = (アラーム9948 シリアルエンコーダー内部データエラー)

スケールの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。

(リニアスケールの故障、設定ファイルの問題。モータータイプが正しくないか、スケールタイプが正しくない。)

以下のシリアルデータ通信障害/電気ノイズのセクションを参照してください。

(スケールエンコーダーにクーラントの汚染がないかチェックしてください。)

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x2) エンコーダー内部軸故障1 = (アラーム9949 ソフトウェアでセカンダリーエンコーダー故障が検出されました)

 
(動作チャネルが、制御が認識しないタイプの内部障害を報告しました。)  機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信してください。

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720

X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x3)エンコーダー内部軸故障2 =  (アラーム9950 ソフトウェアでエンコーダー故障が検出されました)

(ソフトウェアが、制御が認識しないタイプの内部障害を報告しました。)

機械の電源を入れます 問題が解決しない場合は、エラーレポート(シフトF3)を取得して、Haas Serviceに電子メールで送信してください。

アラーム1.9720、2.9720、または3.9720

X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x4) エンコーダーCRC故障 =  (アラーム9951  セカンダリーエンコーダーの連続通信異常 )

(ライナースケールの信号はの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。) (以下のシリアルデータ通信障害/電気ノイズのセクションを参照してください。)

アラーム1.9719、2.9719、または3.9719 X、Y、またはZ軸一次エンコーダーのシリアル障害

アラームサブコード(0x5) エンコーダーケーブル障害 =   (アラーム9960二次シリアルエンコーダーケーブル障害 )

(ケーブルが正しく接続されていないか、リニアスケールが故障しています。) (ケーブルとコネクタを点検します。以下のメインプロセッサ/エンコーダーケーブルのセクションを参照してください。)
アラーム1.161、2.161、3.161 X、Y、またはZ 軸駆動の障害
サーボアンプの故障。 対応するアンプアセンブリを確認してください。

 サーボアンプ-トラブルシューティングガイド を参照して、アンプのトラブルシューティングを行います。

アラーム1.217、2.217、3.217X、Y、またはZ軸位相エラー ケーブルが正しく接続されていません ケーブルとコネクタを点検します。以下の メインプロセッサ/エンコーダーケーブル セクションを参照してください。 
間違ったタイプのモーターが取り付けられています。 正しいタイプのモーターが取り付けられていることを確認してください。(Σ-5またはΣ-7)
アラーム1.645、2.645、3.645 X、Y、またはZ軸アンプの地絡 電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。以下の電源ケーブルのセクションを参照してください。
サーボモーターの故障。 対応するサーボモーターを確認してください。以下のサーボモーターのセクションを参照してください。
アラーム1.993、2.993、3.993 X、Y、またはZ軸の短絡 電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。以下の電源ケーブルのセクションを参照してください。
サーボモーターの故障。 対応するサーボモーターを確認してください。以下のサーボモーターのセクションを参照してください。

アラーム1.103、2.103、3.103 X、Y、またはZ軸サーボエラーが大きすぎます

アラーム1.9920、2.9920、3.9920 X、Y、またはZ位置エラーが大きすぎます

エンコーダーの信号は、高電源ケーブルからのノイズの影響を受けます。またはエンコーダーの不良。 以下の シリアルデータ通信障害/電気的ノイズ のセクションを参照してください。 エンコーダーのステップ/回転とボールスクリューのピッチを点検し、エンコーダーのカウントが各回転で正確であることを確認します。
軸モーターブレーキは、サーボが有効になっている場合は解除されません。 以下のモーターブレーキのセクションを参照してください。 
軸ボールスクリューが破損している。 対応する軸のボールスクリューを確認してください。

 ボールスクリュー-トラブルシューティングガイド を参照して、ボールスクリューのトラブルシューティングを行います。

電源ケーブルの不良。 ケーブルとコネクタを点検します。以下の電源ケーブルのセクションを参照してください。
クラッシュによるボールスクリューカップリングのずれ

ボールスクリューモーターカップリングが整列していることを確認します。カップラの再整列方法の詳細については、ボールスクリュー - トラブルシューティングガイドを参照してください。

注記:モーターカップリングの位置合わせを試みる前に、電源ケーブルが故障していないことを確認してください。 

アラーム 103 ゼロリターンプロセス中の軸サーボエラーが大きすぎます。軸ゼロリターンが間違った方向に戻ります。 ゼロリターンプロセス中に原点センサーが作成され、軸が反対方向にゼロリターンします。 軸のホームスイッチを点検して、センサーの上部に金属片がないことを確認します。
アラーム552トリップ回路ブレーカー(UMC-1000) 損傷した電線管および電線管内の電線。 背面パネルを取り外します。電線管を点検します。損傷している場合は、Haasサービス部門に連絡してください。
機械のサーボから、アイドル状態、ジョグ中、または高速運転中にブーンという音が鳴る。 軸グリッドのオフセットの調整が必要です。 軸グリッドのオフセット 調整手順を実施してください。
ボールスクリューが整列していません。 移動中にボールスクリューが固まらないこと、および正しく整列していることを確認してください。
古いパラメータ。 最新の設定ファイルをダウンロードしてください。軸サーボがブーンという音を立て続ける場合は、トラブルシューティングの詳細について、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。
アラーム9804 軸をゼロリターンすると、240 VAC漏電が発生します。
ケーブルまたはモーターが短絡しています。 対応するサーボモーターとケーブルの短絡を確認してください。 サーボ電源ケーブルとモーターの検査ビデオをご覧ください。

  注意:A軸がゼロのときにST機械でアラームが発生した場合は、LT軸ケーブルとモーターも短絡状態をチェックする必要があります。
アラーム9804 240VAC地絡 
および/または
アラーム 993 SHORT CIRCUIT(短絡)
および/または
アラーム 103軸サーボエラーが大きすぎます
軸サーボモーターにクーラントが侵入している可能性があります。

クーラントの侵入がないかモーターを点検します。VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。HBC-N 03-13-25を参照してください。

クーラントの浸入が原因でモーターを交換する場合は、必ず互換モーターマウントカバーを備えたモーターマウント用の軸サーボモーターマウントカバーを注文してください。

VF/VR - X/Yモーターマウントカバー - 参考文書を参照して、モーターマウントとそのカバーを確認してください。この文書には、注文用の部品番号もあります。

Serial Data Communication Faults / Electrical Noise

シグマ5サーボモーター、非接触エンコーダーは、シリアルデータ信号を制御に出力します。シリアルデータ信号がないか、信頼性が低くなると、制御はシリアルデータ通信エラーを生成します。電気的ノイズにより、エンコーダーからのシリアルデータ信号が信頼できなくなり、誤ったアラームが発生する可能性があります。以下のトラブルシューティングガイドに従って、システムのノイズを除去してください。

  1. 機械の接地が正しくありません。 アース線のサイズが正しいことを確認してください。また、アース線は電気パネルまで配線されている必要があります。
  2. 他の機器からのノイズ。 機械が他の機械と電気供給を共有していないことを確認してください。
  3. PCBまたはモーターエンコーダーでのエンコーダーデータコネクターの緩みにより、シリアルデータが信頼できなくなる可能性があります。メインプロセッサ/エンコーダーケーブルセクションを参照してください。
  4. アースまたは高電圧電源コネクタの緩み により、システムにノイズを発生させます。
    • 電気キャビネット すべての接地および高電圧電源端子(ベクトル駆動、Wye-deltaコンタクタ、トランスなど)の接続が緩んでいないか確認します。
    • ペンダント 端子コネクタが緩んでいないか確認してください。
    • スピンドルヘッド アースとモーターの電源端子が緩んでいないか確認してください。
  5.  フェライトフィルター サーボがオンのときに、アンプとベクトル駆動によって生成される高周波ノイズを抑制します。これらが次の場所に取り付けられていることを確認してください。
    • エンコーダデータケーブル。 すべてのエンコーダデータケーブルにフェライトフィルターP/N 64 1252が取り付けられていることを確認します。
    • 軸モーター電源ケーブル。 X、Y、Z軸のモーター電源ケーブルにフェライトフィルターP/N 64-1252が取り付けられていることを確認します[1]。
    • スピンドルモーターケーブル。 ベクトル駆動のモーター出力にフェライトフィルターが取り付けられていることを確認します。

      6リード線[1]の 40HP ベクトル の場合、 フェライトP/N 64-1254を使用します。

      3リード線[2]の 40HP ベクトル の場合、 フェライトP/N 64-1252を使用します。

      6または3リード線[3、4]の 20HP ベクトル駆動 の場合、 フェライトP/N 64-1252を使用します。

  6. ケーブル配線。 エンコーダーケーブルが高出力スピンドル/軸/ポンプケーブルから分離されていることを確認してください。

Maincon PCB / Encoder Cable

是正措置:

Mainconのコネクタ[1]を調べます。破損していないことを確認してください。

ケーブルを調べます。損傷または硬直の兆候がないか調べます。コネクタ[4]には、ケーブルピン用の2つのハウジング[2,3]があります。

ピンがモーターに押し込まれている場合は、モーターとケーブルを一緒に交換する必要があります。

ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認してください。両方の接続を取り付け直します。MainconまたはMOCON PCBの正しいコネクタにケーブルが取り付けられていることを確認します。

Power Cable

モーターのコネクタを点検し、モーターとケーブルの間、またはケーブルスペード端子とアンプの間の接続が緩んでいないか確認します。コネクタの汚れを確認します。 

VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。HBC-N 03-13-25を参照してください。

注意:アンプ側の接続が緩んでいないかをチェックするときは、ケーブルをそっと引っ張ります。過度の力でケーブルを引っ張ると、ケーブルが損傷する可能性があります。

 

ケーブルとコネクタに損傷または硬直の兆候がないか調べます。アンプとモーターから電源ケーブルを外します。脚部から脚部までの抵抗(赤、白、黒のワイヤー)と脚部からアースまでの抵抗(緑/黄のワイヤー)を測定します。測定値により、接続が開いていることを確認してください。以下の表を参考として参照してください。 

注意:機械で断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。

サーボ電源ケーブル配線参照表
機能 色  モーターエンド アンプエンド
位相A 赤 A スペード
位相B 白 B スペード
位相C 黒 C スペード
シャーシアース 緑/黄 D リング
編組 編組 接続していない

アース線と編組シールド間の導通テストを実行します。導通テストが不合格である場合、ケーブルシールドが損傷しています。 

注意: 機械に断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。

ケーブルの一方の端からケーブルのもう一方の端の対応する脚部までの各脚部が導通しているかどうかを確認します。配線の参照については、上の表を参照してください。接続が開いている場合は、ケーブルに問題があります。 

注意: 機械に断続的な短絡アラームが発生している場合は、このテストを実行する前に、ケーブルが最も曲がる位置まで軸を移動します。これにより、断続的な短絡を見つける同様の可能性が改善される可能性があります。

次のトラブルシューティングチャートを使用して、モーター、アンプ、またはケーブルに欠陥があるかどうかを確認します。

アラーム993短絡が発生した場合は、軸の電源ケーブルをモーターから外します。[RESET] を押して軸をジョグします。

アラーム103軸サーボエラーが大きすぎると、モーターに欠陥があります。別のアラーム993短絡が発生した場合、ケーブルまたはアンプに欠陥があります。

ケーブルまたはアンプに欠陥があるかどうかを判断するには、軸の電源ケーブルをモーターとアンプから外します。[RESET]を押して軸をジョグします。

アラーム993短絡が発生した場合、アンプに欠陥があります。 アラーム103軸サーボエラーが大きすぎると、ケーブルに欠陥があります。 

Servo Motor

是正措置:

モーター側の電源ケーブルを外して点検します。モーターコネクタが汚染されていないことを確認します。クーラントの汚染により、ドライブ障害アラームが発生し、アンプが損傷する可能性があります。ケーブルが対応するアンプにも接続されていることを確認します。 

VMC機械の場合、クーラントの侵入を軽減するために、新しいサーボモーターケーブルを注文できます。HBC-N 03-13-25を参照してください。

モーター接続子のA、B、Cというラベルの付いたピンとシャーシアース間の抵抗を測定します。

  • 測定値は開回路を示す必要があります。
  • 測定値に開回路が表示されない場合は、サーボモーターに障害があります

アースピンとシャーシアースから導通テストを実行します。マルチメーターは、導通のためにビープ音を鳴らすか、1オーム未満の抵抗を示す必要があります。そうでない場合、モーターに短絡があります。A、B、Cのラベルの付いたピン間の抵抗を測定します。抵抗値については、以下の表を参照してください。 

注意:4線式テスト方法の表に公称巻線抵抗が追加されました。マルチメーターを使用する場合は、想定値に典型的な抵抗値のコラムを使用します。

DC-1 30テーパー - ブレーキなしの工具回転ラックモーター

重要:3/1/2025より前に製造された機械には、ブレーキのないモーターがあります。

DC-1工具回転ラックモーターは、シグマ7サイズ04モーターです。位相のピン配列は、他の軸モーターとは異なります。

この画像は、モーターコネクタのピンを示しています。

  1. Gnd
  2. 位相A
  3. 位相B
  4. 位相C

注意:画像に示すように、Gndピン[1]は他のピンよりも長い必要があります。

注意:4線式テスト方法の表に公称巻線抵抗が追加されました。マルチメーターを使用する場合は、想定値に典型的な抵抗値のコラムを使用します。

モータータイプ

HAAS PN

MPN

モーターサイズ

公称巻線抵抗(オーム)

一般的なDMMで測定された巻線抵抗(オーム)

Sigma-5

62-10011/ 62-10010

SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21

9

0.894

0.9

62-10013/ 62-10012

SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21

13インチ

0.554

0.6

62-10015/ 62-10014

SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21

20インチ

0.291

0.4

62-0101/ 62-10027

SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E

30

0.179

0.3

Sigma-7

62-0127B

SGM7A-02AFK-HA21

2

6.5

6.6

62-4445 SGM7A-04A7D61 4 4.3 4.2

62-0117/ 62-0124

SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 9 0.882 1.0

62-0119/ 62-0118

SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21

13インチ

0.557

0.6

62-0120/ 62-0123

SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21

20インチ

0.286

0.4

62-0122/ 62-0121

SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21

30

0.177

0.2

Mitsubishi J5

62-0138/ 62-0141

HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212

9

1.254

1.4

62-0137/ 62-0140

HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212

13インチ

0.807

0.9

62-0142/ 62-0139

HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212

20インチ

0.558

0.7

Mitsubishi J3

62-0087/ 62-0088

HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12

9

1.149

1.4 

62-0089/ 62-0095

HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12

13インチ

0.692

0.8

62-0096/ 62-0097

HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12

20インチ

0.456

0.5

デルタ

62-0108/ 62-0109

ECMC-FW1308RS/ ECMC-FW1308SS

9

0.737

 0.8

Motor Brake

是正措置:

I/O PCB上のコネクターP3、P4、またはP5の接続を取り付け直します。

赤と黒のケーブル間の電圧を測定します。

[EMERGENCY STOP]を押します。電圧がないはずです。

[RESET]を押してアラームを解除します。電圧は20〜30VDCの間でなければなりません。

モーターのブレーキ[2]と電源コネクター[3]の接続に汚染がないか調べます。接続を取り付け直します。

電圧がない場合は、以下を参照してください:

  • 次世代制御 - I/O PCB-トラブルシューティングガイド

Electrical Diagrams