HMS-3123-CE Miter Saw

  1. 공장 장비
  2. Haas 톱
  3. Miter 톱

HMS-3123-CE Miter Bandsaw

    CNY 전용
 

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

Haas Miter 밴드쏘, 최대 9" 절삭 용량

Haas HMS-3123-CE Miter 밴드쏘는 정밀 절삭과 다중 각도 유연성을 결합해 0°에서 60°까지 이중 미터 절삭이 가능합니다. 기계의 인텔리전트 제어 시스템, 강력한 유압 클램핑 및 내구성이 우수한 블레이드 가이드 시스템은 광범위한 절삭 작업에서 효율적이며 정확한 성능을 보장합니다. HMS-3123-CE는 구조용 강철, 파이프 또는 복잡한 프로파일을 절삭할 때 안정적이고 신뢰할 수 있는 다중 각도 절삭을 제공하여 생산 효율성을 높입니다.

전체 CE 안전 제어 및 가드가 포함되어 있습니다.

  • 절삭 범위 90° 평면 – 12.2" x 9"(310 x 230mm)
  • 절삭 범위 90° 원형 – 9"(230mm)
  • 0° - 60° 미터링 범위
  • 유압 클램핑
  • 블레이드 파손 탐지
  • LED 작업등
  • 전체 CE 안전 제어 및 가드

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

띠톱

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    • 구성 선택
    • 규격
    • 기계 정보
    • 제품 보증

    표준 구성

    외부 보호

    전체 CE 안전 제어 및 가드

    전기 기능

    CE 전기 안전

    제품 기능

    유압 클램핑
    바이스 압력 레귤레이터
    블레이드 파손 탐지
    수동 가이드 암
    미스트 스프레이 장치
    LED 작업등

    재료 이송

    인피드 테이블
    아웃피드 테이블
    작업 정지

    기계 구조

    단일 바이스 클램핑
    수동 가이드 암 이동

    0.56hp
    규격 SAE 미터법
    절삭 범위 90° 원형 Φ9in Φ230mm
    절삭 범위 90° 평면(W x H) 12.2 x 9in 310 x 230mm
    절삭 범위 45° 원형 Φ8.3in Φ210mm
    절삭 범위 45° 평면(W x H) 8.3 x 8.3in 210 x 210mm
    절삭 범위 60° 원형 Φ5.5in Φ140mm
    절삭 범위 60° 평면(W x H) 5.5 x 5.5in 140 x 140mm
    절삭할 가장 작은 크기 0.4 x 0.4in 10 x 10mm
    고정 범위 0~12.2in 0~310mm
    절삭 피스의 가장 짧은 길이 1.2 30mm
    가장 짧은 잔여 길이 개별 절삭 2in 50mm
    절삭 속도는 무한대로 변화 65.6~262.4ft/min 20~80m/min
    톱 이송 속도 0.04~11.8 in/min 1 ~ 300mm/min
    톱날 치수 114.6 x 1.06 x 0.03in 2910 x 27 x 0.9mm
    재료 지지 높이 34.6in 880mm
    총 연결 부하 2.8hp 2.1kW
    톱 모터의 동력 2hp 1.5kW
    유압 모터 0.42kW
    동력 3상 220VAC @60Hz 3상 220VAC @60Hz
    최대 부하 전류(3상) 12A 12A
    길이 31.5in 800mm
    칩 컨베이어를 포함한 폭 63in 1,600mm
    높이 59in 1,500mm
    총 중량 1,102lb 500kg
    배송 무게 1,422lb 645kg
    배송 크기 63in x 43.3in x 74in 1,600 x 1,100 x 1,880mm

    기술 문서

    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP) (출시 예정)
    • 레이아웃 도면
    • 설치
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 제품 보증 - 6개월

    이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 6개월 부품 보증 및 지원이 포함됩니다. 현장 설치, 교육, 서비스 노동 및 이동 비용이 적용됩니다. 현지의 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오. 
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.