Circuit Breaker - Troubleshooting Guide - TG0051

서비스 홈 회로 차단기 - 문제해결 가이드 - TG0051

회로 차단기 - 문제해결 가이드 - TG0051

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top

17.4 회로 차단기 - 문제 해결 가이드

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

회로 차단기 - 문제 해결 가이드


TG0051

Circuit Breaker Testing

Symptoms Table

증상

가능한 원인

해결책

경보 552 차단된 회로 차단기 절삭유 펌프 모터 또는 케이블에 단락이 있습니다. 표준 절삭유 - 문제 해결 안내서 : 펌프 결함 섹션을 참조하십시오.
회로 차단기에 결함이 있습니다. 회로 차단기의 돌입 전류 및 지속 시간을 테스트합니다.  참조: 아래의 절삭유 펌프 차단기 문제 해결 섹션.
PSUP PCB에 결함이 있습니다. 기계에서 알람 552가 발생하고 회로 차단기가 트립되지 않은 경우 PSUP에 오류가 있을 수 있습니다.  PSUP PCB 문제 해결 안내서: PCB 검사 구성품 섹션을 참조하십시오.

Coolant Pump Circuit Breaker

이 가이드는 기계 절삭유 응용 장치에 사용되는 회로 차단기 61-7361(10A) 및 61-7352(15A) 문제 해결에 사용하기 위한 것입니다.
참고: 이 가이드는 가변 주파수 드라이브 (VFD)를 사용하기 때문에 가변 흐름 절삭유 또는 샤워 절삭유 옵션에는 적용되지 않습니다.  

필수 도구:

  • 돌입 전류를 측정할 수 있는 AC 클램프 측정기

아래 표는 다양한 절삭유 옵션에 사용되는 절삭유 펌프와 회로 차단기 조합을 보여줍니다. 

절삭유 옵션

절삭유 펌프 모터

회로 차단기

모터 정격 / 위상

전류 등급

위치

표준 절삭유 넘침

1.00HP / 3PH 또는 0.25HP / 1PH

10A

PSUP PCB

고압 절삭유 넘침

 1.50HP / 3PH

10A

PSUP PCB

TSC 300PSI

1.50HP / 3PH

15A

PSUP PCB 또는 TMD PCB

TSC 1000PSI

 3.00HP / 3PH

Measure the Inrush Current and Duration Time

그림 1: I/O PCB 모터 전원 케이블 연결.  그림 2: TMD PCB 모터 전원 케이블 연결.

1

펌프 전원 케이블을 역추적하여 전기 제어 장치 내부의 연결 지점을 찾습니다.

이것은 기계에 따라 I/O 힌지 도어에 장착되는 I/O PCB P29, P31 또는 TMD PCB P1에 있습니다.

TSC에 대한 참고 사항

TSC 펌프 전원 케이블의 스트립 길이가 너무 타이트하여 개별 도체 주위에 전류 클램프를 끼울 수 없는 경우 I/O PCB P30에 연결된 케이블 33-1980에서 돌입 및 공칭 작동 전류를 측정할 수 있습니다.

펌프 전원 케이블이 I/O PCB에 연결된 경우. 케이블 33-1980에서 회색 도체는 위상 A(77), 주황색은 위상 B(78), 갈색은 위상 C(79)입니다.  

TSC 펌프 전원 케이블이 TMD PCB에 연결되어 있는 경우 TMD PCB의 P4에 연결된 케이블 33-0987B에서 돌입 및 공칭 작동 전류를 측정할 수 있습니다.

케이블 33-0987B 에서 빨간색 도체는 위상 A(77), 흰색은 위상 B(78), 검은색은 위상 C(79)입니다. 

그림 3: 전류를 측정하는 올바른 방법.  그림 4: 전류를 측정하는 잘못된 방법.

2

설정된 전류 클램프 측정기를 사용하여 최대/돌입 AC 전류를 측정하여 케이블의 단일 도체 주위에 측정기를 클램프합니다.

펌프를 켜고 돌입 전류와 펌프가 켜진 순간부터 회로 차단기가 트립될 때까지의 시간인 지속 시간을 측정합니다.

이를 2~3회 반복하여 돌입 전류와 지속 시간을 기록합니다. 녹색 접지 도체를 제외한 전원 케이블의 나머지 모든 도체에 대해 이 단계를 반복합니다.

3

기록된 돌입 전류 및 지속 시간을 Figure 6의 위상당 공칭 절삭유 펌프 돌입 전류 값과 비교하십시오.

  • 차단기가 트립되지 않은 경우 아래 섹션에 설명된 대로 펌프의 공칭 작동 전류를 측정하십시오.

그림 6: 절삭유 펌프의 모터 위상당 알려진 공칭 돌입 값. 값은 명시된 값의 +/- 20%입니다.

참고: TSC 및 고압 절삭유 옵션의 경우 경보를 울리는 압력 스위치가 있으므로 절삭유 저장통에서 펌프로 돌입 전류를 측정하지 마십시오.

위상당 공칭 절삭유 펌프 돌입 전류 값

펌프 모터

빨간색 도체

흰색 도체

검정색 도체

A상 (77)

B상 (78)

C상 (79)

등급/위상

절삭유 저장통 내부

절삭유 저장통 내부

절삭유 저장통 내부

0.25HP / 1PH(단상 모터)

-

5A

5A

1.00HP / 3PH

17A

17A

17A

1.50HP / 3PH(TSC)

25A

25A

25A

3.00HP / 3PH(TSC)

32A

32A

32A

Measure the Nominal Running Current

펌프의 공칭 작동 전류를 측정하려면 헤드 압력이 공칭 작동 전류 측정을 왜곡하는 것을 방지하기 위해 기계의 절삭유 호스를 분리해야 합니다.

 중요: 이것은 TSC 및 고압 절삭유 옵션에는 적용되지 않습니다.

그림 7: 절삭유 넘침용 펌프 호스.

1

기계에서 절삭유 호스[7]를 분리하고 호스를 절삭유 탱크 저장통에 단단히 고정합니다. 호스를 고정하지 않으면 호스가 아무 곳에나 절삭유를 뿌릴 수 있으므로 호스 고정은 중요합니다. 

그림 8: 전류를 측정하는 올바른 방법.  그림 9: 전류를 측정하는 잘못된 방법.

2

설정된 전류 클램프 측정기를 사용하여 공칭 AC 전류를 측정하여 전원 케이블의 단일 도체 주위에 측정기를 클램프합니다. 펌프 호스가 고정되었는지 확인한 후 펌프를 켜고 5초 동안 작동시키십시오.

전류 클램프의 공칭 작동 전류를 기록한 다음 펌프를 정지합니다. 전원 케이블의 나머지 모든 도체에 대해 이 단계를 반복하여 녹색 접지 도체를 제외한 각 도체의 공칭 작동 전류를 기록합니다. 

3

절삭유 저장통에서 펌프를 제거하고 절삭유 저장통 외부에 있는 절삭유 펌프로 2단계와 3단계를 반복합니다. 

4

2단계와 3단계에서 기록된 공칭 작동 전류 값을 아래와 같이 특정 펌프 크기에 대해 알려진 공칭 작동 전류 값과 비교하십시오.

  • 기록된 공칭 전류 값이 알려진 공칭 전류 값의 +/- 20% 이내이면 펌프와 회로 차단기에 결함이 있는 것이 아니며 절삭유 시스템의 다른 부품을 검사해야 합니다.
  • 기록된 공칭 전류 값이 표시된 알려진 공칭 작동 전류 값보다 높으면 더 높은 작동 전류를 유발하는 고장이 있는지 펌프를 검사해야 합니다.

그림 10: 절삭유 펌프의 모터 위상당 알려진 공칭 작동 전류 값. 값은 명시된 값의 +/- 20%입니다. TSC 및 고압 절삭유 옵션의 경우 경보를 울리는 압력 스위치가 있으므로 절삭유 저장통에서 펌프로 공칭 작동 전류를 측정하지 마십시오.

알려진 공칭 절삭유 펌프 작동 위상당 전류 값

펌프 모터

빨간색 도체

흰색 도체

검정색 도체

A상 (77)

B상 (78)

C상 (79)

등급/위상

절삭유 저장통 내부

외부  절삭유 저장통

절삭유 저장통 내부

외부  절삭유 저장통

절삭유 저장통 내부

외부  절삭유 저장통

0.25HP / 1PH

-

-

1.3A

0.6A

1.3A

0.6A

1.00HP / 3PH

3A

1.2A

3A

1.2A

3A

1.2A

1.50HP / 3PH(TSC)

3.0A

측정하지 마십시오

3.0A

측정하지 마십시오

3.0A

측정하지 마십시오

3.00HP / 3PH(TSC)

4.5A

측정하지 마십시오

4.5A

측정하지 마십시오

4.5A

측정하지 마십시오