Spindle Encoder - Troubleshooting Guide - CHC - TG0134

서비스 홈 스핀들 인코더 - 문제해결 가이드 - CHC - TG0134
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

스핀들 인코더- 문제 해결 안내서 - CHC


TG0134

스핀들 인코더 - 문제해결 가이드 - CHC - TG0134

- 원인으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder Troubleshooting 3. Symptom Table 4. Main Processor/Encoder Cable 5. Encoder Signal Inspection 6. Belt and Pulley Inspection 7. Non-Contact Encoder Read Head Grounding 8. Encoder Ring to Read Head Alignment 9. Encoder Ring to Read Head Alignment 10. Electrical Diagrams Back to Top

Introduction

인코더는 Haas Machines에서 스핀들의 방향과 속도에 대한 제어를 피드백하기 위해 사용됩니다. 인코더 신호 중 하나라도 손실되거나 기계 입력에 응답하지 않으면 Haas 기계가 경보를 울립니다. 인코더가 경보를 생성하지 않으면 일반적으로 교체할 필요가 없습니다. 스핀들 인코더 관련 증상 및 경보 문제를 해결하려면 이 안내서를 사용하십시오.

Haas 기계는 이러한 유형의 인코더를 사용합니다.

  1. 광학 인코더(샤프트)
  2. 마그네틱 인코더(허브, 샤프트)
  3. 비접촉식 인코더

Non-Contact Encoder Troubleshooting

Symptom Table

증상/경보 가능한 원인 시정 조치

스핀들 모터가 회전하지 않고로드 미터가 최대로 유지됩니다.

Wye-Delta 컨택 터가 올바르게 작동하지 않습니다. 스핀들 회전수를 50RPM으로 지정하십시오.Wye-Delta 접촉기- 문제 해결 안내서 - CHC를 참조하지 않을 경우 Wye 접촉기를 결합하십시오.
스핀들이 낮은 RPM에서 회전하고로드 미터가 최대 값에 가깝게 유지됨 비접촉식 인코더 판독 헤드가 올바르게 정렬되지 않았습니다.

비접촉식 인코더 정렬을 확인하십시오.

비접촉식 인코더 정렬 절차는 다음을 참조하십시오.

  • VMC-40 테이퍼-인라인-비접촉식 인코더(NCE) 링-교체
  • 50 테이퍼-비접촉식 인코더-교체
  • ST-10/15-비접촉식 인코더-교체

경보 237 스핀들 회전수 오류


스핀들 방향 동안 스핀들은 동일한 위치에서 일관되게 방향이 지정되지 않습니다.

 

인코더 벨트 또는 풀리가 마모되었습니다.

마모된 인코더 벨트와 풀리를 점검하십시오. 아래의 벨트 및 풀리 검사 섹션을 참조하십시오.
비접촉식 인코더 판독 헤드가 올바르게 정렬되지 않았습니다. 비접촉식 인코더 정렬을 확인하십시오.

비접촉식 인코더 정렬 절차는 다음을 참조하십시오.

  • VMC-40 테이퍼-인라인-비접촉식 인코더(NCE) 링-교체
  • 50 테이퍼-비접촉식 인코더-교체
  • ST-10/15-비접촉식 인코더-교체

 

WYE-DELTA 컨택 터 또는 스핀들 모터 배선의 연결이 느슨합니다. Wye-Delta 접촉기 - 문제 해결 안내서 - CHC를 참조하십시오
광학 자기 인코더

경보 173 SP–축 제로 채널 누락

경보 234 스핀들 케이블 결함

인코더 케이블 연결이 느슨합니다. 인코더 케이블이 손상되었습니다. 인코더 케이블과 연결을 확인하십시오. 아래의 메인 프로세서/인코더 케이블 섹션을 참조하십시오.
광학 자기 인코더

경보 235 스핀들 Z 결함, 광학 인코더를 자기 인코더로 교체하고 강성 탭 사이클을 실행한 후 발생합니다.

마그네틱 인코더의 파라미터가 올바르지 않습니다. 마그네틱 인코더-샤프트-설치 도우미 문서를 참조하여 파라미터가 올바른지 확인하십시오.
광학 자기 인코더

경보  235 스핀들 Z 결함

인코더 케이블 연결이 느슨합니다. 인코더 케이블이 손상되었습니다. 인코더 케이블과 연결을 확인하십시오. 아래의 인코더 신호 검사 섹션을 참조하십시오.
스핀들 인코더에 결함이 있습니다. 클래식 Haas 제어:기계에 Spindle Orientation Option이 장착된 경우
  1. MDI에서 M19를 명령하다
  2. INPUTS2 페이지 SPINDLE Z CHANNEL에서 비트가 0에서 1로 빠르게 바뀌고 다시 0으로 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.
    • 이것은 Z 펄스가 인식되고 있음을 나타냅니다
    • 변경 사항이 없으면 인코더에 결함이 있거나 인코더로가는 케이블이 열려있는 것입니다.

Main Processor/Encoder Cable

시정 조치:

Maincon 또는 MOCON PCB의 커넥터 [1]을 검사하십시오. 손상되지 않았는지 확인하십시오.

케이블을 점검하십시오. 손상 또는 단단함의 징후를 찾으십시오. 커넥터 [4]에는 케이블 핀을 위한 2개의 하우징 [2,3]이 있습니다.

다리에서 다리로, 다리에서 접지로 인코더 케이블의 저항을 측정하십시오. 각 측정 결과가 열린 연결 상태인지 확인하십시오.

케이블이 양쪽 끝에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오. 두 연결을 모두 다시 장착하십시오. 케이블이 Maincon 또는 MOCON PCB의 올바른 커넥터에 설치되어 있는지 확인하십시오.

Encoder Signal Inspection

시정 조치:

  • [EMERGENCY STOP]을 누릅니다.
  • 스핀들을 손으로 돌리고 RPM 피드백에 대해 스핀들 속도를 확인하십시오.
  • 인코더와 인코더 케이블이 Maincon/Mocon PCB에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • 케이블과 Maincon/Mocon PCB 연결부의 손상 여부를 검사하십시오. 필요에 따라 교체하십시오.

Belt and Pulley Inspection

시정 조치:

  • 인코더 벨트 [1]의 손상 여부를 검사하십시오.
  • 인코더 벨트가 손상된 경우 교체하십시오. 풀리가 마모되었거나 느슨하지 않은지 점검하십시오 [2].

 참고: 밀 전용. 인코더 벨트를 교체하고 단단히 조이면 파라미터 257 공구 교환을 위한 올바른 위치를 설정하십시오.

Non-Contact Encoder Read Head Grounding

헤드 읽기 및 캐스팅

  1. 인코더 판독 헤드에서 케이블을 분리하십시오.
  2. 멀티 미터를 사용하여 판독 헤드 나사와 캐스팅 사이의 연속성을 확인하십시오.
  3. 연속성이 거의 없거나없는 경우:
  • 스핀들 헤드 주물에 대한 접지 케이블이 고정되어 있는지 확인하십시오.
  • 장착 나사가 양극 처리된 층이 아닌 노출된 금속에 닿아 있는지 확인하십시오.

커넥터 케이스 및 판독 헤드

  1. 판독 헤드 커넥터 케이스 [2]와 판독 헤드 [1] 사이의 연속성을 확인하십시오.
  2. 연속성이 거의 없거나없는 경우:
  • M8 커넥터에서 jamnut을 제거하고 커넥터에 M8 내부 스타 와셔를 설치하십시오.
  • M8 스타 와셔 위에 잼넛을 설치하고 조인 후 판독 헤드를 장착 브래킷에 다시 설치하십시오.

Encoder Ring to Read Head Alignment

인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다.  정렬은 인코더 브랜드에 따라 다릅니다.  제공된 차트를 사용하여 인코더 링과 판독 헤드가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

벤더                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362"                                      0.0360"

 

 

 

스핀들을 잘못 설치하면 모터축이 축 방향으로 정렬되지 않을 수 있습니다.  모터 샤프트 상단에서 모터 냉각 핀 상단까지의 거리를 측정하십시오.  1.291 ± 0.005이어야 합니다.

샤프트가축 방향으로 정렬되지 않으면 스핀들 모터를 교체해야 합니다.

Encoder Ring to Read Head Alignment

인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다.  정렬은 인코더 브랜드에 따라 다릅니다.  제공된 차트를 사용하여 인코더 링과 판독 헤드가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

벤더                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362"                                      0.0360"

 

 

 

스핀들을 잘못 설치하면 모터축이 축 방향으로 정렬되지 않을 수 있습니다.  모터 샤프트 상단에서 모터 냉각 핀 상단까지의 거리를 측정하십시오.  1.291 ± 0.005이어야 합니다.

샤프트가축 방향으로 정렬되지 않으면 스핀들 모터를 교체해야 합니다.

Electrical Diagrams